10 najważniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas prac wyburzeniowych
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Praca przy wyburzeniach wymaga od członków załogi podjęcia dodatkowych środków ostrożności przed potencjalnymi zagrożeniami. Typowe zagrożenia związane z wyburzeniami obejmują bliskość materiałów zawierających azbest, ostre przedmioty i narażenie na farbę na bazie przewodu.

W Cat Rentals℠ chcemy, aby każdy klient był tak bezpieczny, jak to tylko możliwe. Oto nasza lista kontrolna wskazówek dotyczących bezpieczeństwa wyburzeń, która pomoże chronić Ciebie i Twoich pracowników w miejscu pracy:

  1. Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej: Chociaż wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej w poszczególnych krajach mogą się różnić, pracownicy powinni nosić kask ochronny/kask, bezpieczeństwo gogle, rękawice, kamizelkę lub kurtkę odblaskową oraz buty ze stalowymi noskami w miejscu rozbiórki.
  2. Utrzymuj nastawienie na świadomość azbestu: Nie rozpoczynaj żadnej fazy rozbiórki, dopóki nie przeprowadzisz kompleksowych pomiarów azbestu na miejscu. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że usunąłeś wszystkie licencjonowane i nielicencjonowane materiały azbest.
  3. Odetnij media: Wyłącz wszystkie przewody elektryczne, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe i inne oraz powiadom odpowiednie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej przed rozpoczęciem.
  4. Zacznij od góry: Podczas wyburzania ścian zewnętrznych i podłóg najbezpieczniejszym podejściem jest rozpoczęcie od szczytu konstrukcji i zejście w dół do poziomu podłoża.
  5. Usuń struktury potencjał elektryczny-łożysko na końcu: Nie usuwaj żadnych elementów łożyska o potencjale elektrycznym, dopóki nie usuniesz kondygnacji nad podłogą, na której pracujesz.
  6. Ochrona przed spadającymi odłamkami: Podczas zrzucania zanieczyszczeń do pojemników lub na ziemię zainstaluj zsypy z zamkniętymi klapami po stronie wyładunku.
  7. Ogranicz wielkość otworów podłogowych: Sprawdź, czy wielkość wszystkich otworów podłogowych przeznaczonych na pozbywanie się, utylizacja materiału nie przekracza 25% całkowitej powierzchni podłogi.
  8. Trzymaj pracowników z dala od niebezpiecznych obszarów: Upewnij się, że Twój zespół nie wchodzi do żadnych obszarów, w których występują zagrożenia konstrukcyjne, dopóki nie zaimplementujesz odpowiednich podpór lub stopni usztywniających.
  9. Ustal wolne ścieżki dla pojazdów i chodniki dla pieszych: Pozwól sprzętowi budowlanemu i pracownikom na swobodne i bezpieczne poruszanie się po placu budowy, tworząc niezakłócone ścieżki prowadzące poza strefę zagrożenia.
  10. Utrzymuj czyste miejsce pracy: Czystsze miejsce rozbiórki prowadzi do mniejszej liczby obrażeń i wypadków. Utrzymuj obszar w czystości, usuwając zanieczyszczenia konsekwentnie przez cały czas trwania projektu, zamiast czekać do końca.
Skontaktuj się z Cat Rentals℠, jeśli potrzebujesz sprzętu do rozbiórki

Cat Rentals ma wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać produktywny i bezpieczny projekt rozbiórki. Nasze bogate materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach obejmują wszystko, od wozideł  przegubowych i koparek do prac przeładunkowych Cat po koparki i koparko-ładowarki. Znajdziesz tu również szeroki asortyment osprzętu do prac wyburzeniowych, takich jak łyżki, chwytaki, młoty i narzędzia wieloczynnościowe.

Wyróżnia nas nasza wiedza. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią maszynę do Twoich zastosowań i udzielimy wskazówek, jak efektywnie i bezpiecznie z niej korzystać.

Wynajmij potrzebny sprzęt od ludzi, którzy zrobią wszystko, co trzeba. Przejrzyj nasze aktualne materiały i informacje przekazywane w kolejnych procesach i zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybką wycenę już dziś.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie