.png)
Budowa dróg ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania naszych dróg i autostrad w dobrym stanie, a doprowadzenie tych projektów do bezpiecznego, pomyślnego zakończenia wymaga od wszystkich zwrócenia uwagi. Jeśli jedziesz w strefie budowy, jest kilka kroków, które powinieneś podjąć, aby zminimalizować ryzyko wypadków drogowych. Przestrzegaj tych zasad jazdy w strefie budowy, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo:
Zbadaj swoją trasę przed wyjazdem, aby przygotować się na wszelkie strefy pracy po drodze. Jeśli to możliwe, unikaj stref budowy i korzystaj z oznaczonych objazdów.
Po dotarciu do strefy pracy ważne jest, aby zachować czujność i koncentrację podczas przejazdu przez nią. Zwróć szczególną uwagę na oznakowanie, które zapewnia ważne wskazówki jazdy, takie jak zmiana pasa ruchu i ograniczenie prędkości. Ważne jest również, aby zminimalizować rozproszenie uwagi. Utrzymuj pełną koncentrację na drodze poprzez:
- Ściszanie lub wyłączanie radia.
- Kończenie rozmów telefonicznych lub wstrzymywanie rozmowy z pasażerami.
- Powstrzymywanie się od jedzenia i picia.
Istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę podczas przejazdu przez strefę budowy, od zamykania pasów ruchu, przez zmiany w ruchu drogowym, po aktywność pracowników. Zmniejszając prędkość jazdy, będziesz w stanie bezpieczniej reagować na te zmienne, zmniejszając ryzyko wypadków. Należy również być przygotowanym na zatrzymanie się w dowolnym momencie i pozostawienie pracownikom dużo miejsca.
Gdy zbliżasz się do zamknięcia pasa ruchu, jak najszybciej ostrożnie włącz się do otwartego pasa, sprawdzając, czy w martwym polu nie ma samochodów. Jeśli poczekasz, aż pas się skończy i przejdziesz przez niego, zagrażasz bezpieczeństwu wszystkich.
Najczęstszymi rodzajami wypadków w strefie budowy są zderzenia tylne. Dlatego najlepiej jest pozostawić dodatkową przestrzeń między Tobą a samochodem jadącym przed Tobą, co da Ci więcej czasu na zatrzymanie się lub bezpieczną reakcję. Jeśli znajdujesz się w pobliżu autobusu lub ciężarówki, daj im dodatkowe miejsce i nigdy nie próbuj ich zajeżdżać, ponieważ duże pojazdy mają znaczne martwe pola.
Ważne jest również, aby zachować dystans od sprzętu budowlanego. Jeśli na Twojej drodze znajduje się sprzęt, pozostaw dużo miejsca między nim a samochodem.
Pracownicy stref budowlanych, którzy kierują ruchem za pomocą gestów, flag lub znaków, są znani jako sygnalizatorzy. Gdy zobaczysz osobę zgłaszającą, postępuj zgodnie ze wszystkimi jej instrukcjami. Należy założyć, że ich instrukcje są nadrzędne w stosunku do wszelkich innych sygnalizacji świetlnych lub znaków. Pamiętaj, że ich wskazówki mogą nie pokrywać się z normalnym wzorcem ruchu.
Przez cały czas należy zwracać uwagę na pracowników strefy budowy. Nawet jeśli nie widzisz ich od razu, mogą znajdować się tuż przed nimi lub z boku. Przestrzeganie wszystkich opublikowanych ograniczeń prędkości i znaków pomoże zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, niezależnie od tego, czy znajdują się na poboczu drogi, czy są niewidoczni.
Jeśli potrzebujesz sprzętu budowlanego do swojego następnego projektu, nasi dealerzy mają obszerny asortyment wyjątkowych maszyn na wynajem, w tym modeli usprawniających roboty drogowe i poprawiających bezpieczeństwo w strefach budowy. Przeglądaj sprzęt online lub zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT.