Jak projektuje się budynki odporne na trzęsienia ziemi
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Podczas gdy wiele trzęsień ziemi ma umiarkowane rozmiary i powoduje minimalne szkody, potężne trzęsienie ziemi czasami uderza w społeczność, która nie jest wystarczająco przygotowana na potencjalne zniszczenia. Niektóre z tych poważnych zdarzeń wpływają na tysiące istnień ludzkich i kosztują miliardy na naprawy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania znacznym szkodom spowodowanym trzęsieniem ziemi jest przestrzeganie przepisów budowlanych z optymalnymi normami budowlanymi i sejsmicznymi.

Inżynierowie od dziesięcioleci podejmują działania mające na celu ochronę przed trzęsieniami ziemi i poczynili znaczne postępy w zrozumieniu wpływu trzęsień ziemi na budynki. Oprócz budowy nowych budynków, które są bardziej odporne na uszkodzenia, firmy budowlane mogą wykorzystać te innowacje do renowacji starszych konstrukcji, dzięki czemu będą bardziej stabilne w przypadku katastrofy.  

W jaki sposób trzęsienia ziemi powodują szkody?

Trzęsienia ziemi mają miejsce, gdy grupy skał w skorupie ziemskiej ślizgają się i zderzają ze sobą. Ruch ten zachodzi wzdłuż linii uskoku, pęknięcia w skale, które może rozciągać się na wiele kilometrów. Kiedy skały się ślizgają, uwalniają ogromne ilości energii, która rozprzestrzenia się po skorupie jako fale sejsmiczne we wszystkich kierunkach, powodując drgania i drżenie ziemi na powierzchni.

Trzęsienie ziemi jest głównym powodem, dla którego budynki ulegają uszkodzeniom podczas trzęsienia ziemi. Na siłę wstrząsu może wpływać wiele czynników, w tym siła trzęsienia ziemi, rodzaj gleby i bliskość budynku do uskoku. Chociaż wiele tradycyjnych projektów budowlanych może wytrzymać pionowe siły grawitacji i ciężaru, niektóre nie są w stanie wytrzymać sił poziomych spowodowanych przez fale sejsmiczne. 

Jak zaprojektować budynek odporny na trzęsienia ziemi

Przed rozpoczęciem dużego projektu budowlanego inżynierowie oceniają aktywność sejsmiczną placu budowy za pomocą krajowych map zagrożeń sejsmicznych przygotowanych przez United States Geological Survey. Konkretne przepisy budowlane wskazują przepisy dotyczące obliczeń sejsmicznych na podstawie tych map. W takich przypadkach budowniczowie muszą przestrzegać bardziej rygorystycznych norm, aby poradzić sobie z potencjalnym zniszczeniem w obszarach wysokiego ryzyka.

Niektóre konkretne techniki budowlane, które mogą pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom konstrukcji podczas trzęsienia ziemi, obejmują:

Izolacja podstawowa

Izolacja podłoża wymaga stworzenia elastycznego fundamentu do "unoszenia się" budynku za pomocą sprężyn izolacyjnych, łożysk lub amortyzowanych cylindrów. Jeśli fundament porusza się podczas trzęsienia ziemi, izolatory te wibrują, podczas gdy reszta konstrukcji pozostaje stabilna. 

Jedna z najpopularniejszych konstrukcji izolacji wykorzystuje łożyska z kauczuku ołowiowego zawierające solidny środek ołowiany osłonięty warstwami stali i gumy. Środki ołowiu sprawiają, że łożyska te są mocne i sztywne w ustawieniu pionowym, podczas gdy warstwy stali i gumy zapewniają elastyczność w płaszczyźnie poziomej.

Aktywne tłumienie masy

Aktywne tłumienie masy polega na umieszczeniu dużego ciężaru na szczycie budynku połączonego z amortyzatorami, które amortyzują wstrząsy. Kiedy budynek się trzęsie, masa ta działa jak wahadło i porusza się w przeciwnym kierunku, aby zapewnić stabilność. Ta metoda sprawdza się w przypadku drapaczy chmur lub w budynkach wielokondygnacyjnych.

Inne metody tłumienia obejmują urządzenia kontrolujące drgania na wielu poziomach w całym budynku. Przepustnice zawierające głowice tłoków wewnątrz smarowanych cylindrów mieszczą się między słupami a belkami budynku. Budynek przenosi energię drgań trzęsienia ziemi do tłoków, które napierają na olej silikonowy znajdujący się wewnątrz cylindrów i przekształcają energię w ciepło. 

Wzmocnienie konstrukcji

Inną metodą redystrybucji sił, które przemieszczają się przez budynek podczas trzęsienia ziemi, jest wzmocnienie konstrukcji budynku za pomocą ścian usztywniających, membran i ram odpornych na momenty.

  • Ściany usztywniające: Ściany usztywniające zazwyczaj składają się z wielu paneli, które pomagają budynkowi zachować swój kształt podczas ruchu. Ściany te często łączą się ze stalowymi stężeniami krzyżowymi, aby wytworzyć dodatkowe naprężenie i ściskanie, aby przeciwdziałać siłom pochodzącym z pchania lub nacisku.
  • Membrany: Membrany są krytycznym elementem konstrukcji poziomej na każdej kondygnacji i dachu. Inżynierowie zazwyczaj wzmacniają te membrany w poziomie, aby dzielić siły boczne z pionowymi elementami budynku.
  • Ramy odporne na moment: Ramy odporne na momenty łączą się z połączeniami konstrukcji, aby umożliwić zginanie belek i słupów, podczas gdy połączenia pozostają sztywne. Ramy te są szczególnie ważne dla zapewnienia stabilności wewnętrznej.

Chociaż te procesy zbrojenia są znaczącą pomocą w pochłanianiu wstrząsów i wibracji, wybór najskuteczniejszych materiałów budowlanych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej ochrony. Konstrukcje wykonane z materiałów o niskiej plastyczności, takich jak cegła i beton, pochłaniają mało energii i są bardziej podatne na pękanie. Natomiast budynki wykonane ze stali konstrukcyjnej lub betonu zbrojonego stalą są bardziej sprężyste, ponieważ oferują wyższy poziom amortyzacji.

W jaki sposób Cat Rentals℠ może pomóc w projektowaniu budynków odpornych na trzęsienia ziemi

Na etapach budowy budynku odpornego na trzęsienia ziemi, niezawodny, wysokowydajny ciężki sprzęt może znacząco przyczynić się do ogólnej jakości projektu i produktywności załogi. Firma Cat Rentals℠ oferuje szeroką gamę wiodących w branży maszyn budowlanych, które spełnią Twoje potrzeby. Zapewniamy najwyższą wiedzę techniczną i doradztwo, aby pomóc Ci wybrać idealny sprzęt do Twojej pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób oferta wynajmu naszej sieci dealerów może przynieść korzyści Twojemu następnemu projektowi budowlanemu, zapoznaj się z naszą ofertą sprzętu lub skontaktuj się z najbliższymi wypożyczalniami Cat Rentals .

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie