Zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne mają niszczący wpływ na współczesny świat. Na całym świecie 9 na 10 osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a zmiany klimatyczne mogą radykalnie i trwale zmienić globalny krajobraz.
Projekty budowlane generują znaczne ilości zanieczyszczeń i odpadów. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) (EPA) szacuje, że projekty budowlane i rozbiórkowe generują rocznie około 569 milionów ton odpadów . Jednak przyjazne dla środowiska strategie budowlane mogą pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
Czym są zrównoważone techniki budowlane, dlaczego są ważne i jakie kroki mogą podjąć firmy budowlane, aby je wdrożyć? Na te pytania odpowiemy poniżej.
Przejdź do sekcji:
Zielone budownictwo odnosi się do praktyk, które promują odpowiedzialne budownictwo, zmniejszają ilość odpadów i pomagają chronić środowisko. Praktyki budownictwa ekologicznego mogą przybierać różne formy, ale zwykle obejmują wiele aspektów procesu budowlanego, w tym projektowanie, budowę, eksploatację, konserwację, renowację i rozbiórkę.
Niektóre strategie przyjazne dla środowiska, które mogą wdrożyć firmy budowlane, obejmują:
1. Poprawa ogólnego zdrowia i bezpieczeństwa
Właściciele firm budowlanych i wykonawcy mogą podjąć kilka kroków w celu poprawy ogólnego zdrowia i bezpieczeństwa na placu budowy. Jednym z takich kroków jest korzystanie z bezpieczniejszych, przyjaznych dla środowiska produktów i protokołów dbających o bezpieczeństwo. Rozważ wdrożenie tych produktów i programów:
- Nietoksyczne farby, rozpuszczalniki i kleje: Place budowy mogą rozważyć stosowanie nietoksycznych farb, rozpuszczalników i klejów w celu ochrony zdrowia pracowników, zdrowia konsumentów i środowiska. Toksyczne farby, rozpuszczalniki i kleje często zawierają lotne związki organiczne (LZO). Te szkodliwe związki powodują niewydolność oddechową, bóle głowy, wysypki skórne i inne problemy zdrowotne, a także mogą przedostawać się do otaczającego środowiska i zanieczyszczać glebę i wodę. Ale nietoksyczne wersje są znacznie łatwiejsze dla ludzkiego ciała i ekosystemu.
- Nietoksyczne materiały budowlane: Na placach budowy można również używać nietoksycznych materiałów budowlanych, takich jak naturalna tarcica, tynk gliniany, a nawet bele słomy. Nietoksyczne materiały budowlane sprawiają, że projekty budowlane są bezpieczniejsze do pracy, ukończone budynki są bezpieczniejsze do życia, a otaczające środowisko czystsze.
- Zapobieganie poprzez projektowanie: Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (NIOSH), który jest częścią Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), opracował program o nazwie Zapobieganie poprzez projektowanie. Program ten ma na celu zapobieganie urazom zawodowym, chorobom i wypadkom śmiertelnym w budownictwie. Częścią strategii jest integracja wytycznych dotyczących ochrony środowiska, energii i zrównoważonego rozwoju z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – na przykład poprzez wprowadzenie protokołów bezpiecznego obchodzenia się z odpadami toksycznymi lub redukcji zanieczyszczeń na placach budowy.
2. Usprawnienie procesów rozbiórkowych
Tradycyjne praktyki rozbiórkowe generują ogromne ilości gruzu i odpadów, które mają tendencję do gromadzenia się na wysypiskach – w tym materiałów takich jak beton, drewno, asfalt, gips z płyt kartonowo-gipsowych, metale, cegły, szkło, tworzywa sztuczne, drzewa, pniaki i ziemia. Jednak bardziej ekologiczne praktyki rozbiórkowe mogą pomóc złagodzić ten problem. Niektóre ulepszone, przyjazne dla środowiska praktyki rozbiórkowe, które mogą przyjąć firmy, obejmują:
- Zwiększ recykling: Materiały budowlane, takie jak beton i stal, nie powinny trafiać na wysypiska, gdy nadal mogą znaleźć zastosowanie w nowych projektach budowlanych. Wykonawcy budowlani mogą wysyłać te materiały do przemysłowych miejsc kruszenia, gdzie ciężki sprzęt kruszy je na suche kruszywo, które można ponownie wykorzystać do nowych projektów.
- Materiały do ponownego wykorzystania: Materiały sufitowe i podłogowe, takie jak plastik i winyl, są również idealne do ponownego wykorzystania w nowych projektach. Ponowne wykorzystanie lub recykling tych materiałów pomaga firmom budowlanym wnieść swój wkład w ochronę środowiska, a także uniknąć wysokich opłat za utylizację odpadów.
- Odkupienie materiałów: Alternatywnie, firmy budowlane mogą odkupić materiały rozbiórkowe, jeśli nie mogą ponownie użyć własnych. Kupowanie materiałów odzyskanych z innych miejsc pomaga zmniejszyć ilość odpadów i promować zrównoważony rozwój środowiska.
3. Korzystanie z lokalnych i alternatywnych materiałów
Firmy budowlane i wykonawcy mogą również przyczynić się do ochrony środowiska, korzystając z lokalnie pozyskiwanych i alternatywnych materiałów. Transport materiałów na zbyt duże odległości prowadzi do większego zużycia paliwa i drastycznie zwiększa ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Kupowanie lokalnie pomaga zmniejszyć zarówno zużycie paliwa, jak i emisje. Alternatywne materiały pomagają ograniczyć uwalnianie toksycznych zanieczyszczeń.
Oto kilka alternatywnych i pochodzących z recyklingu materiałów do wykorzystania w projektach budowlanych:
- : rośnie znacznie szybciej niż drzewa liściaste i jest znacznie szybciej odnawialnym substytutem drewna liściastego.
- Materiały sufitowe: Do produkcji płyt sufitowych można wykorzystać wełnę żużlową z przemysłu stalowego, gazety, szkło i trzcinę cukrową.
- Korek: Korek pozyskiwany w sposób zrównoważony może być używany do produkcji linoleum.
- Popiół lotny: Popiół lotny, produkt uboczny produkcji węgla, może być stosowany jako wypełniacz w cemencie i betonie. Produkcja cementu i betonu jest znana ze zużycia zasobów i emisji gazów cieplarnianych, ale zastąpienie popiołu lotnego sprawia, że produkcja jest bardziej zrównoważona.
- Materiały izolacyjne: Wełna owcza ma wspaniałe właściwości izolacyjne, a jednocześnie nie zawiera toksycznych chemikaliów. Bawełna z recyklingu odzieży to kolejne niezawodne rozwiązanie, podobnie jak wykorzystanie bel słomy. Podobnie jest z włóknem drzewnym, które wykorzystuje produkty uboczne przemysłu drzewnego – wióry drzewne – i zagęszcza je razem za pomocą naturalnych, nietoksycznych klejów.
- Guma: Guma i opony z recyklingu mogą być używane do produkcji podłóg gumowych.
- Plastik winylowy i PVC: Tworzywa winylowe i PVC można poddać recyklingowi w celu zastosowania w podłogach winylowych.
Korzystanie z lokalnych i alternatywnych materiałów jest doskonałym sposobem na ochronę środowiska, ale ma również dodatkowe korzyści dla firm budowlanych. Korzystanie z materiałów pozyskiwanych lokalnie często oznacza krótszy czas transportu i mniej opóźnień w budowie związanych z transportem. A kupowanie lokalnie pomaga wspierać lokalną gospodarkę i daje pobliskim firmom bardzo ceniony impuls. Firmy te mogą pewnego dnia odwdzięczyć się za przysługę, angażując się w Twoje usługi budowlane, rozszerzając korzyści dookoła.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Firmy budowlane mogą korzystać z odnawialnych źródeł energii w ramach swoich strategii zielonego budownictwa. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może pomóc firmom budowlanym zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i sprawić, że ich budynki będą bardziej energooszczędne.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oferuje również kilka dodatkowych korzyści. Jeśli koszty paliwa w Twojej okolicy są wysokie, korzystanie z energii odnawialnej może pomóc Twojej firmie obniżyć koszty mediów. Korzystanie z alternatywnych form energii pomaga zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej i zmniejszyć ryzyko przerw w dostawie prądu i przerw w dostawie prądu, zwłaszcza latem, kiedy koszty energii elektrycznej często gwałtownie rosną.
Energia słoneczna
Wykorzystanie paneli słonecznych na dachach budynków lub jako samodzielnych paneli na podwórkach lub w ogrodach pomaga przekształcić budynki w generatory energii. W projekcie budownictwa mieszkaniowego wykonawcy mogą zainstalować okna fotowoltaiczne, które zawierają ogniwa słoneczne. Okna te byłyby w stanie dostosować swoją przezroczystość w odpowiedzi na ilość otrzymywanego światła słonecznego i pomóc w moderowaniu temperatury wewnątrz domu.
Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie może przynieść następujące korzyści:
- Zrównoważony rozwój: Energia słoneczna jest całkowicie zrównoważona. Tak długo, jak świeci słońce, energia słoneczna będzie dostępna dla ludzi, którzy będą mogli ją wykorzystać i wykorzystać.
- Zmniejszenie niedoboru wody: Energia słoneczna zużywa bardzo mało wody, podczas gdy produkcja paliw kopalnych pochłania ją. Powszechne wykorzystanie energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych może pomóc zaoszczędzić wystarczającą ilość wody, aby nawodnić 1,3 miliona domów.
- Ograniczanie zanieczyszczeń: Wydobycie, rafinacja i wykorzystanie paliw kopalnych emituje ogromne ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Powszechne zastosowanie technologii energii słonecznej może ograniczyć zanieczyszczenie i zapobiec negatywnym skutkom dla zdrowia i środowiska o wartości do 167 miliardów dolarów.
- Łagodzenie zmian klimatycznych: Zmiany klimatyczne są jednym z najpilniejszych problemów, przed którymi stoi dziś świat. Zwiększone wykorzystanie energii słonecznej w budynkach może zmniejszyć nasz ślad klimatyczny i zaoszczędzić do 259 miliardów dolarów na globalnych szkodach spowodowanych zmianami klimatu.
- Poprawa zdrowia i samopoczucia: Skutki zdrowotne zanieczyszczeń wpływają na życie wielu osób. Zanieczyszczenia mogą powodować astmę, inne choroby układu oddechowego, takie jak zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, wysypki skórne, a nawet choroby serca i udary. Na całym świecie 7 milionów zgonów rocznie można przypisać oddychaniu zanieczyszczonym powietrzem. Powszechne wykorzystanie energii słonecznej zamiast energii z paliw kopalnych może uratować życie ponad 25 000 osób i poprawić jakość życia znacznie większej liczby osób.
Energetyka wiatrowa
Wykorzystanie energii wytwarzanej z farm turbinowych to kolejny sposób inwestowania w alternatywne źródła energii. Firmy budowlane mogą wykorzystywać turbiny wiatrowe dowolnej wielkości do zasilania swoich budynków. Mogą współpracować z dużymi farmami wiatrowymi w zakresie energii lub mogą instalować turbiny wiatrowe o osi pionowej lub spiralne na dachach lub na placach nowych konstrukcji. Instalacje te pomagają zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, a także mają tę zaletę, że wymagają bardzo niewielkiej konserwacji.
Departament Energii Stanów Zjednoczonych wymienia następujące zalety korzystania z energii wiatrowej zamiast energii z paliw kopalnych:
- Zrównoważony rozwój: Podobnie jak energia słoneczna, energia wiatrowa jest energią zrównoważoną. Wiatr powstaje, gdy ciepło słoneczne łączy się z ruchem obrotowym i nierównościami powierzchni ziemi. Tak długo, jak słońce świeci, a ziemia się obraca, energia wiatrowa będzie dostępna do użytku przez człowieka.
- Opłacalność: Energia wiatrowa jest wyjątkowo opłacalna. Energia wiatrowa jest jednym z najtańszych dostępnych obecnie źródeł energii, zwykle kosztuje od 2 do 6 centów za kilowatogodzinę.
- Czysta energia: Podobnie jak energia słoneczna, energia wiatrowa jest czystą energią. Produkcja energii wiatrowej nie emituje gazów cieplarnianych i nie przyczynia się do poziomu zanieczyszczenia ani zmian klimatycznych.
- Zaopatrzenie krajowe: Stany Zjednoczone importują wiele paliw kopalnych, ale amerykańskie źródła energii wiatrowej są prawie całkowicie krajowe. A wraz z uruchamianiem nowych farm wiatrowych, krajowe moce wiatrowe tylko rosną. Energia wiatrowa jest obecnie największym krajowym źródłem energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych .
- Możliwości współpracy: Farmy wiatrowe oferują możliwości współpracy między dostawcami energii a rolnikami i hodowcami, a także w przypadku nieruchomości komercyjnych. Turbiny wiatrowe mają niewielkie rozmiary, więc rolnicy, hodowcy i właściciele nieruchomości komercyjnych mogą je instalować przy niewielkim wpływie na swoją działalność. Rolnicy i hodowcy mogą nadal uprawiać swoje ziemie, a podmioty komercyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą, a wszystko to w czasie, gdy turbiny wiatrowe wytwarzają energię z ich nieruchomości. W zamian dostawcy energii mogą uiszczać opłatę dzierżawną za użytkowanie gruntów, co jest powszechne w gospodarstwach rolnych i ranczach. Firmy mogą też wykorzystać wytworzoną energię, aby zmniejszyć swoją zależność od tradycyjnej energii elektrycznej.
Energia geotermalna
Energia geotermalna jest mniej znana niż jej odpowiedniki z wiatru i słońca, ale stanowi również cenną alternatywę dla paliw kopalnych.
Energia geotermalna to energia cieplna wytwarzana pod skorupą ziemską. Zbiorniki gorącej wody leżą na różnych głębokościach pod powierzchnią ziemi. Woda i para przenoszą tę energię na powierzchnię ziemi, gdzie czasami wybucha w postaci gejzerów lub tworzy bulgoczące gorące źródła.
Ale nawet tam, gdzie te naturalne cechy nie są widoczne na powierzchni, firmy mogą wiercić studnie o głębokości mili lub większej, aby wykorzystać te cenne zbiorniki. Następnie wykorzystują podziemne ciepło i wykorzystują je jako energię zamiast tradycyjnych paliw.
Departament Energii Stanów Zjednoczonych wymienia następujące korzyści płynące z energii geotermalnej:
- Odnawialność: Podziemne zbiorniki ciepła w naturalny sposób się uzupełniają. Tak więc, przy starannym zarządzaniu, firmy energetyczne mogą skalibrować swoje procesy wydobywcze, aby dopasować je do naturalnego tempa uzupełniania. Oznacza to, że zapas energii cieplnej nigdy się nie wyczerpie, o ile zostaną wdrożone odpowiednie protokoły zarządzania.
- Stałe obciążenie podstawowe: Ze względu na to naturalne uzupełnianie, geotermalne źródła ciepła mogą wytwarzać stały dopływ energii - 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, we wszystkich warunkach klimatycznych.
- Produkcja krajowa: W przeciwieństwie do ropy naftowej, którą Stany Zjednoczone produkują, ale także importują, energia geotermalna w Stanach Zjednoczonych jest w dużej mierze pozyskiwana z kraju. Stany Zjednoczone posiadają wiele zasobów geotermalnych, które idealnie nadają się do wykorzystania jako źródło energii.
- Czysta energia: Energia geotermalna to czysta energia. Uwalnia do atmosfery niewiele dwutlenku węgla lub nie wytwarza go wcale, a jego procesy zużywają bardzo mało wody.
5. Zwiększenie terenów zielonych i wielofunkcyjnych
Firmy budowlane mogą również współpracować z deweloperami gruntów, aby uwzględnić w swoich projektach tereny zielone i tereny wielofunkcyjne. Włączenie terenów zielonych do projektów budowlanych pozwala na rozkwit roślinności i zwiększa ilość dwutlenku węgla pochłanianego z atmosfery. Tereny zielone mogą być parkami lub wysadzanymi drzewami chodnikami, ale mogą również obejmować innowacyjne rozwiązania, takie jak dachy lub ogrody wewnętrzne.
Włączenie terenów zielonych pomaga również poprawić jakość powietrza wewnątrz budynków — rośliny działają jak naturalne filtry powietrza, usuwając dwutlenek węgla i zanieczyszczenia oraz uwalniając czysty tlen, zapewniając świeższe środowisko wewnętrzne.
Przestrzenie wielofunkcyjne mogą również stanowić część strategii budownictwa przyjaznego dla środowiska. Zamiast po prostu budować kompleks komercyjny, firma budowlana może współpracować z deweloperem, aby stworzyć wielofunkcyjny obszar obejmujący budynki biurowe, parki i wysadzane drzewami ścieżki rowerowe. Przestrzeń taka jak ta pomogłaby utrzymać lokalny ekosystem, a także promować dodatkowe korzyści płynące ze sprawności fizycznej i społeczności.
6. Korzystanie ze sprzętu przyjaznego dla środowiska
Sprzęt budowlany może pochłaniać galony paliwa i wytwarzać tony emisji dwutlenku węgla. Jednak wybór sprzętu przyjaznego dla środowiska może pomóc w zmniejszeniu tego szkodliwego wpływu na środowisko. Szukaj maszyn o niskim zużyciu paliwa i niskiej emisji lub wynajmij sprzęt, który może wykorzystywać paliwa alternatywne lub biodegradowalny olej hydrauliczny.
7. Stosowanie technik i opraw budownictwa ekologicznego
Oto kilka najnowszych trendów w ekologicznych technikach budowlanych i instalacjach:
- Zerowa energia netto: Budynek o zerowym zużyciu energii netto to specjalny rodzaj budynku, który generuje ilość energii równą ilości, którą zużywa. Budynki zazwyczaj robią to poprzez dodanie paneli słonecznych lub małych turbin wiatrowych.
- Odporność na zmiany klimatu: Ponieważ ekstremalne wzorce pogodowe nasilają się wraz ze zmianami klimatu, coraz więcej firm budowlanych współpracuje z projektantami nad budynkami, które mogą wytrzymać silne burze.
- Oszczędzanie wody: Firmy budowlane mogą również dodawać funkcje promujące oszczędzanie wody, takie jak toalety i głowice prysznicowe o niskim przepływie.
- Inteligentne budynki: Inteligentne budynki wykorzystują automatyczne czujniki do sterowania temperaturą, oświetleniem, wentylacją i bezpieczeństwem. Mogą wyłączyć ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie, gdy pomieszczenia są puste.
- Okna niskoemisyjne: Okna niskoemisyjne posiadają specjalną powłokę, która zapobiega przedostawaniu się ciepła latem i utracie ciepła zimą. Te wydajne okna pomagają zmniejszyć zużycie energii, zapewniając komfort w pomieszczeniach przez cały rok.
- Chłodne dachy: Chłodne dachy wykorzystują specjalnie zaprojektowane dachówki i odblaskowe farby do odbijania ciepła. Pomagają zmniejszyć zużycie energii, zapobiegając przegrzewaniu się domów latem.
- Biomimikra: Biomimikra to technika stosowana do opracowywania projektów budowlanych opartych na naturze, na przykład poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów w klejach i innych potrzebach budowlanych.
Wdrażanie strategii zielonego budownictwa zapewnia kilka różnych korzyści dla firm budowlanych, konsumentów i społeczności.
1. Korzyści dla środowiska
Oczywiście najważniejsze są korzyści dla środowiska, które wynikają z ekologicznych praktyk budowlanych. Generatory ropy naftowej i nieszczelne rurociągi mogą powodować katastrofalne szkody w środowisku. Emisje dwutlenku węgla związane ze zużyciem paliw kopalnych są dobrze znane ze swojego wpływu na globalny wzrost temperatury, topnienie polarnych czap lodowych, zakwaszenie oceanów, nasilenie trudnych warunków pogodowych i wiele innych. Korzystanie ze zrównoważonych źródeł energii i praktyk pomaga ograniczyć te szkodliwe skutki i promować zdrowy globalny ekosystem, z którego my i nasi potomkowie możemy korzystać przez pokolenia.
2. Obniżone koszty
Efektywność energetyczna często idzie w parze z efektywnością finansową. Stosowanie praktyk budownictwa ekologicznego może pomóc w obniżeniu kosztów. W Stanach Zjednoczonych 20% całej zużywanej energii przeznacza się na zasilanie budynków komercyjnych, ale bardziej ekologiczne praktyki mogą pomóc obniżyć tę liczbę. Na przykład Departament Energii Stanów Zjednoczonych informuje, że budynki komercyjne, które opierają się na energii słonecznej, zużywają do 70% mniej energii elektrycznej niż budynki konwencjonalne i zapewniają korzyści w postaci obniżonych rachunków za media.
3. Tworzenie miejsc pracy
Sektor zielonej energii pomaga tworzyć bardzo potrzebne miejsca pracy w całym kraju. Zapotrzebowanie na osoby, które posiadają umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania, instalowania i konserwacji paneli słonecznych i turbin wiatrowych, jest duże. A w przyszłości sektor zielonej energii będzie się tylko rozwijał. Będzie to wymagało większej liczby osób do opracowywania innowacji w zakresie zrównoważonej energii oraz większej liczby osób posiadających umiejętności niezbędne do skutecznego działania nowej technologii. Włączając zrównoważoną energię do swoich praktyk budowlanych, firmy budowlane pomagają tworzyć możliwości zatrudnienia w swoich społecznościach i w całych Stanach Zjednoczonych.
4. Korzyści podatkowe
Wdrażanie przyjaznych dla środowiska praktyk budowlanych pomaga również firmom uzyskać ulgi podatkowe, które mogą wykorzystać do zwiększenia swoich oszczędności lub wzrostu i rozwoju. Domy i firmy, które wprowadziły rozwiązania w zakresie zielonej energii, takie jak ogniwa fotowoltaiczne, grzejniki słoneczne, energia geotermalna, małe farmy wiatrowe lub energooszczędne urządzenia, są uprawnione do pobierania zachęt podatkowych od amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS). Zachęty te mogą pomóc w zachęceniu firm do włączania ekologicznych rozwiązań do swojej działalności biznesowej.
5. Zwiększona reputacja
Dla firm budowlanych ekologiczne praktyki często zapewniają poprawę reputacji. Coraz częściej konsumenci oczekują, że firmy zademonstrują swoje wartości w sposobie działania. Jeśli firmy nie podzielają ich wartości, konsumenci są mniej skłonni do współpracy z nimi. Ale firma, która wykazuje autentyczną troskę o dobro społeczności i środowiska, prawdopodobnie zdobędzie szacunek klientów.
6. Zwiększony biznes
Kiedy lokalne firmy i mieszkańcy dowiadują się, że mogą zaufać firmie budowlanej, że działa w sposób przyjazny dla środowiska – i zapewnia przy tym wysokiej jakości wyniki – są bardziej skłonni do współpracy z firmą w zakresie usług budowlanych. Są również bardziej skłonni do angażowania się w reklamę szeptaną, która pomaga jeszcze bardziej zwiększyć reputację firmy i pozwala jej wygrywać coraz więcej przetargów.
Wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy robią wszystko, co trzeba. To motto wypożyczalni Cat®, które od lat dobrze służy naszym klientom. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości, ekologicznego sprzętu do swojego miejsca pracy, skontaktuj się z firmą Cat Rentals, aby znaleźć ekologiczne maszyny w naszym obszernym katalogu sprzętu do wynajęcia. Dokładamy wszelkich starań, aby nadążać za najnowszymi trendami w zielonym budownictwie i możemy pomóc Ci znaleźć rozwiązania, których potrzebujesz.
Znajdź lokalizację w Internecie i skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania