Wynajem sprzętu na wypadek szkód powodziowych
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Powódź może przydarzyć się każdemu, niezależnie od lokalizacji. Statystyki wskazują, że 33 powodzie w USA w latach 1980-2020 spowodowały straty gospodarcze w wysokości miliardów dolarów. Dobrą wiadomością jest to, że dostępnych jest wiele rodzajów sprzętu, który pomoże Ci zarządzać usuwaniem skutków powodzi. Jeśli planujesz projekt usuwania szkód powodziowych lub masz sytuację awaryjną, wynajem może pomóc Ci zmniejszyć straty i zwiększyć produktywność.

Chociaż od czasu do czasu możesz potrzebować sprzętu przeciwpowodziowego, gdy dojdzie do wypadków i katastrof pogodowych, możliwe jest obniżenie długoterminowych kosztów, wynajmując sprzęt od lokalnego dealera. Dostępnych jest wiele rodzajów rozwiązań do usuwania szkód powodziowych, które można wynająć, a odpowiedni dealer Cat® może zapewnić Ci elastyczne warunki.

Pompy

Jeśli szukasz najlepszego sprzętu do ochrony przed powodzią, wybierz wysokiej jakości wypożyczalnię pomp. Pompy powodziowe pomagają usuwać nadmiar wody z zalanych obszarów, takich jak piwnice i miejsca pracy. Niezależnie od tego, czy pracujesz na dużym, czy małym terenie, wynajem pompy może pomóc Ci uratować więcej mienia i kosztowności po powodzi. Zebraną wodę można łatwo wyrzucić do odpływu po opróżnieniu zalanych miejsc.

Systemy grzewcze

Po powodzi wilgoć może pozostać na posesji i wewnątrz niej, powodując uszkodzenia zarówno porowatych, jak i nieporowatych powierzchni. Możesz szybciej przywrócić sprzęt i zasoby, których dotyczy problem, za pomocą wypożyczalni grzejników.

Suszenie na gorąco to szybki sposób na odparowanie wilgoci, zwłaszcza w połączeniu z osuszaczami i innymi urządzeniami do usuwania powodzi. Systemy grzewcze to świetna opcja, jeśli chcesz usunąć wilgoć z pomieszczenia w krótkim czasie. Może to pomóc w zapobieganiu rozwojowi pleśni, pleśni, zgnilizny i innych problemów, które mogą powodować długotrwałe uszkodzenia.

Osuszacze powietrza

Jeśli nieruchomość, nad którą pracujesz, jest nadal wilgotna po powodzi, możesz również użyć osuszaczy, aby usunąć wilgoć. Osuszacz działa poprzez osuszanie powietrza w zamkniętej przestrzeni, co może pomóc w zapobieganiu rozwojowi pleśni i bakterii.

Dodatkowo użycie osuszacza może przyspieszyć proces suszenia powierzchni i innych przedmiotów, które mogą być mokre. Ponieważ usunięcie wilgoci przez te maszyny zajmuje trochę czasu, są one najbardziej przydatne w połączeniu z innymi typami sprzętu.

Wentylatory i urządzenia do przenoszenia powietrza

Wentylatory na wynajem o różnych kształtach i rozmiarach mogą przyspieszyć usuwanie skutków powodzi poprzez osuszanie mokrych powierzchni. Urządzenia te działają poprzez ruch powietrza i pomagają w odparowywaniu wilgoci w czasie.

Dzięki mocnemu regulatorowi powietrza możesz suszyć zarówno twarde, jak i miękkie powierzchnie. Wynajem wentylatorów i urządzeń do przenoszenia powietrza jest zaprojektowany z myślą o potrzebach profesjonalistów, którzy muszą szybciej przywrócić zalane obszary i zapobiec utracie cennych przedmiotów.

Skontaktuj się z nami, aby wynająć środki do usuwania skutków powodzi

W Cat Rentals oferujemy narzędzia potrzebne do przygotowania się na każdą powódź. Nasz szeroki wybór sprzętu do usuwania powodzi zapewnia niezawodne rozwiązanie, któremu możesz zaufać w najbardziej wymagających sytuacjach.

Przejrzyj nasz inwentarz sprzętu lub zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać więcej informacji. Możesz również poprosić o wycenę , jeśli masz konkretne pytania dotyczące produktu lub ceny.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie