Osprzęt do prac leśnych i kształtowania krajobrazu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

W leśnictwie i architekturze krajobrazu kontrolowanie kosztów sprzętu jest kluczem do utrzymania rentowności. Maszyny takie jak koparko-ładowarki, koparki, maszyny leśne, miniładowarki, spycharki i ładowarki gąsienicowe są zbudowane z myślą o wszechstronności. Dzięki odpowiedniemu osprzętowi możesz zmienić jedną maszynę w wszechstronnego konia pociągowego. Wynajem tych narzędzi zapewnia elastyczność, oszczędza pieniądze i utrzymuje pracę na właściwym torze.

Wybieraj spośród wielu przystawek do leśnictwa i architektury krajobrazu

Firma Cat Rentals℠ oferuje szeroką gamę osprzętu roboczego po stawkach dziennych, tygodniowych, miesięcznych i długoterminowych. Te najnowsze modele osprzętu można łatwo wymienić — często nawet bez wychodzenia z kabiny.

  • Ostrza do pchania ściółki, ziemi, gałęzi drzew i gruzu. 
  • Miotły do zamiatania i karczowania działek lub poszycia leśnego.
  • Łyżki uniwersalne do załadunku, zgarniania, mocowania i dozowania materiałów. 
  • Mulczery leśne do cięcia, mielenia i usuwania roślinności.
  • Grabie krajobrazowe do wykańczania gleby i przygotowywania nowych trawników. 
  • Widelce do przenoszenia drzew, donic lub skał.
  • Świdry do wiercenia otworów w glebie lub sadzeniu drzew. 
  • Okrzesywacze do usuwania gałęzi z powalonych drzew.
  • Głowice ścinające do ścinania drzew i kierowania spadkiem. 
  • Kosiarki bijakowe do koszenia ciężkiej trawy i zarośli.
  • Piły do przycinania i cięcia kończyn. 
  • Frezy do pni do odłupywania pni drzew.
  • Odśnieżarki do odśnieżania zimą. 
  • Pługi śnieżne do usuwania ciężkiego śniegu.
  • Śnieg zmusza do szybkiego odśnieżania działek. 
Uzyskaj pomoc eksperta w doborze załączników

Przy tak wielu opcjach wybór odpowiedniego narzędzia może wydawać się przytłaczający. W każdej z naszych 1,300+ lokalizacji na całym świecie nasi eksperci mogą pomóc w dopasowaniu maszyny i zadania do odpowiedniego osprzętu. Podzielimy się również wskazówkami dotyczącymi instalacji, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i unikniesz kłopotów na miejscu. 

Dlaczego warto wynająć osprzęt do leśnictwa i architektury krajobrazu?
  • Dostosuj swoją flotę do konkretnych zadań. 
  • Osiągnij więcej przy mniejszej liczbie maszyn.
  • Sprostaj sezonowemu zapotrzebowaniu bez długoterminowych kosztów. 
  • Unikaj problemów związanych z przechowywaniem, gdy narzędzia nie są używane.
  • Obniż zarówno krótko-, jak i długoterminowe koszty sprzętu. 
  • Utrzymuj kapitał wolny na inne potrzeby biznesowe.
  • Wypróbuj sprzęt przed podjęciem decyzji o zakupie. 
Uzyskaj wycenę od Cat Rentals℠

Poświęć chwilę, aby zapoznać się z naszą pełną ofertą osprzętu i innego sprzętu do wynajęcia. Poproś o szybką wycenę. 

Znajdź najbliższą placówkę Cat Rentals, aby rozpocząć.

Załączniki do leśnictwa i architektury krajobrazu — często zadawane pytania

P: Jaka przystawka jest najlepsza do usuwania roślinności? 

A: Mulczer leśny to najszybszy sposób na cięcie, mielenie i usuwanie gęstej roślinności.

P: Jak skutecznie usunąć pniaki? 

A: Szlifierka do pni szybko usuwa pnie za pomocą szybkoobrotowej tarczy tnącej.

P: Czy mogę używać nasadek Cat do odśnieżania? 

O: Tak. Odśnieżarki, pługi i pchacze są dostępne do prac zimowych.

P: Dlaczego warto wynająć zamiast kupić załączniki? 

O: Wynajem obniża koszty początkowe, pozwala uniknąć magazynowania i umożliwia przetestowanie narzędzi przed zakupem.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie