.png)
Wózki widłowe są kluczowym elementem wspierającym amerykańską gospodarkę. W sektorze dystrybucji i magazynowania produktów wózki widłowe są nieodzownym elementem wyposażenia transportu bliskiego. Działalność magazynów i centrów dystrybucyjnych stanęłaby w miejscu, gdyby nie sprawdzone wózki widłowe. Inne branże również polegają na wózkach widłowych w swojej codziennej działalności.
Chociaż wózki widłowe są końmi roboczymi wielu firm, należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Wypadki z udziałem wózków widłowych powodujące uszkodzenie produktu lub obrażenia pracowników w miejscach pracy w przemyśle lub handlu są zbyt częste. Jednak wielu z tych wypadków można zapobiec poprzez odpowiednie szkolenie w zakresie wózków widłowych. Ta instrukcja obsługi wózka widłowego pomoże przeszkolić operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózka widłowego.
Przejdź do sekcji:
Ten podręcznik obsługi wózków widłowych zaczyna się od przyjrzenia się wielu zastosowaniom wózków widłowych w miejscu pracy. Obejmuje podstawowe typy wózków widłowych i to, do czego są przeznaczone. Jasny i zwięzły podręcznik szkolenia wózków widłowych musi również przedstawiać główne przepisy dotyczące bezpiecznych procedur obsługi wózków widłowych, identyfikować najlepsze praktyki obsługi wózków widłowych i wskazywać, w jaki sposób pracodawcy mogą skutecznie szkolić pracowników, aby byli bezwypadkowi każdego dnia pracy.
Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych określa wózki widłowe jako "elektryczne wózki przemysłowe". Definicja OSHA mówi, że są to "mobilne, napędzane silnikiem pojazdy używane do przenoszenia, ciągnięcia, pchania, układania w stosy, podnoszenia lub poziomowania materiałów". Z definicji wózki widłowe nie obejmują wózków paletowych ani wózków ręcznych, ale obejmują te siedem klas wózków widłowych, które obejmują szeroki zakres zastosowań:
- Klasa 1: Silnik elektryczny, kierowca, ciężarówki z przeciwwagą z oponami pełnymi lub pneumatycznymi
- Klasa 2: Wózki do wąskich korytarzy z silnikiem elektrycznym z oponami z pełnej gumy
- Klasa 3: Wózki ręczne z silnikiem elektrycznym lub wózki ręczne/jeździeckie z pełnymi oponami
- Klasa 4: Samochody ciężarowe z silnikami spalinowymi z oponami z pełnej gumy
- Klasa 5: Samochody ciężarowe z silnikami spalinowymi z oponami pneumatycznymi
- Klasa 6: Ciągniki z napędem elektrycznym i silnikiem spalinowym (wszystkie opony)
- Klasa 7: Terenowe wózki widłowe z oponami pneumatycznymi
Każda klasa wózków widłowych ma specyficzne cechy konstrukcyjne przeznaczone do różnych zastosowań lub zastosowań. Na przykład wózki widłowe klasy 1 są najbardziej powszechne i szeroko stosowane w amerykańskich magazynach. Ta klasa obejmuje wózki widłowe o różnych rozmiarach, które przenoszą, układają i usuwają palety zawierające praktycznie każdy produkt, jaki można sobie wyobrazić.
Wózki widłowe klasy 2 są bardziej wyspecjalizowane. Ze względu na kompaktową konstrukcję wózki widłowe z napędem klasy 2 pracują w ciasnych przestrzeniach występujących w wielu centrach dystrybucyjnych. Te wózki widłowe do wąskich korytarzy są powszechnie nazywane wózkami do kompletacji zamówień, ponieważ są używane prawie wyłącznie do kompletacji produktów do dystrybucji na zewnątrz.
Klasyfikacja wózków widłowych rozróżnia modele na podstawie ich źródła zasilania, a także składu opon. Podczas gdy elektryczne wózki widłowe są powszechnie używane w pomieszczeniach, wózki widłowe z silnikiem spalinowym zasilane propanem, sprężonym gazem ziemnym, olejem napędowym lub benzyną najlepiej sprawdzają się na zewnątrz, gdzie spaliny nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Wózki widłowe można znaleźć nie tylko w magazynach i obiektach dystrybucyjnych. Wózki widłowe znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie materiał lub produkty wymagają obsługi. Inne popularne miejsca korzystania z wózków widłowych to:
- Plac budowy
- Stocznie kontenerowe
- Kolejowa obsługa ładunków
- Przemysł lotniczy i kosmiczny
- Morze i operacje morskie
- Obiekty wojskowe i obronne
Amerykański Departament Pracy i Przemysłu prowadzi statystyki dotyczące wypadków z udziałem wózków widłowych. Donoszą, że każdego roku w amerykańskich miejscach pracy dochodzi do około 20 000 poważnych urazów z powodu niewłaściwego użytkowania wózka widłowego. Statystyki pokazują również cztery główne przyczyny śmiertelnych obrażeń związanych z wózkami widłowymi:
- Operatorzy wózków widłowych biorący udział w przewróceniu, przewróceniu lub przewróceniu
- Pracownicy piesi potrąceni przez poruszające się wózki widłowe
- Robotnicy poruszający się pieszo przygnieceni przez zapadające się ładunki
- Pracownicy spadający z wózków widłowych są niewłaściwie wykorzystywani jako podnośniki koszowe
Większość, jeśli nie wszystkie, wypadkom z udziałem wózków widłowych można zapobiec. Amerykańscy ustawodawcy zdają sobie sprawę z tej rzeczywistości i utworzyli przepisy dotyczące wózków widłowych, aby nałożyć silny obowiązek bezpieczeństwa na pracodawców, którzy upoważniają pracowników do prowadzenia wózków widłowych, niezależnie od ich klasy. Każdy pracodawca korzystający z wózków widłowych w swoim miejscu pracy musi zapoznać się z tymi dwoma podstawowymi dokumentami regulacyjnymi dotyczącymi wózków widłowych:
- OSHA 29CFR 1910.178 określa obowiązki pracodawcy w zakresie formalnego szkolenia, oceny i odświeżania kompetencji w zakresie wózków widłowych z każdym pracownikiem upoważnionym do obsługi wózka widłowego.
- American National Standards Institute (Amerykański Państwowy Instytut Normalizacyjny) (ANSI) B56.1-2016 Normy bezpieczeństwa dla wózków niskiego i wysokiego podnoszenia opracowane przez International Truck and Standards Foundation (ITSF) i przedstawiają standardy najlepszych praktyk w zakresie obsługi wózków widłowych.
Łącznie, publikacje OSHA i ANSI jasno stwierdzają, że pracownicy są zobowiązani do opracowywania i wdrażania programów szkoleniowych dla operatorów wózków widłowych. Szkolenie z wózków widłowych nie ma być ogólnym przewodnikiem po bezpiecznych operacjach. Zgodnie z prawem pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie określonej klasy i modelu wózka widłowego, który obsługują. Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek udokumentowania tego szkolenia dotyczącego konkretnej maszyny i udowodnienia kompetencji operatora.
Oprócz materiałów OSHA i ANSI inne cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wózków widłowych pomagają zapobiegać wypadkom i urazom. Oto pięć najważniejszych wskazówek, które powinien znać każdy trener i operator wózków widłowych:
- Należy pamiętać o wszystkich przepisach dotyczących obsługi wózka widłowego.
- Poznaj fizykę stojącą za działaniem wózków widłowych.
- Poznaj udźwig i ograniczenia danego wózka widłowego.
- Zapoznaj się ze środowiskiem pracy wózka widłowego.
- Weź udział w gruntownym szkoleniu dla operatorów wózków widłowych i odświeżaj je co trzy lata.
Bezpieczna obsługa wózka widłowego wymaga umiejętności i doświadczenia. Rozwijanie biegłych umiejętności obsługi wózków widłowych wymaga czasu i wiąże się z doświadczeniem oraz kompetentnym szkoleniem. Obsługa wózka widłowego może być niebezpieczna i żadna osoba nie powinna obsługiwać wózka widłowego z napędem bez odpowiedniego przeszkolenia. Szkolenie to obejmuje podstawowe zasady działania wózków widłowych.
Obsługa wózka widłowego to nie to samo, co prowadzenie samochodu. Chociaż istnieje wiele różnic między samochodami osobowymi a wózkami widłowymi, główną z nich jest sposób ich kierowania. Konwencjonalne samochody mają cztery koła i kierują się dwoma przednimi. Większość wózków widłowych to wózki trójkołowe i mają trzy opony. Pojedyncze tylne koło kieruje wózkiem widłowym, co pozwala maszynie pracować w wąskim promieniu skrętu.
Bezpieczna obsługa wózka widłowego polega przede wszystkim na zarządzaniu stabilnością. Na stabilność lub niestabilność wózka widłowego składają się cztery elementy. Aby być bezpiecznym, każdy operator musi znać następujące elementy konstrukcji wózka widłowego:
- Punkt podparcia: konstrukcja wózka widłowego jest bardzo podobna do huśtawki dla dzieci. W swojej najbardziej podstawowej formie wózek widłowy musi stale przesuwać podnoszony ładunek. Przeciwwaga zamontowana z tyłu osiąga tę równowagę i opiera się na kluczowym punkcie podparcia. Jest to przednie koła wózka widłowego, które równomiernie rozkładają obciążenie i siły przeciwwagi.
- Środek ciężkości: Podczas gdy punkt podparcia lub przednie koła równoważą siły przód-tył, konstrukcja wózka widłowego musi równoważyć siły z boku na bok. Wyważenie załadowanego wózka widłowego we wszystkich kierunkach wymaga precyzyjnego punktu kompensującego siły odśrodkowe i grawitacyjne, które zmieniają się w zależności od masy ładunku i wysokości. Ten ruchomy cel nazywany jest środkiem ciężkości wózka widłowego i stale się zmienia.
- Trójkąt stabilności: Ponieważ większość wózków widłowych ma konstrukcję trójkołową, przenoszenie obciążenia z maszyny na ziemię lub podłogę zależy od trzech punktów koła. Pomiędzy trzema oponami wydrukowany jest wyimaginowany trójkąt, a obowiązkiem operatora jest upewnienie się, że masa ładunku wózka widłowego przenosi się wewnątrz tego trójkąta. Przesunięcie punktu obciążenia poza linie powoduje niestateczność i prawdopodobieństwo przewrócenia.
- Centrum załadunku: Centrum załadunku wózka widłowego odnosi się do umieszczenia ładunku na widłach sprzętu. Matematycznie miarą jest odległość od przodu lub krawędzi natarcia wideł i środka ładunku. Większość wideł ma zasięg 48 cali, dzięki czemu środek załadunku znajduje się w optymalnej odległości 24 cali lub bliższej od masztu wózka widłowego lub tylnej krawędzi wideł. Utrzymywanie ładunku wyśrodkowanego na widłach od przodu do tyłu i z boku na bok ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznej stabilności.
Gdy nowo przeszkolony operator wózka widłowego zrozumie fizykę maszyny, nadszedł czas, aby przejść do praktycznej obsługi. Bezpieczna obsługa wózka widłowego jest więc kwestią zrozumienia elementów sterujących i zawsze utrzymywania pełnej świadomości sytuacyjnej środowiska pracy. Bycie czujnym i świadomym ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej obsługi wózka widłowego. Oto podstawowe kroki w bezpiecznej obsłudze wózka widłowego:
- Inspekcja wstępna: Najlepsze praktyki obsługi wózka widłowego zaczynają się od przestrzegania listy kontrolnej, aby upewnić się, że wózek jest w dobrym stanie.
- Wsiadanie i zsiadanie: Szkolenie obejmuje odpowiednie procedury bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia z obszaru sterowania wózka widłowego.
- Sterowanie: Bezpieczny operator jest w pełni zaznajomiony ze wszystkimi elementami sterującymi, w tym hydrauliką, hamulcami, układem kierowniczym i funkcjami bezpieczeństwa.
- Bezpieczeństwo ładunku: Bezpieczna praca polega na upewnieniu się, że przenoszony ładunek jest bezpieczny sam w sobie, a także przymocowany do zębów wózka widłowego.
- Ruch: Wiąże się to z podróżowaniem z ładunkiem, a zasadą numer jeden jest to, aby nigdy nie poruszać wózkiem widłowym w ruchu jezdnym z podniesionym ładunkiem.
- Świadomość: Bezpieczni operatorzy są w pełni świadomi otoczenia, w tym wszystkich innych pracowników, którzy mogą znajdować się w linii działania wózka widłowego.
- Parkowanie i zabezpieczanie: Pozostawienie wózka widłowego na dowolny czas wymaga bezpiecznego ustawienia hamulców, zablokowania kół w przypadku pochyłości i wyłączenia źródeł energii.
- Tankowanie i konserwacja: Bezpieczną częścią pracy wózka widłowego jest również bezpieczne tankowanie i upewnienie się, że jest on odpowiednio konserwowany. Zadania te powinny być zawarte w dokładnym programie instruktażowym obsługi wózka widłowego.
Przepisy OSHA i wytyczne ANSI wymagają, aby każdy amerykański pracodawca korzystający z wózków widłowych poinstruował każdego pracownika, który korzysta z wózka widłowego, jak bezpiecznie obsługiwać określoną maszynę. Brak formalnego przeszkolenia, praktycznego instruktażu i wreszcie oceny operatora wózka widłowego może skutkować surowymi karami i znaczną odpowiedzialnością w razie wypadku. Przepisy wymagają również, aby szkolenie przypominające było przeprowadzane i dokumentowane co trzy lata lub bezpośrednio po incydencie związanym z niebezpieczną obsługą wózka widłowego.
W całym kraju działa kilka kompetentnych i niezależnych agencji szkoleniowych zajmujących się wózkami widłowymi. Żadne prawo nie nakazuje posiadania licencji na wózek widłowy, chociaż każda wiarygodna agencja szkoleniowa wyda certyfikat potwierdzający, że uczeń pomyślnie ukończył zorganizowany program szkoleniowy. Wytyczne OSHA i ANSI pozwalają na elastyczność, dzięki czemu każdy pracodawca może opracować i autoryzować własny program wewnętrzny, pod warunkiem, że spełnia on następujące wymagania:
- Formalne instrukcje: Szkolenie operatora wózka widłowego początkowo obejmuje formalną dyskusję, wykład lub inny rodzaj interaktywnej sesji edukacyjnej, takiej jak kurs wideo lub online. Ten krok zapewnia, że uczestnik szkolenia ma solidną wiedzę na temat konstrukcji i procedur operacyjnych wózków widłowych, a także możliwości i ograniczeń danej maszyny.
- Szkolenie praktyczne: Drugi krok wymaga, aby kursant fizycznie obsługiwał wózek widłowy, który zamierza prowadzić. Szkolenie praktyczne obejmuje wszystko, od wstępnych przeglądów po końcowe wyłączenie. Studenci demonstrują swoje kompetencje, uruchamiając wózek widłowy, przenosząc ładunki, a następnie bezpiecznie tankując i parkując go w rzeczywistym środowisku.
- Indywidualna ocena: Przed zatwierdzeniem zdolności pracownika do bezpiecznej obsługi wózka widłowego w miejscu pracy, kompetentny nadzorca musi ocenić wydajność nowego stażysty. Ocena obejmuje obserwowanie, jak uczeń przechodzi przez każdy etap operacji i sprawdzenie, czy zachował umiejętność samodzielnego prowadzenia wózka widłowego. Oceniającym musi być osoba, która ma już udokumentowane umiejętności i doświadczenie z tym konkretnym sprzętem.
- Aktualizacja odświeżająca: Co trzy lata operator wózka widłowego musi przejść szkolenie odświeżające, niezależnie od tego, jak doświadczony lub umiejętny jest. Jest to zabezpieczenie przed samozadowoleniem i nie musi to być długa ani skomplikowana procedura. Ponadto przepisy nakładają obowiązek, że każda osoba, która miała niebezpieczny incydent podczas obsługi wózka widłowego, musi natychmiast zostać ponownie oceniona za pomocą jakiejś formy udokumentowanego szkolenia odświeżającego.
- Dokumentowanie kompetencji: Jest również prawnie wymagane, aby każdy pracodawca korzystający z wózków widłowych w miejscu pracy prowadził dokładne i aktualne zapisy dokumentujące kompetencje operatora. Dokumentacja może być zapisana w formie notatki do pliku lub przechowywana w formie elektronicznej. Głównym problemem jest to, że umiejętności i bezpieczeństwo operatora mają dostęp do pewnego rodzaju zapisów dla inspektorów, aby zweryfikować, czy bezpieczna obsługa wózka widłowego jest priorytetem w miejscu pracy.
Szkolenie operatora wózka widłowego wymaga zaangażowania w bezpieczeństwo i kultury korporacyjnej utworzonej wokół zobowiązania do stosowania bezpiecznych praktyk pracy, a nie tylko zgodności z zasadami OSHA lub zaleceniami dotyczącymi najlepszych praktyk ANSI. Chociaż istnieje wiele aspektów związanych ze szkoleniem operatora wózka widłowego, pewne podstawy muszą zostać wpojone w procesie formalnym, praktycznym i oceny. Kluczowe wnioski, które należy zawrzeć w instrukcji obsługi wózka widłowego, to:
- Poznaj udźwig danego wózka widłowego i nigdy go nie przekraczaj.
- Upewnij się, że wszystkie funkcje i urządzenia bezpieczeństwa działają przed uruchomieniem wózka widłowego.
- Upewnij się, że ładunek zawsze pozostaje wyśrodkowany w trójkącie stabilności wózka widłowego.
- Nigdy, pod żadnym pozorem nie podróżuj z podniesionym ładunkiem.
- Nie pozwól, aby którykolwiek z pracowników stał pod podniesionym ładunkiem.
- Podczas pracy na pochyłości zawsze jedź z ładunkiem skierowanym pod górę.
- Utrzymuj widoczność przez cały czas, niezależnie od tego, czy poruszasz się do przodu, czy do tyłu.
- W przypadku przewrócenia się należy pozostać w klatce kierowcy i nie wyskakiwać na zewnątrz.
- Zawsze zakładaj pas bezpieczeństwa lub pałąk krępujący podczas każdego ruchu wózka widłowego.
- Bądź świadomy granic podczas pracy na rampie załadunkowej lub rampie.
- Upewnij się, że sam ładunek jest zabezpieczony za pomocą folii stretch, taśm lub mocowań.
- Nigdy nie podnoś pracownika na widłach, chyba że w zatwierdzonym urządzeniu do podnoszenia.
- Listy kontrolne są przyjacielem operatora wózka widłowego i powinny być tak traktowane.
Cat Rentals℠ jest również cennym źródłem informacji dla właścicieli i operatorów wózków widłowych. Dzięki rozległej sieci wypożyczalni sprzętu Cat zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata, firma Cat Rentals pomaga firmom w pozyskiwaniu wysokiej jakości wózków widłowych z masztem prostym Cat , ładowarek teleskopowych i innych najlepszych urządzeń do transportu materiałów, które pomagają budować amerykańską gospodarkę. Cat Rentals dostarcza również sprzęt ponad 70 innych wysokiej klasy marek pokrewnych, a także pełną linię produktów Cat.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Cat Rentals może pomóc Twojej firmie, zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT lub znajdź najbliższą lokalizację już dziś i wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy zrobią wszystko, co trzeba.