Dokonanie właściwego wyboru wózka widłowego może pomóc w poprawie wydajności i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Maszyny te są dostępne w różnych rozmiarach i możliwościach podnoszenia i różnią się w zależności od sytuacji i miejsca pracy. Wybierając odpowiedni wózek widłowy, musisz znać swoje przeznaczenie i rodzaj towarów, które będziesz obsługiwał. Nasz przewodnik po różnych typach wózków widłowych pomoże Ci wybrać najlepszy dla Twoich potrzeb.
Przejdź do sekcji:
Wózek widłowy to przemysłowy wózek silnikowy służący do podnoszenia i transportu materiałów i przedmiotów. Są one regulowane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), aby pomóc w zapewnieniu standardów operacyjnych dotyczących ich bezpiecznego użytkowania w miejscu pracy. OSHA kategoryzuje różne typy wózków widłowych w zależności od tego, jak są napędzane, jak są obsługiwane i gdzie są używane.
Według Bureau of Labor Statistics (BLS) w latach 2011-2017 doszło do 614 wypadków śmiertelnych związanych z wózkami widłowymi w miejscu pracy. Ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób OSHA klasyfikuje wózki widłowe z napędem przemysłowym, aby menedżerowie ds. bezpieczeństwa mogli zapewnić, że każdy, kto obsługuje wózek widłowy, spełnia standardy OSHA.
Poniżej znajduje się siedem klasyfikacji OSHA wózków widłowych:
Klasa I: Ciężarówki z silnikiem elektrycznym
Te przemysłowe wózki widłowe są zasilane elektrycznie, co czyni je preferowanym typem wózków widłowych do zastosowań wewnętrznych. Wózki widłowe klasy I mogą być z przeciwwagą lub trójkołowe i wyposażone w opony amortyzowane lub pneumatyczne. Operator może obsługiwać wózek widłowy z pozycji stojącej lub siedzącej, w zależności od modelu.
Wózki widłowe klasy I są najczęściej spotykane w magazynach, magazynach detalicznych, fabrykach i magazynach spożywczych i są najczęściej używane do przemieszczania zapasów i palet.
Klasa II: Wózki widłowe do wąskich korytarzy z silnikiem elektrycznym
Zaprojektowane w celu maksymalizacji przestrzeni magazynowej, wózki widłowe do wąskich korytarzy z silnikiem elektrycznym są używane w ciasnych przestrzeniach, gdzie korytarze są zbyt wąskie, aby wózek widłowy mógł się obrócić. Te wózki widłowe mogą być typu wózków do kompletacji zamówień lub wózków wysokiego składowania — wózki do kompletacji zamówień przesuwają zapasy prostopadle do operatora, podczas gdy wózki wysokiego składowania podnoszą ładunki pionowo do operatora.
Jako niezwykle zwrotne wózki widłowe, wózki widłowe klasy II są przeznaczone do szybkiego i wydajnego przemieszczania zapasów w magazynach o dużym natężeniu ruchu.

Klasa III: Wózki ręczne z silnikiem elektrycznym
Jako zasilane bateryjnie, ręcznie sterowane wózki widłowe, wózki ręczne są przesuwane z boku na bok od sterownicy, aby je napędzać. Wózki te mogą być wózkami widłowymi prowadzonymi lub samojezdnymi, w zależności od modelu.
Typowymi typami wózków ręcznych są wózki paletowe, wózki widłowe i ciągniki holownicze. Są one zwykle używane jako pomocnicze wsparcie, aby pomóc w zarządzaniu zapasami, które większe wózki widłowe przeniosą później.
Klasa IV: Wózki widłowe z oponami z poduszką spalania
Wózki widłowe klasy IV napędzane są olejem napędowym, benzyną lub gazem ziemnym. Ich opony z amortyzacją sprawiają, że idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach na gładkich, płaskich powierzchniach, takich jak magazyny i magazyny. Ten typ wózka widłowego jest najczęściej używany do transportu towarów na paletach, w tym do załadunku i rozładunku samochodów dostawczych.
Ponieważ opony amortyzujące znajdują się niżej nad ziemią niż opony pneumatyczne, wózki widłowe z oponami z poduszką spalania wewnętrznego spalania mogą być używane w ustawieniach o małym prześwicie. Istnieje wiele różnych modeli wózków widłowych klasy IV, o ogromnym zakresie udźwigu, od małych zastosowań po ciężkie przemysłowe.
Klasa V: Pneumatyczne wózki widłowe z oponami spalinowymi
Wózki widłowe klasy V są podobne do wózków widłowych klasy IV, ale są wyposażone w opony pneumatyczne zamiast opon amortyzowanych. Opony te sprawiają, że idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych, takich jak składy drewna i place budowy, ale mogą być również używane w pomieszczeniach.
Podobnie jak wózki widłowe klasy IV, wózki widłowe klasy V są dostępne w niesamowitym zakresie udźwigów, od zastosowań pojedynczych palet po załadunek kontenerów towarowych.
Klasa VI: ciągniki holownicze z napędem elektrycznym i silnikiem spalinowym
Zamiast podnosić w pionie, ciągniki holownicze są wózkami widłowymi z funkcją siedzenia lub samojezdnymi, które holują ładunki w poziomie. Są powszechnie stosowane na lotniskach i liniach montażowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mogą być napędzane silnikiem spalinowym, takim jak silnik wysokoprężny, gazowy lub na gaz ziemny, lub z akumulatorów.
Ponieważ ciągniki holownicze są zwykle używane w miejscach, w których muszą pokonywać duże odległości, są one zbudowane z myślą o prędkości, dużym przyspieszeniu i małym promieniu skrętu.

Klasa VII: Terenowe wózki widłowe
Ostatnią klasą przemysłowych wózków widłowych OSHA jest wózek widłowy do pracy w trudnym terenie, który odnosi się do każdego wózka widłowego zaprojektowanego do pracy na zewnątrz i nierównym terenie. Jednak według OSHA definicja ta nie oznacza, że wszystkie wózki widłowe klasy VII mogą być używane na każdym rodzaju terenu. Istnieją określone ustawienia, w których najlepiej nadają się różne typy wózków widłowych klasy VII.
Na przykład ładowarka teleskopowa to wózek widłowy klasy VII przeznaczony na place budowy. Niski rozstaw osi i szeroki rozkład masy zapewniają mu stabilność, ponieważ ramię teleskopowe może wystawać na kilka stóp w powietrzu przed maszyną bez destabilizacji.
Chociaż klasyfikacje OSHA są niezbędne, aby menedżerowie ds. bezpieczeństwa i pracodawcy byli świadomi ze względu na wymagania bezpieczeństwa w miejscu pracy, większość ludzi odnosi się do wózków widłowych według ich typu, a nie klasy. Znajomość różnych typów wózków widłowych i ich zastosowań może pomóc w wyborze odpowiedniego dla takich czynników, jak ustawienie, zastosowanie, udźwig i inne.
Chociaż wszystkie wózki widłowe są przeznaczone do przenoszenia materiałów lub materiałów, zarówno poprzez ich podnoszenie, jak i holowanie, różnią się one znacznie pod względem sposobu poruszania się i udźwigu, jaki mogą unieść. Poniżej przedstawiamy 10 różnych typów wózków widłowych, które są najbardziej popularne na placach budowy lub w magazynach.

1. Wózki widłowe magazynowe
Jeśli wyobrażasz sobie wózek widłowy, prawdopodobnie myślisz o wózku widłowym magazynowym. Są to wózki widłowe z pozycji siedzącej, w których operator steruje wózkiem z kabiny, podobnie jak wózek golfowy. Dzięki hydraulicznym zębom wideł wysuwającym się bezpośrednio przed ciężarówką, magazynowy wózek widłowy podnosi i przesuwa palety i inne duże przedmioty w pionie, aby umieścić je na półkach lub zdjąć z nich.
Jak sama nazwa wskazuje, wózki widłowe magazynowe są używane w pomieszczeniach w magazynach i obiektach magazynowych, w szczególności do regałów dostępowych. Najlepiej nadają się do transportu ciężkich ładunków, od 1 do 5 ton, na krótkich dystansach oraz po płaskich i równych powierzchniach.
2. Ładowacze boczne
Boczny wózek widłowy porusza się na boki po korytarzach magazynowych. Będąc bokiem, boczny wózek widłowy porusza się w tym samym kierunku co ładunek, dzięki czemu jest przydatny do transportu długich towarów, takich jak rury, rury i drewno. Ta zdolność pozwala im poruszać się wąskimi korytarzami oraz podnosić i przemieszczać materiały bez blokowania przy wejściach do korytarzy lub narożnikach.
Te wózki widłowe są najczęściej obsługiwane z zamkniętej kabiny, ale istnieje również model stojący, który jest powszechny w pomieszczeniach. Dostępne są również inne wersje, w których koła obracają się o 90 stopni, aby umożliwić transport na bok lub do przodu.
3. Wózki widłowe z przeciwwagą
Jako rodzaj wózka widłowego magazynowego, wózki widłowe z przeciwwagą zawdzięczają swoją nazwę ciężarowi, który mają z tyłu, aby zrównoważyć ciężar przedniego ładunku, aby zapobiec przewróceniu. Te wózki widłowe mogą być siedzące lub stojące, co pozwala operatorowi szybko wchodzić i wychodzić z wózka widłowego między transportowaniem ładunków.
Innym rodzajem wózka widłowego z przeciwwagą jest wersja trójkołowa, która pozwala operatorowi na łatwe manewrowanie w ciasnych kręgach. Ta cecha sprawia, że trójkołowe wózki widłowe z przeciwwagą lepiej nadają się do magazynów z wąskimi korytarzami lub ogólnie małymi przestrzeniami. Są one powszechnie stosowane w magazynach wewnętrznych i mogą być zasilane energią elektryczną, propanem lub olejem napędowym.

4. Ładowarki teleskopowe
Ładowarka teleskopowa to rodzaj przemysłowego wózka widłowego z wysięgnikiem i ramieniem teleskopowym. Działające jako połączenie zarówno dźwigu, jak i wózka widłowego, ładowarki teleskopowe są przeznaczone do podnoszenia lub pobierania ładunków z bardzo wysokich przestrzeni i często pod dziwnymi kątami. Niektóre modele mogą osiągać nawet 45 stóp, co czyni je idealnymi na przemysłowych placach budowy.
Podobnie jak wszystkie wózki widłowe, ładowarki teleskopowe są wyposażone w zęby widłowe, które transportują ładunki na paletach, duży sprzęt budowlany i materiały budowlane. Widły można również wymienić na kompatybilny osprzęt, dzięki czemu ładowarki teleskopowe są bardzo wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu.
W szczególności ładowarki teleskopowe o dużej pojemności mogą przenosić ładunki o wadze ponad 15 000 funtów i są powszechne w przemyśle naftowym, gazowym i wydobywczym.
5. Przemysłowe wózki widłowe
Przemysłowy wózek widłowy to szerokie pojęcie opisujące wózki widłowe o dużym udźwigu, które są używane w ciężkich zastosowaniach przemysłowych. Te wózki widłowe są standardem w magazynach obsługujących bardzo ciężkie przedmioty, takie jak beton i produkty metalowe.
Mogą być również używane do transportu cegieł, kamieniołomów i produktów leśnych, w tym ładunków o wadze ponad 30 000 funtów. Ta zdolność do przenoszenia ogromnych ładunków jest kluczową cechą odróżniającą przemysłowe i magazynowe wózki widłowe.
Chociaż przemysłowe wózki widłowe nie mają takiego udźwigu pod dziwnymi kątami, jak ładowarki teleskopowe, mają dobrą zwrotność i trwałość, które są również potrzebne w warunkach przemysłowych.
6. Terenowe wózki widłowe
Terenowe wózki widłowe nazywane są również wózkami widłowymi z prostym masztem i są przeznaczone do użytku na zewnątrz. Dzięki dużym, wytrzymałym oponom pneumatycznym terenowe wózki widłowe mogą pokonywać nierówne powierzchnie, takie jak kamieniste, błotniste lub pokryte śniegiem podłoże.
Zbudowane z myślą o równomiernym rozłożeniu ciężaru na większej powierzchni, terenowe wózki widłowe zapewniają, że ciężarówka i ładunek pozostają stabilne podczas transportu. Terenowe wózki widłowe mają również ciężar z tyłu, aby zrównoważyć przedni ładunek.
Używane głównie na placach budowy, terenowe wózki widłowe transportują duże i ciężkie materiały i sprzęt budowlany. Dzięki mocnemu silnikowi terenowe wózki widłowe mogą osiągać duże prędkości niezbędne do wydajnej pracy na zewnątrz.
7. Podnośniki paletowe
Podnośniki paletowe to kompaktowe wózki napędowe przeznaczone do podnoszenia i przenoszenia mniejszych ładunków. Tak mała powierzchnia zabudowy sprawia, że wózki paletowe idealnie nadają się do magazynów przechowujących mniejsze, lżejsze ładunki, takich jak obiekty spożywcze i napoje. Są bardzo popularną opcją, ponieważ są niedrogie i łatwe w utrzymaniu.
Podnośniki paletowe są bardzo łatwe w obsłudze, a przednie widły są umieszczone bezpośrednio pod paletą i podnoszone z ziemi za pomocą podnośnika hydraulicznego. Ponieważ są małe, nie mają dużego zasięgu. Zamiast tego są zwykle używane do przenoszenia ładunków z poziomu gruntu z jednego miejsca na drugie w ramach przygotowań do wysyłki lub magazynowania.
8. Wózki widłowe
Wózki widłowe typu walkie to rodzaj elektrycznego wózka widłowego bez kabiny. Zamiast tego mają platformę, na której operator stoi za widłami, co oznacza, że operator idzie za ciężarówką. Posiada dołączony uchwyt, za pomocą którego operator kieruje wózkiem widłowym.
Ponieważ nie są to wózki widłowe o dużej mocy, wózki widłowe lepiej nadają się do transportu towarów na krótkie odległości. Podobnie jak wózki paletowe, wózki widłowe są idealne do lżejszych ładunków. Jednak w przeciwieństwie do wózków paletowych, wózki widłowe są używane, gdy potrzebny jest znacznie większy zasięg niż to, co może zaoferować wózek paletowy.
Wózki widłowe Walkie są używane w magazynach, handlu detalicznym i magazynach, a niektóre modele są przeznaczone do wąskich korytarzy.

9. Osoby kompletujące zamówienia
Wózek do kompletacji zamówień to rodzaj wózka widłowego przeznaczonego do podnoszenia pracowników na regały lub wysokie miejsca w celu umieszczenia lub pobrania przedmiotów. Są to elektryczne wózki widłowe używane prawie wyłącznie w pomieszczeniach.
Magazyny, w których przechowywane są różne towary na zamówienia klientów, potrzebują wózków widłowych do kompletacji zamówień, aby pomóc personelowi w szybkiej i sprawnej realizacji zamówień. Zamiast ściągać całą paletę lub pojemnik w celu pobrania produktów, osoba kompletująca zamówienia pozwala pracownikowi przejść do kontenera magazynowego w celu wybrania pojedynczych przedmiotów.
10. Widły sięgające
Widły wysokiego składowania to rodzaj elektrycznego wózka widłowego stosowanego w pomieszczeniach, szczególnie w dużych magazynach z wysokimi regałami. Widły wózka wysokiego składowania wystają poza kabinę wózka, która jest bokiem do ładunku i wideł. Ta funkcja sprawia, że jest przydatny do poruszania się po wąskich korytarzach w zatłoczonych magazynach.
Wózek wysokiego składowania posiada również dwie nogi stabilizujące, które zapobiegają przewróceniu się wózka podczas osiągania wysokości z ciężkimi ładunkami. Dzięki otwartej komorze wózki wysokiego składowania zapewniają operatorowi dobrą widoczność i lepszą zwrotność.
Wózki wysokiego składowania są nisko nad ziemią, dzięki czemu nadają się do użytku na zewnątrz lub wszędzie tam, gdzie występują nierówne powierzchnie.
Tak jak istnieją różne rodzaje wózków widłowych, tak i teraz istnieje wiele sposobów na ich wykorzystanie.
Wybierając odpowiedni typ wózka widłowego do swoich potrzeb, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób używane są różne typy wózków widłowych. Wiedza o tym, w jaki sposób Twoja firma będzie korzystać z wózka widłowego, jest ważna do rozważenia przed zainwestowaniem w nowy wózek widłowy lub wyborem takiego, który chcesz wynająć na nadchodzący projekt.
Po ustaleniu, do czego potrzebujesz swojego wózka widłowego, możesz zawęzić, który typ wózka widłowego jest dla Ciebie odpowiedni. Poniżej znajdują się cztery różne sposoby korzystania z wózków widłowych:

Transport materiałów i materiałów eksploatacyjnych
Najbardziej oczywistym sposobem wykorzystania wózka widłowego jest przemieszczanie materiałów, zarówno w pomieszczeniach w magazynach lub centrach handlowych, jak i na zewnątrz na placach budowy. Przenoszenie materiałów jest znacznie łatwiejsze dzięki odpowiedniemu typowi wózka widłowego, który jest dostosowany do odpowiedniego udźwigu.
Oto kilka przykładów zastosowań wózków widłowych w transporcie materiałów:
- Transport tarcicy, legarów stalowych, kratownic, płyt kartonowo-gipsowych i innych materiałów budowlanych na placach budowlanych
- Podnoszenie ciężkich produktów przemysłowych, takich jak cegła, beton i kamień w kopalniach i kamieniołomach
- Przenoszenie dużych kontenerów, takich jak śmietniki, kosze do recyklingu i przenośne toalety
Na placach budowy specjalistyczne wózki widłowe, takie jak wózki widłowe o dużej ładowności i ładowarki teleskopowe, są używane do transportu i podnoszenia tych materiałów podczas procesu budowlanego.
Organizacja magazynów
Wózki widłowe magazynowe są niezbędnymi maszynami w obiektach magazynowych dla utrzymania sprawnej operacji. Wózki widłowe pomagają utrzymać porządek w magazynach, są dobrze zaopatrzone i łatwe w nawigacji dla pracowników. Przenoszą i układają palety, pudła, skrzynie, pojemniki, beczki i inne towary w kontenerach.
Korzystanie z wózków widłowych o różnych rozmiarach w magazynie może pomóc w poprawie wydajności. Na przykład wózki paletowe mogą być używane do poruszania się małych ładunków po podłodze, podczas gdy wózki wysokiego składowania mogą wykonywać wysokie i ciężkie ładunki, układając je starannie i bezpiecznie na regałach.
Jeśli potrzebujesz wózków widłowych, które pomogą utrzymać porządek w magazynie, upewnij się, że wybrałeś odpowiedni model z odpowiednimi funkcjami dla układu magazynu, w tym wózki do wąskich korytarzy do małych przestrzeni.
Załadunek przesyłek
W operacjach logistycznych możliwość szybkiego, bezpiecznego i wydajnego przemieszczania przesyłek do lub z samochodów dostawczych ma kluczowe znaczenie dla wydajności. Posiadanie odpowiedniego rodzaju wózka widłowego do rodzajów wysyłanych towarów może pomóc w poprawie wskaźników łańcucha dostaw.
W magazynach wózki widłowe uwalniają czas dla innych pracowników na sortowanie i składanie przesyłek, podczas gdy operatorzy wózków widłowych ładują samochody dostawcze. Ta możliwość pozwala na szybszy załadunek lub rozładunek większej liczby samochodów dostawczych.
Inne miejsca, takie jak stocznie, również wykorzystują przemysłowe wózki widłowe o dużej ładowności do przemieszczania kontenerów transportowych, dużych ładunków na paletach i nie tylko, aby przyspieszyć operacje transportowe.

Przeprowadzka osób
Wózki widłowe służą nie tylko do przeładunku towarów. Są również doskonałym rozwiązaniem do bezpiecznego przenoszenia pracowników na duże wysokości. W warunkach magazynowych osoby kompletujące zamówienia są niezbędnymi elementami w procesie realizacji zamówień, ponieważ oszczędzają ogromny czas, sprowadzając personel do towarów, a nie sprowadzając towary na ziemię w celu kompletacji.
W zastosowaniach przemysłowych ładowarki teleskopowe mogą być wyposażone w kosze lub platformy, aby bezpiecznie podnosić pracowników na wysokość. Jest to korzystne przy dokonywaniu napraw, instalowaniu sprzętu lub w budownictwie ogólnym.
W przypadku korzystania z wózków widłowych do przemieszczania ludzi należy wdrożyć odpowiednie wymagania bezpieczeństwa, takie jak barierki ochronne zgodne z OSHA, aby zapobiec upadkom.

Wybierając odpowiedni rodzaj wózka widłowego, należy zastanowić się, do czego będzie służył oraz gdzie i jaki ciężar powinien utrzymać. Przy tak szerokiej gamie wózków widłowych przeznaczonych do konkretnych zastosowań, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnych czynników, które określają właściwy sposób korzystania z danego typu wózka widłowego.
Decydując, który typ wózka widłowego wybrać, weź pod uwagę następujące czynniki, aby wybrać właściwy:
Lokalizacja
Pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć, jest to, gdzie będziesz używać wózka widłowego — w pomieszczeniu, na zewnątrz lub w kombinacji obu. Ogólnie rzecz biorąc, elektryczne wózki widłowe zasilane akumulatorami przemysłowymi są preferowane do zastosowań wewnętrznych, ponieważ nie odprowadzają spalin. Powierzchnie wewnętrzne są również znacznie gładsze i bardziej równe niż powierzchnie zewnętrzne.
Wózki widłowe z silnikiem spalinowym są lepsze do użytku na zewnątrz, ponieważ są zazwyczaj mocniejsze, co pozwala im poruszać się po terenie zewnętrznym. Ponadto wózki widłowe do użytku na zewnątrz muszą być w stanie poruszać się w trudniejszym terenie.
Wydajność
Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę w potrzebach dotyczących wózka widłowego, jest udźwig. Dostępna jest szeroka gama udźwigów wózków widłowych — od wózków paletowych do małych, lekkich ładunków o wadze kilkuset funtów po wózki widłowe o dużej ładowności, które mogą podnieść dziesiątki tysięcy funtów ciężaru.
Jeśli masz do czynienia z różnymi ciężarami, znalezienie wózka widłowego o większym udźwigu maksymalnym jest dobrym wyborem, aby zachować ostrożność. Jednak chcesz uniknąć wyboru wózka widłowego, który jest przesadny do tego zadania, ponieważ są droższe, mają większe zapotrzebowanie na moc i są trudniejsze w obsłudze.
Wysokość podnoszenia
Kolejną istotną kwestią jest wymagana wysokość. Określając odpowiedni wózek widłowy do danego zadania, oblicz maksymalny zasięg potrzebny do bezpiecznego podnoszenia lub pobierania materiałów. Weź pod uwagę zarówno średnią wysokość, jak i maksymalną wysokość, aby określić zakres zasięgu wózka widłowego, którego potrzebujesz.
Oprócz wysokości zasięgu należy również wziąć pod uwagę ograniczenia dotyczące prześwitu. Jeśli istnieją nisko wiszące oprawy oświetleniowe lub belki lub instalacje, wybierz wózek widłowy, który można bezpiecznie obsługiwać w pomieszczeniu bez przeszkód.
Rodzaje opon
Różne klasy wózków widłowych mają różne typy opon. Wybór między oponami pneumatycznymi a amortyzowanymi jest powszechnym wyborem, którego musisz dokonać. Opony amortyzowane są wykonane z pełnej gumy i idealnie nadają się do zastosowań wewnętrznych, takich jak magazyny i magazyny. Opony z amortyzacją płynnie ślizgają się po równych, twardych powierzchniach.
Opony pneumatyczne są wypełnione powietrzem i mogą wytrzymać ładunki o większej nośności. Są one zwykle używane w warunkach zewnętrznych, takich jak składy drewna, stocznie i plac budowy. Terenowe wózki widłowe są wyposażone w wytrzymałe opony pneumatyczne przeznaczone do nierównego i nierównego podłoża.
Wynajem vs. Kupno
Twoją ostateczną decyzją przy wyborze odpowiedniego typu wózka widłowego do Twoich potrzeb jest to, czy wynajmiesz czy kupisz. Wynajem wózka widłowego to dobry sposób na wypróbowanie odpowiedniego modelu przed dokonaniem inwestycji. Wynajem wózków widłowych jest również wygodny dla jednorazowych potrzeb, krótszych kontraktów lub projektów sezonowych.
Dzięki niskim wydatkom ogólnym i braku konieczności bieżącej konserwacji, wynajem wózka widłowego od renomowanego dealera jest opłacalną opcją.
Bez względu na branżę, Cat Rentals℠ zapewni Ci ochronę, gdy potrzebujesz wynajmu wózka widłowego. Nasza oferta wózków widłowych obejmuje opcje dostosowane do następujących zastosowań i nie tylko:
Firma Cat Rentals z dumą oferuje produkty zaufanych marek OEM, takich jak poniższe, aby zapewnić rozwiązania w zakresie transportu materiałów:
- Liftking: Od ponad pół wieku firma Liftking udoskonala terenowe wózki widłowe i tworzy modele o wyjątkowej wartości i rygorystycznych specyfikacjach. Firma Liftking słynie z elastyczności, niezawodności i wygodnej technologii wbudowanej w swoje urządzenia. Ciężkie wózki widłowe firmy są zbudowane tak, aby sprostać największym wyzwaniom przemysłu wojskowego i komercyjnego, a także przewyższać wydajność w przemyśle drzewnym, rolnictwie i górnictwie. Wózki widłowe do podnoszenia są dostępne w udźwigu od 5,000 do 65,000 funtów.
- Master Craft: Wózki widłowe Master Craft są zbudowane tak, aby sprostać wymaganiom rolnictwa, produkcji i projektów budowlanych. Są na tyle wszechstronne, że mogą wykonywać wszystko, od wyburzeń i transportu ładunków po roboty ziemne i transport materiałów. Nasza oferta Master Craft obejmuje wózki widłowe serii MC/M, wózki widłowe MC Fox, MC Tugger III i koparko-ładowarki montowane na ciężarówkach.

Przy tak wielu różnych typach wózków widłowych i czynnikach, które należy wziąć pod uwagę, ważne jest, aby uzyskać fachową pomoc w podjęciu właściwej decyzji. Jeśli masz doświadczenie w wynajmie sprzętu, na którym możesz polegać, nawiąż współpracę z firmą Cat Rentals℠. Wózki widłowe do wynajęcia w Cat Rentals to wysokiej jakości i dobrze utrzymane wózki widłowe dostępne w konkurencyjnych cenach.
Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom na całym świecie, znajdziesz wózek widłowy, którego potrzebujesz, w sklepie w pobliżu. Przejrzyj naszą ofertę wózków widłowych i przeładunkowych do wynajęcia, aby znaleźć ten, którego potrzebujesz. Aby uzyskać więcej informacji na temat wynajmu wózków widłowych, skontaktuj się z Cat Rentals pod numerem 1-800-RENT-CAT.