Proste wskazówki dotyczące bezpieczeństwa generatora na placach budowy
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Generatory zapewniają pracę załogi podczas przerw w dostawie prądu lub w odległych obszarach. Mogą obsługiwać światła, narzędzia i maszyny, ale wiążą się również z ryzykiem. Używanie generatora w niewłaściwy sposób może spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Oto proste wskazówki, jak zachować bezpieczeństwo i w pełni wykorzystać wypożyczony sprzęt.

7 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa generatora
  1. Przeczytaj instrukcję: Zawsze sprawdzaj instrukcję producenta przed konfiguracją. Maszyny te wytwarzają silną energię elektryczną, która może być niebezpieczna. Jeśli to możliwe, pozwól przeszkolonemu profesjonaliście zająć się instalacją.
  2. Używaj tylko na zewnątrz: Nigdy nie uruchamiaj generatora w pomieszczeniach lub w zamkniętej przestrzeni. Modele gazowe uwalniają tlenek węgla, który jest śmiertelny. Trzymaj urządzenia na zewnątrz i używaj wytrzymałych przedłużaczy, jeśli potrzebujesz zasilania w środku.
  3. Schłodzić przed tankowaniem: Wyłącz generator i pozwól mu ostygnąć przed dodaniem paliwa. Tankowanie gorącej lub pracującej jednostki może spowodować pożar.
  4. Przechowywać w suchym miejscu: Woda i elektryczność to zła mieszanka. Umieść generator pod baldachimem lub otwartą pokrywą, aby zablokować deszcz i śnieg. Załóż rękawiczki i upewnij się, że ręce są suche przed podłączeniem czegokolwiek.
  5. Używaj odpowiedniego paliwa: Sprawdź w instrukcji, aby uzyskać prawidłowy rodzaj i klasę paliwa. Niektóre modele wymagają również stabilizatora, aby zapobiec zepsuciu się paliwa.
  6. Najpierw zacznij, a następnie podłącz: Włącz generator przed podłączeniem narzędzi. Podłączaj pojedynczo elementy za pomocą trzybolcowych przewodów. Zmniejsza to ryzyko przeciążeń.
  7. Unikaj podawania wstecznego: Nie podłączaj generatora do gniazdka ściennego lub panelu. Może to spowodować powrót energii przez linie energetyczne i zaszkodzić pracownikom lub sąsiadom. Zatrudnij licencjonowanego elektryka, jeśli potrzebujesz konfiguracji przewodowej.
Niezawodne generatory od Cat Rentals℠

Firma Cat Rentals℠ wynajmuje agregaty prądotwórcze na olej napędowy i benzynę do prac dowolnej wielkości.  Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom na całym świecie pomoc jest zawsze w pobliżu. Nasi eksperci mogą dopasować odpowiedni generator do planowanych prac, sytuacji awaryjnych lub odległych lokalizacji.

Znajdź najbliższą placówkę Cat Rentals, aby rozpocząć.

Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa generatora

P: Po co trzymać generatory na zewnątrz?

O: Modele gazowe wydzielają tlenek węgla, który jest śmiertelny bez świeżego powietrza.

P: Czy mogę zatankować od razu?

O: Nie. Zawsze najpierw wyłączaj i chłodź urządzenie, aby zapobiec pożarowi.

P: Jaki jest bezpieczny sposób podłączania narzędzi?

O: Najpierw uruchom generator, a następnie podłączaj po jednym elemencie na raz za pomocą trzybolcowych przewodów.

P: Dlaczego warto wynająć agregat prądotwórczy?

O: Wynajem pozwala zaoszczędzić pieniądze z góry, pozwala uniknąć przechowywania i zapewnia dostęp do dobrze utrzymanych modeli, gdy ich potrzebujesz.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie