.png)
Jeśli jesteś wykonawcą budowlanym, istnieje duża szansa, że w pewnym momencie będziesz musiał wynająć generator. Generatory dostarczają energię elektryczną do narzędzi, sprzętu i oświetlenia w odległych miejscach, które nie mają dostępu do sieci energetycznej. Mogą również zapewnić awaryjne zasilanie rezerwowe w przypadku awarii zasilania, minimalizując ryzyko kosztownych przestojów.
Gdy szukasz najlepszego generatora do swoich projektów budowlanych, odkryjesz, że są one dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, konfiguracji i mocy. Ważne jest, aby wybrać model, który zapewnia wystarczającą moc, aby utrzymać działanie witryny, ale nie na tyle, aby marnować energię elektryczną — i pieniądze.
Z reguły potrzebujesz generatora, który zapewni wystarczającą moc dla Twojej lokalizacji przy pracy z 70-90% wydajnością. Generator, który pracuje z mniej niż 50% swojej mocy, stwarza sytuację zwaną "układaniem na mokro", co znacznie zmniejsza wydajność operacyjną jednostki.
Uwzględnienie następujących czynników może pomóc w określeniu odpowiedniej wielkości i mocy wyjściowej dla wynajmowanego agregatu prądotwórczego:
- Rozmiar witryny: Jak można się domyślić, im większy plac budowy, tym więcej energii będzie potrzebować generator. W większych obiektach może być wymagane zainstalowanie kilku generatorów, aby spełnić wymagania dotyczące zasilania.
- Typy wyposażenia: Jeśli Twoja praca budowlana wymaga użycia ciężkiego sprzętu i narzędzi, będziesz potrzebować generatora o większej mocy niż w przypadku korzystania z mniejszych produktów, które zużywają mniej energii elektrycznej.
- Moc rezerwowa: Niektóre urządzenia wymagają więcej energii elektrycznej do uruchomienia niż do działania. Zadbaj o to, aby wybrać generator, który jest w stanie obsłużyć skoki napięcia mogące wystąpić podczas jednoczesnego uruchamiania kilku maszyn lub narzędzi.
- Pojemność napięciowa: Wraz z mocą generatora należy również wziąć pod uwagę napięcie, jakie może zapewnić. Im wyższe wyjście napięciowe, tym silniejszy prąd elektryczny będzie dostarczany przez generator.
- Faza: Generatory są dostępne w wersji jedno- i trójfazowej. W przypadku projektu budowlanego prawdopodobnie będziesz potrzebować tej drugiej wersji, ponieważ zapewni ona bardziej stabilne i niezawodne zasilanie.
Najprostszym sposobem obliczenia najlepszego rozmiaru generatora w miejscu pracy jest zsumowanie mocy wszystkich urządzeń i narzędzi wymagających zasilania elektrycznego. Następnie można porównać tę sumę z mocą generatorów dostępnych do wynajęcia. Pamiętaj, aby wybrać model, który oferuje nieco dodatkową pojemność, aby uwzględnić skoki napięcia i ewentualne dodanie większej ilości sprzętu podczas projektu.
Komercyjny kalkulator wielkości generatora ułatwia określenie odpowiedniej wielkości agregatów. Zacznij od sporządzenia listy wszystkich narzędzi i maszyn (sprężarki powietrza, piły, młoty pneumatyczne, przenośny sprzęt biurowy i komputerowy itp.), które mogą wymagać zasilania elektrycznego na placach budowy. Następnie możesz sprawdzić moc rozruchową i trakcyjną dla każdego z nich, która jest zapisana na urządzeniu.
Na koniec oblicz całkowite zapotrzebowanie na moc, dodając wszystkie wartości kW lub KVA. Moc wybranego generatora powinna przekraczać tę wartość o 10-20%, aby dać margines błędu.
Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze generatora do miejsca pracy, jest źródło paliwa. Dostępne są zarówno modele zasilane olejem napędowym, jak i gazem ziemnym, a każdy z nich ma pewne zalety.
Olej napędowy
Zalety agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym:
- Efektywność: Chociaż olej napędowy jest droższy niż gaz ziemny, jest również bardziej energochłonny. Uzyskasz więcej z jednostki oleju napędowego niż z tej samej objętości gazu.
- Stała moc: Olej napędowy to niezawodne źródło energii, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach pracy wymagających stałego, długotrwałego źródła zasilania.
- Solidna konstrukcja: Silniki wysokoprężne charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją, która wytrzymuje trudy intensywnego użytkowania i nadal zapewnia długą żywotność.
- Bezpieczeństwo: Olej napędowy jest mniej łatwopalny niż wiele innych rodzajów paliwa. Brak świec zapłonowych w silnikach wysokoprężnych zmniejsza prawdopodobieństwo zapłonu nagłego.
Gaz
Niektóre zalety oferowane przez generatory gazu ziemnego obejmują:
- Czyste spalanie: W dzisiejszych czasach prace budowlane muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji. Gaz ziemny spala się czyściej niż inne źródła paliwa, co pozwala zachować zgodność z przepisami i być dobrym zarządcą środowiska.
- Niższe koszty paliwa z góry: Gaz ziemny jest jednym z najtańszych źródeł paliwa.
- Efektywność: Podobnie jak olej napędowy, gaz ziemny jest bardzo wydajnym paliwem, co skutkuje niskimi kosztami energii.
- Dostępność: Podziemne linie energetyczne i infrastruktura są już na miejscu, aby ułatwić dostawy gazu ziemnego, zapewniając łatwy dostęp na wielu placach budowy. Modele te często eliminują koszty i kłopoty związane z przechowywaniem zapasu paliwa.
Cat Rentals℠ oferuje szeroki asortyment materiałów i informacji przekazywanych w kolejnych procesach, które można wynająć po konkurencyjnych cenach. Nasza flota obejmuje produkty firmy Caterpillar, dzięki czemu otrzymujesz sprzęt spełniający Twoje standardy wydajności, niezawodności i jakości. Agregaty są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, aby zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie wytwarzania energii. Nasze agregaty prądotwórcze można również holować, co umożliwia ich transport do i z lokalizacji oraz umieszczanie w idealnych miejscach.
Posiadamy również doświadczenie, które pomoże Ci wybrać najlepszy generator do Twojego miejsca pracy, odpowiadający Twoim wymaganiom w zakresie zasilania. Nasz zespół będzie ściśle współpracował z Tobą, aby obliczyć Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w oparciu o wszystkie powyższe czynniki. Otrzymasz sprzęt o odpowiednich rozmiarach i wskazówki, jak go skonfigurować na placu budowy.
Cat Rentals pomoże Ci poznać wszystkie korzyści wynajmu generatorów i innego sprzętu, takie jak większa elastyczność floty, niższe koszty operacyjne, natychmiastowa dostępność i lepsze wyniki dzięki zastosowaniu modeli dostosowanych do danego zadania. Oferujemy również elastyczne warunki i pełne menu usług, aby zmaksymalizować jakość obsługi klienta.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą agregatów prądotwórczych. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z najbliższą lokalizacją, aby uzyskać więcej informacji i wskazówek dotyczących wyboru modelu — jesteśmy dostępni przez całą dobę, aby Ci pomóc. Aby poprosić o szybką wycenę, wypełnij i prześlij nasz formularz kontaktowy online.
.jpg)