Przewodnik po tym, jak zostać operatorem dźwigu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Wejście do zawodów, takich jak operator dźwigu, pozwala na odbycie szkolenia w mniej niż rok i rozpoczęcie testów w celu uzyskania certyfikatu wkrótce po tym czasie. Istnieje wiele dróg wejścia w tę dziedzinę, co pozwala wybrać ścieżkę, która będzie dla Ciebie odpowiednia. Niezależnie od tego, czy kończysz szkołę średnią i chcesz jak najszybciej wejść na rynek pracy, czy też zmieniasz zawód, zostanie operatorem dźwigu jest dość proste.

Przejdź do sekcji:

Jak zostać operatorem dźwigu

Istnieje kilka ścieżek, które możesz obrać, aby zostać profesjonalnym operatorem dźwigu. Podobnie jak w przypadku większości zawodów, im więcej masz szkoleń i certyfikatów, tym bardziej będziesz wykwalifikowany do obsługi zaawansowanego sprzętu i potencjalnie zarobisz więcej pieniędzy. 

W większości przypadków musisz zacząć od podstawowego szkolenia. W zależności od tego, gdzie dostaniesz pracę operatora dźwigu, podstawowe szkolenie może wystarczyć, aby zacząć, podczas gdy inne obszary wymagają certyfikatu operatora. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby zostać operatorem dźwigu.

Weź udział w kursach szkoły handlowej

Jeśli jesteś świeżo upieczonym absolwentem szkoły średniej i wiesz, że chcesz wykonywać zawód związany z obsługą dźwigów, możesz rozważyć zapisanie się na kursy w szkole handlowej zamiast uczęszczania do czteroletniego college'u. Jeśli jesteś osobą dorosłą, która chce rozpocząć nowy zawód, szkoła handlowa jest również doskonałym miejscem do rozpoczęcia. 

Programy te są bardziej przystępne cenowo niż uniwersytety i pomagają uzyskać wiedzę i szkolenia niezbędne w zawodach takich jak obsługa dźwigów. Nie będziesz tracić czasu na wskakiwanie na wybrany kierunek studiów, uczenie się specjalistycznych umiejętności i często wykorzystywanie ich w praktyce podczas praktycznego szkolenia. Programy szkół zawodowych zapewniają podstawowe szkolenie i wiedzę, które pomogą Ci rozpocząć karierę. Są to zazwyczaj szybkie kursy, które zaprowadzą Cię tam, gdzie chcesz, w krótkim czasie. 

Jeśli Twoje kursy w szkole zawodowej nie obejmują ogólnego szkolenia dla operatorów, musisz je również ukończyć przed wejściem na rynek pracy. Ogólne szkolenie dla operatorów uczy protokołów bezpieczeństwa maszyn i konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpieczną i umiejętną obsługę maszyny. 

Po ukończeniu niezbędnych kursów i szkoleń w ramach programu dla operatorów dźwigów, zazwyczaj będziesz mieć pomoc w znalezieniu pracy lub dalszych możliwości szkolenia w terenie, takich jak program praktyk zawodowych.

Znajdź program praktyk zawodowych

Podczas gdy wielu operatorów dźwigów pomija naukę zawodu, programy te mogą być bardzo korzystne dla niedoświadczonego operatora dźwigu. Zamiast od razu rzucać się w teren, program praktyk zawodowych łączy Cię z doświadczonym operatorem dźwigu, który będzie Twoim mentorem podczas nauki w terenie poprzez pracę. 

Dostaniesz się na prawdziwe place budowy, aby doświadczyć z pierwszej ręki, z czym wiąże się bycie operatorem dźwigu. Twój mentor jest po to, aby Cię poprowadzić i sprawić, że przejście do tej dziedziny będzie nieco bardziej komfortowe. Praktyki zawodowe pozwalają na zbudowanie silnych kontaktów zawodowych, które mogą prowadzić do przyszłych możliwości zatrudnienia.

Znajdź praktykę zawodową

Zdobywaj certyfikaty

Niektóre stany lub gminy wymagają, aby operatorzy dźwigów uzyskali certyfikat, zanim zostaną uznani za kwalifikujących się do wynajmu lub obsługi maszyny. W innych przypadkach certyfikaty mogą być sposobem na rozwój w karierze operatora dźwigu. Istnieje kilka różnych certyfikatów, które możesz uzyskać. Niektóre z najbardziej powszechnych i poszukiwanych certyfikatów pochodzą z Krajowej Komisji ds. Certyfikacji Operatorów Dźwigów (NCCCO). 

Programy NCCCO, często skracane jako Certification of Crane Operators (CCO), pozwalają uzyskać uprawnienia do obsługi specjalistycznych maszyn, które zazwyczaj wymagają więcej niż podstawowego szkolenia. Na przykład programy NCCCO oferują certyfikaty dla żurawi gąsienicowych z wysięgnikiem kratowym (LBC) i samochodowych z wysięgnikiem kratowym (LBT) oraz żurawi z wysięgnikiem teleskopowym (TLL) i ze stałą kabiną (TSS). Możesz uzyskać certyfikat bezpośrednio przez NCCCO lub akredytowany program certyfikacji. 

Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kwalifikacyjnych CCO, takich jak ukończone 18 lat i przestrzeganie zasad, operatorzy dźwigów muszą zdać egzaminy pisemne i praktyczne, aby zakwalifikować się do certyfikacji:

  • Egzaminy pisemne: Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego składa się z egzaminu podstawowego, do którego każdy jest zobowiązany, oraz z maksymalnie czterech egzaminów specjalistycznych do wyboru. Musisz wybrać co najmniej jedną specjalizację — LBC, LBT, TLL lub TSS — ale możesz wybrać wiele. Egzamin podstawowy składa się z 90 pytań wielokrotnego wyboru, na które masz 90 minut na odpowiedź. Każdy egzamin specjalizacyjny zawiera 26 pytań wielokrotnego wyboru, na które masz godzinę na odpowiedź. Aby uzyskać certyfikat, potrzebujesz kompetencji w zakresie Core i co najmniej jednej specjalizacji. 
  • Egzaminy praktyczne: Egzamin praktyczny będzie wymagał wykazania się biegłością w obsłudze dźwigu. W zależności od wybranej specjalizacji, weźmiesz odpowiednią specjalizację praktyczną. Jeśli wybierzesz więcej niż jedną, będziesz musiał zdać egzamin praktyczny dla każdej wybranej specjalizacji.

Po zdaniu egzaminów certyfikacyjnych otrzymasz laminowaną kartę identyfikacyjną, która upoważnia Cię do obsługi dźwigu. 

Jak długo trzeba czekać, aby zostać operatorem dźwigu?

Ponieważ istnieje kilka sposobów, aby zostać operatorem dźwigu, czas ten będzie się różnił od początku do końca. Standardowe programy szkół branżowych trwają zazwyczaj od roku do dwóch lat, a podstawowe programy szkolenia operatorów mogą trwać do ośmiu miesięcy, w zależności od dostawcy. Jeśli wybierzesz ścieżkę szkoły zawodowej, możesz wejść na rynek pracy po dwóch, trzech latach lub krócej. Jeśli od razu przejdziesz do podstawowego szkolenia operatorów, możesz zostać operatorem dźwigu w ciągu roku. 

Stosunkowo krótkie ramy czasowe sprawiają, że zawód ten jest idealny dla tych, którzy mogą być pomiędzy pracami i potrzebują dobrej opcji, szczególnie dla tych, którzy mogą nie uczynić obsługi dźwigu karierą na całe życie. Jeśli nie widzisz siebie rozwijającego się w tej karierze, podstawowe kursy szkoleniowe wystarczą, aby zacząć. Jeśli planujesz związać swoją karierę z obsługą dźwigów, możesz zainwestować nieco więcej czasu w szkolenia i certyfikację. 

Ramy czasowe potrzebne do zdania egzaminów certyfikacyjnych będą się znacznie różnić w zależności od osoby, chociaż zarówno egzaminy pisemne, jak i praktyczne muszą zostać zdane w ciągu jednego roku. Możesz zdawać egzaminy w dowolnej kolejności, ale po zdaniu pierwszego musisz zdać drugi w ciągu 12 miesięcy, aby zakwalifikować się do certyfikacji. Jeśli minie więcej niż 12 miesięcy, konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji. 

Po uzyskaniu certyfikatu certyfikat będzie obowiązywał przez pięć lat — po pięciu latach certyfikat wygasa. Oczekuje się, że w ciągu roku poprzedzającego datę wygaśnięcia odnowisz certyfikat, aby zachować certyfikaty po dacie wygaśnięcia. Ponowna certyfikacja obejmuje ponowne przystąpienie do egzaminów pisemnych. Jeśli nie masz co najmniej 1,000 godzin doświadczenia w pracy na dźwigach, będziesz musiał ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego. 

Czas potrzebny do zostania operatorem dźwigu ostatecznie zależy od tego, ile czasu zamierzasz zainwestować w karierę. Chociaż możesz szybko nauczyć się podstawowych umiejętności, możesz również spędzić kilka lat na rozwijaniu się i zdobywaniu dodatkowych certyfikatów specjalistycznych.

Ile zarabiają operatorzy dźwigów?

Średnio operator dźwigu w Stanach Zjednoczonych zarabia ponad 65 000 USD rocznie. Wynagrodzenie operatora dźwigu będzie się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, w tym certyfikatów, doświadczenia, lokalizacji i branży. Na przykład operator w branży produkcji stali zarabia średnio 53 000 USD rocznie, podczas gdy operator w branży wytwarzania energii elektrycznej zarabia średnio prawie 89 000 USD rocznie. 

Dzięki możliwości rozwoju i rosnącemu zapotrzebowaniu na operatorów dźwigów, prawdopodobnie znajdziesz dobrze płatną pracę w tej branży, jeśli będziesz w stanie poświęcić czas i szkolenie, aby stać się wykwalifikowanym profesjonalistą.

Specjalistyczne zestawy umiejętności
Branże, w których potrzebni są operatorzy dźwigów

Dźwigi są niezwykle cennymi maszynami. Ich wszechstronność i wytrzymałość zapewniły im miejsce w różnych branżach, od budownictwa po instalacje mechaniczne. Jeśli zastanawiasz się nad zostaniem operatorem dźwigu, wiedz, że zapotrzebowanie na tę rolę rośnie w branżach takich jak:

  • Budowa: Dźwigi są najczęściej potrzebne na placach budowy. Od budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego po budownictwo publiczne, branża ta opiera się na tym sprzęcie do transportu ciężkich materiałów, takich jak stal i beton. Na przykład dźwigi są niezbędne przy budowie mostów, aby utrzymać materiały zawieszone w powietrzu, dopóki nie zostaną zabezpieczone. Dźwigi mogą być również wykorzystywane do przemieszczania dużych maszyn i urządzeń na plac budowy i wokół niego.
  • Wysyłka i przechowywanie: Dźwigi są niezbędne na placach transportowych i magazynowych, zwłaszcza gdy towary wysyłane lub przechowywane to ciężkie skrzynie lub masywne kontenery morskie. Podczas wysyłki towarów za granicę, kontenery morskie wielkości domów muszą być przenoszone na statki towarowe i z nich schodzić. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem na to są dźwigi. 
  • Produkcja: Od motoryzacji po wieże telefonii komórkowej, wiele branż produkcyjnych znajduje zastosowanie dla dźwigów. Podczas produkcji dużych, ciężkich komponentów i produktów, dźwigi umożliwiają przemieszczanie tych elementów po obiektach i gotowych produktów do innych obszarów, aby utrzymać ciągłość produkcji. 
  • Stal: Dźwigi mogą z łatwością przenosić stal i inne metale ciężkie. Niezależnie od tego, czy rozładowują surowce, czy transportują produkty stalowe, dźwigi odgrywają kluczową rolę w przemyśle stalowym. Sprzęt ten jest również niezbędny do przenoszenia belek stalowych i innych elementów podczas budowy różnych konstrukcji.
  • Instalacje HVAC i mechaniczne: Systemy HVAC, takie jak klimatyzatory centralne, mogą być bardzo duże i ciężkie, zwłaszcza te przeznaczone do dużych budynków i obiektów. Dźwigi są wykorzystywane podczas przenoszenia i instalowania tych i innych konstrukcji mechanicznych. 
Popularne typy dźwigów

Jako operator dźwigu będziesz potencjalnie obsługiwać wiele różnych dźwigów. Typy żurawi różnią się w zależności od ich budowy, wytrzymałości i zdolności do poruszania się. Dowiedz się więcej o popularnych typach dźwigów, w tym o tych, które można uzyskać certyfikat do obsługi za pośrednictwem NCCCO.

Żurawie gąsienicowe z wysięgnikiem kratowym

Żurawie gąsienicowe z wysięgnikiem kratowym są jednymi z największych żurawi samojezdnych, zwykle wymagają demontażu i montażu w celu przemieszczania się między miejscami pracy. Ze względu na swoje rozmiary, maszyny te zazwyczaj pozostają w miejscu pracy przez czas trwania zadania. Żurawie gąsienicowe są wszechstronne, łatwo przemieszczają się i podnoszą ciężkie ładunki. Konstrukcja wysięgnika kratowego jest wykonana ze spawanej stali w kształcie litery "V" lub "W", aby zapewnić wytrzymałość, ale nie jest zbyt ciężka i oferuje szerszy promień działania. Szerokie gąsienice zapewniają żurawiom gąsienicowym mobilność i stabilność, zazwyczaj podczas poruszania się po gładkich powierzchniach.

Żurawie samochodowe z wysięgnikiem kratowym

Żurawie samochodowe z wysięgnikiem kratowym oferują wytrzymałość opcjonalnego wysięgnika kratowego zamontowanego na ciężarówce. Zamiast poruszać się za pomocą gąsienic, żurawie samochodowe z wysięgnikiem kratowym są na kołach, co ułatwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce i pokonywanie nierównego terenu. Wózki z wysięgnikiem kratowym są zazwyczaj wyposażone w wysięgniki, które pomagają rozłożyć masa ładunku i stabilizują żuraw podczas podnoszenia. Te elementy wyposażenia są skuteczne w przypadku dużych zadań, które wymagają szybkiej pracy dźwigu.

Żurawie samochodowe z wysięgnikiem kratowym

Żurawie teleskopowe

Żurawie teleskopowe mają wysuwane wysięgniki. Wysięgnik jest zbudowany z szeregu sekcji, które pasują do siebie, umożliwiając wysuwanie lub chowanie wysięgnika za pomocą układu hydraulicznego. Żurawie te są wszechstronne, ponieważ wysokość wysięgnika można regulować i często mają większy zasięg niż inne typy żurawi. Znajdziesz tu kabiny wahadłowe i stałe:

  • Kabina wahadłowa: Kabiny wahadłowe obracają się o 360 stopni, zapewniając operatorowi pełny widok na obszar wokół żurawia. Kabiny te są korzystne, ponieważ operator może obracać kabinę, aby pracować w różnych obszarach, bez konieczności obracania całego żurawia.
  • Stała kabina: Stacjonarne kabiny są przeciwieństwem – są stacjonarne. Stałe kabiny wyglądają jak kabiny ciężarówek, dzięki czemu operator widzi tylko to, co znajduje się bezpośrednio przed żurawiem i natychmiast po lewej i prawej stronie. 

Suwnice pomostowe

Suwnice są często stałymi elementami wyposażenia na placach budowy lub w obiektach, w których przepływ pracy jest powtarzalny. Belka pozioma jest instalowana nad obszarem roboczym, w którym tor i wózek są używane do przemieszczania ładunków w całym przęsle. Żurawie te są szczególnie przydatne w magazynach i obiektach, w których produkty muszą być przesuwane po linii montażowej lub są konsekwentnie przemieszczane przez określony obszar.

Żurawie wieżowe

Innym rodzajem opcji stałej lub półstałej jest żuraw wieżowy. Są one najczęściej używane do budowy wysokich konstrukcji, takich jak drapacze chmur. Te elementy wyposażenia są stacjonarne. Żurawie samojezdne są zwykle potrzebne do montażu żurawi wieżowych, ponieważ nie można ich wjechać na miejsce pracy. Wysięgnik to ramię, które rozciąga się od masztu, obracając się o 360 stopni w celu uzyskania optymalnych możliwości.

znajdź przemysłowe maszyny budowlane w Cat Rentals
Wynajmij dźwigi od dealerów Cat Rentals℠

Wynajem dźwigów i wózków dźwigowych od dealerów Cat Rentals℠ to świetny sposób na skorzystanie z wysokiej jakości sprzętu w przystępnej cenie. Za sprzęt zapłacisz tylko wtedy, gdy będziesz musiał z niego skorzystać, i unikniesz konieczności przechowywania dodatkowego sprzętu. Nasi dealerzy pokrywają nawet konserwację i naprawy wszystkich wynajmowanych dźwigów. Dealerzy Cat są dostępni, aby pomóc w znalezieniu najlepszej maszyny do Twoich potrzeb i mogą być na miejscu, aby pomóc w przypadku problemów z wynajmowanym sprzętem. 

Skontaktuj się z nami online , aby dowiedzieć się więcej o inwentarzu dźwigów naszych dealerów lub znajdź dealera w pobliżu , aby uzyskać wycenę wynajmu sprzętu.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp