Kompletny przewodnik po pracy z drzewami
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Praca z drzewami obejmuje wszystko, od przycinania gałęzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa po operacje pozyskiwania drewna na dużą skalę. Architekci krajobrazu, arboryści i ekipy leśne polegają na specjalistycznym sprzęcie  do pracy z drzewami, aby wykonywać różne zadania. Ten przewodnik wyjaśnia, czym jest praca na drzewach, jaki sprzęt ją umożliwia i dlaczego wynajem może być mądrym wyborem.

Na czym polega praca z drzewem?

Praca z drzewami obejmuje przycinanie, przycinanie, ścinanie, przerzedzanie, a nawet przesadzanie. Każda usługa ma swoje własne cele: poprawę wyglądu, oczyszczanie terenu pod budowę, ochronę ludzi i linii energetycznych lub wspieranie pozyskiwania drewna leśnego. Niezależnie od zastosowania, odpowiedni sprzęt zapewnia bezpieczne i wydajne wykonanie pracy.

Jaki sprzęt jest potrzebny do prac przy drzewach?

Oto dziewięć najpopularniejszych rodzajów sprzętu do pracy z drzewami, kiedy ich używać i co należy wziąć pod uwagę przed wyborem.

  1. Rębaki do zarośli redukują gałęzie, konary i małe drzewa do wiórów, które są łatwe do transportu lub sprzedaży jako ściółka. Mniejsze jednostki dobrze sprawdzają się przy pracach porządkowych w budynkach mieszkalnych, podczas gdy modele komercyjne obsługują bagażniki o przekątnej do 20 cali. Rębaki poprawiają bezpieczeństwo w miejscu, utrzymując zanieczyszczenia pod kontrolą.
  2. Nasadki do głowic ścinających pomagają sprzętowi ciąć i zbierać drzewa, przyspieszając zrąb zupełny i trzebież. Są popularne w pozyskiwaniu drewna, ponieważ pomagają kontrolować kierunek spadania drzew, poprawiając bezpieczeństwo i zmniejszając uszkodzenia otaczających drzew. 
  3. Łopaty do drzew umożliwiają przenoszenie, a nie usuwanie drzew. Podnosząc bryłę korzeniową w stanie nienaruszonym, konserwują drzewo do ponownego sadzenia. Są szeroko stosowane w szkółkach i architekturze krajobrazu, gdy klienci chcą uratować dojrzałe drzewa lub zmienić ich położenie ze względów projektowych lub bezpieczeństwa.
  4. Głowice harwesterów tną, okrzesują i pomagają w pozycjonowaniu kłód. Ta wydajność sprawia, że są one standardem w operacjach związanych z drewnem.
  5. Zarówno koparki prowadzące koparki, jak i koparki samojezdne wycinają rowy i ciężkie korzenie. Koparki do rowów prowadzone są kompaktowe, nadają się do prac związanych z kształtowaniem krajobrazu lub pracami użytkowymi w ciasnych przestrzeniach. Koparki do rowów samojezdnych kopią głębiej - do pięciu stóp - i są wystarczająco mocne do prac komercyjnych lub leśnych. Są one często używane razem z innymi maszynami do przygotowania terenu.
  6. Frezarki do pni usuwają pnie po ścięciu, pozostawiając czystą ziemię do sadzenia lub budowy. Małe modele mieszczą się w bramach do prac ogrodowych, podczas gdy większe szlifierki zamontowane na pojazdach radzą sobie z pniakami leśnymi. Szlifując poniżej nachylenia, eliminują ryzyko potknięcia się i zapobiegają ponownemu wzrostowi.
Dlaczego warto wynająć sprzęt do pracy przy drzewach?

Wynajem zamiast kupna ma kilka zalet:

  • Elastyczność: wynajmij na jedno zlecenie lub sezon i zwróć sprzęt, gdy skończysz.
  • Niższe koszty: Unikaj dużych zakupów z góry oraz wydatków na magazynowanie lub konserwację. 
  • Różnorodność: Uzyskaj dostęp do różnych maszyn w zależności od potrzeb projektu.
  • Szybkość: Szybko wynajmij, aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami.
  • Dostęp do najnowszych technologii: floty na wynajem obejmują ulepszone, wydajne modele, które zwiększają produktywność i komfort.
Gdzie można znaleźć wypożyczalnie drzew?

Firma Cat Rentals℠ oferuje szeroką gamę sprzętu do pracy z drzewami i zapewnia fachowe porady, aby dopasować odpowiednią maszynę do wykonywanej pracy. Skontaktuj się z lokalnym dealerem lub znajdź najbliższy punkt wynajmu Cat, aby zapoznać się z opcjami i zamówić dostawę sprzętu na miejsce.

Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp