.png)
Piły ręczne i pchane są cennymi narzędziami na każdym placu budowy. Zanim zdecydujesz się na wynajem, ważne jest, aby określić, który z nich jest korzystny dla Twojej aplikacji. Piły ręczne i pchane są zarówno przydatne, jak i dobrze sprawdzają się w określonych okolicznościach.
Jak sama nazwa wskazuje, piły ręczne można trzymać i transportować w dowolnym miejscu w miejscu pracy. Piły ręczne są idealne, gdy szybkość jest ważniejsza niż dokładność. Istnieją dwa główne typy pił ręcznych, z których oba służą różnym celom.
1. Przecinarki
Przecinarki można łatwo przemieszczać w całym miejscu pracy. Wiele z nich ma ostrza od 13 do 14 cali. Ostrza są okrągłe, ścierne i mogą przecinać różne materiały. W Cat Rentals℠ posiadamy kilka modeli przecinarek, w tym:
- Diament SC7314: Używaj tej piły z 14-calowym ostrzem. Wewnętrzny system piły został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować wydajność poprzez zmniejszenie wibracji podczas pracy.
- Multiquip HS81A: Wynajmij tę piłę Multiquip, która ma również 14-calowe ostrze. Może ciąć na głębokości do 5 cali.
- Husqvarna K750 14: Wypróbuj pilarkę Husqvarna w swoim następnym miejscu pracy. Ma 5.0 koni mechanicznych i 14-calowe ostrze.
- Wacker Neuson BTS 935 L3: Wynajmij tę piłę, aby uzyskać nieco mniejsze ostrze, o średnicy 13,8 cala i mocy 4,4 KM, nie tracąc przy tym jakości.
Piła ręczna to dobry wybór, jeśli chcesz tworzyć otwory w ścianach lub wykonywać prace powierzchniowe, takie jak krawężniki w płycie. Przecinarki ręczne są powszechnie używane do cięcia asfaltu, rur i betonu.
2. Piły do glazury
Piły do glazury lub stołowe to kolejny dobry wybór. Chociaż nie jest to taka sama konfiguracja, jak zwykłe piły ręczne, wykonują podobne operacje. Piły do glazury służą głównie do cięcia płytek ceramicznych. Zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o właściwościach ceramiki, dlatego prawdopodobnie będziesz potrzebować jednej z tych przenośnych pił, jeśli robisz cokolwiek z płytkami. Jednak wiele pił do glazury jest również kompatybilnych z innymi materiałami.
Niezależnie od tego, czy pracujesz z płytkami betonowymi, jedną z zalet korzystania z piły do płytek jest to, że jest ona bardziej precyzyjna niż przecinarka do płytek. W Cat Rentals można wynająć dwa rodzaje pił stołowych:
- Wielozadaniowy MP3: Piła stołowa może ciąć na głębokości do 5 cali. Jest wyposażony w funkcje zwiększające wydajność i ma lekką konstrukcję zapewniającą przenośność. Za pomocą tej piły można ciąć dachówki, cegły, kamień, kostkę brukową i bloczki.
- Multiquip TPX7: Brzeszczot tej piły Multiquip ma 7 cali. Piła ma możliwość chłodzenia wodą, dzięki czemu pracuje w odpowiedniej temperaturze bez przegrzania. Możesz używać tej piły w wielu warunkach.
Piły prowadzące są większe i często używane w betonie lub murze. Różnica między tymi piłami a ręcznymi polega na tym, gdzie znajduje się operator. Użytkownik będzie stał za piłą, trzymając się za uchwyty podczas przecinania różnych materiałów.
Piły te często działają nieco szybciej niż ich ręczne odpowiedniki, co może przynieść korzyści w niektórych sytuacjach. Piły jednoosiowe zapewniają precyzyjne, ostre cięcia i dobrze sprawdzają się w przypadku tych materiałów:
- Asfalt
- Chodniki
- Posadzki magazynowe i piwniczne
- Podjazdy betonowe
- Autostrady
Możesz również użyć tych pił do wycinania rowków w płytach. Niektóre z pił znajdujących się w naszym asortymencie pozwolą nawet na wykonanie prac związanych z kopaniem rowów i naprawą łatek.
W Cat Rentals można znaleźć kilka rodzajów pił jednoosiowych, takich jak:
- Diament-CC3535JBV-26: Jest to średniej wielkości piła z napędem samojezdnym. Jest prosty w użyciu i ma wyjątkowy moment obrotowy.
- Rozrzutnik Miller 1: Ta piła jest łatwa w manewrowaniu i jest dostarczana z prowadnicą do cięcia czołowego. Posiada konstrukcję ramy skrzynkowej, która zmniejsza wibracje i zwiększa stabilność podczas pracy.
- Multiquip-SP2S13H20: Ta piła może ciąć na głębokość do 7,5 cala. Posiada silnik o mocy 13 koni mechanicznych, który maksymalizuje moc, a prowadnica pozycji piły umożliwia wykonywanie prostych cięć.
- Multiquip-SP2S20H: Ta samojezdna piła do płyt Multiquip ma 20-calową osłonę tarczy i tnie na głębokość do 7,5 cala. Działa na silniku o mocy 18 koni mechanicznych.
- Target-Pro 65III D 30: Ta piła do betonu Target ma ostrze o pojemności 30 cali. Działa na silniku wysokoprężnym i może ciąć na głębokość do 12,0 cali.
Określ, która pilarka jest odpowiednia do Twojego zastosowania i wynajmij ją u najbliższego dealera Cat Rentals. Dowiedz się więcej o naszych produktach, poproś o wycenę lub zadaj pytania, dzwoniąc pod numer 1-800-RENT-CAT lub przeglądając nasz sprzęt online już dziś.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania