Wynajem wywrotek drogowych i terenowych: który jest najlepszy dla Twojej pracy?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Wywrotki są niezbędne do transportu dużych ilości materiału, ale nie każdy projekt wymaga tego samego typu ciężarówki. Wykonawcy często muszą wybierać między wywrotkami drogowymi, które są dopuszczone do ruchu drogowego i wszechstronnymi, a wywrotkami terenowymi, które obsługują ogromne ładunki w kamieniołomach, kopalniach lub pracach ziemnych. Wynajem daje elastyczność w dopasowaniu odpowiedniego samochodu ciężarowego do zadania bez ponoszenia kosztów związanych z długoterminową własnością.  

Co to są wywrotki drogowe?

Wywrotki na drogach i drogach są przeznaczone do pracy na drogach utwardzonych i w warunkach na placu budowy, dzięki czemu nadają się do różnych projektów. Są mniejsze i bardziej zwrotne niż ich terenowe odpowiedniki, z prawnymi ograniczeniami masy i długości, które pozwalają im poruszać się po drogach publicznych.  

Rodzaje wywrotek drogowych:  

  • Wywrotki standardowe: Krótki rozstaw osi, idealny do manewrowania w ciasnych przestrzeniach 
  • Super wywrotki: Większa ładowność (do ~ 13 000 funtów) z osiami wleczonymi zapewniającymi stabilność  
  • Wywrotki transferowe: Odczepiane przyczepy, które pozwalają na przewożenie dwóch różnych rodzajów materiałów bez ich mieszania.
  • Ciężarówki i ciężarówki typu pup: Podobne do ciężarówek transferowych, ale mogą wyładowywać się niezależnie  
  • Pojazdy do zimowego utrzymania dróg: Rozsypuj sól, piasek lub żwir podczas oblodzenia — często w połączeniu z wypożyczalniami do odśnieżania
  • Wywrotki końcowe naczepy: Odczepiane przyczepy o większej ładowności, dostępne również w wersjach  z dolnym wywrotem
  • Dwu- i trzyczęściowe zrzuty denne naczepy: duża pojemność, ale trudniejsza w manewrowaniu  
  • Wywrotki boczne: Szybszy rozładunek i większe bezpieczeństwo podczas rozładunku materiału
Co to są wywrotki terenowe?

Wywrotki terenowe są przeznaczone do przewożenia ogromnych ładunków po nierównym, nieutwardzonym terenie. Nie są dopuszczone do ruchu drogowego, ale zapewniają niezrównaną wydajność i stabilność w górnictwie, kamieniołomach i robotach ziemnych na dużą skalę.  

Rodzaje wywrotek terenowych:  

Wozidła sztywnopodwoziowe:

  • Udźwig: 60–500 ton.
  • Idealny do dużych kopalń, w których duża wydajność przeważa nad zwrotnością. 

Wywrotki przegubowe:  

  • Ładowność: 25–45 ton (niektóre modele 10–30 ton na całym świecie).  
  • Przegub przegubowy umożliwia manewrowanie po nierównym terenie.  
  • Wszechstronny do mniejszych projektów robót ziemnych, pozyskiwania drewna i kamieniołomów.  
Dlaczego warto wynająć wywrotki?

Wybór między wywrotkami drogowymi i terenowymi to poważna decyzja, która często zależy od zakresu projektu i terenu. Wynajmując samochód ciężarowy, zyskujesz elastyczność w dopasowaniu samochodu ciężarowego do projektu bez konieczności posiadania go na własność. Wynajem pozwala również na skalowanie do wielkości zadania przy jednoczesnej kontroli kosztów magazynowania i konserwacji.

Wynajem od Cat Rentals℠

Wynajmując od Cat Rentals, zyskujesz:  

  • Dostęp do pełnej floty wypożyczalni  wywrotek i przyczep.
  • Fachowe wskazówki dealera, aby dopasować odpowiedni samochód ciężarowy do Twojego projektu.  
  • Elastyczne umowy do użytku dziennego, tygodniowego lub miesięcznego.  
  • Niezawodny, dobrze utrzymany sprzęt wspierany przez standardy serwisowe dealera Cat.  
  • Globalna sieć 1,300+ lokalizacji dealerskich.  

Zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT lub poproś o wycenę online , aby znaleźć odpowiednią wywrotkę do swojej pracy.  

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie