.png)
Elektryczny sprzęt budowlany może być potężnym atutem na placach budowy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym są urządzenia elektryczne i jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie budowlanej.
Przejdź do sekcji:
Ciężkie maszyny elektryczne działają inaczej niż opcje z silnikiem wysokoprężnym. Twój sprzęt z silnikiem wysokoprężnym jest wyposażony w silnik, który wymaga paliwa do jego zasilania. Wybierając sprzęt budowlany z silnikiem wysokoprężnym, musisz mieć wystarczającą ilość paliwa, aby przetrwać swoje projekty. Maszyny budowlane z silnikiem wysokoprężnym emitują dwutlenek węgla, więc maszyny te muszą pracować na otwartych przestrzeniach, które nie szkodzą operatorom ani innym pracownikom.
Elektryczny sprzęt budowlany pobiera energię z akumulatora litowo-jonowego. Te opcje umożliwiają eksploatację sprzętu przez cały okres eksploatacji akumulatora bez konieczności tankowania. Wiele akumulatorów ma dużą gęstość mocy, co zapewnia im wystarczającą ilość paliwa, aby wytrzymać pełne dni pracy na placu budowy i zaspokoić zapotrzebowanie na energię budowlaną. Aby zwiększyć wytrzymałość, niektóre modele są wyposażone w dwie baterie.
Akumulator litowo-jonowy wspomaga i zasila silnik elektryczny. Gdy bateria się wyczerpie, możesz ją podłączyć, aby mogła naładować się z powrotem do pełnej pojemności.

Wdrażając rozwiązania elektryczne na placach budowy, możesz ułatwić przejście dzięki opcjom hybrydowym. Hybrydowy sprzęt budowlany działa na zasilaniu akumulatorowym i silniku wysokoprężnym. Te wybory zapewniają elastyczność i zrównoważony rozwój, które wiążą się z korzystaniem z modelu elektrycznego w połączeniu z mocą oleju napędowego.
Elektryczny sprzęt budowlany oferuje wiele korzyści projektom i zespołom. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu do Twoich potrzeb może pomóc w osiągnięciu celów związanych z rozwojem i poprawą lub wdrożeniu bezpieczniejszych praktyk w zakładach.
1. Wyeliminuj emisję dwutlenku węgla
Jeśli chcesz zwiększyć zrównoważony rozwój, elektryczny sprzęt budowlany eliminuje emisję dwutlenku węgla. Ponieważ to rozwiązanie działa na akumulatorze i silniku elektrycznym, nie emituje produktu ubocznego podczas pracy. Ta opcja doskonale nadaje się do wdrażania bardziej ekologicznych rozwiązań i wspierania środowiska. Brak emisji oznacza, że sprzęt elektryczny nadaje się również do użytku w pomieszczeniach.
2. Zwiększ funkcjonalność i bezpieczeństwo
Sprzęt elektryczny jest niezwykle wszechstronny. Wielu producentów i dealerów inwestuje w sprzęt elektryczny, umożliwiając firmom budowlanym dostęp do wielu najnowszych funkcji w branży. Ponadto wiele opcji elektrycznego sprzętu budowlanego jest lżejszych i kompaktowych, dzięki czemu nadają się do mniejszych, ciasnych przestrzeni na placach budowy. Mniejsze modele dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach zamkniętych, a brak emisji spalin sprawia, że sprzęt elektryczny jest bezpieczniejszy dla pracowników.
Opcje hybrydowe pomagają zoptymalizować korzyści płynące z zastosowania maszyn budowlanych z silnikiem wysokoprężnym i elektrycznym. Olej napędowy jest świetny, gdy masz paliwo, ale nie źródło energii elektrycznej. Jeśli bateria się rozładuje, model hybrydowy oznacza, że możesz przełączyć się na silnik wysokoprężny i kontynuować pracę. Hybryda oznacza łatwe przemieszczanie się między przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi z tym samym sprzętem bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w związku z emisją spalin z silników wysokoprężnych.
3. Obniż koszty
Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze na projektach, pomocny może być elektryczny sprzęt budowlany. Ponieważ to urządzenie działa na akumulatorze, można uniknąć kosztów oleju napędowego. Modele elektryczne optymalizują również zużycie energii, wyłączając się, gdy nie są używane.
Konserwacja jest również łatwiejsza w przypadku sprzętu elektrycznego. Akumulatory litowo-jonowe i silniki elektryczne wymagają mniej regularnej konserwacji w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności, dzięki czemu Twoje zespoły mogą skupić się na codziennych zadaniach. Modele te zazwyczaj mają mniej części, co również wymaga mniej napraw i konserwacji.

Podczas gdy elektryczny sprzęt budowlany może zaoszczędzić zespołom pieniądze na paliwie, można również obniżyć koszty dzięki bardziej wydajnym operacjom i funkcjonalności w miejscu pracy. Twoje zespoły mogą spędzać mniej czasu na tankowaniu, aby szybciej rozpocząć zadania. Mniejsze szanse na naprawy i wymiany oznaczają, że Twoje zespoły mają większy dostęp do sprzętu, co pozwala im dotrzymywać terminów i kontynuować pracę nad projektami.
4. Zmniejsz zanieczyszczenie hałasem
Wytwarzanie mniejszego hałasu na placach budowy zwiększa komfort i zmniejsza skutki zanieczyszczenia hałasem. Ten rodzaj zanieczyszczenia może powodować wiele negatywnych skutków dla ludzi, w tym:
- Ubytek słuchu
- Zwiększony stres
- Zły sen
- Wyższe ciśnienie krwi
Elektryczny sprzęt budowlany może pomóc Twojej firmie w zapewnieniu przyjemniejszych doświadczeń klientom, pracownikom i wszystkim osobom znajdującym się w pobliżu Twojego miejsca pracy. Bez skomplikowanego silnika wysokoprężnego sprzęt elektryczny jest znacznie cichszy. Podczas pracy w ruchliwym obszarze lub dzielnicy mieszkalnej korzystanie ze sprzętu elektrycznego może przyciągnąć mniejszą uwagę do operacji i umożliwić mieszkańcom kontynuowanie dnia jak zwykle.
Twoi pracownicy i operatorzy sprzętu mogą również doświadczyć zwiększonego komfortu podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Hałas może wpływać na ich słuch i nastrój, gdy muszą stać obok głośnego sprzętu przez cały dzień. Pracownicy mogą być zmuszeni do noszenia nieporęcznego sprzętu ochronnego, aby zapewnić bezpieczeństwo uszu. Ponieważ sprzęt elektryczny jest cichszy, możesz pomóc chronić uszy swoich pracowników i stworzyć środowisko, w którym mogą lepiej komunikować się z tym typem sprzętu.
Niezależnie od tego, czy Twój zakład zatrudnia tylko pracowników, czy znajduje się w dzielnicy mieszkalnej, możesz chronić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób za pomocą sprzętu, który zmniejsza zanieczyszczenie hałasem.

W miarę jak producenci opracowują nowsze technologie i rozwiązania elektryczne, dostępnych będzie więcej opcji elektrycznych. Już teraz w modelach elektrycznych można znaleźć kilka popularnych typów sprzętu budowlanego, w tym:
- Wózki widłowe: Jako standardowe wyposażenie budowlane, wózki widłowe przyjęły przejście na energię elektryczną. Ten typ sprzętu ma konkurencyjny rynek, co zachęca producentów do wdrażania funkcji jakościowych w elektrycznych wózkach widłowych. Na przykład można znaleźć modele, które zawierają automatyczne przypomnienia o serwisie i samodzielną diagnostykę problemów.
- Koparki: Koparki to potężny sprzęt do robót ziemnych, który umożliwia przenoszenie materiałów i wydajne kopanie. Różne rozmiary, w tym modele minikoparek, sprawiają, że są one coraz bardziej wszechstronne, dzięki czemu można je zastosować w każdym miejscu pracy i projekcie. Modele elektryczne mogą jeszcze bardziej rozszerzyć swoją funkcjonalność, aby sprostać potrzebom projektowym i środowiskowym.
- Ładowarki: Podobnie jak koparki, ładowarki pomagają zespołom budowlanym w transporcie materiałów i wykonywaniu zadań na placach budowy. Załączniki sprawiają, że można je bardziej dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu można zwiększyć funkcjonalność bez kupowania nowego sprzętu. Różne opcje sterowania i gąsienic pomagają dopasować sprzęt do danego miejsca. Dzięki ładowarkom elektrycznym można zmniejszyć hałas i zwiększyć wydajność.
Firmy budowlane często odkładają inwestycję w nową technologię. W miarę jak rozwiązania elektryczne stają się coraz bardziej popularne, Twoja firma może lepiej spełniać oczekiwania klientów i standardy branżowe, integrując elektryczny sprzęt budowlany. Jeśli nie jesteś gotowy na inwestycję, możesz wypróbować maszyny elektryczne do swojej działalności dzięki wynajmowi sprzętu.

Gdy Twoja firma budowlana chce skorzystać z elektrycznego sprzętu budowlanego, wynajem pozwala dopasować specyfikacje projektu do zastosowania sprzętu. Dzięki wynajmowi możesz zmieniać ciężkie maszyny do każdego projektu i zwiększać wydajność, inwestując w wiele modeli do różnych zadań. Ta opcja pozwala również na dostęp do najlepszego sprzętu na rynku i testowanie najnowszych technologii, w tym sprzętu elektrycznego.
Aby jeszcze bardziej wesprzeć przejście branży budowlanej na sprzęt do energii elektrycznej, pod koniec października 2022 r. firma Caterpillar zaprezentowała cztery prototypy elektryczne . Opcje te działają na prototypie akumulatora z ładowarką prądu przemiennego w celu uzyskania dodatkowej energii. Cztery modele obejmują minikoparki i średnie, średnią ładowarkę kołową i kompaktową ładowarkę kołową. Dzięki tym innowacjom firma Caterpillar ma nadzieję nadal stawiać na zrównoważony rozwój i innowacje.
Aby zapewnić wysokiej jakości wynajem sprzętu i szeroki wybór, Cat Rentals℠ posiada ponad 1 300 lokalizacji na całym świecie. Lokalni dealerzy mogą dobrać do Twoich projektów sprzęt najlepiej dopasowany do Twoich projektów i pomóc Ci zrozumieć korzyści płynące z elektrycznego sprzętu budowlanego.
Już dziś znajdź najbliższego dealera i dowiedz się, jak wynajem sprzętu elektrycznego może wesprzeć Twój następny projekt.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania