.png)
W dynamicznej i konkurencyjnej branży budowlanej wykonawcy zawsze szukają sposobów na usprawnienie swoich działań. Niezależnie od tego, czy chcesz zmaksymalizować produktywność, zarządzać zasobami, zwiększyć terminowość dostaw czy obniżyć koszty operacyjne, nowoczesna technologia może pomóc Twojej firmie osiągnąć kamienie milowe i nadal się rozwijać.
Internet rzeczy (IoT) zmienił sposób, w jaki działają firmy budowlane. Nowe technologie i analiza danych sprawiają, że automatyzacja czasochłonnych procesów, optymalizacja bezpieczeństwa w miejscu pracy, a nawet uzyskanie lepszych wyników ze sprzętu budowlanego, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ten przewodnik po IoT w budownictwie obejmuje najważniejsze zastosowania IoT w branży oraz korzyści, jakie technologia przynosi firmom budowlanym. Przedstawimy również podstawowe sposoby, w jakie technologia Cat® wykorzystuje IoT i dane, aby pomóc wykonawcom zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i produktywność w miejscu pracy.
Przejdź do sekcji:
Internet rzeczy odnosi się do rozległej sieci urządzeń i gadżetów wokół nas, które są podłączone do Internetu. Urządzenia te w sposób ciągły gromadzą dane o zachowaniu użytkowników i innych działaniach, które następnie udostępniają do wglądu za pośrednictwem połączenia z sieciami lub innymi urządzeniami. Dzięki tym danym firmy i konsumenci mogą uzyskać wgląd w swoją wydajność, produktywność i wiele innych wskaźników, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, jak osiągnąć swoje cele.
Internet rzeczy obejmuje zarówno proste urządzenia, takie jak monitory fitness, jak i złożone sieci czujników, które umożliwiają autonomicznym pojazdom bezpieczne pokonywanie ruchliwych placów budowy. Dla wykonawców zakres aplikacji obsługiwanych przez internet rzeczy zapewnia szerokie możliwości opracowywania inteligentniejszych, bardziej efektywnych praktyk biznesowych, które poprawiają realizację projektów na czas i w ramach budżetu. Dane gromadzone za pomocą urządzeń i technologii IoT mogą dać wykonawcom znaczącą przewagę biznesową na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Internet rzeczy rewolucjonizuje praktycznie każdą branżę. Pomaga menedżerom uzyskać lepszy wgląd w operacje, maksymalizować produktywność, optymalizować inwestycje w zasoby i inteligentnie automatyzować pracę. W budownictwie IoT oferuje wszystkie te korzyści, pomagając w osiągnięciu sukcesu biznesowego w branży, która jest w dużym stopniu uzależniona od dotrzymywania terminów produkcji.
IoT w budownictwie obejmuje zarówno czujniki, jak i urządzenia ubieralne i inne technologie wykrywania. Połączone urządzenia umożliwiają menedżerom firm budowlanych śledzenie postępów i wprowadzanie odpowiednich korekt w produkcji. IoT wykracza poza usprawnienie operacji, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, a nawet wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. Poniżej znajduje się 10 najważniejszych zastosowań IoT w budownictwie.
1. Popraw bezpieczeństwo witryny
Zobowiązanie się do utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy jest kluczowym obowiązkiem wykonawców i kierowników budowy. Według OSHA cztery najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa, które przyczyniają się do wypadków śmiertelnych na placu budowy, to:
- Upadki z wysokości
- Uderzenie przez przedmioty
- Złapanie w obiekty lub między nimi
- Porażenie prądem
Niewłaściwie obsługiwany ciężki sprzęt jest jedną z głównych przyczyn ofiar śmiertelnych lub obrażeń na placach budowy. OSHA podaje, że około 75% wypadków z udziałem ciężkiego sprzętu, takiego jak ciężarówki lub maszyny z wysięgnikami. Łagodzenie tych znanych zagrożeń ma kluczowe znaczenie dla wykonawców, aby zapobiec obrażeniom i ofiarom śmiertelnym.
Jedno z głównych zastosowań IoT w budownictwie ma związek z postępem technologicznym w zakresie bezpieczeństwa. Niektóre ze sposobów, w jakie IoT poprawia bezpieczeństwo w budownictwie, obejmują takie zasoby, jak:
- Czujniki zbliżeniowe i ruchu, które ostrzegają pracowników i operatorów sprzętu o pobliskim personelu, sprzęcie lub konstrukcjach.
- Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, które monitoruje operatorów pod kątem ich czujności i powiadamia ich o obawach związanych ze zmęczeniem lub rozproszeniem uwagi.
- Urządzenia ubieralne, które wykrywają stres fizyczny u pracowników.
Oprócz dostarczania alertów w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania wypadkom spowodowanym zbliżającymi się zagrożeniami, wydajność analizy danych może pomóc w identyfikacji wzorców narażenia na ryzyko i przewidywaniu przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa. Funkcjonalność IoT zapewnia menedżerom ds. bezpieczeństwa dostęp do solidnych danych, które mogą wykorzystać do informowania o swoich zasadach bezpieczeństwa behawioralnego i szkoleniach.

2. Zwiększ produktywność
Jedną z głównych zalet technologii i danych w branży budowlanej jest sposób, w jaki mogą one informować wykonawców o możliwościach poprawy wydajności. Projekty budowlane wymagają ciągłego postępu, aby odnieść sukces i doświadczają poważnych opóźnień i przekroczeń kosztów w przypadku przerwania produktywności. Opóźnienia w realizacji projektów prowadzą do przestojów sprzętu i pracowników, którzy nadal kumulują koszty nawet podczas przestojów.
IoT poprawia wydajność miejsca pracy, informując pracowników o tym, jak najlepiej wykorzystać ich czas i wysiłek, aby zmaksymalizować wyniki. Dane pozyskane za pośrednictwem IoT pozwalają menedżerom ograniczyć podrzędne zadania lub bezczynność, uwalniając więcej czasu na bardziej efektywne prace, takie jak usprawnianie procesów lub zapewnianie jakości. Dane IoT pomagają usprawnić planowanie, dzięki czemu czynności robocze mogą być planowane i wykonywane w logicznej kolejności, minimalizując czas spędzony między etapami budowy.
Technologia IoT zapewnia wykonawcom i menedżerom wgląd w nawyki związane z wydajnością w czasie rzeczywistym. Może identyfikować okresy szczytowej produktywności, a także bloki czasu bezczynności. Gromadzenie takiej ilości danych w czasie jest ważne, ponieważ pomaga menedżerom podejmować świadome decyzje dotyczące harmonogramu i zakresów projektów. Szczegółowe informacje o danych pomagają menedżerom planować zadania w określonych godzinach szczytowej produktywności, aby zapewnić spójne, wysokiej jakości wyniki, zwłaszcza w przypadku prac, które są czasochłonne lub wymagają drobnych szczegółów.

3. Maksymalizuj zasoby
Istnieje wiele czynników, które składają się na powodzenie projektu budowlanego. Jednym z głównych czynników wpływających na efektywność projektu jest to, jak dobrze menedżerowie potrafią alokować swoje zasoby i zarządzać nimi. Siła robocza i sprzęt to dwa podstawowe zasoby, które stwarzają największe możliwości dla menedżerów w zakresie maksymalizacji rentowności projektów.
Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, menedżerowie muszą właściwie przydzielać odpowiednie zestawy umiejętności do właściwych zadań. IoT może pomóc w identyfikacji pracowników o wysokiej wydajności i ich obszarach maksymalnej produktywności, prowadząc do bardziej efektywnego wykorzystania ich czasu. Wgląd w dane może również identyfikować wzorce w długim okresie, umożliwiając menedżerom znalezienie możliwości poprawy ich polityki zatrudniania i szkoleń.
Wykorzystanie sprzętu to kolejny ważny aspekt dobrej alokacji zasobów. W wielu projektach budowlanych dochodzi do przestojów sprzętu, a maszyny na wynajem stoją bezczynnie między zadaniami. Informacje zebrane za pośrednictwem IoT mogą pomóc menedżerom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących wynajmu, w tym w wynajmie odpowiedniego sprzętu w razie potrzeby, aby zapobiec kosztownym przestojom. Na podstawie danych zebranych za pośrednictwem IoT menedżerowie mogą lepiej ocenić swoje potrzeby sprzętowe dla przyszłych projektów, w tym określić, gdzie mogą osiągnąć najwyższą wartość swojej inwestycji.

4. Zmniejsz ilość odpadów i przeróbek
Wiele firm budowlanych poszukuje sposobów na ograniczenie swojego wpływu na środowisko poprzez przyjęcie zrównoważonych praktyk i zintegrowanie ich z istniejącymi systemami. Według EPA w 2018 roku wyprodukowano 600 milionów ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Korzystając z inteligentnych aplikacji do obsługi danych, menedżerowie mogą zapobiec trafianiu wielu z tych odpadów na wysypiska. Zamiast tego część tych materiałów można przeznaczyć do ponownego wykorzystania do nowych i produktywnych zastosowań.
Kierownicy budowy mogą wykorzystać technologię i dane IoT, aby zmniejszyć ilość odpadów budowlanych lub zarządzać nimi w bardziej zrównoważony sposób. Oprócz zmniejszenia ilości odpadów fizycznych, IoT może pomóc w identyfikacji zmarnowanego zużycia paliwa, wody i energii, co poprawia zrównoważony rozwój, a także kontrolę finansową.
Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania odpadów w branży budowlanej jest przeróbka. Kiedy prace nie są wykonywane prawidłowo, zarówno praca, jak i materiały idą na marne. Nowe innowacje IoT pomagają usprawnić pracę, poprawić jej jakość i zapobiec kosztownym przeróbkom.
Jednym z przykładów tego, jak IoT zmniejsza ilość odpadów, są czujniki betonu, które są wbudowane w materiał, aby informować menedżerów, w jaki sposób beton utwardza się w czasie rzeczywistym. Technologia ta zapewnia lepszą kontrolę nad pracą, która jest wrażliwa na czas i pogodę. Pomaga również zapewnić dokładne oszacowanie wytrzymałości betonu, umożliwiając odpowiednie zaplanowanie innych prac wokół niego.

5. Usprawnij raportowanie
Raportowanie branży budowlanej jest istotnym narzędziem wykorzystywanym do przekazywania istotnych informacji o projekcie klientom, deweloperom, wykonawcom i innym zainteresowanym stronom. Sporządzanie raportów jest koniecznym, ale czasochłonnym procesem. Menedżerowie odpowiedzialni za raportowanie muszą rejestrować określone informacje, takie jak etapy projektu, definicje procesów, kluczowe wskaźniki i zdarzenia oraz inne istotne szczegóły.
Przed integracją oprogramowania, automatyzacją i internetem rzeczy w budownictwie menedżerowie śledzili informacje ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego, tworząc raporty w nieefektywny sposób. Te pracochłonne metody są również podatne na powielanie lub przeinaczanie informacji ze względu na ich ograniczoną dokładność.
Wraz z pojawieniem się IoT w budownictwie raportowanie jest teraz znacznie łatwiejszym i bardziej usprawnionym procesem. Kluczowe informacje są przechowywane w centralnym hubie, którego menedżerowie używają do monitorowania ogólnego stanu i produktywności projektów. Menedżerowie mogą teraz pobierać dane i automatycznie generować kompleksowe lub szczegółowe raporty dotyczące dowolnego aspektu projektu.
IoT w budownictwie usprawnił raportowanie, a jednocześnie sprawił, że komunikacja jest znacznie łatwiejsza i bardziej wydajna. Kluczowe strony mają teraz dostęp do tych samych kluczowych informacji w tym samym czasie, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i otrzymują te same raporty o postępach w projekcie.

6. Zoptymalizuj harmonogramy konserwacji
Kierownicy budowy wiedzą, jak ważna jest obsługa zapobiegawcza ciężkiego sprzętu. Proaktywne podejście do wymagań konserwacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony stanu zasobów, umożliwienia wydłużenia czasu pracy bez przestojów i zmniejszenia liczby kosztownych napraw. Jednak zarządzanie konserwacją sprzętu może być czasochłonnym obowiązkiem, który często jest zaniedbywany ze względu na to, jak pracochłonne może być.
Dzięki nowym technologiom konserwacji predykcyjnej i zintegrowanemu oprogramowaniu konserwacja floty jest znacznie bardziej usprawnionym procesem. Czujniki sprzętu automatycznie wysyłają informacje zwrotne do centralnego węzła danych, pomagając menedżerom lepiej planować potrzeby serwisowe w strategicznych momentach, które nie mają wpływu na produktywność. Wykonawcy i menedżerowie mogą teraz wcześniej identyfikować problemy, zmniejszając ryzyko awarii i zapobiegając kosztownej wymianie części.
Przyszłość IoT w budownictwie będzie charakteryzować się ulepszonym modelowaniem predykcyjnym stanu sprzętu, konserwacji i wydajności. W miarę jak czujniki i zintegrowana analiza danych stają się coraz bardziej niezawodne, menedżerowie flot będą odgrywać znacznie bardziej bezpośrednią rolę w zarządzaniu obsługą zapobiegawczą. Zlecenia konserwacji i wymiany części będą generowane automatycznie, a interwały konserwacji będą automatycznie planowane bez konieczności inicjowania prac przez menedżerów po ich stronie.
Ta zdolność jest już rzeczywistością w większych flotach, ale w miarę jak technologia staje się coraz bardziej zintegrowana, nawet małe floty skorzystają z IoT w zarządzaniu konserwacją.

7. Zwiększ kontrolę finansową
Utrzymanie kontroli finansowej w branży budowlanej jest niezbędne dla powodzenia projektu i rentowności biznesu. Niestety, wiele projektów spodziewa się przekroczenia budżetu, a im bardziej złożony projekt, tym większe prawdopodobieństwo, że przekroczy proponowany budżet. Raport McKinsey z 2015 r. wykazał, że 98% megaprojektów budowlanych przekroczyło budżet średnio o 30%. Chociaż istnieje wiele przyczyn przekroczenia budżetu, jednym z głównych czynników przyczyniających się do tego jest brak przejrzystości i kontroli w ogólnym monitorowaniu projektu.
Dzięki postępom w IoT w budownictwie kierownicy projektów są w stanie lepiej uzyskać wgląd w postęp i produktywność projektu, co daje im większą kontrolę nad decyzjami finansowymi. Menedżerowie, którzy wykorzystują dane budowlane IoT, są w stanie podejmować świadome decyzje w czasie rzeczywistym, aby zaostrzyć harmonogramy produkcji, zatrudnić dodatkową siłę roboczą lub wprowadzić inne korekty, które pomogą utrzymać projekt w ramach budżetu.
Poniżej przedstawiono sposoby, w jakie IoT w budownictwie może zapewnić wykonawcom i kierownikom budowy lepszą kontrolę nad ich kosztami:
- Poprawa produktywności poprzez maksymalizację nakładu pracy i czasu pracy bez przestojów
- Zmniejszenie ryzyka urazów w miejscu pracy i roszczeń odszkodowawczych pracowników
- Zmniejszenie ryzyka nagłych i kosztownych napraw
- Poprawa efektywności paliwowej i energetycznej oraz obniżenie kosztów zasobów
- Ulepszone planowanie projektów w celu uniknięcia kosztownych opóźnień i pominiętych kamieni milowych produkcji
Dzięki zwiększonej możliwości śledzenia wielu aspektów postępu projektu, kierownicy budowy mogą podejmować mądrzejsze decyzje finansowe i ograniczać prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu.

8. Popraw terminowość realizacji projektów
Branża budowlana stoi przed ciągłymi wyzwaniami związanymi z terminową realizacją projektów. Do opóźnień w realizacji projektów przyczynia się wiele czynników, od niedoborów siły roboczej i materiałów, przez awarie sprzętu, po zdarzenia pogodowe. Według badań branżowych megaprojekty budowlane są średnio 20 miesięcy opóźnione w stosunku do swoich pierwotnych harmonogramów. Znalezienie lepszych procesów w celu poprawy terminowości dostaw ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firm budowlanych.
Dzięki nowoczesnemu IoT w budownictwie wykonawcy i menedżerowie mogą znaleźć kreatywne sposoby na skrócenie czasu realizacji projektów i uniknięcie opóźnień. Dane IoT mogą pomóc wykonawcom zapobiegać opóźnieniom w realizacji projektów na wiele sposobów. To tylko kilka ze sposobów, w jakie IoT w budownictwie pomaga poprawić terminowość realizacji projektów:
- Poprawa wstępnych szacunków harmonogramu
- Znajdowanie luk w produktywności, które powodują komplikacje w produkcji
- Inteligentna alokacja zasobów w celu uniknięcia marnowania czasu
- Zapobieganie błędom wykonania, które prowadzą do czasochłonnych przeróbek
- Zamawianie materiałów w razie potrzeby w celu zminimalizowania opóźnień
- Łagodzenie skutków wypadków, awarii i innych zdarzeń powodujących przestoje
Celem technologii IoT i analityki danych jest usprawnienie procesów przy jednoczesnej poprawie jakości budownictwa. Dzięki większej wydajności kierownicy budowy są w stanie uniknąć wielu czasochłonnych pułapek i wąskich gardeł, które prowadzą do opóźnień w projektach. Technologia IoT pomaga zwiększyć zaufanie wykonawców, właścicieli i klientów, że projekty mogą być dostarczone na czas.
9. Zajmij się niedoborami siły roboczej
Branża budowlana opiera się na dostępności wykwalifikowanych pracowników, którzy są gotowi do pracy w określonym czasie. Gdy brakuje wykwalifikowanej siły roboczej, projekty budowlane są opóźnione, cierpi na tym jakość, a przekroczenia kosztów rosną. Jednym z największych wyzwań w dzisiejszej branży budowlanej jest ograniczona liczba dostępnych wykwalifikowanych pracowników. Wraz z rozkwitem branży budowlanej tworzy się konkurencyjny rynek pracy, a koszty pracy odpowiednio rosną.
Dzięki technologii i danym IoT kierownicy budowy są w stanie planować niedobory siły roboczej, maksymalizując produktywność. Dostępność internetu rzeczy w budownictwie to także sposób na automatyzację wielu procesów, które wcześniej wymagały pracy manualnej lub stałego nadzoru. Automatyzując kompatybilne procesy, kierownicy budowy uwalniają pracowników do innych niezbędnych rodzajów pracy. Dzięki IoT menedżerowie są w stanie strategicznie alokować ograniczone zasoby siły roboczej, którymi dysponują, do działań roboczych i godzin, w których wywierają największy wpływ.
Przyszłość IoT w budownictwie stanowi szansę na jeszcze większy postęp w automatyzacji. Wielu ekspertów twierdzi, że automatyzacja stanie się ostatecznie możliwa dla większości fizycznych miejsc pracy, zapewniając długoterminowe rozwiązanie niedoborów siły roboczej w branży budowlanej.
10. Firmy budowlane na dużą skalę
Ponieważ wykonawcy starają się wykorzystać dynamicznie rozwijający się rynek budowlany, ważne staje się, aby właściciele firm znaleźli zrównoważone sposoby skalowania swojego wzrostu. Przed wprowadzeniem najnowszej technologii budowlanej wykonawcy musieli poświęcać dużo czasu na planowanie i harmonogramowanie, aby móc żonglować wieloma projektami jednocześnie.
Wykonawcy muszą rozłożyć projekty w czasie, aby strategicznie przydzielić załogi do określonych faz różnych projektów. Dzięki technologii i danym IoT wykonawcy podejmują świadome decyzje dotyczące harmonogramu projektów i produktywności, aby wziąć na siebie więcej pracy jednocześnie.
IoT daje wykonawcom możliwość inteligentnego skalowania ich działalności. Menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące alokacji zasobów, w tym zatrudniania siły roboczej, zamawiania materiałów i wynajmu ciężkiego sprzętu. Technologia IoT zwiększa wydajność i sukces projektu, pomagając wykonawcom utrzymać większą część zysków, zapobiegając marnotrawstwu i utracie produktywności.

Istnieje wiele różnych sposobów na włączenie IoT do codziennej działalności firmy budowlanej. Jeśli chodzi o ciężki sprzęt budowlany, wykonawcy mogą korzystać z IoT dzięki najnowszej technologii sprzętu firmy Caterpillar. Popraw swoje operacje, bezpieczeństwo i produktywność dzięki rozwiązaniom Cat Connect dostępnym w wynajmowanym sprzęcie Cat w najbliższej lokalizacji Cat Rentals.
Cat Connect wykorzystuje inteligentną technologię i dane, aby pomóc wykonawcom zwiększyć wydajność w miejscu pracy. Maszyny Cat wyposażone w tę technologię gromadzą i analizują dane, aby zapewnić operatorom wgląd w wydajność i inne cenne informacje. Poniżej znajdują się cztery główne sposoby, w jakie technologia Cat Connect może wspierać sukces Twojej firmy:
- Zarządzanie sprzętem: Czas pracy bez przestojów jest jednym z najważniejszych wskaźników, które wykonawcy muszą śledzić, aby zmaksymalizować wydajność sprzętu. Cat Connect oferuje rozwiązania do zarządzania sprzętem, które pomagają wykonawcom uzyskać wgląd w wydajność wynajmowanych maszyn. Dowiedz się, jak spalanie paliwa wpływa na koszty operacyjne i inne wskaźniki stanu sprzętu, które mogą poprawić sukces biznesowy.
- Produktywność: dzięki rozwiązaniom Cat Connect wykonawcy i operatorzy mogą zmaksymalizować swoje wysiłki i osiągać lepsze wyniki. Sprzęt Cat został zaprojektowany tak, aby działał z najwyższą wydajnością, pomagając zoptymalizować operacje w celu uzyskania lepszej wydajności. Dzięki systemowi Cat Connect operatorzy mogą maksymalizować ładowność, automatyzować zagęszczanie i poprawiać dokładność profilowania, a także korzystać z innych zastosowań sprzętowych.
- Bezpieczeństwo: Utrzymanie bezpiecznego miejsca pracy jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą ciężkie maszyny. Technologie bezpieczeństwa oferowane przez rozwiązania Cat Connect zapewniają operatorom i wykonawcom głębszy wgląd w zagrożenia związane z pracą i niebezpieczne zachowania. Zwiększ świadomość bezpieczeństwa i zmniejsz ryzyko obrażeń dzięki technologiom bezpieczeństwa stosowanym w sprzęcie Cat.
- Zrównoważony rozwój: Zmniejsz wpływ swojej działalności na środowisko i usprawnij raportowanie zgodności dzięki technologii zrównoważonego rozwoju w pakiecie rozwiązań Cat Connect. Technologia zrównoważonego rozwoju pomaga zwiększyć efektywność zużycia paliwa i zmniejszyć emisję poprzez promowanie lepszego i bardziej inteligentnego wykorzystania sprzętu. Wykonawcy mogą wykorzystać ten zasób, aby obniżyć koszty eksploatacji sprzętu i jak najlepiej wykorzystać okres wynajmu.
Już dziś odwiedź najbliższy zakład Cat Rentals, aby dowiedzieć się więcej o technologiach Cat Connect i o tym, jak możesz je wykorzystać, aby osiągnąć swoje cele produkcyjne.

Przyszłość IoT w budownictwie jest już dostępna dla wykonawców, aby zmaksymalizować ich sukces. W Cat Rentals zapewniamy wysokiej jakości sprzęt wyposażony w najnowszą technologię Cat. Zautomatyzuj produkcję, popraw bezpieczeństwo w miejscu pracy, zarządzaj zasobami i zwiększaj zrównoważony rozwój dzięki ciężkiemu sprzętowi budowlanemu od Cat Rentals.
Dowiedz się więcej o tym, jak technologia Cat pomaga wykonawcom usprawnić realizację projektów i zwiększyć zyski. Przeglądaj wypożyczony sprzęt online i wypełnij wygodny formularz szybkiej wyceny, aby uzyskać informacje o cenach. Aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu do wynajmu dla potrzeb Twojego projektu, odwiedź pobliską lokalizację Cat Rentals i porozmawiaj ze specjalistą ds. wynajmu sprzętu lub zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać wsparcie 24/7.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania