.png)
Zacieraczki mechaniczne są niezbędne do prac wykończeniowych betonu. Maszyny te wygładzają, wyrównują i polerują powierzchnie betonowe, aby uzyskać trwałe, profesjonalne wykończenie. Możesz wybrać model prowadzony lub samojezdny w zależności od wielkości projektu i warunków na placu budowy.
Zacieraczka elektryczna wykańcza beton w dwóch etapach. Po pierwsze, "unosi się" po powierzchni, aby powalić wysokie miejsca i wypełnić niskie obszary. Następnie poleruje płytę, aby uzyskać gładkie, utwardzone wykończenie. Wykonanie drugiego przejścia pod kątem prostym pomaga zapewnić równomierne wyniki.
Maszyny te są pchane lub prowadzone od tyłu za pomocą uchwytu. Używają skrzyni biegów i zespołu mechanizmu różnicowego do obracania wirnika z trzema lub czterema łopatami. Kielnie prowadzone mają zwykle średnicę od 24 do 48 cali.
Najlepsze zastosowania zacieraczek napędzanych przez operatora:
- Idealny do obszarów poniżej 5,000 stóp kwadratowych
- Doskonały do piwnic mieszkalnych, małych podłóg komercyjnych i ciasnych przestrzeni
- Niedrogi i przenośny między lokalizacjami
Zacieraczki samojezdne wyposażone są w dwie przeciwbieżne rotory z czterema lub pięcioma ostrzami każdy. Operatorzy siedzą między wirnikami i sterują ruchem za pomocą dźwigni. Maszyny te są szybsze i mocniejsze niż modele prowadzone.
Zalety zacieraczek samojezdnych:
- Pokrycie do pięciu razy większej powierzchni niż modele z operatorem
- Zapewnij lepszą moc, siłę nacisku i jakość wykończenia
- Zaprojektowany do prac komercyjnych i na dużą skalę
W przypadku małych lub szczegółowych powierzchni często lepszym rozwiązaniem są zacieraczki mechaniczne prowadzone przez operatora. W przypadku dużych, otwartych przestrzeni modele samojezdne zapewniają szybsze rezultaty i wyższą wydajność. Wielu wykonawców używa obu typów razem, aby zmaksymalizować wydajność.
Firma Cat Rentals oferuje pełną gamę urządzeń do wykańczania betonu, w tym zacieraczki prowadzone i samojezdne. Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom możesz szybko i niedrogo uzyskać odpowiedni sprzęt.
Odwiedź jedną z naszych dogodnych lokalizacji.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania