-(1).png)
Jeśli Twoje projekty budowlane obejmują instalowanie konstrukcji betonowych w glebie, prawdopodobnie znasz koncepcję zagęszczenia gruntu. Niewystarczające zagęszczenie może spowodować uszkodzenie płyty betonowej, fundamentu lub chodnika.
Aby uzyskać zagęszczenie, budowniczowie muszą wywierać nacisk na grunt lub powierzchnię, zwykle za pomocą sprzętu takiego jak zagęszczarki, walce lub ubijaki. Badanie i pomiar zagęszczenia są niezbędne do sprawdzenia, czy grunt wytrzyma określone zastosowanie budowlane.
Przeprowadzenie kompleksowych badań zagęszczenia gruntu jest niezbędne z kilku powodów. Pomiar poziomu zagęszczenia i gęstości pozwala pracownikom określić wytrzymałość gruntu i czy konieczne są dodatkowe etapy zagęszczania, takie jak kolejny przejazd ze sprzętem. Jeśli testy przyniosą akceptowalne wyniki, kierownicy projektów wiedzą, że mogą bezpiecznie rozpocząć kolejny etap budowy.
Test zagęszczenia gleby może również zapobiec nieoczekiwanym problemom w przyszłości. Pomaga złagodzić obawy związane z takimi problemami, jak pękanie fundamentów, uginanie się jezdni lub powstawanie dziur oraz możliwe częściowe lub całkowite zawalenie się budynku.
Badanie zagęszczenia gleby polega na określeniu masy gęstości w stanie suchym w funtach na stopę sześcienną zgodnie z normami Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM). Trzy z najczęstszych procesów zatwierdzonych przez ASTM to stożek piaskowy, gęstościomierz jądrowy i metody badania zagęszczenia Proctora.
Metoda stożka piaskowego
Proces ten polega na użyciu aparatu wolumetrycznego do pomiaru wilgotności i gęstości gleby na miejscu. Technik lub pracownik zaczyna od wykopania małego dołu i wlania do wykopu zawartości słoika wypełnionego z góry ustaloną wagą piasku. Wykopana gleba i pozostały piasek są następnie wysyłane do laboratorium w celu przetestowania.
Dokładność i niezawodność to podstawowe korzyści płynące z tej metody testowania. Jest również bardzo opłacalny, dzięki czemu można go dopasować do oszczędnych budżetów budowlanych. Potencjalną wadą jest to, że proces testowania trwa dłużej niż inne metody, co może być szkodliwe w obliczu napiętego terminu projektu. Badanie stożków piaskowych jest również ograniczone do określonych rodzajów gleby.
Metoda miernika jądrowego
Ta metoda badawcza wykorzystuje miernik jądrowy, element sprzętu do badania gęstości gleby, który emituje niewielką liczbę radioaktywnych cząstek do gleby za pośrednictwem dwóch izotopów mniej więcej wielkości główki szpilki. Specjalnie zaprojektowany detektor odbiera transmisję. Proces wykorzystuje dwa tryby - bezpośrednią transmisję, w której technik umieszcza pręt we wstępnie wywierconym otworze w ziemi, oraz tryb rozpraszania wstecznego, w którym pręt pozostaje w maszynie.
Jedno ustawienie wykrywa ilość wodoru w glebie, podczas gdy drugie mierzy poziom wilgotności. Na podstawie danych uzyskanych z obu tych odczytów miernik jądrowy może obliczyć gęstość suchą gleby na miejscu. Porównanie tej liczby z maksymalną suchą gęstością określoną podczas testów laboratoryjnych daje wartość procentową. Pomiar mieszczący się w przedziale od 90% do 95% podanej maksymalnej gęstości w stanie suchym jest zazwyczaj dopuszczalny.
Metoda miernika jądrowego jest korzystna ze względu na szybkość i wygodę — proces trwa tylko kilka minut, a maszyna wykonuje wszystkie obliczenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do większych projektów testowych. Dobrze sprawdza się również na wielu rodzajach gleb. Z drugiej strony miernik jądrowy jest drogi i wymaga wiedzy użytkownika oraz zgodności z różnymi normami regulacyjnymi.
Metoda zagęszczania Proctora
Metoda Proctora to test laboratoryjny, który określa optymalną wilgotność, przy której gleba stanie się najbardziej gęsta i osiągnie maksymalną suchą gęstość. Proces testowania polega na upakowaniu gleby o znanej gęstości do cylindrycznej formy w określonej liczbie równych warstw. Każda warstwa jest wielokrotnie uderzana młotkiem w celu określenia gęstości na sucho.
Test ten zapewnia lepsze zrozumienie charakterystyki zagęszczenia różnych typów gleby podczas zmiany wilgotności w kontrolowanych warunkach. Może pomóc w zapewnieniu optymalnej wilgotności podczas zagęszczania gruntów pod podbudowy dróg, nasypy i podkładki fundamentowe, zapewniając jednocześnie stabilność we wszystkich projektach nośnych.
Bez względu na to, jakie wyzwania związane z zagęszczeniem gleby stoją przed Twoją firmą, firma Cat Rentals ma odpowiedni sprzęt do tego zadania. W naszym bogatym asortymencie znajdują się zagęszczarki, walce i ubijaki firm Caterpillar i innych wiodących producentów. Zaufaj naszym ekspertom, którzy pomogą Ci dokonać świadomego wyboru sprzętu z wysokiej jakości, dobrze utrzymanymi maszynami w doskonałym stanie. Nasze stawki są konkurencyjne, a przez cały proces otrzymasz doskonałą obsługę.
Sprawdź naszą flotę maszyn do zagęszczania już dziś. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z nami online , aby otrzymać szybką wycenę.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania