Średnie ładowarki kołowe i ich różne zastosowania
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Świat ciężkiego sprzętu obejmuje szeroki zakres funkcji, a ładowarka jest jedną z najbardziej wszechstronnych i powszechnie używanych maszyn. Średnie ładowarki kołowe są jedną z tych elastycznych maszyn, a gdy zrozumiesz ich zastosowania, będziesz ich używać na polu przy każdej nadarzającej się okazji.

Co to jest średnia ładowarka kołowa?

Ładowarka kołowa to ciężka maszyna z dużą łyżką zamontowaną z przodu. Zamiast ciągłych gąsienic maszyna ta wykorzystuje wytrzymałe koła, dzięki czemu jest w stanie poruszać się po drogach bez uszkadzania gotowego asfaltu. Ładowarka kołowa jest jedną z wielu innych ładowarek w rodzinie urządzeń, w tym miniładowarek i koparko-ładowarek.

Średnie ładowarki kołowe firmy Caterpillar odnoszą się do określonej pojemności łyżki i masy eksploatacyjnej. Nasze średnie modele mają łyżkę o pojemności co najmniej 3 jardów sześciennych, a masa eksploatacyjna waha się od 30 000 funtów do nieco poniżej 80 000. Modele te mają również od 200 do 500 koni mechanicznych. 

Średnia ładowarka kołowa, która plasuje się pomiędzy naszymi kompaktowymi i dużymi modelami, oferuje wszechstronność w różnych projektach. Gdy zrozumiesz jego zastosowania, możesz znaleźć niezliczone zastosowania dla średniej ładowarki kołowej w swoim miejscu pracy.

Zastosowania średniej ładowarki kołowej

Biorąc pod uwagę zastosowania średniej ładowarki kołowej, należy wziąć pod uwagę, ile miejsca masz do dyspozycji i ile materiału planujesz pracować. Czynniki te pomogą Ci określić odpowiedni rozmiar i pojemność łyżki do Twojego zastosowania.

Funkcje średniej ładowarki kołowej dzielą się na cztery podstawowe kategorie — kopanie, załadunek, przenoszenie i profilowanie.

Kopanie

Duża łopata w średniej ładowarce kołowej z łatwością nadaje się do prac ziemnych. Potrzeba kopania pojawia się na wielu różnych placach budowy, niezależnie od tego, czy montujesz obszar pod linie gazowe, czy kładziesz fundamenty pod nowy budynek. 

Średnie modele mogą obsługiwać łyżki o małej i większej pojemności, aby sprostać dużym potrzebom kopania. Większe łyżki mogą pomóc Ci osiągnąć więcej w krótszym czasie. Podczas gdy duże ładowarki kołowe oferują duże udźwigi, w przypadku średniego modelu zyskujesz większą zwrotność. 

Ładowanie

W ciężkich maszynach materiały takie jak skały, brud i odpady muszą być przenoszone z jednego miejsca na drugie. Średnie ładowarki kołowe są cennym sprzętem do napełniania wywrotek, które transportują materiały do innych obszarów na placu budowy.

Podobnie jak w przypadku zastosowań związanych z kopaniem, załadunek zależy od objętości łyżki. Warto również zauważyć, że wyższa moc ładowania będzie wymagała większej mocy. Wiele placów budowy ogólnej będzie miało pewne wymagania dotyczące załadunku, ale nie będzie wymagało ekstremalnych wydajności, takich jak przemysł wydobywczy.

Przenoszenie

Ładowarki kołowe nie muszą zapełniać wywrotek, aby transportować materiały z jednego miejsca na drugie. Wiele zespołów będzie używać tych maszyn do przenoszenia kamieni, ziemi i innych materiałów do różnych miejsc na miejscu. Łyżki do ładowarek kołowych mogą obsługiwać zarówno lekkie, jak i ciężkie materiały, w tym:

  • Rura
  • Cegły
  • Ściółka
  • Zrębki drzewne
  • Gleba
  • Piasek

Szukając średniej ładowarki kołowej do swojego zastosowania, weź pod uwagę wagę i masę materiałów. Średnie modele na małym końcu są idealne do ściółki i gleby, podczas gdy większe pojemności poradzą sobie z cegłami i metalowymi prętami.

Klasyfikacja

Podczas gdy miniładowarki, koparko-ładowarki i spycharki są najczęstszym sprzętem do równania terenu, ładowarki kołowe również poradzą sobie z tym zadaniem. Jeśli ustawisz łyżkę pod odpowiednim kątem, może ona wylądować pod kątem zgodnie z Twoimi specyfikacjami. Odwrotna klasyfikacja może również pomóc w osiągnięciu prawidłowego nachylenia bez uszkadzania ziemi.

Ta aplikacja wymaga wykwalifikowanego operatora, ale nadal jest opcją. Jeśli potrzebujesz szybkich prac związanych z równaniem terenu i masz pod ręką średnią ładowarkę kołową, może to być dobra opcja dla Twojego zespołu.

Zastosowania przemysłowe

Ponieważ średnia ładowarka kołowa jest tak wszechstronna, ma swoje miejsce w wielu branżach sprzętu ciężkiego. Ładowarki kołowe można znaleźć w:

Znajdź średnią ładowarkę kołową do wynajęcia w Cat Rentals℠

Ponieważ średnie ładowarki kołowe z łatwością przystosowują się do wielu zadań, stanowią doskonałą opcję wynajmu krótkoterminowego dla operacji każdej wielkości. W Cat Rentals℠ łączymy Cię z siecią dealerów oferujących szeroki wybór ładowarek kołowych z zaawansowaną technologią i niskim zużyciem paliwa. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych modelach ładowarek kołowych, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat lub porozmawiaj z członkiem zespołu pod numerem 1-800-RENT-CAT. Możesz również przejrzeć nasze ładowarki kołowe online lub skorzystać z szybkiego formularza  zapytania ofertowego, aby wynająć wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy zrobią wszystko, co trzeba.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie