.png)
Ciężko pracujesz, aby upewnić się, że każdy aspekt pracy zostanie wykonany dobrze - więc czy Twój sprzęt nie powinien robić tego samego? Firma Caterpillar jest liderem na rynku w wielu branżach dzięki wszechstronnej gamie maszyn Cat®. Ale czy wiesz, że Cat Rentals oferuje również sprzęt od ponad 70 innych producentów? Ten wybór pomaga nam stać się punktem kompleksowej obsługi dla wszystkiego, czego wymaga Twój projekt.
Być może jesteś gotowy, aby przejść ze swoim ciężkim sprzętem i stwierdzić, że brakuje Ci czegoś małego, ale kluczowego. Narzędzia, które wspierają Twoją pracę, takie jak maszty oświetleniowe, podnośniki koszowe i przyczepy użytkowe, mają kluczowe znaczenie dla niektórych zadań i nie można ich przeoczyć. Jednak, chociaż mogą być konieczne w jednym środowisku, mogą być po prostu dodatkowym wydatkiem leżącym w innym. Wypożyczenie tych narzędzi to świetny sposób na uzyskanie z nich większej elastyczności i wartości. Ponadto, wynajmując z Cat Rentals, możesz mieć pewność, że otrzymujesz najlepszy wybór narzędzi.
Przejdź do sekcji:
Nasza kolekcja sprzętu OEM
Wiele miejsc pracy potrzebuje dodatkowej pomocy w manewrowaniu i przenoszeniu materiałów oraz poprawie stanu środowiska. Prawdopodobnie będziesz potrzebować specjalistycznego sprzętu i wszechstronnych maszyn. Na szczęście nasza kolekcja produktów od 70+ producentów sprzętu pomaga nam dostarczać rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Niektóre z naszych szeroko zakrojonych narzędzi OEM obejmują:
- Podnośniki koszowe: Jeśli potrzebujesz dostać się gdzieś wysoko, nasze podnośniki koszowe mogą tam zawieźć Ciebie i Twój sprzęt. Posiadamy podnośniki wysięgnikowe, podnośniki materiałowe, podnośniki nożycowe oraz pionowe podnośniki osobowe.
- Narzędzia pneumatyczne: Nasze narzędzia pneumatyczne obejmują urządzenia pneumatyczne, takie jak koparki, wiertarki i młoty, a także przenośne i stacjonarne sprężarki powietrza.
- Sprzęt do zagęszczania: Nierówny teren, miękka gleba i gładki asfalt są łatwe do opanowania przy użyciu odpowiednich narzędzi. Posiadamy zagęszczarki płytowe, ubijaki oraz walce samojezdne i pchane.
- Beton: Obchodzenie się z betonem może wymagać szeregu narzędzi. Oferujemy asortyment akcesoriów betonowych, takich jak wózki, szlifierki, wiertarki, mieszalniki, wywrotki, piły i inne.
- Myjki ciśnieniowe: Posiadamy myjki ciśnieniowe z zimną , jak i gorącą wodą, do każdego zastosowania czyszczącego.
- Kontrola ruchu i roboty drogowe: Jeśli Twoja praca prowadzi Cię do otwartej drogi, niektóre ze sprzętu, który musimy Ci pomóc, obejmują panele ze strzałkami, tablice informacyjne, barykady, poszerzacze dróg i windy pokosowe.
- Maszty oświetleniowe: Wiele projektów musi być realizowanych po zapadnięciu zmroku, dlatego oferujemy przenośne maszty oświetleniowe, aby Ci w tym pomóc.
- Nagrzewnice z wymuszonym obiegiem powietrza: Jeśli w miejscu pracy występują niskie temperatury, nagrzewnice z wymuszonym obiegiem powietrza mogą zapobiec zamarzaniu gruntu i pomóc pracownikom utrzymać ciepło, poprawiając wydajność.
- Zamiatarki i szorowarki: Dzięki zamiatarkom i szorowaczom i szorowarkom zarówno samojezdnym , jak i prowadzonym, możesz posprzątać w mgnieniu oka.
Wyprodukowane dla każdej branży
W każdej branży oferujemy sprzęt i narzędzia przeznaczone do danego zadania:
- Rolnictwo: W przypadku maszyn, które mogą pracować tak ciężko jak Ty, Cat Rentals oferuje wybór sprzętu rolniczego, który pomoże Ci wykonać szeroką gamę zadań. Niektóre z naszych produktów OEM obejmują miotły, sprzęt do kształtowania krajobrazu i kompaktowy sprzęt użytkowy.
- Układanie nawierzchni i roboty drogowe: Podczas gdy Ty ciężko pracujesz, aby utwardzić drogi, my torujemy drogę do wysokiej jakości produktów, które wspierają Twoją pracę. Robimy to dzięki bogatej kolekcji urządzeń do sterowania ruchem, transportu betonu, masztów oświetleniowych, wytwarzania energii i innych.
- Architektura krajobrazu: Jako architekt krajobrazu niezbędne są szybkość i precyzja. Potrzebujesz maszyn, które pomogą Ci dobrze wykonać wyjątkowe zadania za pierwszym razem. Potrzebujesz również sprzętu, który może wykonywać różne zadania w różnych lokalizacjach. Posiadamy kolekcję sprzętu do kształtowania krajobrazu i przenośnych narzędzi, takich jak myjki ciśnieniowe i agregaty prądotwórcze.
- Budownictwo: Jeśli składasz budynki przyszłości, potrzebujesz wysokiej jakości sprzętu, który Cię wesprze. Od sprzętu lotniczego po sprzęt do budowy rowów, nasze produkty OEM pomagają we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych.
- Administracja publiczna: Podczas pracy dla federalnych, stanowych lub lokalnych agencji rządowych, oszczędzanie zasobów i wydawanie pieniędzy to jedne z najważniejszych problemów. Jako punkt kompleksowej obsługi sprzętu i narzędzi, Cat Rentals może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie wykonując pracę szybko i wydajnie.
- Kamieniołomy i górnictwo: Górnicy znają wartość wytrzymałości i niezawodności. Prace górnicze i kamieniołomy mają unikalne wymagania dotyczące obróbki skrawaniem, a my możemy pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb dzięki specjalistycznemu sprzętowi, takiemu jak przesiewacze.
- Leśnictwo: Przemysł leśny obejmuje kilka różnych sektorów o różnych potrzebach. Dostępne są takie urządzenia, jak łopaty do drzew, frezarki do pni i koparki do rowów prowadzone prowadzone, a także wiele innych maszyn OEM do każdego zadania, jakie postawiła przed Tobą Matka Natura.
Ponad 70 marek sprzętu
Wiele firm korzysta z maszyn Cat i rozwiązań OEM w ramach codziennego przepływu pracy. Niezależnie od specjalistycznych maszyn i części, rozwiązania OEM mogą pomóc w wykonaniu zadania w niemal każdym środowisku i są dostępne u tych samych osób, którym ufasz w przypadku tradycyjnego sprzętu Cat.
Wszystkie zalety naszych rozwiązań Cat i OEM są dostępne w naszej wypożyczalni. Wynajem sprzętu może przynieść wyjątkowe korzyści dla Twojej działalności. Możesz obniżyć koszty napraw i odsprzedaży , jednocześnie planując bardziej przewidywalny budżet na swoje maszyny. Ponadto nie musisz przechowywać swoich maszyn, gdy ich nie używasz, co pozwala zaoszczędzić miejsce i konserwację. Współpracując z Cat Rentals, otrzymujesz również najnowszą technologię.
Przy tak wielu różnych produktach, Cat Rentals oferuje niesamowitą elastyczność. Jeśli Twój projekt musi się szybko zmienić, wynajem działa wyjątkowo dobrze. Nasze produkty OEM wspierają pracę w dowolnej liczbie zadań i środowisk, a wynajem pozwala dostosować się w razie potrzeby. Możesz wynająć maszyny, aby korzystać z nich tak często, jak potrzebujesz - a jeśli potrzebujesz ich na stałe, oferujemy również opcje zakupu.
Cat Rentals może pomóc w znalezieniu odpowiedniego sprzętu
Współpracując z Cat Rentals, zyskujesz wiedzę i doświadczenie naszego wysoko wykwalifikowanego personelu. Opowiedz nam o swoim projekcie, a my pomożemy Ci zidentyfikować najlepszy sprzęt do tego zadania. Korzystając z wysokiej jakości narzędzi, możesz poprawić bezpieczeństwo, wydajność i jakość wykonywanego zadania. Oferujemy nie tylko sprzęt — zapewniamy również niezrównane wsparcie w postaci wykwalifikowanej kadry i wysokiej jakości produktów.
Z ponad 1 300 lokalizacjami na całym świecie, Cat Rentals jest zawsze w pobliżu. Wygoda i światowej klasy obsługa klienta towarzyszą każdemu wynajmowi, pomagając znaleźć wszechstronny i skuteczny sprzęt. Aby Twój następny projekt był bardziej elastyczny i wydajny, połącz siły z Cat Rentals. Znajdź najbliższy sklep już dziś, aby dowiedzieć się więcej o wynajmie sprzętu.
Wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy robią wszystko, co trzeba.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania