-(1).png)
Planowanie lub prowadzenie projektu budowlanego wiąże się z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń przed rozpoczęciem prac. Prace często wymagają pozwoleń budowlanych, mechanicznych, elektrycznych lub hydraulicznych, w zależności od stanu lub gminy. Ale czy potrzebujesz pozwolenia, aby samodzielnie wynająć ciężki sprzęt? A jakie są inne wymagania? Kiedy odbierzesz wynajem od Cat Rentals℠, nasi eksperci pomogą Ci wyjaśnić te kwestie. Ale oto kilka informacji, które pomogą Ci zacząć.
Wykonawcy polegają na ciężkim sprzęcie do kopania, przenoszenia, załadunku i przenoszenia materiałów. Wynajem jest często najbardziej opłacalnym sposobem na zdobycie tych maszyn, niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótkoterminowej wymiany, czy konkretnego narzędzia do jednego projektu.
W większości przypadków do wypożyczenia sprzętu nie jest potrzebne pozwolenie. Niektóre stany mają wyjątki, ale generalnie pozwolenia dotyczą prac budowlanych, a nie wynajmu. Podczas wynajmu mogą być jednak potrzebne inne dokumenty.
Licencja operatora
Wypożyczalnie zazwyczaj proszą o prawo jazdy na maszyny, takie jak wywrotki lub inny sprzęt, który porusza się po autostradach. Obejmuje to zarówno dowód osobisty, jak i dowód uprawnień. Niektóre większe maszyny mogą wymagać komercyjnego prawa jazdy klasy A (CDL) zgodnie z przepisami Federalnej Administracji Bezpieczeństwa Przewoźników Samochodowych.
Niektóre stany dodają unikalne zasady. Na przykład w Massachusetts potrzebujesz tymczasowego pozwolenia od zatwierdzonego przez stan dostawcy, aby wynająć minikoparki lub podobne maszyny.
Szkolenia
Ponieważ ciężki sprzęt stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, wypożyczalnie mogą poprosić o dowód odbycia szkolenia. Zapewnia to zgodność z normami Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA).
Niektóre urządzenia wymagają również certyfikacji przed uruchomieniem. Wiele wypożyczalni oferuje szkolenia, które prowadzą do uzyskania certyfikatu, zarówno w salonie samochodowym, w Twoim zakładzie, jak i w miejscu pracy.
Ubezpieczenie
Większość wypożyczalni wymaga dowodu ubezpieczenia, zanim będzie można zabrać sprzęt z ich działki. Ubezpieczenie chroni zarówno Twoją firmę, jak i wypożyczalnię w razie wypadków, kradzieży lub uszkodzenia.
- Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni przed uszkodzeniem mienia lub obrażeniami.
- Ubezpieczenie żeglugi śródlądowej pomaga pokryć naprawę lub wymianę w przypadku kradzieży lub uszkodzenia maszyny, z zastrzeżeniem udziału własnego.
Umowa najmu będzie zawierać informacje o wymaganiach dotyczących ubezpieczenia. Jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia, możesz je wykupić u ubezpieczyciela lub, w niektórych przypadkach, za pośrednictwem wypożyczalni.
Zanim skontaktujesz się z wypożyczalnią:
- Oceń umiejętności operatora: Upewnij się, że Twój zespół jest przeszkolony i certyfikowany w zakresie maszyny, którą planujesz wynająć. Sprawdź, czy wymagany jest CDL i zezwalaj na korzystanie ze sprzętu tylko licencjonowanym operatorom.
- Zapoznaj się z przepisami stanowymi: Wymagania dotyczące licencji i pozwoleń różnią się, więc sprawdź, co obowiązuje w Twojej okolicy.
- Zaktualizuj ubezpieczenie: Przejrzyj zasady, aby potwierdzić pokrycie kosztów wynajmu. Skontaktuj się ze swoim brokerem, jeśli potrzebujesz porady.
- Wybierz odpowiednią firmę wynajmującą: Szukaj uczciwych stawek, mocnych recenzji i przejrzystych odpowiedzi na pytania dotyczące licencji, szkoleń i ubezpieczenia.
Cat Rentals to zaufane źródło wynajmu ciężkiego sprzętu. Nasza flota składa się z maszyn Caterpillar i innych marek, a wszystko to w przystępnych cenach. Ponadto oferujemy:
- Pomoc w poruszaniu się po wymaganiach dotyczących pozwoleń, szkoleń i ubezpieczeń
- Elastyczne warunki wynajmu dla projektów o dowolnej długości
- Wsparcie z globalnej sieci 1,300+ lokalizacji
Przejrzyj naszą ofertę i zacznij w dowolnym momencie.