-(1).png)
Sprężarki powietrza są niezbędne w wielu branżach, zasilając narzędzia i sprzęt w budownictwie, produkcji, rolnictwie i nie tylko. Dwa główne typy to przenośne i stacjonarne sprężarki powietrza. Każdy typ oferuje unikalne mocne strony, więc najlepszy wybór zależy od potrzeb Twojego miejsca pracy.
Przenośne sprężarki powietrza można przewozić lub holować wszędzie tam, gdzie są potrzebne. W Cat Rentals℠ modele montowane na przyczepie ułatwiają transport. Większość z nich ma zbiorniki o pojemności od dwóch do 30 galonów, co zapewnia elastyczność w wielu branżach, w których przydatne są przenośne sprężarki powietrza.
Branże, które korzystają z jednostek przenośnych, obejmują:
- Budowa: Zasilaj szereg narzędzi pneumatycznych, takich jak młoty pneumatyczne, klucze i nitownice.
- Rolnictwo: Uruchamiaj przenośniki, opryskiwacze lub urządzenia mleczarskie z napędem pneumatycznym.
- Ropa naftowa i gaz ziemny: Dostarczaj energię do morskich i odległych miejsc wiercenia.
- Farmaceutyczny: Niezawodna obsługa mieszalników i innych specjalistycznych maszyn.
- Kompaktowa moc: wystarczająco mocna, aby obsługiwać narzędzia, takie jak gwoździarki, młoty pneumatyczne i szlifierki
- Cicha praca: Zazwyczaj cichszy niż modele stacjonarne — idealny do użytku domowego lub wewnętrznego
- Wszechstronność: Zasila narzędzia pneumatyczne, usuwa zanieczyszczenia i obsługuje systemy mobilne
- Szybka konfiguracja: Nie wymaga instalacji dzięki funkcji plug-and-play
Firma Cat Rentals oferuje kilka typów przewoźnych sprężarek powietrza od zaufanych producentów OEM, takich jak Allmand, Atlas Copco i Sullair.
Stacjonarne sprężarki powietrza pozostają w jednym miejscu, podłączone na stałe do instalacji elektrycznej budynku. Zapewniają niezawodne powietrze do prac o dużym zapotrzebowaniu. Zastosowania obejmują warsztaty samochodowe, zakłady przemysłowe i zakłady produkcyjne. Dowiedz się więcej o stacjonarnych sprężarkach powietrza.
- Wysoka pojemność: Duże zbiorniki (60–240 galonów) zapewniające stały przepływ powietrza w wymagających zadaniach
- Moc przemysłowa: Obsługuje wiele narzędzi i systemów w środowiskach o wysokiej wydajności
- Trwałość: Zbudowany do ciągłego użytkowania z ciężkimi komponentami, takimi jak pompy żeliwne i napędy pasowe
- Efektywność: Konfiguracja przewodowa w celu skrócenia przestojów i strat energii
Dealerzy oferują stacjonarne sprężarki powietrza firmy Cat Rentals. Dostępne opcje obejmują jednostki jedno- i dwustopniowe, modele elektryczne lub montowane na podstawie oraz takie funkcje, jak pompy żeliwne, napędy pasowe i zawory bezpieczeństwa.
Bez względu na zastosowanie, firma Cat Rentals oferuje odpowiednie przenośne i stacjonarne sprężarki powietrza do każdego miejsca pracy. Nasza sieć dealerska oferuje elastyczny wynajem, fachowe doradztwo i niezawodne wsparcie.
Przejrzyj nasz sprzęt online. Możesz również znaleźć placówkę Cat Rentals w pobliżu.
P: Kiedy powinienem wybrać sprężarkę przenośną?
O: Gdy potrzebujesz mobilności i elastyczności, aby przemieszczać się między lokalizacjami lub miejscami pracy.
P: W jakich branżach stosuje się sprężarki stacjonarne?
Odp .: Są powszechne w sklepach samochodowych, zakładach przemysłowych i zakładach produkcyjnych.
P: Jaka jest główna zaleta wynajmu?
O: Otrzymujesz odpowiedni rozmiar i typ bez kosztów posiadania lub konserwacji.
P: Czy sprężarki przenośne i stacjonarne są wyposażone w funkcje bezpieczeństwa?
O: Tak. Oba typy zawierają wbudowane zawory bezpieczeństwa i systemy ochronne.