Lista kontrolna sprzątania po zakończeniu budowy

Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Po zakończeniu projektu budowlanego nieruchomość może być zakurzona, brudna i w inny sposób niechlujna. Sprzątanie po budowie porządkuje przestrzeń, aby poprawić jej wygląd i pozostawić klientom pozytywne wrażenie o Twojej firmie. Zanim zdecydujesz się na pracę, skorzystaj z naszej obszernej listy kontrolnej sprzątania, aby upewnić się, że każdy obszar jest nieskazitelnie czysty.

Wnętrze pokoi

Aby upewnić się, że każdy obszar, nad którym pracowałeś, wygląda na prawidłowo wykończony po wyjściu, postępuj zgodnie z poniższą listą podstawowych zadań:

  • Odkurz sufit i ściany
  • Wyczyść listwy przypodłogowe, listwy przypodłogowe, ościeżnice drzwiowe, ramy okienne i parapety
  • Wytrzyj wszystkie okna
  • Usuń farbę z zawiasów
  • Czyste drzwi szafek, półki i szuflady
  • Wyczyść blat
  • Usuń nadmiar uszczelki
  • Odkurz kurz z otworów wentylacyjnych w podłodze
  • Wytrzyj lub odkurz podłogę
  • Czyste oprawy oświetleniowe
  • Wyczyść żaluzje i żaluzje

Określone strefy

W zależności od wykonanej pracy i miejsca mogą być wymagane dodatkowe kroki do jej wykonania:

  • Kuchnia: Ponieważ kuchnia jest miejscem, w którym odbywa się obróbka żywności, wymaga ona dokładnego czyszczenia. Przyłóż gąbkę do krawędzi blatu, backsplash i zlewu, a następnie upewnij się, że urządzenia są czyste i wolne od zabrudzeń farby.
  • Łazienka: Jako obszar o dużym natężeniu ruchu, łazienka wymaga dodatkowej dbałości o szczegóły po pracach budowlanych. Upewnij się, że wytarłeś lustro, umywalkę, toaletę oraz wannę lub prysznic.
  • Pralnia: Nikt nie chce prać ubrań w brudnej pralni. Upewnij się, że pralka, suszarka i wszelkie składane powierzchnie lub inne narzędzia w pomieszczeniu są czyste.
  • Garaże i magazyny: Sprzęt i śmieci mogą gromadzić się w tych przestrzeniach podczas projektu. Oczyść podłogę, uporządkuj rzeczy i wytrzyj piec, podgrzewacz wody lub inne narzędzia.

Wygląd zewnętrzny

Po posprzątaniu wewnętrznych pokoi wymelduj się na zewnątrz obiektu, aby:

  • Podnieś gwoździe i śruby
  • Zbieraj śmieci
  • Wyczyść drzwi wejściowe
  • Wyczyść światła zewnętrzne
  • Myj ciśnieniowo podjazd, werandę, taras i chodnik
  • Wytrzyj okna

Wejścia i wyjścia

Progi wymagają szczególnej ostrożności, ponieważ drzwi są miejscem, w którym większość brudu i zanieczyszczeń dostaje się do środka i na zewnątrz. Aby posprzątać te przestrzenie:

  • Odkurz i wyczyść drzwi, ościeżnicę i próg
  • Usuń farbę z zawiasów
  • Wytrzyj lub odkurz podłogę
  • Zamiataj ganek

Ostatnie szlify

Zanim zakończysz sprzątanie po budowie, oto kilka dodatkowych kroków, które mogą sprawić, że przestrzeń będzie przytulna:

  • Połóż matę na zewnątrz drzwi wejściowych, aby utrzymać wnętrze w czystości
  • Włącz dyfuzor olejków eterycznych, aby zakryć nieprzyjemne zapachy
  • Usuń naklejki, opakowanie i taśmę z urządzeń
  • Wyrzuć śmieci

Wypożycz sprzęt od Cat Rentals℠

Firma Cat Rentals oferuje cały sprzęt potrzebny do realizacji kolejnego projektu budowlanego, od zamiatarek i szorowarek  po kontenery na wynajem do zbierania śmieci i innych zanieczyszczeń. Posiadamy również wybór kompaktowego sprzętu budowlanego, który pozwala precyzyjnie wykonywać prace i ograniczać wymagania dotyczące czyszczenia do minimum.

Niektóre z naszych innych narzędzi do sprzątania obejmują myjki ciśnieniowe z zimną i gorącą wodą, miotły samojezdne i zamiatarki oraz szorowarki do podłóg. Możesz znaleźć ten sprzęt od innych wiodących producentów, których oferujemy w Cat Rentals. Niektóre niezawodne producenci OEM, na których należy zwrócić uwagę, to:

  • Tennant: Jako znani producenci wysokiej jakości sprzętu do czyszczenia podłóg i powierzchni, Tennant oferuje szereg pomocnych maszyn, które pomogą Ci odhaczyć niektóre elementy z listy kontrolnej czyszczenia. Wśród naszego dostępnego sprzętu do wynajęcia można znaleźć szorowarki do podłóg, zamiatarki samojezdne oraz zamiatarki i szorowarki prowadzone przez tę niezawodną markę.
  • LayMor: Ten producent rozumie wartość kontrolowania pyłu i usuwania gruzu na placu budowy. Dzięki zamiatarkom samojezdnym i pchanym z łatwością poradzisz sobie z procesem czyszczenia. Niezależnie od tego, czy masz do pokonania duży, czy mały obszar, zamiatarki LayMor mogą pomóc Ci wykonać zadanie.
  • Brendon: Od sprzątania obszarów w miejscu pracy po utrzymywanie sprzętu w nieskazitelnym stanie, myjki mechaniczne są koniecznością. Brendon to wiodący producent pralek Powerwasque, który oferuje szeroką gamę myjek o wysokim i niskim ciśnieniu wody.

Czyszczenie jest niezbędnym zadaniem w procesie budowlanym. Dzięki sprzętowi do czyszczenia pobudowlanego wiodących producentów możesz efektywnie poradzić sobie z pracą.

Wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy robią wszystko, co trzeba. Przejrzyj nasz sprzęt online, aby zobaczyć nasze wypożyczalnie i zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT, aby poprosić o wycenę lub dowiedzieć się więcej.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp