Wskazówki dotyczące ochrony słuchu pracowników na placach budowy
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Chociaż większość pracowników zdaje sobie sprawę z zagrożeń bezpieczeństwa związanych z obsługą ciężkiego sprzętu, nie wszyscy myślą o skutkach hałasu budowlanego. Upośledzenie słuchu w miejscu pracy zwykle pojawia się stopniowo, więc wielu pracowników nie zauważa, że ich słuch jest uszkodzony, dopóki nie jest nie do skorygowania, co skutkuje nieodwracalną utratą słuchu spowodowaną hałasem.

Przebywanie w pobliżu głośnych maszyn jest nieuniknione podczas pracy na placu budowy — istnieje jednak wiele sposobów ochrony siebie i swoich pracowników przed utratą słuchu w pracy. Dzięki poniższym wskazówkom dotyczącym ochrony przed hałasem dla pracowników możesz chronić słuch załogi przed uszkodzeniem.

Jak chronić słuch na placu budowy

Podczas pracy na placu budowy ważne jest, aby podjąć niezbędne środki w celu ochrony siebie i swojej załogi przed szkodami spowodowanymi hałasem. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi ochrony słuchu dla pracowników budowlanych, aby zwiększyć bezpieczeństwo uszu.

Nosić sprzęt ochronny słuchu

Jednym z najłatwiejszych sposobów ochrony błony bębenkowej w miejscu pracy jest zainwestowanie w sprzęt ochronny słuchu klasy przemysłowej, taki jak nauszniki i zatyczki do uszu, które będą blokować hałas budowlany. Dobrą regułą praktyczną jest wymaganie od pracowników noszenia tych urządzeń przez cały czas na placu budowy, nawet jeśli nie obsługują maszyn.

W większości przypadków należy unikać ochronników słuchu, które osadzają się zbyt głęboko w przewodzie słuchowym. Chociaż tego typu sprzęt zminimalizuje odbiór dźwięku, może również przebić błony bębenkowe i spowodować gromadzenie się woskowiny i zanieczyszczeń w uchu.

Reguluj poziom hałasu w miejscu pracy

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) zaleca, aby poziom hałasu w miejscu pracy nie przekraczał średnio 85 decybeli w ciągu ośmiu godzin pracy, aby chronić błony bębenkowe przed uszkodzeniem. Hałas w miejscu pracy można mierzyć za pomocą miernika poziomu dźwięku, który wykorzystuje mikrofon umieszczony na poziomie uszu do oceny hałasu sprzętu. Nadmiernie głośne urządzenia można oznaczyć naklejką z niebezpiecznym hałasem, aby ostrzec pracowników o potencjalnych zagrożeniach.

Jeśli nie masz dostępu do miernika poziomu dźwięku, możesz ocenić poziom hałasu ręcznie, stojąc około trzech stóp od współpracownika. Jeśli nie słyszysz swojego partnera lub musisz podnieść głos, aby Cię usłyszał, poziom dźwięku w Twojej witrynie prawdopodobnie przekracza 85 decybeli.

Zainwestuj w cichsze maszyny

Wraz z postępem technologicznym dostępnych jest coraz więcej urządzeń o cichszej pracy. Kompaktowe urządzenia idealnie nadają się do ograniczania hałasu budowlanego, ponieważ mają tendencję do wykazywania niższego poziomu hałasu niż większe maszyny. 

Na przykład kompaktowe maszyny budowlane Cat® są znane z cichej pracy i spełniają surowe normy prawne. 

Zmniejsz narażenie na hałas

Możesz zaplanować konkretne projekty, aby zminimalizować potencjalne narażenie na hałas przed rozpoczęciem zadania. Istnieje wiele sposobów na wdrożenie lepszego planowania redukcji hałasu w miejscu pracy, takich jak budowanie ekranów akustycznych i planowanie głośniejszych prac, gdy obecnych jest mniej pracowników. Możesz również organizować rutynowe spotkania dotyczące bezpieczeństwa, aby omówić praktyki ograniczające hałas, które możesz zastosować w pracy.

Wynajmij cichy sprzęt budowlany do swojej floty w Cat Rentals℠ już dziś

Możesz chronić swoich pracowników przed ubytkiem słuchu spowodowanym hałasem, wynajmując cichy sprzęt od Cat Rentals. Nasi dealerzy oferują szeroki wybór wysokowydajnych ciężkich maszyn wyposażonych w najnowsze technologie.

Poproś o wycenę maszyny już dziś!

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp