W jaki sposób wypożyczanie sprzętu może obniżyć koszty pracy
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Koszty pracy są jednymi z największych kosztów dla większości działających obecnie firm, zwłaszcza w branżach, w których produkcja składa się wyłącznie z namacalnych wyników. Dla firm budowlanych wynajem sprzętu może być odpowiedzią, jeśli chcesz zarządzać wydatkami na pracę bez poświęcania jakości i wydajności. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych wypożyczalni Cat® w Twojej okolicy, skontaktuj się z Cat Rentals już dziś!

10 powodów, dla których wynajem sprzętu jest opłacalny

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy dużą korporację, chcesz trzymać koszty w ryzach. Wynajmując, możesz:

1. Niższe koszty konserwacji i pielęgnacji

Jednym z największych powodów, dla których warto wynająć sprzęt zamiast kupować, są oszczędności związane z jego utrzymaniem. W przypadku posiadania sprzętu musisz zapłacić za ubezpieczenie i koszty serwisowania, które mogą się szybko sumować. Jeśli jednak zdecydujesz się na wynajem, Twoja wypożyczalnia pokryje te koszty, dzięki czemu możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z najnowszych produktów bez kosztów utrzymania.

2. Wykonuj pracę kilku pracowników fizycznych

Gdy praca fizyczna jest trudna do znalezienia lub kosztowna, wynajem sprzętu może zapewnić skuteczny sposób na:

  • Zmniejszenie wymagań dotyczących szkolenia personelu
  • Wykonuj więcej zadań w krótszym czasie
  • Utrzymuj mniej osób na liście płac
  • Obniż kwotę wydawaną na świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne

3. Zdobądź najnowszy sprzęt na rynku

Wynajem sprzętu zapewnia dostęp do najnowszych modeli i technologii za ułamek kosztów posiadania. Wypożyczalnie pozwalają porównać różne rodzaje sprzętu, zobaczyć, które z nich spełniają Twoje wymagania lepiej niż inne i łatwo wymienić elementy w razie potrzeby. Możesz także przetestować nową technologię przed zainwestowaniem w nią, co jest szczególnie przydatne, jeśli masz niewielki budżet, ale chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami w swojej branży.

4. Skaluj zgodnie z potrzebami

Jeśli zbliża się duże zlecenie, możesz wypożyczyć wystarczającą ilość sprzętu na krótki okres, a następnie zwrócić go po zakończeniu zadania. Zamiast zatrudniać i szkolić dodatkowe osoby w okresach wzmożonego ruchu, możesz wynająć sprzęt, aby sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu, bez przepracowywania pracowników lub ponoszenia innych wysokich kosztów.

5. Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności

Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, czy przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji, chcesz skupić się na swojej podstawowej działalności. Zamiast zarządzać zapasami sprzętu, organizować harmonogramy konserwacji i zatrudniać techników do napraw, możesz wynająć niezbędny sprzęt, aby zaspokoić wszelkie pojawiające się potrzeby. 

6. Unikaj finansowania odsetek

Wynajem sprzętu może zmniejszyć ogólne ryzyko finansowe i koszty Twojej firmy, umożliwiając zapłacenie za sprzęt w razie potrzeby, zamiast dokonywania znacznych płatności z góry. Bez konieczności finansowania lub płacenia odsetek od pożyczki, Twoja firma będzie miała większą elastyczność w planowaniu budżetu.

7. Zleć dostarczenie sprzętu w Twoim imieniu

Przewożenie dużych ładunków komplikuje transport, przechowywanie i zgodność z przepisami. Na szczęście lokalny dealer Cat oferuje opcje dostawy, które usprawnią ten proces. Jeśli zdecydujesz się na dostawę sprzętu bezpośrednio do zakładu, możesz skrócić czas poświęcany na logistykę i zapewnić, że pracownicy mogą skupić się na pracy ze swoim sprzętem, a nie na szukaniu sposobu na jego transport. Opcje dostawy różnią się w zależności od lokalizacji i rodzaju wynajmu, więc zapytaj lokalnego dealera o to, co jest dostępne w Twojej okolicy.

8. Zmniejsz wysiłek związany z treningiem

Szkolenie nowych pracowników wymaga czasu i pieniędzy, co sprawia, że firmy muszą w miarę możliwości obniżać koszty szkoleń. Zlecając na zewnątrz swoje potrzeby sprzętowe, pozostawiasz konserwację w rękach doświadczonych specjalistów, którzy dobrze znają ten sprzęt. Ponadto, ponieważ będziesz wynajmować nowsze maszyny, Twój zespół skorzysta z postępów w zakresie intuicyjnego projektowania i łatwości obsługi.

9. Czynsz na konkretne potrzeby

Jeśli Twoja firma potrzebuje specjalistycznego sprzętu na krótki czas, wynajem jest doskonałą opcją. Większość firm nie potrzebuje regularnie wózków widłowych, dużych dźwigów ani innych ciężkich maszyn. Wypożyczenie tych przedmiotów może pomóc uniknąć kosztów ich zakupu, a następnie przechowywania, gdy nie są używane.

10. Otrzymaj szybkie wsparcie

Zamiast spędzać cenne godziny na rozwiązywaniu wszelkich problemów, możesz zminimalizować przestoje, konsultując się z wypożyczalnią w celu uzyskania natychmiastowej pomocy. dealer Cat zapewni kompleksowe wsparcie, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do potrzebnych informacji o każdej porze dnia i nocy. Dzięki lokalnym ekspertom pod telefonem otrzymasz odpowiedzi natychmiast, zamiast zajmować się problemami technicznymi, których Twój zespół może nie wiedzieć, jak rozwiązać.

Znajdź Cat Rentals℠ w pobliżu

W Cat Rentals wiemy, jak ważne jest posiadanie sprzętu do prawidłowego wykonania pracy. Dlatego stworzyliśmy program wynajmu, który zapewnia naszym klientom elastyczne i wygodne opcje. Znajdź następny samochód do wynajęcia już dziś, kontaktując się z lokalnym dealerem Cat.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie