Wynajem dźwigów: najlepszy przewodnik
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Dźwig jest niezbędnym elementem wyposażenia na wielu placach budowy. Wiele firm decyduje się na wynajem dźwigów, ponieważ wynajem daje im większą elastyczność i pozwala na korzystanie z dźwigu tylko przez wymagany czas. Ponieważ firmy chcą wynająć dźwig do swojego następnego projektu, dobrze jest zapoznać się z niektórymi z najlepszych praktyk doświadczonych najemców.

Zanim wynajmiesz dźwig, dowiedz się więcej o podstawowych typach dźwigów, ich zastosowaniach i niektórych wymaganiach dotyczących pracy, które możesz chcieć wziąć pod uwagę podczas poszukiwania dźwigu. Dodatkowo możesz chcieć dowiedzieć się więcej o niektórych z najważniejszych wskazówek dotyczących wyboru najlepszego możliwego dźwigu oraz o tym, jak prawidłowo z niego korzystać. Nasz kompletny przewodnik po wynajmie dźwigów wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć.

Przejdź do sekcji:

Uzyskaj szybką wycenę

Rodzaje dźwigów

Szukając dźwigu, warto najpierw poznać podstawowe typy dźwigów stosowanych w budownictwie. Chociaż dostępnych jest wiele różnych typów dźwigów, można je podzielić na dwie główne kategorie: żurawie samojezdne i żurawie statyczne. Poznanie różnic między nimi może pomóc w ustaleniu, jaki typ dźwigu wynająć.

Dźwig statyczny to półstała lub stała konstrukcja umieszczona na budynku lub gruncie. Ten typ żurawia następnie przemieszcza i podnosi ładunki po ustalonych ścieżkach. Często dźwigi statyczne nie są oferowane do wynajęcia, ponieważ są używane przez długi czas.

Natomiast żuraw samojezdny posiada koła lub bieżniki, które ułatwiają transport z jednego miejsca na drugie. Po umieszczeniu żuraw może być używany do przenoszenia ładunków i innych zastosowań. W przeciwieństwie do żurawi stacjonarnych ze stałymi ścieżkami, żurawie samojezdne mogą podnosić ładunki i transportować je w różne miejsca. Niektóre żurawie samojezdne będą wymagały przeciwwag i wysięgników do prawidłowego użytkowania.

Wiele żurawi samojezdnych jest ciągniętych za innymi pojazdami lub ładowanych na ciężarówkę, aby dotrzeć na miejsce pracy. Po ich przybyciu operator może prowadzić dźwig po placu budowy, aby wykonać różne zadania. Inne żurawie samojezdne są budowane bezpośrednio na ciężarówce, która może jeździć autostradą do miejsc pracy bez ciągnięcia lub ładowania na inny pojazd, co pozwala na szybkie rozmieszczenie w wielu miejscach pracy.

Zastosowania żurawia samojezdnego

Dźwigi są używane przede wszystkim w sektorze budowlanym do wykonywania kilku rodzajów zadań związanych z podnoszeniem. Żuraw samojezdny wykorzystuje szereg zaawansowanych kół pasowych i lin do podnoszenia niewiarygodnie ciężkich ładunków, których ludzie nigdy nie mieliby siły podnieść samodzielnie. Mogą być używane do krótkoterminowych zadań odbioru lub większych, długoterminowych operacji.

W branży budowlanej operatorzy często używają dźwigów samojezdnych do szybkiego przemieszczania sprzętu i materiałów po placu budowy. Ponadto wynajmowane dźwigi regularnie podnoszą ciężkie materiały budowlane do członków załogi pracujących na wysokości. Ponieważ żuraw może z łatwością podnosić materiały z ziemi na szczyty budynków i innych wzniesień, personel nie musi taszczyć sprzętu po schodach ani inwestować w inne rodzaje urządzeń podnoszących. Często można zobaczyć pracowników używających dźwigów do pomocy w pracach dekarskich w celu poprawy wydajności.

Weź pod uwagę swoje wymagania zawodowe przy wyborze dźwigu

Szukając idealnego żurawia do swoich potrzeb, musisz upewnić się, że dźwig spełnia wymagania Twojego projektu. Należy unikać wyboru dźwigu, który nie radzi sobie z terenem w miejscu pracy lub nie ma wysokości potrzebnej do podnoszenia materiałów wystarczająco wysoko. Oceniając swoje miejsce pracy przed wynajmem, możesz mieć pewność, że otrzymasz dźwig spełniający wszystkie Twoje wymagania.

Przed wynajęciem dźwigu należy wziąć pod uwagę następujące wymagania dotyczące pracy:

  • Wielkość miejsca pracy: Przed wynajęciem dźwigu jednym z pierwszych wymagań dotyczących pracy, które należy wziąć pod uwagę, jest wielkość terenu, na którym będziesz pracować. Plac budowy z dużą ilością miejsca może ułatwić pracę większego dźwigu i prawdopodobnie wymaga takiego, którym można szybko jeździć po miejscu pracy. Mniejszy plac budowy zwykle wymaga mniejszego dźwigu, który zmieści się w ciasnych przestrzeniach.
  • Ukształtowanie terenu: Żurawie samojezdne są wyposażone w różne rodzaje kół odpowiednie do różnych terenów. Na przykład firmy, których miejsca pracy mają trudny teren do poruszania się, mogą potrzebować żurawia terenowego z wytrzymałymi oponami. W przypadku mniej wymagających terenów może wystarczyć dźwig ze standardowymi kołami.
  • Waga i rozmiar materiałów: Przed wynajęciem dźwigu dobrze jest sprawdzić rozmiar i wagę materiałów, które planujesz podnieść za pomocą dźwigu. Nie chcesz wynajmować dźwigu bez miejsca i udźwigu do podnoszenia niektórych materiałów. Większe dźwigi mogą również pomóc pracownikom w szybszym podnoszeniu i transporcie materiałów.
  • Wysokość podnośników: Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w miejscu pracy, jest to, jak wysoko będziesz musiał podnosić materiały i narzędzia. Im wyższy budynek, nad którym pracujesz, tym wyższa wysokość podnośnika będzie Ci potrzebna. Ocena wysokości podnoszenia wymaganej przez pracę, którą będziesz wykonywać, gwarantuje, że wynajmiesz dźwig, który poradzi sobie ze wszystkimi potencjalnymi zastosowaniami.
  • Wymagana odległość i promień: Podobnie jak w przypadku wysokości żurawia, może być potrzebna suwnica do przenoszenia materiałów na określone odległości. Sprawdź specyfikacje producenta, aby sprawdzić, czy żuraw jest w stanie pokonać wymaganą odległość i czy ma promień, aby obrócić żuraw w wymagane miejsca.
  • Możliwości przechowywania dźwigu: Jeśli zdarzają się sytuacje, w których żuraw nie będzie używany w miejscu pracy, może być konieczne jego przechowywanie. Upewnij się, że Twoje miejsce pracy może zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczne przechowywanie żurawia. Jeśli w Twoim miejscu pracy nie ma dużo miejsca, możesz wybrać mniejszy dźwig, który jest łatwiejszy do przechowywania.
  • Zagrożenia bezpieczeństwa: Czasami w miejscach pracy występują zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak linie energetyczne, dźwigi będą musiały poruszać się wokół lub pod nimi. Dźwig, który nie jest wystarczająco mobilny, aby ominąć linię energetyczną lub inne zagrożenia, może uszkodzić projekt lub sam dźwig. Ponadto żuraw może wymagać przejścia pod linią energetyczną, dlatego ważne jest, aby wybrać dźwig, który nie jest zbyt duży i może obniżyć wysięgnik wystarczająco nisko, aby zmieścić się w zagrożeniu nad głową.
  • Harmonogram projektu: Ważne jest również, aby ocenić, jak długo projekt będzie wymagał, aby dźwig znajdował się na placu budowy. Znajomość tych informacji może zapewnić zawarcie umowy z firmą wynajmującą, która obejmuje czas, w którym będziesz potrzebować dźwigu.

Wskazówki dotyczące wyboru dźwigu

Istnieje kilka wskazówek, o których należy pamiętać, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni dźwig do następnego projektu. Wynajem odpowiedniego dźwigu często sprowadza się do oceny wymagań projektu, ustalenia realistycznego harmonogramu, weryfikacji metody transportu i otrzymania odpowiednich pozwoleń.

1. Pamiętaj o wymaganiach swojego projektu

Szukając miejsca na wynajem, pamiętaj o wszystkich wymaganiach projektu. Zapoznaj się z oceną miejsca pracy podczas przeglądania oferty wypożyczalni lub rozmowy z przedstawicielem. Wybór dźwigu, który odpowiada wymaganiom Twojego miejsca pracy, gwarantuje, że możesz ukończyć swój projekt sprawnie i na czas.

Aby wybrać odpowiedni żuraw, zapoznaj się ze specyfikacją dźwigów. Oto niektóre z podstawowych specyfikacji, które warto sprawdzić przed wynajmem:

  • Udźwig : Udźwig żurawia jest niezbędny do sprawdzenia przed wyborem wynajmu. Udźwig odnosi się do maksymalnego ciężaru, jaki może wytrzymać żuraw. Warto wybrać dźwig o udźwigu, który może bezpiecznie podnieść najcięższy ładunek, jakiego wymaga Twój projekt. Upewniając się, że wybrany żuraw ma odpowiedni udźwig, unikasz uszkodzenia żurawia i utrzymujesz pracę w miejscu pracy z najwyższą wydajnością.
  • Maksymalny zasięg pionowy: Maksymalny zasięg pionowy żurawia ma również kluczowe znaczenie. Ta specyfikacja odnosi się do górnej wysokości, jaką może osiągnąć dźwig, przy czym żurawie oferują kilka opcji wysokości. Porównaj maksymalny zasięg pionowy żurawia z maksymalną wysokością, jaką musisz osiągnąć za pomocą dźwigu, aby ukończyć swój projekt. To porównanie pomoże Ci wybrać dźwig, który może podnosić materiały i narzędzia wystarczająco wysoko przez cały czas trwania projektu.
  • Masa pojazdu: Waga żurawia będzie często skorelowana z udźwigiem i maksymalnym zasięgiem pionowym żurawia. Czasami firmy będą chciały lżejszych dźwigów, aby nie robiły tak dużego wrażenia na ziemi.

2. Znajdź doświadczonego riggera

Dźwigi potrzebują doświadczonego riggera, aby upewnić się, że żuraw jest prawidłowo ustawiony i gotowy do użycia. Rigger zamocuje liny, łańcuchy i pasy, aby zapewnić, że żuraw będzie działał bezpiecznie i działał zgodnie z Twoimi standardami. Rigger wykona również podnośnik dźwigu i zajmie się innymi obowiązkami w zależności od wymagań zadania. Doświadczony rigger może również pomóc w określeniu, ilu członków załogi potrzebujesz do swoich projektów.

Być może masz już riggera w swoim personelu, ale jeśli go nie masz, ważne jest, aby znaleźć go na wczesnym etapie, aby omówić wymagania projektu. Mogą udzielić Ci więcej informacji na temat rodzaju żurawia, którego będziesz potrzebować i jak różne dźwigi będą działać w miejscu pracy.

3. Zarezerwuj wynajem z wyprzedzeniem

Kiedy wynajmujesz dźwig, ważne jest, aby zarezerwować go z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że żądany dźwig jest dostępny. Firmy, które zwlekają z wynajęciem dźwigu do dnia lub dwóch, zanim będą go potrzebować, mogą spowolnić swój projekt, ponieważ żuraw, którego potrzebują, może nie być dostępny w krótkim czasie. Ponieważ najlepsze firmy wynajmujące zwykle mają duże zapotrzebowanie na swoje dźwigi, mogą je rezerwować na tygodnie, a czasem nawet miesiące wcześniej.

Na długo przed rozpoczęciem projektu skontaktuj się z wypożyczalnią, aby omówić jej dostępność i opcje. Kontaktując się z nami na długo przed projektem, powinieneś mieć więcej opcji.

4. Sprawdź metodę transportu

Niektóre firmy przetransportują dźwig do Twojego miejsca pracy, podczas gdy inne będą wymagały, abyś sam go odebrał. W związku z tym konieczne jest zweryfikowanie z wypożyczalnią, w jaki sposób dźwig będzie transportowany. Weryfikując metodę transportu dźwigu, firma może dostarczyć żuraw do swojego projektu w dniu, w którym go potrzebuje lub zaplanować odpowiedni transport, jeśli musi się nim zająć samodzielnie.

Wypożyczalnia oferująca transport może być dużym plusem, ponieważ nie będziesz musiał się martwić o zdobycie pojazdu do przeciągnięcia dźwigu na miejsce pracy lub ryzykować niewłaściwe obchodzenie się z nim podczas transportu. Jeśli firma wynajmująca zajmuje się transportem, wystarczy powiedzieć im, kiedy i gdzie potrzebujesz dźwigu, a oni powinni dostarczyć go do Ciebie na czas, pomagając Ci dotrzymać terminów projektu.

Ścisła koordynacja transportu pomaga również koordynować inne ważne zadania. Ponieważ Twoja załoga będzie dokładnie wiedziała, kiedy przyjedzie dźwig, może być gotowa do rozpoczęcia pracy natychmiast po jego przybyciu. Pomaga również członkom załogi w przygotowaniu dodatkowego olinowania, materiałów i sprzętu, których potrzebuje dźwig, we właściwym czasie, dzięki czemu można bez problemu rozpocząć korzystanie z żurawia.

5. Zdobądź odpowiednie pozwolenia

Zanim wynajmiesz dźwig, zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z dźwigów, aby sprawdzić, czy potrzebujesz specjalnych zezwoleń. Otrzymując odpowiednie pozwolenia przed przyjazdem dźwigu, można od razu z niego korzystać. Jeśli nie masz pewności co do lokalnych pozwoleń i przepisów, zadzwonienie do lokalnego biura ds. pozwoleń może być bardzo pomocne, co pozwoli Ci uniknąć grzywien i przestojów.

6. Wynajmij dźwig na realistyczny okres czasu

Kiedy rozmawiasz z firmą wynajmującą, miej jasne wyobrażenie o harmonogramie projektu. Uczciwie oceniając, ile czasu zajmie Twój projekt, masz większe prawdopodobieństwo, że nie wynajmiesz dźwigu na zbyt krótki lub zbyt długi czas. Jeśli wynajmiesz go na więcej czasu niż potrzebujesz, możesz zapłacić zbyt wysokie koszty wynajmu. Jeśli wynajmiesz go na zbyt krótki czas, być może będziesz musiał zwrócić dźwig przed rozpoczęciem jego użytkowania.

Chociaż wynajem dźwigu na zbyt długi czas może zwiększyć koszty, jeszcze ważniejsze jest, aby upewnić się, że nie wynajmujesz go na zbyt krótki czas. Prawidłowo oszacuj harmonogram projektu, aby uniknąć poważnych opóźnień i utrzymać dźwig na placu budowy tak długo, jak tego potrzebujesz. Wynajęcie go na odpowiednią ilość czasu zapewnia również bezpieczeństwo załóg, ponieważ załogi nie będą próbowały przyspieszać projektów, aby wykonać swoją pracę przed zwrotem żurawia.

W przypadku wynajmu przeszacowanie, jak długo będziesz potrzebować dźwigu, jest zwykle bezpieczniejszym wyborem. Przeszacowanie daje załodze chwilę wytchnienia podczas pracy. Czasami mogą pojawić się drobne błędy i nieprzewidziane warunki, które spowolnią Twój projekt. Przeszacowanie czasu potrzebnego na wynajęcie dźwigu da załodze dużo czasu na odpowiednie radzenie sobie z trudnymi warunkami, bez obaw o konieczność zwrotu dźwigu przed zakończeniem jego użytkowania.

7. Przygotuj swoją witrynę pod dźwig

Przed przyjazdem dźwigu warto przygotować na niego swoją witrynę. Zacznij od upewnienia się, że ciężarówka przywożąca dźwig ma wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie wjechać na miejsce pracy i dotrzeć do obszaru, w którym dźwig musi zostać zrzucony. Możesz również chcieć mieć wszelkie dodatkowe urządzenia lub narzędzia używane z żurawiem gotowym do użycia i w pobliżu żurawia.

Tworząc jasną ścieżkę zrzutu żurawia i przygotowując materiały, można uniknąć nieefektywności i opóźnień w dniu przyjazdu dźwigu. Będziesz gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia pracy i utrzymania projektu na dobrej drodze, aby dotrzymać terminów.

Jak prawidłowo korzystać z dźwigów

Po wynajęciu dźwigu, jego właściwe użytkowanie może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy i efektywnym tempie realizacji projektu. Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących prawidłowego korzystania z dźwigu:

  • Upewnij się, że operatorzy są licencjonowani: Operatorzy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia przed użyciem dźwigu. Jeśli operator dźwigu nie jest certyfikowany, Twoja firma może napotkać problemy prawne. Nielicencjonowany operator może również nie wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z żurawia, co prowadzi do obrażeń i błędów.
  • Noś odpowiedni strój: Operatorzy i osoby pracujące w pobliżu dźwigu również powinni mieć odpowiednią odzież. Kaski ochronne, okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, ochrona słuchu i kamizelki odblaskowe są zwykle wymagane podczas pracy z dźwigiem.
  • Przeprowadź inspekcję wstępną: Przed rozpoczęciem pracy żurawia należy sprawdzić ładunek, obszar roboczy i sprzęt. Sprawdź sprzęt, aby upewnić się, że wszystko jest w dobrym stanie. Dodatkowo sprawdź obszar roboczy pod kątem równej powierzchni i wszelkich potencjalnych zagrożeń. Wreszcie, ważne są bezpieczne obciążenia robocze, ponieważ nie chcesz przeciążać dźwigu, co mogłoby spowodować jego pęknięcie.
  • Ogranicz rozpraszanie uwagi: Operatorzy i osoby pracujące w pobliżu żurawia muszą być czujni. Telefony komórkowe są głównym źródłem rozproszenia uwagi i powinny być wyłączone. Jeśli przełożony zauważy potencjalne rozproszenie uwagi, powinien spróbować je ograniczyć, zanim operatorzy użyją dźwigu.
  • Przygotuj ładunek dźwigu: Zanim dźwig podniesie ładunek, członkowie załogi powinni poświęcić trochę czasu na zrównoważenie i zabezpieczenie ładunku. Bardzo ważne jest również sprawdzenie haka dźwigu, aby sprawdzić, czy nie wygląda na zużyty lub nie wymaga wymiany. Ponadto członkowie załogi nie powinni używać liny stalowej ani zmiany obciążenia jako zawiesia.
  • Zachowaj bezpieczeństwo podczas podnoszenia: Gdy ładunek jest zawieszony w powietrzu, członkowie załogi powinni mieć go na oku i nigdy nie pozostawiać go bez nadzoru. Członkowie załogi muszą również wiedzieć, aby nigdy nie przechodzić pod ładunkiem, a operatorzy nigdy nie powinni przerzucać ładunku nad innymi osobami. Operator dbający o bezpieczeństwo będzie również zwracał uwagę na to, dokąd zmierza ładunek. Ponadto ważne jest, aby nigdy nie ciągnąć ładunku, a jedynie go pchać.
  • Postaw bezpieczeństwo na pierwszym miejscu po podniesieniu windy: Gdy ładunek dotrze do miejsca przeznaczenia, członkowie załogi muszą go zabezpieczyć, podejmując odpowiednie kroki w celu bezpiecznego usunięcia ładunku. Dodatkowo, jeśli skończysz korzystać z dźwigu, przechowuj stabilizatory, osprzęt i wciągarki w bezpiecznym miejscu.
  • Zatrzymaj się, jeśli coś wydaje się nie tak: Jeśli w którymkolwiek momencie korzystania z dźwigu zauważysz coś, co wygląda nie tak, natychmiast przestań go używać. Poproś kompetentnego przełożonego lub operatora, aby ocenił, co może być nie tak i naprawił to przed ponownym uruchomieniem żurawia. Podczas pracy z tak ciężkim sprzętem ostrożność powinna być zasadą numer jeden.
Uzyskaj szybką wycenę

Wybierz Cat Rentals℠ dla swoich potrzeb związanych z wynajmem dźwigów

Firmy na całym świecie ufają firmie Cat Rentals℠ w zakresie wynajmu sprzętu. Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości wynajmie dla swoich projektów z dźwigiem, możemy Ci pomóc. Oferujemy szeroki wybór dźwigów, dzięki czemu z łatwością znajdziesz taki, który spełni Twoje unikalne wymagania projektowe. Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom na całym świecie i obszernemu inwentarzowi sprzętu, możemy pomóc Ci w prawie każdym projekcie, jaki możesz mieć.

Zapoznaj się z naszą ofertą wynajmu dźwigów i ciężarówek z dźwigami, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego miejsca pracy.   Jeśli masz jakiekolwiek pytania, znajdź lokalnego sprzedawcę , aby porozmawiać z przedstawicielem.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
/content/crs/language-masters/pl/sprzęt
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie