Wypożyczanie sprzętu w niepewnych czasach
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Pandemie. Klęski żywiołowe. Kryzysy gospodarcze. Każde z tych wydarzeń może mieć duży wpływ na zdolność Twojej firmy do prowadzenia działalności. Możesz mieć mniej pracy do wykonania, mniej dostępnych pracowników lub potrzebę dywersyfikacji rodzajów pracy, które podejmujesz. Jednym z najważniejszych czynników, które Twoja firma powinna wziąć pod uwagę w tych czasach, jest to, czy kupujesz, czy wynajmujesz swój sprzęt.

Jeśli zastanawiasz się nad wynajmem sprzętu, powinieneś dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wynajmu sprzętu i dlaczego może to być lepsza opcja dla Twojej firmy, zwłaszcza gdy Twoja firma stoi w obliczu niepewności.

Przejdź do sekcji:

Uzyskaj szybką wycenę
Niepewne czasy

Niezależnie od tego, czy jest to pandemia, czy klęska żywiołowa, czasami zdarzają się zdarzenia, na które nie masz wpływu i mają duży wpływ na Twój biznes. Każdy dobry biznes dostosuje się do nowych warunków i wykorzysta je jak najlepiej. Jednym z obszarów, w których może być konieczne dostosowanie, jest wypożyczanie lub kupowanie sprzętu.

W czasach, gdy zdrowie publiczne i choroby są na ustach wszystkich, co może utrudnić zatrudnienie pełnego personelu lub pozyskanie tylu nowych klientów, Twoja firma może mieć mniej gotówki lub możesz próbować zaoszczędzić pieniądze, jeśli biznes wyschnie. Warunki te sprawiają, że firmom trudno jest czuć się pewnie, dokonując jakichkolwiek poważnych inwestycji lub wiążąc się długoterminowymi umowami lub planami płatności, które wynikają z zakupu sprzętu.

Korzyści z wynajmu sprzętu w niepewnych czasach

Firmy często zastanawiają się, czy powinny wynająć, czy kupić sprzęt, a pytanie to staje się jeszcze ważniejsze w czasach, gdy kraj znajduje się w kryzysie. Firmy nie chcą w coś inwestować, jeśli nie uzyskają dużego zwrotu z inwestycji, a także chcą zmieścić się w określonym budżecie.

Jeśli nie masz wolnego kapitału na zakup sprzętu lub nie chcesz zajmować się konserwacją związaną z posiadaniem maszyn, możesz zamiast tego wynająć sprzęt. Aby zrozumieć, w jaki sposób wynajem sprzętu może przynieść korzyści Twojej firmie, zwłaszcza gdy Twoja firma nie jest pewna przyszłości, zapoznaj się z niektórymi z najważniejszych zalet korzystania z wynajmowanego sprzętu:

1. Nie są wymagane żadne duże inwestycje kapitałowe

W niepewnych czasach prawdopodobnie nie chcesz inwestować znacznej ilości pieniędzy w sprzęt, co do którego nie masz pewności, że będzie Ci potrzebny w przyszłym roku, a nawet w przyszłym miesiącu. Zakup sprzętu stawia Cię w sytuacji, w której musisz zobowiązać się do odłożenia znacznej ilości gotówki na maszynę lub zgodzić się na długoterminowy plan płatności. Jeśli wynajmujesz sprzęt, nie musisz zaciągać żadnych długoterminowych zobowiązań ani wydawać znacznych kwot pieniędzy.

Oprócz tego, że nie chcesz być związany długoterminową umową na spłatę sprzętu, możesz ponieść straty biznesowe z powodu nieprzewidzianych zdarzeń. W takim przypadku możesz nie mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby wpłacić zaliczkę na sprzęt. Nawet przy zmniejszonych przepływach pieniężnych nadal będziesz mieć projekty do wykonania. Wynajem sprzętu może być znacznie tańszy i zapewnić pracę nawet w czasach kryzysu.

2. Nie musisz płacić za naprawy

Kupując sprzęt, należy również wziąć pod uwagę koszty przeprowadzenia prac konserwacyjnych i pokrycia wszelkich niezbędnych napraw. Koszty te mogą wahać się znacznie, od wykonywania prostych przeglądów konserwacyjnych po konieczność wymiany silnika. W rezultacie, zakup sprzętu wprowadza jeszcze więcej niepewności.

Dużą zaletą wynajmu sprzętu jest to, że nie trzeba się martwić o koszty naprawy. Dealer zajmie się kwestiami związanymi z naprawą i konserwacją, zdejmując te koszty z firmy wynajmującej sprzęt. Bez obaw o konieczność płacenia technikom za przeprowadzenie napraw lub zakup części, Twoja firma może lepiej przygotować się na przyszłość.

Wynajem oznacza również, że nie zostaniesz zaskoczony nieoczekiwanymi naprawami, co może pomóc Ci zmieścić się w napiętym budżecie. Ponadto nie musisz przydzielać żadnego personelu z potencjalnie ograniczonej siły roboczej do wykonywania jakichkolwiek obowiązków konserwacyjnych, pozwalając im skupić się na bardziej dochodowych zadaniach.

3. Elastyczność

Być może będziesz musiał pozyskać klientów, których normalnie byś nie zrobił, aby związać koniec z końcem lub zdywersyfikować swoje usługi, aby być lepiej przygotowanym na okoliczności, które najmocniej wpływają na Twoją główną bazę klientów. Jeśli kupiłeś sprzęt, znacznie trudniej będzie Ci dostosować swoją firmę do tych nowych klientów. Będziesz miał więcej kapitału zamrożonego w specjalistyczny sprzęt, który może utrudnić Twojej firmie rozgałęzienie swoich usług.

Jeśli jesteś właścicielem maszyn, nie możesz ich szybko wymienić, aby sprostać nowym wymaganiom. W przeciwieństwie do tego, wynajem sprzętu nie wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem i pozwala Twojej firmie z łatwością sprostać zmieniającym się wymaganiom. Nie potrzebujesz już ładowarki o sterowaniu burtowym ? Nie ma problemu. Zamień go na koparkę kołową, której wymaga Twoja najnowsza praca. W wyniku tej elastyczności sprzętu uzyskujesz zwiększoną zdolność do obsługi większej liczby zadań w opłacalny sposób.

4. Zminimalizuj swoją flotę

Kiedy stoisz w obliczu niepewności, chcesz, aby Twoja flota była szczupła. Kiedy posiadasz dużo sprzętu, widzisz wzrost kosztów magazynowania, transportu, konserwacji, paliwa i utylizacji. Koszty te mogą się znacznie sumować, a jeśli nie używasz regularnie całego sprzętu, możesz wydawać więcej niż potrzebujesz.

Chociaż możesz mieć kilka maszyn, które musisz trzymać we flocie swojej firmy, możesz zaoszczędzić pieniądze i czas, wynajmując zamiast kupować. Możesz szybko wypożyczyć specjalistyczny sprzęt, zamiast kupować coś, czego nie masz pewności, że będziesz ponownie potrzebować. Utrzymuj szczupłą flotę, wynajmując tymczasowy sprzęt, zamiast kupować sprzęt, za który musisz płacić i o który musisz dbać, bez względu na to, jak rzadko go używasz.

5. Zdobądź najlepszą technologię

Wypożyczany sprzęt jest wyposażony w najlepszą technologię. Wraz ze zmieniającym się środowiskiem i potrzebami pracy powinieneś mieć w swoim kącie najnowocześniejszy sprzęt, zaprojektowany tak, aby sprostać zmieniającym się potrzebom środowiska biznesowego. Wynajmując sprzęt, możesz otrzymać sprzęt wyposażony w najnowsze funkcje i technologie.

Elastyczność
Wybierz Cat Rentals℠, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z wynajmowanym sprzętem

Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości sprzętu do wynajęcia w przystępnej cenie, firma Cat Rentals℠ powinna być Twoim wyborem. Oferujemy różnorodne produkty Cat, które można szybko wypożyczyć i wymienić na nowe, gdy zmienią się potrzeby. W niepewnych czasach zaufaj jednej z największych i najbardziej niezawodnych marek w branży budowlanej w zakresie swojego sprzętu.

Zapoznaj się z naszą wypożyczalnią sprzętu już dziś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wynająć sprzęt, znajdź lokalnego dealera Cat.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie