Dlaczego przed wynajęciem sprzętu budowlanego należy koniecznie przeprowadzić rozeznanie
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Wynajem sprzętu budowlanego to wygodny sposób na uzyskanie dostępu do odpowiednich maszyn, gdy ich potrzebujesz. Wykonawcy muszą zachować elastyczność i być w stanie sprostać różnorodnym potrzebom projektowym w zależności od zlecenia. Wynajem to łatwe rozwiązanie, które nie wymaga wysokiej opłaty z góry w celu zabezpieczenia sprzętu. Nie musisz też martwić się bieżącą konserwacją i innymi obowiązkami związanymi z posiadaniem sprzętu. 

Wynajmując sprzęt budowlany do następnego projektu, ważne jest, aby najpierw przeprowadzić badania. Jeśli wypożyczasz sprzęt po raz pierwszy, możesz nie wiedzieć, jak rozpocząć proces wynajmu sprzętu lub jakie pytania zadać. Dla wszystkich wykonawców istnieje sześć kluczowych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed wynajęciem sprzętu. Ten przewodnik może pomóc w poruszaniu się po niektórych z tych podstawowych czynników, dzięki czemu możesz uzyskać najlepszy sprzęt od najlepszego możliwego dostawcy.

Przejdź do sekcji:

Uzyskaj szybką wycenę
1. Potrzebujesz odpowiedniego rodzaju sprzętu

Rozpoczynając proces wynajmu sprzętu, musisz najpierw dobrze zrozumieć rodzaje dostępnego sprzętu. Istnieje szeroka gama narzędzi i maszyn, które mogą wykonywać różnorodne zadania ogólne i specjalistyczne. Bez odpowiednich badań wykonawcy mogą spędzać zbyt dużo czasu i pieniędzy, próbując wykonać zadania za pomocą niewłaściwych narzędzi lub bez żadnych narzędzi. 

Dowiedziawszy się, jakie rodzaje sprzętu są dostępne, możesz zaoszczędzić cenny czas, pieniądze i wysiłek, używając od samego początku odpowiedniego narzędzia lub maszyny. Poniżej znajduje się kilka szerokich kategorii typów sprzętu i zastosowań, do których najlepiej się nadają:

Sprzęt lotniczy

Sprzęt koszowy podnosi operatora w koszu lub na platformie, dzięki czemu może dotrzeć do niedostępnych w inny sposób miejsc. Ta kategoria obejmuje:

  • Podnośniki wysięgnikowe: Podnośniki wysięgnikowe są wyposażone w wysięgniki teleskopowe i przegubowe, dzięki czemu nadają się do prac na zewnątrz budynków i innych zadań, takich jak przycinanie drzew.
  • Podnośniki nożycowe: Podnośniki nożycowe działają prosto w górę iw dół i są idealne do prac wewnętrznych lub zewnętrznych. Ich platforma robocza może służyć również jako stół warsztatowy lub miejsce do ustawiania narzędzi podczas pracy na wysokości. 
  • Pionowe podnośniki osobowe: Pionowe podnośniki osobowe są mniejsze niż podnośniki nożycowe i nadają się do ciasnych przestrzeni wewnętrznych. Ze względu na ich niewielką wagę można je łatwo przenosić ręcznie.

Sprzęt do zagęszczania

Sprzęt do zagęszczania służy do ubijania i zagęszczania gleby, ziemi, piasku i żwiru, aby zapewnić stabilny fundament do budowania. Maszyny te wprawiają glebę w drgania, osadzając cząstki, tworząc bardziej stabilną powierzchnię. Kieszenie powietrzne i wodne są przy tym wypychane, co minimalizuje ryzyko przesunięcia się gruntu w przyszłości.

Sprzęt do zagęszczania obejmuje zarówno duże zagęszczarki do tworzenia dróg asfaltowych i betonowych, jak i mniejsze, obsługiwane przez człowieka narzędzia, takie jak zagęszczarki płytowe i ubijaki. 

Sprzęt do betonu

Podczas wylewania betonu na podjazd, nowe patio lub fundament budynku ważne jest, aby mieć odpowiednie narzędzia. Chcesz, aby praca przebiegła bezproblemowo i stworzyła wysokiej jakości produkt końcowy. Narzędzia do budowy betonu obejmują mieszalniki, wiertarki rdzeniowe, zacieraczki mechaniczne i piły do prętów zbrojeniowych. Wszystkie te rozwiązania pomagają zapewnić prawidłowe wymieszanie betonu, szybkie jego wylanie i precyzyjne wykończenie.

Sprzęt do robót ziemnych

Sprzęt do robót ziemnych obejmuje niezbędny sprzęt, taki jak koparko-ładowarki, kompaktowe ładowarki gąsienicowe i kołowe, ładowarki o sterowaniu burtowym, spycharki i inne. Gdy trzeba skutecznie przewieźć duże ilości ziemi, w tym ziemię, piasek, żwir i skały, maszyny te zawsze staną na wysokości zadania. 

Do mniejszych prac budowlanych idealnie nadają się kompaktowe ładowarki gąsienicowe i o sterowaniu burtowym. W przypadku większych prac, które wymagają przenoszenia materiałów na większe odległości, zwykle najlepsze są ładowarki kołowe . Jeśli projekt wymaga uprzedniego oczyszczenia gruntu ze wszystkich zanieczyszczeń, w tym drzew, krzewów i skał , spycharki są maszyną dla Ciebie. 

Sprzęt do leśnictwa i kształtowania krajobrazu

Maszyny leśne są idealne w sytuacjach, gdy duża liczba drzew musi zostać ścięta, pozbawiona kończyn i starannie ułożona na czas transportu. Typowy sprzęt do kształtowania krajobrazu obejmuje koparki do rowów, które służą do kopania rowów. Inne narzędzia, takie jak frezarki do pni, skutecznie mielą pnie drzew w ciągu kilku minut.

Sprzęt do transportu i przeładunku materiałów

Sprzęt do transportu materiałów jest często używany, gdy materiały, urządzenia i inne ciężkie przedmioty muszą być przenoszone lub podnoszone w przestrzeniach, które nie umożliwiają dostępu do większych maszyn. Sprzęt umożliwia pracownikom bezpieczny i łatwy transport i podnoszenie przedmiotów i materiałów na miejsce w celu wykonywania pracy. Pomaga zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek podczas wykonywania szerokiego zakresu zadań.

Sprzęt do wytwarzania energii

Sprzęt do wytwarzania energii jest idealny do miejsc, w których nie ma zainstalowanych urządzeń elektrycznych lub gdy te obiekty nie działają. Może to być przydatne podczas projektów budowlanych, a nawet podczas i po burzach i innych klęskach żywiołowych. Wytwarzanie energii obejmuje generatory do produkcji energii elektrycznej i wieże oświetleniowe, które oświetlają duże obszary przez całą dobę.

Sprzęt do robót drogowych

Sprzęt do robót drogowych umożliwia szybkie tworzenie i rekultywację dróg betonowych i asfaltowych. Urządzenia do usuwania nawierzchni drogowych usuwają stare nawierzchnie drogowe, zanim będzie można wylać nowe. Rozściełacze asfaltu układają stałe ilości asfaltu, aby zapewnić gładkie i równe nawierzchnie nowych dróg.

2. Potrzebujesz odpowiedniego rozmiaru sprzętu

Po określeniu rodzaju sprzętu potrzebnego do ukończenia projektu, kolejną kwestią do rozważenia jest rozmiar sprzętu. Rozmiar fizyczny jest jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed wynajęciem sprzętu, ponieważ większość miejsc pracy znajduje się w obszarach o ograniczonej ilości otwartej przestrzeni. Musisz upewnić się, że Twój sprzęt zmieści się w drzwiach i na korytarzach, jeśli pracujesz w pomieszczeniu. Należy również sprawdzić odstępy eksploatacyjne, aby upewnić się, że można skutecznie obsługiwać sprzęt w dostępnej przestrzeni.

Podczas pracy na zewnątrz często jest więcej miejsca na miejsce, co daje możliwość rozbudowy sprzętu, aby szybciej wykonać zadanie. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę powierzchnie, na których pracujesz. Większy sprzęt jest cięższy, co oznacza, że łatwiej zapadnie się w bardziej miękkie powierzchnie, takie jak błoto i brud. W tych obszarach mniejszy sprzęt może być w stanie lepiej poruszać się po powierzchni.

Wybierając element wyposażenia, ważne jest, aby określić, ile energii będziesz potrzebować. W przypadku mniejszych narzędzi, takich jak wiertarki, zagęszczarki i betoniarki, musisz upewnić się, że wynajmujesz narzędzie o wystarczającej mocy do wykonania zadania. Zwykle lepiej jest wynająć narzędzie, które jest nieco za duże, niż za małe, jeśli chodzi o moc.

W przypadku maszyn do robót ziemnych, takich jak miniładowarki, kompaktowe ładowarki gąsienicowe i ładowarki kołowe, zapotrzebowanie na moc jest w mniejszym stopniu brane pod uwagę przy przewożeniu materiału, takiego jak gleba, w przedniej łyżce. Moc jest ważniejsza w przypadku korzystania z osprzętu, takiego jak ślimaki, koparki do rowów i glebogryzarki, które wymagają większej mocy od maszyny w porównaniu z samymi łyżkami.

3. Potrzebujesz najlepszego sprzętu do warunków pracy

Przed wypożyczeniem sprzętu należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu, klimat i obszary miejsca pracy. Wiele maszyn, takich jak ładowarki kompaktowe i koparki, jest wyposażonych w koła lub gąsienice. Chociaż obie opcje wystarczająco poruszają maszyną po stabilnym, płaskim terenie, należy pomyśleć o sytuacjach, w których środowisko pracy może ulec zmianie.

Maszyny gąsienicowe rozkładają ciężar maszyny na większą powierzchnię, dzięki czemu jest ona bardziej zdolna do pracy na bardziej miękkim podłożu, takim jak błoto, ziemia i zamarznięte podłoże, bez zapadania się i utknięcia. Jest to zaleta w okresie zimowym, kiedy warunki gruntowe mogą być niepewne. Maszyny gąsienicowe mają również zwykle niższy środek ciężkości, co pozwala im pracować bezpieczniej i lepiej trakować na bardziej stromych zboczach. 

Wybór między gąsienicami gumowymi lub stalowymi jest również ważną decyzją, ponieważ gąsienice gumowe są znacznie cichsze i mają tendencję do powodowania mniejszych uszkodzeń powierzchni gruntu. Zapobieganie uszkodzeniom ma kluczowe znaczenie podczas pracy na świeżo utwardzonych drogach lub murawie. 

Maszyny kołowe zwykle poruszają się z większymi prędkościami, zwłaszcza w przypadku ładowarek kołowych, które mogą osiągać prędkość do 25 mil na godzinę. Maszyny kołowe są również cichsze, co jest zaletą w obszarach mieszkalnych, które są bardziej wrażliwe na hałas. Jeśli potrzebujesz maszyny do pokonywania dłuższych odległości między miejscami budowy, ładowarka kołowa jest doskonałą opcją z szeroką gamą dostępnego osprzętu.

4. Potrzebujesz odpowiednich przystawek i akcesoriów

Kolejnym istotnym czynnikiem w poszukiwaniu wypożyczalni sprzętu budowlanego jest kompatybilność z narzędziami roboczymi. Gama dostępnych osprzętu do ciężkiego sprzętu jest naprawdę imponująca. Od rolnictwa po budownictwo, górnictwo i leśnictwo, istnieje przystawka, która może ułatwić Ci pracę. 

Maszyny do robót ziemnych, takie jak ładowarki o sterowaniu burtowym, ładowarki kołowe i ładowarki gąsienicowe, zazwyczaj są wyposażone w łyżkę jako standardowe osprzęt. Mogą być jednak wyposażone w załączniki, takie jak:

  • Świdry: Świdry wiercą w ziemi, aby utworzyć cylindryczny otwór. Zazwyczaj otwory te są używane do tworzenia wszystkiego, od słupków ogrodzeniowych po fundamenty budynków. Świdry pozwalają kopać głębokie doły bez odsłaniania dużych ilości ziemi, tak jak podczas korzystania z łyżki do kopania.
  • Koparko-ładowarki: Osprzęt do koparki przekształca Twoją maszynę w minikoparkę. Dzięki temu możesz bez wysiłku kopać dziury, podnosić przedmioty i napełniać ciężarówki materiałem. 
  • Miotły: Miotły są bardzo przydatnymi przystawkami, szczególnie wiosną, kiedy trzeba posprzątać twarde powierzchnie, takie jak beton lub asfalt. Ich duże włosie chwyta zanieczyszczenia powierzchniowe i zamiata je z powrotem do leja w celu szybkiego i skutecznego czyszczenia przy ograniczonym pyleniu.
  • Zagęszczarki: Przystawki do zagęszczarki umożliwiają użycie maszyny do ubijania ziemi i tworzenia solidnej powierzchni. Są wygodne do zakładania fundamentów budynków lub innych konstrukcji wymagających stabilnej powierzchni.
  • Mulczery: Przystawki do mulczera do kształtowania krajobrazu przycinają nisko położone krzewy, trawę i drzewa i mieszają je z ziemią poniżej. Dzięki temu operator może usunąć roślinność powierzchniową, jednocześnie wprowadzając ją do gleby. Ściółkowanie pomaga w rozkładzie i użyźnia glebę.
  • Piły: Osprzęt do pił dodaje jeszcze jeden wymiar użyteczności do Twojej maszyny, umożliwiając jej wycinanie precyzyjnych rowów w twardym podłożu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rowu do zakopania przewodów energetycznych, czy rury tryskaczowej, osprzęt do pił może wykonać tę pracę szybko i wydajnie. 

Dostępnych jest wiele innych narzędzi roboczych do zastosowań ogólnych i specjalistycznych. Skonsultuj się z lokalnym ekspertem ds. wynajmu, aby uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiedniego osprzętu do następnej pracy.

5. Potrzebujesz operatorów z odpowiednim doświadczeniem

Chociaż może to zostać przeoczone, jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed wynajęciem sprzętu, jest poziom doświadczenia operatora. Kompaktowy sprzęt, taki jak ładowarki o sterowaniu burtowym, kompaktowe ładowarki gąsienicowe, ładowarki terenowe, kompaktowe ładowarki kołowe i minikoparki, są dość łatwe w obsłudze. Ich niewielkie rozmiary mogą sprawić, że będą bezpieczniejsze dla niedoświadczonych operatorów na placach budowy. Zostały również zaprojektowane tak, aby były intuicyjne i wymagały niewielkiego szkolenia. Dzięki samouczkowi przygotowanemu przez przedstawiciela obsługi klienta prawdopodobnie będziesz w stanie szybko uruchomić wynajem kompaktowego sprzętu.

Ciężki sprzęt budowlany, taki jak pełnowymiarowe ładowarki kołowe, spycharki czy koparki, wymaga bardziej doświadczonych operatorów. Są większe, cięższe i zwykle mają gorszą widoczność operatora z powodu tych czynników. To sprawia, że poruszanie się w pobliżu ludzi i budynków jest bardziej niebezpieczne. Ze względów bezpieczeństwa należy zapoznać się z rodzajami szkoleń dla operatorów i certyfikatów, które najlepiej nadają się do ciężkiego sprzętu budowlanego.

Kompetentni przedstawiciele usług wynajmu mogą pomóc w określeniu, jaki poziom doświadczenia operatora jest wymagany dla modelu, który masz na myśli. Wiele wypożyczalni oferuje również rozwiązania szkoleniowe dla operatorów, aby pomóc wykonawcom w utrzymaniu bezpiecznej i płynnej pracy.

6. Do projektu potrzebny jest najlepszy sprzęt

Szukając informacji o wynajmowanym sprzęcie i dostawcach sprzętu, chcesz mieć pewność, że wybrana przez Ciebie firma może pomóc Ci osiągnąć cele projektu. W szybko rozwijającej się branży budowlanej maksymalizacja zysków ma kluczowe znaczenie. Musisz wykonać swoją pracę tak szybko, jak to możliwe, bez uszczerbku dla jakości. Musisz także utrzymać koszty operacyjne na niskim poziomie i w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko. Wynajem sprzętu o wysokiej wydajności, który jest dobrze utrzymany, gwarantuje, że nie poniesiesz niepotrzebnych strat spowodowanych awariami i przestojami, które pochłaniają Twoje marże zysku.

Twoja reputacja wśród lokalnych klientów zależy od Twojej zdolności do dostarczania projektów na czas i w ramach budżetu. Dostęp do odpowiedniego sprzętu we właściwym czasie ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Odpowiedni model musi być gotowy, gdy go potrzebujesz i dostępny przez cały czas, w którym go potrzebujesz.

Musisz zapewnić sobie niedrogi, ale wydajny wynajem od dostawcy, który może szybko przyjechać na miejsce z wymianą części lub wykonać naprawy, jeśli coś się zepsuje. Poświęcenie czasu na poszukiwanie dostawców usług wynajmu, którzy zapewniają tę gwarancję, może uspokoić Cię, gdy nadejdzie czas rozpoczęcia działalności.

Powody, dla których warto znaleźć sprawdzoną wypożyczalnię sprzętu

Szukając informacji przed wynajęciem sprzętu budowlanego, tak samo ważne jest, aby zastanowić się, od kogo wynajmujesz, jak i nad rodzajem sprzętu, który chcesz wynająć. Zawężając poszukiwania idealnego partnera do wynajmu, weź pod uwagę te pięć czynników, które składają się na niezawodnego i zaufanego usługodawcę:

1. Dobrze utrzymany sprzęt

Renomowany dostawca wynajmu zobowiązuje się do obsługi zapobiegawczej swoich zapasów. Niezależnie od tego, czy jest to ciężki, czy kompaktowy sprzęt budowlany, maszyny są złożone i wymagają ciągłej konserwacji i serwisowania, aby utrzymać najwyższą wydajność. Czołowe firmy wynajmujące przeznaczają znaczną część swojego budżetu na bieżące serwisowanie i utrzymanie floty. Dzięki temu mogą zagwarantować, że ich produkty będą działać dla klientów.

Wybierając dostawcę wynajmu, zapytaj o jego działania związane z obsługą zapobiegawczą, w tym:

  • Jak często sprzęt jest poddawany rutynowym przeglądom i konserwacji
  • Czy instalują części certyfikowane przez producenta, które gwarantują działanie
  • Jakiego rodzaju interwałów konserwacyjnych przestrzegają i czy są one oparte na zaleceniach producenta
  • W jaki sposób technologia jest wykorzystywana do przeprowadzania konserwacji predykcyjnej w celu dokonywania niezbędnych wymian w miarę pojawiania się problemów

Bardzo ważne jest, aby ta obsługa zapobiegawcza była wykonywana przez certyfikowanych techników. Niedoświadczeni mechanicy, którzy nie są zaznajomieni z maszynami lub producentem, mogą nie być w stanie zagwarantować ich serwisu, podobnie jak wysoko wykwalifikowani technicy.

2. Duży ekwipunek

Wybierając partnera świadczącego usługi wynajmu, chcesz mieć pewność, że sprzęt, którego potrzebujesz, będzie dostępny, gdy będziesz go potrzebować. Niezależnie od tego, czy jest to powszechny i popularny sprzęt, taki jak ładowarka o sterowaniu burtowym lub koparka, czy też specjalistyczna maszyna, taka jak rozściełacz asfaltu lub zagęszczarka, potrzebujesz firmy wynajmującej, która może zapewnić dokładnie taki model i rozmiar sprzętu, jakiego potrzebujesz, bez kompromisów. 

Najlepsze firmy wynajmujące sprzęt budowlany mają ogromny zapas narzędzi pracy do wyboru. Mają dokładnie takie osprzęty, jakich potrzebujesz do wykonywania szerokiego zakresu obowiązków, dzięki czemu możesz zmaksymalizować wydajność. Szeroki asortyment osprzętu roboczego obejmuje również specjalistyczne osprzęt roboczy i złącza, aby zapewnić kompatybilność z wybranym typem sprzętu.

Elitarne firmy mają duże sieci, za pośrednictwem których mogą uzyskać sprzęt w razie potrzeby. Jeśli nie mają potrzebnego modelu w jednej lokalizacji, mogą go szybko pozyskać i przygotować dla Ciebie w momencie rozpoczęcia projektu. 

3. Doskonała obsługa klienta

Doskonała obsługa klienta ma kluczowe znaczenie we współpracy z dealerami wynajmu sprzętu. Wykonawcy myślą o swoich dostawcach wynajmu jako o partnerach, którzy mogą pomóc im w realizacji ich projektów i zdobyciu nowych lub powtarzających się kontraktów. Wypożyczalnia, która uważa się za partnera biznesowego, zapewnia najwyższy poziom obsługi klienta. 

Niektóre z punktów, które składają się na dobry zespół obsługi klienta, obejmują:

  • Szybka reakcja na Twoje zapytania i prośby
  • Dodatkowa usługa przejazdu, która pomoże Ci znaleźć potrzebny sprzęt i narzędzia robocze
  • Elastyczne warunki, które pasują do Twoich unikalnych potrzeb projektowych
  • Dogłębna wiedza o produkcie i umiejętność odpowiadania na pytania związane z produktem

Szukając odpowiedniego dostawcy usług wynajmu, zapytaj, czego możesz oczekiwać od jego działu obsługi klienta. Czy możesz się z nimi skontaktować telefonicznie, e-mailem i online? Jakie są godziny otwarcia ich sklepów? Czy będziesz miał przedstawiciela, na którym możesz polegać? Im bardziej dostępny jest zespół obsługi klienta, tym lepsze może być dla Ciebie doświadczenie.

4. Elastyczne warunki umowy

Projekty budowlane różnią się wielkością i zakresem, co oznacza, że potrzebujesz dostawcy usług wynajmu, który może pozostać tak zwinny, jak Twoja firma. Renomowani dostawcy wynajmu współpracują ze swoimi klientami, aby stworzyć elastyczne, niedrogie umowy najmu, które spełniają potrzeby wykonawcy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wynajmu krótkoterminowego na dzienne lub tygodniowe projekty, czy też potrzebujesz długoterminowych umów miesięcznych lub dłuższych, niezawodny dostawca będzie z Tobą współpracował. Będą również mieli elastyczność w przedłużaniu umów, jeśli wystąpią nieprzewidziane opóźnienia i będziesz musiał zatrzymać maszynę dłużej, aby wykonać zadanie.

Szukając najlepszego partnera do wynajmu, zapytaj potencjalnych dostawców o warunki ich umowy. Upewnij się, że ich umowy są uczciwe i że mogą zaspokoić Twoje potrzeby przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu.

5. Ciągłe szkolenia i wsparcie

Oznaką zaufanego dostawcy usług jest jego zdolność do zapewnienia szkoleń z wyprzedzeniem i stałego wsparcia. Kiedy wynajmujesz sprzęt budowlany po raz pierwszy, ważne jest, aby uzyskać wskazówki na poziomie eksperta dotyczące obsługi sprzętu, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i wydajności. 

Godny zaufania partner serwisowy przeprowadzi Cię przez podstawowe operacje i pokaże, jak bezpiecznie pracować z maszyną. Będą również dostępni, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, jeśli będziesz potrzebować ich pomocy na początku. 

Wiele wypożyczalni ma również możliwość zaoferowania usługi reagowania w nagłych wypadkach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli wystąpią awarie lub pojawią się problemy, zespół obsługi klienta jest dostępny, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub wysłać części zamienne i serwis konserwacyjny. Zawsze wybieraj partnera, który zapewni Ci ciągłe szkolenia i wsparcie, abyś mógł nadal odnosić sukcesy przez cały czas trwania projektu.

Uzyskaj szybką wycenę
Wybierz Cat Rentals℠ do wynajmu sprzętu budowlanego

Przeprowadzenie dokładnych badań przed wyborem dostawcy usług wynajmu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najlepszej oferty, najbardziej niezawodnego sprzętu i najbardziej wydajnych narzędzi do pracy. Wybierając Cat Rentals℠, możesz znaleźć odpowiedni model wtedy, gdy go potrzebujesz i mieć pewność, że jest gotowy do wykonywania ciężkich zadań.

Z ponad 1 300 lokalizacjami na całym świecie, Cat Rentals ma ogromny wybór wypożyczalni sprzętu budowlanego w Twojej okolicy. Nasi kompetentni dealerzy mogą udzielić Ci wskazówek, jak rozpocząć proces wynajmu sprzętu. Dzięki ich wsparciu będziesz w stanie wybrać odpowiedni typ i rozmiar sprzętu oraz idealne narzędzia robocze do danego zadania.

Odwiedź pobliską lokalizację już dziś lub zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać więcej informacji.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie