Wybór odpowiedniej wielkości koparki na wynajem do danego projektu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Koparka jest podstawowym elementem wyposażenia wielu placów budowy, ponieważ jest tak wszechstronna. Od małych zadań, takich jak sadzenie drzew, po wyburzanie i kopanie rowów na dużą skalę, koparka może pomóc w efektywnym wykonaniu pracy. Choć zastosowania koparek są różnorodne, sensowne jest, aby maszyny te były dostępne w wielu rozmiarach. 

Najmniejsze koparki są wystarczająco duże do precyzyjnych prac ziemnych, podczas gdy największe to masywne przemysłowe konie robocze, które mogą szybko przenosić znaczne ilości ziemi i materiałów. Jeśli koparka, której potrzebujesz, znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, możesz się zastanawiać, jak wybrać maszynę o odpowiednim rozmiarze. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz zrozumieć różne dostępne opcje rozmiarów i czynniki, które wpływają na wybór odpowiedniego dla Ciebie.

Przejdź do sekcji:

Specyfikacje rozmiarów dla koparek

Zanim przyjrzymy się różnym rozmiarom koparek, warto zastanowić się, co dokładnie rozumiemy przez rozmiar. Porównując rozmiary koparek, możemy zwrócić uwagę na kilka aspektów tych maszyn, w tym:

  • Waga: Głównym sposobem, w jaki zobaczysz oznaczone rozmiary, jest waga lub masa eksploatacyjna. Masa eksploatacyjna koparki to całkowita masa koparki, gdy jest ona napełniona paliwem i zawiera kierowcę. Masa eksploatacyjna może się znacznie różnić w zależności od mniejszych i większych modeli koparek. Jest to ważna specyfikacja, o której należy pamiętać, ponieważ może mieć wpływ na transport, wpływ maszyny na teren i to, do czego zdolny jest model.
  • Wymiary: Innym sposobem zrozumienia rozmiaru są wymiary wymiarowe elementu wyposażenia - innymi słowy, ile fizycznej przestrzeni zajmuje pod względem długości, szerokości i wysokości. Jest to ważny czynnik decydujący o tym, czy koparka może wygodnie zmieścić się w magazynie, transporcie lub na placu budowy.
  • Ruch ogonowy: Kolejną cechą, która może mieć wpływ na przestrzeń zajmowaną przez koparkę, jest jej konstrukcja z wychyleniem ogonowym. W koparkach z konwencjonalnym wychyleniem ogonowym dom będzie wystawał poza tory podczas obracania się. W modelach ze zmniejszonym lub zerowym wychyleniem ogona dom nie będzie wystawał poza tory lub będzie się rozciągał tylko nieznacznie, dlatego jest dobrym wyborem do ciasnych przestrzeni. 

Inne czynniki, takie jak konfiguracje osprzętu, mogą również wpływać na wielkość i wydajność koparki. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią koparkę i akcesoria do swojego zastosowania. 

Jakie są różne rozmiary koparek?

Każdy model koparki będzie miał swoją własną specyfikację, ale możemy pogrupować modele koparek w cztery ogólne kategorie rozmiarów — mini, mały, średni i duży. Każda klasa wielkości ma swoje własne cechy i zalety.

1. Minikoparki

Minikoparki to najmniejsza opcja na rynku. W 2016 roku minikoparki stały się najważniejszym segmentem rynku koparek. Niektóre z najmniejszych miniaturek mogą zmieścić się w drzwiach.  Minikoparki Cat® ważą od 1 tony metrycznej do 10 ton. Niektóre z najpopularniejszych minikoparek na rynku ciężkiego sprzętu ważą od 3 ton metrycznych do 4 ton metrycznych. 

Minikoparki są idealne, gdy potrzebujesz czegoś kompaktowego i lekkiego, aby poruszać się po placu budowy. Oczywiście minikoparki mają ograniczoną pojemność i wydajność w porównaniu z większymi modelami, więc nie będą w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem. 

W przypadku prac, które nie wymagają większej koparki, preferowana może być minikoparka, ponieważ jest lżejsza. Oznacza to, że są łatwiejsze w transporcie, zapewniają lepszą oszczędność paliwa i będą łagodniejsze w terenie, pozostawiając mniej wyraźne ślady śladów. Minikoparki są również lepszym wyborem do poruszania się w ciasnych przestrzeniach, co czyni je cennymi maszynami na placach budowy w obszarach mieszkalnych lub miejskich. Co więcej, minikoparki zapewniają lepszą precyzję kopania tam, gdzie w pobliżu znajdują się przewody lub rury, które należy pozostawić nienaruszone.

Niektóre prace, do których używane są minikoparki, obejmują:

  • Praca w pomieszczeniach
  • Remonty przewodów kanalizacyjnych
  • Małe projekty demonstracyjne
  • Pług śnieżny
  • Architektura krajobrazu
  • Instalacja wanny z hydromasażem, basenu i oczka wodnego
  • Magazynowanie i transport materiałów
  • Usuwanie kikuta
  • Wyrobiska podziemne

2. Małe koparki

Małe koparki, zwane również koparkami kompaktowymi, są nadal miniaturowe w porównaniu ze standardowymi koparkami, ale są większe niż minikoparki. Modele koparek z większego końca małej kategorii mogą być określane jako koparki midi. 

Każdy producent ma swoje własne oznaczenia, jeśli chodzi o klasy wielkości. To, co firma Caterpillar uważa za małe koparki, to te, które ważą mniej niż 32 tony metryczne. Niektórzy wolą ten rozmiar koparki od miniatur, ponieważ nadal oferuje wiele takich samych korzyści, zapewniając jednocześnie nieco większą moc i pojemność. 

Jedną z głównych różnic jest ilość mocy silnika w minikoparkach i małych koparkach. Podczas gdy najmniejsze minikoparki oferują podobną ilość koni mechanicznych jak kosiarki samojezdne do użytku domowego, małe koparki mogą mieć moc do 130 koni mechanicznych w przypadku małych modeli koparek Cat. Ilość koni mechanicznych oferowanych przez koparkę będzie miała bezpośredni wpływ na to, jak szybko może się poruszać, zasypywać i kopać. Małe koparki mogą również oferować większy zasięg niż modele mini.

Małe koparki dobrze sprawdzają się w tych samych pracach, co minikoparki, takie jak kształtowanie krajobrazu i instalacje basenów, ale są lepszym wyborem, gdy praca wymaga większej mocy, zasięgu i pojemności łyżki.

3. Średnie koparki

Niektóre koparki należą do głównej kategorii standardowych, średnich lub średnich rozmiarów. To jedne z najbardziej wszechstronnych modeli koparek na rynku. Nadal są dość mobilne w miejscu pracy, oferując jednocześnie większą moc, zasięg i głębokość kopania, dzięki czemu sprawdzają się w szerszym zakresie zastosowań. Są również wyposażone w układ hydrauliczny potrzebny do wielu osprzętu roboczego, co zwiększa ich wszechstronność.

 Średnie modele koparek Cat mają masę eksploatacyjną od nieco poniżej 22 ton metrycznych do około 38 ton. Ten większy rozmiar oznacza, że średnie koparki najlepiej nadają się do większych placów budowy. Jednak niektóre standardowe modele nadal oferują stosunkowo niewielką powierzchnię zabudowy i opcję niskiego lub nawet zerowego wychylenia ogona. 

Większa waga oznacza, że koparki te mogą nieco rozerwać teren, jeśli są używane na miękkiej glebie lub wykończonych terenach. Na cięższym końcu kategorii standardowej koparki mogą być trudniejsze do przechowywania i transportu, więc niektóre firmy budowlane mogą preferować mniejsze koparki średniej wielkości.

Podczas gdy minikoparki i kompaktowe są popularne w mniejszych projektach, średnie koparki są bardziej popularne w branży budowlanej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie osprzęty, których możesz użyć, standardowe koparki są nieocenionymi narzędziami do szerokiego zakresu ciężkich zastosowań, w tym:

  • Prace komunalne
  • Kopanie rowów
  • Rozbiórka
  • Usuwanie gruzu
  • Budownictwo drogowe i mostowe
  • Budownictwo

4. Duże koparki

Największe koparki mogą ważyć ponad 90 ton. Te przemysłowe konie robocze nie są tak zwinne jak mniejsze modele, ale to, czego brakuje im w mobilności, nadrabiają ciężkimi osiągami. Duże koparki Cat charakteryzują się dużą mocą, prędkością i niskim zużyciem paliwa.

Duże koparki nie są pozbawione potencjalnych wad. Ich rozmiar i waga sprawiają, że transport dużych koparek wymaga ponadgabarytowej przyczepy lub ciężarówki. Koparki te wyrządzają również więcej szkód w ziemi, dlatego nie znajdziesz ich pracujących w gotowych miejscach. Ich duży rozmiar oznacza, że nie znajdziesz ich również w obszarach miejskich ani mieszkalnych. Większe koparki mają zwykle większy wychylenie ogona, ponieważ potrzebują większej przeciwwagi, aby zachować równowagę, więc nie są dobrym wyborem do ciasnej zwrotności.

Komplikacje związane z większą maszyną są tego warte, jeśli potrzebujesz czegoś, co pomoże Ci w projektach wykopaliskowych na dużą skalę. Duże koparki najlepiej nadają się do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych. Oto kilka przykładów trudnych zadań, z którymi mogą sobie poradzić te masywne maszyny:

  • Wyburzenia na dużą skalę
  • Załadunek samochodów ciężarowych
  • Budownictwo komercyjne
  • Kopanie fundamentów pod budynki komercyjne
  • Roboty ziemne na dużą skalę
  • Kopanie kopalń
  • Instalacja rurociągu
Jakiego rozmiaru koparki potrzebuję?

Ważną częścią porównania wielkości koparki jest zrozumienie własnych potrzeb i parametrów wykopów. Istnieje kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby pomóc w wynajęciu odpowiedniej koparki do konkretnego zadania. Przyjrzyjmy się każdemu z tych czynników, abyś mógł podjąć świadomą decyzję. Pamiętaj, że w każdej kategorii rozmiarów prawdopodobnie znajdziesz wiele modeli do wyboru, dzięki czemu możesz jeszcze bardziej określić swoją idealną maszynę.

1. Ograniczenia w miejscu pracy

Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę miejsce pracy, w którym będziesz pracować, szczególnie w odniesieniu do ograniczeń terenowych i przestrzennych. Znajomość tych czynników pomoże Ci określić, jakiego rozmiaru i poziomu finezji potrzebujesz od koparki. Jeśli pracujesz na miękkim terenie lub wykończonych powierzchniach, takich jak chodniki i parkingi, powinieneś zdecydować się na lżejsze modele koparek, które nie będą powodować uszkodzeń. 

Powinieneś również wybierać spośród mniejszych modeli, jeśli Twoje miejsce pracy jest małe lub zawiera przeszkody lub zagrożenia, których musisz unikać, takie jak drzewa lub pobliskie budynki. Poruszanie się po tych przeszkodach wymaga koparki o odpowiedniej mobilności i niskim lub zerowym wychyleniu ogona. Jeśli istnieją podziemne rury i przewody zasilające, których należy unikać, najlepsze jest mniejsze wiadro z większą precyzją.

Jeśli Twoja praca będzie odbywać się na większej, bardziej otwartej przestrzeni, gdzie kompaktowość, delikatność i zwrotność nie są najważniejsze, możesz wybierać spośród większych modeli, które mogą być lepiej dopasowane do tego zadania. Większa koparka pozwoli Ci szybciej pokonywać duży teren i wydajniej wykonywać prace na dużą skalę.

2. Wymagania dotyczące przechowywania i transportu

Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to wymagania dotyczące przechowywania i transportu, które różnią się w zależności od rozmiaru. Jeśli nie masz dużo miejsca do przechowywania lub potrzebujesz łatwo mobilnych maszyn, które możesz łatwo przenosić z miejsca na miejsce, powinieneś przyjrzeć się minikoparkom i kompaktowym. 

Najłatwiejsze w transporcie koparki to te, które są na tyle małe, że można je ciągnąć ciężarówką klasy 1 lub klasy 2. W wielu stanach kierowca nie potrzebuje nawet komercyjnego prawa jazdy (CDL), aby prowadzić jedną z tych ciężarówek. Ciągnięcie większej koparki jest bardziej skomplikowanym procesem, który zazwyczaj wymaga dużej przyczepy z platformą i ponadgabarytowych układów ładunkowych.

Jeśli chodzi o przestrzeń magazynową, najmniejsza minikoparka zajmie tylko około 2 1/2 stopy szerokości i 5 stóp wysokości, co czyni te maszyny czymś, co można zmieścić w szopie lub innym małym magazynie. W przeciwieństwie do tego, największe koparki wymagają dużych przestrzeni magazynowych z sufitami lub pokryciami o wysokości ponad 12 stóp.

Mniejsze koparki są wyraźnie łatwiejsze w przechowywaniu i transporcie, ale to nie znaczy, że zawsze są najlepszym wyborem. Większe koparki są lepszym wyborem lub koniecznością w niektórych przypadkach, jeśli projekt wymaga większej mocy i pojemności. Warto również zauważyć, że kwestie związane z przechowywaniem i transportem są znacznie mniej ważne, gdy wynajmujesz sprzęt na krótki okres. 

3. Niezbędne możliwości

Jedną z najważniejszych kwestii są zadania, z którymi musi sobie poradzić koparka podczas pracy. Do czego musi być zdolna Twoja koparka w zakresie kopania, załadunku, podnoszenia i innych zadań? Porównując koparki, weź pod uwagę następujące specyfikacje, które będą się różnić w zależności od modelu:

  • Głębokość kopania: Jak głęboko ma zejść koparka podczas kopania? Głębokość kopania to kluczowa specyfikacja, którą można łatwo sprawdzić, patrząc na dowolny model koparki. Głębokość kopania jest na ogół powiązana z wielkością koparki, przy czym mniejsze koparki są wystarczające do kopania małych otworów do kształtowania krajobrazu i innych lekkich zastosowań, a większe koparki są w stanie kopać znacznie głębsze otwory do różnych zastosowań.
  • Zasięg: Należy również wziąć pod uwagę zasięg koparki. Zasięg wysięgnika informuje, jak daleko koparka może kopać, gdy stoi nieruchomo. Większy zasięg oznacza lepszą dostępność, która jest potrzebna w niektórych sytuacjach. Może to jednak oznaczać również wolniejszy cykl kopania. Koparki o największym zasięgu są znane jako koparki o dużym zasięgu i są wyposażone w przedłużony wysięgnik i ramię. 
  • Udźwig: Jeśli używasz koparki do transportu materiałów, robót ziemnych lub załadunku i rozładunku materiałów, powinieneś zwrócić uwagę na podnośnik i udźwig. Podnośnik jest ważny, aby określić, czy koparka jest w stanie umieścić materiały na tylnym siedzeniu wywrotki lub w dowolnym miejscu, w którym należy je zdeponować. 
  • Ładowność: Nośność informuje, ile materiału możesz przesunąć za jednym razem, co może mieć duży wpływ na czas potrzebny na wykonanie zadania. Ilość materiału sprowadza się zarówno do objętości, jak i wagi. Waga, jaką można podnieść, zależy w dużej mierze od systemu przeciwwagi, który utrzymuje koparkę stabilnie podczas podnoszenia ładunku. Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz być w stanie podłączyć różne łyżki , które mogą pomieścić więcej, o ile koparka obsługuje te osprzęty. 
  • Konfiguracje osprzętu: Koparki stają się jeszcze bardziej wszechstronne, gdy wyposażysz je w różne osprzęty. Rozmiar i model koparki oraz jej możliwości hydrauliczne będą decydować o tym, jakiego osprzętu możesz użyć. Oprócz łyżek inne rodzaje osprzętu obejmują ślimaki, młoty, zrywaki i inne.

4. Budżet

Kolejną praktyczną kwestią, którą musisz wziąć pod uwagę, jest Twój budżet. Ogólnie rzecz biorąc, im większa koparka, tym wyższa cena. Wyższe będą również koszty operacyjne. Oznacza to, że wynajem większej koparki jest poważniejszą inwestycją niż mniejsza, więc jeśli jest to przesada w stosunku do Twoich potrzeb, nie uzyskasz zwrotu z inwestycji (ROI), który w przeciwnym razie uzyskałbyś dzięki nieco tańszej opcji, która nadal może wykonać zadanie. 

Budżet wydaje się być większym problemem przy zakupie koparki. W takich przypadkach, oprócz początkowej ceny zakupu, należy wziąć pod uwagę bieżące koszty magazynowania, konserwacji i transportu. Jest to jeden z powodów, dla których wynajem jest mądrym posunięciem, gdy masz pracę, która wymaga dużej koparki.

Inne cechy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze koparki

Rozmiar to nie jedyna rzecz, która odróżnia jedną koparkę od drugiej. Istnieje cały szereg cech, które odróżniają niektórych producentów od siebie i które odróżniają poszczególne modele. Na przykład niektóre modele koparek są zaprojektowane tak, aby były ergonomiczne, dzięki czemu są wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze dla operatora. Funkcje, takie jak regulowane joysticki, mogą sprawić, że obsługa będzie łatwiejsza i bardziej intuicyjna.

Kolejną rzeczą do rozważenia jest styl podwozia. Większość koparek porusza się po gąsienicach, niektóre mniejsze modele mają gumowe gąsienice, a większe są wyposażone w stalowe gąsienice. Bardzo ważne jest, aby gąsienice koparki gąsienicowej były trwałe i dobrze dopasowane do danego zastosowania. Na rynku można również znaleźć koparki kołowe , które są opcjami bardziej przyjaznymi dla drogi. 

Dlaczego wymagania dotyczące wielkości sprawiają, że wynajem jest cenną opcją?

Kiedy rozważasz różne koparki, pytanie , czy powinieneś kupić, czy wynająć , ma kluczowe znaczenie. Obie te opcje są warte rozważenia w niektórych przypadkach, ale przekonasz się, że wynajem pozwala dokładnie określić koparkę, której potrzebujesz do konkretnego zadania, podczas gdy zakup zmusza Cię do wszechstronnego korzystania z maszyny, która może być daleka od ideału w niektórych pracach. 

Kupując, musisz wybrać koparkę, która jest wystarczająco wszechstronna, aby pracować we wszystkich zastosowaniach, a przynajmniej w większości zastosowań, do których planujesz jej używać. Jeśli kupisz koparkę, która jest za duża lub za mała do wielu zadań, skończy się to zbieraniem kurzu i zwiększeniem rachunków za przechowywanie i konserwację, nie pomagając w uzyskaniu dobrego zwrotu z inwestycji. Zakup jest właściwym wyborem, gdy masz pewność, że będziesz w stanie używać koparki za każdym razem do różnych zadań. 

Wystarczająco duże firmy mogą zdecydować się na zakup dwóch lub więcej rozmiarów koparek do swojej floty. Byłoby to właściwe posunięcie, jeśli będziesz regularnie potrzebować minikoparki lub kompaktora do niektórych zadań, a także często będziesz potrzebować standardowej lub nawet dużej koparki do innych zadań. Jednak w wielu przypadkach właściwym wyborem jest zakup jednego modelu koparki, o którym wiesz, że będziesz często używany, i wynajęcie mniejszych lub większych modeli, jeśli napotkasz zadania, które wymagają czegoś, czego Twoja koparka nie może dostarczyć. 

Wynajem jest idealny, gdy tymczasowo potrzebujesz określonego modelu koparki. Nawet jeśli wiesz, że w przyszłości będziesz potrzebować tego samego rozmiaru, wynajem jest nadal bardziej opłacalny, jeśli potrzebujesz rzadko. Wynajem pozwala uniknąć dużych inwestycji początkowych, a także obowiązków i kosztów związanych z przechowywaniem, transportem i konserwacją. Ponadto wynajem daje możliwość wypróbowania sprzętu przed podjęciem decyzji, czy chcesz dokonać zakupu.

Wypożyczalnie koparek od Cat Rentals℠

Gdy potrzebujesz koparki, która pomoże Ci wykonać pracę prawidłowo i na czas, firma Cat Rentals jest tutaj, aby Ci pomóc. Cat Rentals to ogólnoświatowa sieć z ponad 1 300 lokalizacjami i najobszerniejszą ofertą wynajmu koparek Cat, jaką znajdziesz.

Współpracując z Cat Rentals, uzyskasz dostęp do szerokiej oferty ciężkiego sprzętu dealera, w tym wypożyczalni koparek, oraz osprzętu roboczego, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości sprzętu. Koparki naszych dealerów są wyposażone w funkcje, których potrzebujesz i są dobrze utrzymane. Wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy robią wszystko, co trzeba.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie