5 niezbędnych maszyn do budowy dróg do wynajęcia
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Budowa dróg wymaga specjalistycznego sprzętu do przygotowania terenu, ułożenia nawierzchni i mocnego wykończenia. Każda maszyna odgrywa inną rolę w tym procesie. Zrozumienie, co robią maszyny do budowy dróg, pomoże Ci wybrać odpowiedni wynajem dla Twojego projektu.

1. Równiarki samobieżne

Równiarki samobieżne, zwane również równiarkami drogowymi, wyrównują i wygładzają powierzchnie. Przygotowują podłoże pod asfalt, wycinają rowy do drenażu, mogą kształtować zbocza lub usuwać śnieg. Ich ostre ostrza sprawiają, że są jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi do robót drogowych.

2. Rozściełacze asfaltu

Gdy podłoże jest gotowe, rozściełacze asfaltu rozprowadzają i wyrównują mieszankę asfaltową. Podgrzewany jastrych zapewnia gładkość i grubość. Operatorzy mogą dostosować ustawienia, aby utrzymać równomierny miks. Bez kostki brukowej prawie niemożliwe jest uzyskanie spójnych, profesjonalnych nawierzchni drogowych.

3. Zagęszczarki do asfaltu

Zagęszczarki kończą proces układania nawierzchni poprzez zagęszczenie asfaltu do odpowiedniej gęstości. Łączą w sobie wagę, wibracje i nacisk, aby uzyskać trwałe rezultaty. Niektóre projekty wymagają zagęszczarek pneumatycznych (na oponach gumowych); Inni potrzebują gładkich walców bębnowych z regulowanymi wibracjami.

4. Ładowarki o sterowaniu burtowym i kompaktowe ładowarki gąsienicowe

Ładowarki nie są przeznaczone wyłącznie na place budowy. Są również niezbędne w robotach drogowych. Dzięki przystawkom mogą kopać, sortować i przenosić materiały. Ładowarka o sterowaniu burtowym wykorzystuje koła, dzięki czemu lepiej sprawdza się na utwardzonym podłożu. Kompaktowa ładowarka gąsienicowa wykorzystuje gąsienice, dzięki czemu lepiej radzi sobie w trudnym lub błotnistym terenie.

5. Koparki

Koparki kopią i przenoszą ziemię, skały i gruz, aby przygotować podłoże drogowe. Możliwość obracania o 360 stopni sprawia, że są elastyczne w ciasnych miejscach pracy. Dzięki przystawkom mogą rozbijać beton, ciąć korzenie i kopać rowy w celu drenażu lub mediów.

Wynajmij maszyny do budowy dróg od Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ ułatwia wynajem maszyn potrzebnych do robót drogowych. W naszym asortymencie znajdują się równiarki, rozściełacze, zagęszczarki, ładowarki i koparki — wszystkie utrzymywane zgodnie z najwyższymi standardami. Elastyczne warunki wynajmu oznaczają, że możesz wynajmować na dzień, tydzień lub miesiąc, aby dopasować się do harmonogramu projektu.

Poproś o szybką wycenę lub znajdź najbliższą placówkę Cat Rentals.

Często zadawane pytania dotyczące maszyn do budowy dróg

P: Jaka maszyna przygotowuje bazę drogową?

A: Równiarki samobieżne spłaszczają i kształtują podłoże, aby przygotować je do asfaltu.

P: Która maszyna układa asfalt?

A: Rozściełacze asfaltu rozprowadzają i wyrównują mieszankę mineralno-asfaltową za pomocą podgrzewanego jastrychu.

P: Co zagęszcza asfalt po ułożeniu nawierzchni?

A: Zagęszczarki do asfaltu kompresują asfalt pod wpływem ciężaru, wibracji i nacisku.

P: Dlaczego warto wynająć zamiast kupić?

O: Wynajem zapewnia dostęp do wielu maszyn bez wysokich kosztów początkowych i bieżącej konserwacji.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie