.png)
Czy nam się to podoba, czy nie, budowa dróg jest częstym i frustrującym doświadczeniem dla wielu kierowców. A co z pracownikami, którzy każdego dnia narażają swoje życie? W latach 2003-2017 każdego roku na budowach drogowych ginęło średnio 123 pracowników . Oprócz normalnych zagrożeń związanych z placem budowy, strefy budowy dróg muszą również zmagać się z szybkimi pojazdami znajdującymi się w pobliżu, ciężkimi maszynami i zagrożeniami dla środowiska. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy nagle staje się o wiele bardziej skomplikowane.
Na szczęście istnieją kroki, które możesz podjąć, aby zminimalizować ryzyko, że Twoi pracownicy staną się częścią tej liczby. Dzięki odpowiednim środkom ostrożności, zachowaniom podczas pracy, odpowiednim środkom ochrony osobistej i nie tylko, możesz lepiej chronić je przed zagrożeniami w strefie pracy. Przygotowaliśmy listę wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy, aby pomóc Twoim pracownikom zachować bezpieczeństwo w strefach robót drogowych.
Przejdź do sekcji:
Najczęstsze przyczyny urazów na budowie dróg
Większość kierowców doskonale zdaje sobie sprawę z poziomu dbałości, jaki wkłada się w promowanie bezpiecznych praktyk jazdy w pobliżu miejsc robót drogowych. Pomiędzy jaskrawymi znakami i ostrzeżeniami informującymi o konsekwencjach uderzenia pracownika, można by pomyśleć, że jest to najbardziej widoczne zagrożenie, na jakie narażeni są robotnicy budowlani. W końcu te samochody jeżdżą z dużą prędkością i mogą wyrządzić poważne szkody. Podczas gdy kolizje z ruchem drogowym są nadal poważnym i niebezpiecznym zagrożeniem, innym palącym problemem na placach robót drogowych są wypadki z udziałem innych pojazdów budowlanych i sprzętu mobilnego. Ponad połowa wszystkich śmiertelnych obrażeń na placach budowy dróg w latach 2011-2016 dotyczyła incydentów z udziałem pieszych i pojazdów.
Spośród tych incydentów prawie jedna czwarta dotyczyła ciężarówek, a następnie wielofunkcyjnych pojazdów drogowych, takich jak pick-upy i SUV-y oraz pojazdy osobowe. Wywrotki były przyczyną prawie połowy wypadków śmiertelnych ze wszystkich typów ciężarówek.
Podczas gdy robotnicy budowlani odnotowali największą liczbę ofiar śmiertelnych, strażnicy na przejściach granicznych są narażeni na największe ryzyko, z 40,9 zgonami na 100 000 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (FTE). Wskaźnik dla całej branży budowlanej wynosi zaledwie 0,9. To stanowisko strażnika przejazdu lub sygnalizatora obejmuje osoby, które stoją w pobliżu pojazdów o dużej prędkości, gdzie widoczność i warunki mogą znacząco wpłynąć na zdolność kierowcy do zobaczenia pracownika i zwiększyć ryzyko obrażeń pracownika. Kolejnym stanowiskiem o wysokim ryzyku są operatorzy sprzętu do układania nawierzchni i nawierzchni.
Warunki, które mogą zwiększać ryzyko dla pracowników drogowych, obejmują:
- Zła pogoda, która może powodować oblodzenie i śliskie drogi, mgłę, ulewne deszcze i silne wiatry
- Słaba widoczność, w tym w nocy, śnieg, mgła i mgła
- Ciasne miejsca pracy, które mogą zwiększyć bliskość pracowników do zagrożeń

W branży budowlanej istnieją cztery główne zagrożenia zidentyfikowane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA). Łącznie te śmiertelne cztery zagrożenia stanowiły prawie 60% zgonów pracowników budowlanych w 2018 roku. Podczas gdy największym winowajcą są upadki, incydenty z udziałem w wypadkach wyniosły 11,1%. Zagrożenia są następujące:
- Upadki: Pracownicy mogą upadać na duże odległości z obszarów takich jak niezabezpieczone boki i dziury, nieodpowiednie powierzchnie do chodzenia/pracy oraz niewłaściwie noszone środki ochrony osobistej (PPE). Odpowiednie systemy powstrzymujące upadek, ochrona obwodowa i procedury bezpiecznej pracy mogą pomóc w ich zapobieganiu.
- Potrącenia: Incydenty te są częstsze na placach budowy dróg i obejmują strajki pojazdów i sprzętu, a także przewrócenie się sprzętu, awarię olinowania lub luźne materiały. Aby uniknąć takich incydentów, pracownicy muszą zwracać uwagę na otoczenie i nosić odzież odblaskową, taką jak kamizelki i kaski.
- Złapane w/pomiędzy: Ta kategoria zagrożeń obejmuje również przewrócenie się sprzętu, a także niebezpieczeństwa związane z zawaleniem się wykopu lub niewłaściwie zabezpieczonymi częściami. Minimalizacja urazów pomiędzy urazami polega na utrzymywaniu odpowiednio zabezpieczonych systemów i urządzeń zabezpieczających wyrobiska.
- Porażenie prądem: Kontakt ze źródłami zasilania, takimi jak napowietrzne linie energetyczne, obwody pod napięciem i uszkodzone przewody, może dojść do obrażeń elektrycznych. Uważne oko ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu porażeniu prądem. Zidentyfikuj linie energetyczne i możliwe zagrożenia oraz zachowaj od nich bezpieczne odległości. Upewnij się, że pracownicy nie używają narzędzi bez odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych, które są w dobrym stanie.
Upewnij się, że Twoi pracownicy są świadomi tych zagrożeń i uzbrój ich w sprzęt do ochrony. W następnej sekcji omówimy, jak zachować bezpieczeństwo w strefach robót drogowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w strefie robót drogowych
Każdy element miejsca pracy, od wejścia na niego po prowadzenie ciężkich maszyn, może być ryzykowny, jeśli pracownicy nie wiedzą, czego szukać lub jak prawidłowo używać swoich narzędzi. Oto kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracowników podczas prac drogowych wraz z zadaniami administracyjnymi, które mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa w strefie pracy.
.png)
1. Zachowanie
Jednym z najbardziej podstawowych podejść do bezpieczeństwa jest wpajanie pracownikom bezpiecznych zachowań. Poinformowanie ich o zagrożeniach i o tym, jak odpowiednio reagować na ryzyko, może pomóc w zgłębieniu tych pomysłów:
- Bądź uważny: Pracownicy powinni być czujni przez cały czas, zwłaszcza w pobliżu poruszających się pojazdów. Przed zmianą pozycji lub rozpoczęciem nowego zadania muszą dokładnie rozejrzeć się pod kątem potencjalnych zagrożeń lub pobliskiego sprzętu. Martwe pola mogą być trudne do pokonania dla operatorów pojazdów, dlatego każdy pracownik na miejscu musi zachować ostrożność.
- Zrozumienie sygnałów komunikacyjnych: Wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy poruszają się pieszo, czy w kabinie maszyny, muszą być na bieżąco. Muszą znać swoje sygnały komunikacyjne i hojnie z nich korzystać, aby inni byli świadomi tego, co dzieje się w miejscu pracy. Odpowiednie szkolenie może pomóc w lepszym wykorzystaniu i wiedzy na temat tych sygnałów.
- Wspieranie środowiska odpowiedzialności: Wszyscy w zakładzie są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich współpracowników i siebie. Od przełożonych, przez robotników, po operatorów maszyn, każda osoba może spowodować poważne obrażenia, jeśli nie będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachowywać się odpowiedzialnie. Zachęcaj do tego rodzaju zachowań wszystkich na swoim placu budowy.
.png)
2. Pojazdy
Pamiętaj, że pojazdy silnikowe, zarówno pochodzące z ruchu drogowego, jak i sprzętu budowlanego, są jednym z najbardziej widocznych zagrożeń dla pracowników budowlanych na autostradach. Postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa, aby ograniczyć zagrożenia do minimum:
- Używaj hamulców postojowych: Zawsze, gdy pojazd nie jest używany, utrzymuj włączone hamulce postojowe. Jeśli parkujesz na wzgórzu lub pochyłości, umieść klocki przed lub za oponami.
- Zapinanie pasów bezpieczeństwa: Nawet jeśli sprzęt porusza się tylko z małą prędkością, pasy bezpieczeństwa są koniecznością. Ogromne ciężary w przypadku przewrócenia się i niebezpieczeństwo ze strony pobliskich pojazdów o dużej prędkości mogą sprawić, że nawet małe kolizje staną się niebezpieczne. Wymagaj zapinania pasów bezpieczeństwa przez cały czas.
- Utrzymuj świadomość wokół poruszającego się sprzętu: Zawsze należy zachować ostrożność podczas zbliżania się do maszyn, niezależnie od tego, czy są w ruchu, czy nie. Nie rób tego bez zasygnalizowania operatorowi swojego zamiaru i uzyskania w zamian odpowiedzi. Nie należy również stawać bezpośrednio przed lub za poruszającym się pojazdem, ponieważ operator może mieć trudności z dostrzeżeniem Cię w pobliżu sprzętu i martwych punktów.
- Doceniaj ludzi na miejscu: Podobnie, operatorzy pojazdów muszą doceniać pracowników wokół nich. Nie powinni przemieszczać sprzętu bez nawiązania kontaktu wzrokowego z pobliskimi pracownikami poruszającymi się pieszo.
- Nie jeździj na sprzęcie: Jeśli maszyna jest w ruchu, nie jeździj na niej. Zachowaj bezpieczną odległość od ruchomych części.
.png)
3. Ogólne bezpieczeństwo
Zrozumienie otoczenia ma kluczowe znaczenie w środowisku budowlanym. Pracownicy muszą znać podstawowe środki bezpieczeństwa i ściśle ich przestrzegać. Niektóre z nich, które są szczególnie rozpowszechnione w budownictwie drogowym, obejmują:
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej: W następnej sekcji omówimy więcej środków ochrony osobistej, ale pracownicy muszą nosić środki ochrony osobistej przez cały czas i zgodnie z wykonywanym zadaniem. Odzież odblaskowa jest zwykle wymagana przez cały czas, wraz z kaskami i butami ze stalowymi noskami. Niektóre urządzenia, takie jak respiratory i ochronniki słuchu, są potrzebne tylko wtedy, gdy wymaga tego środowisko. Na przykład praca z ciężkim pyłem lub głośnymi narzędziami wymagałaby tego. Odzież o wysokiej widoczności ma kluczowe znaczenie na placu budowy, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Ponadto pracownicy nie powinni nosić żadnych luźnych ubrań, które mogłyby zostać pochwycone przez pobliskie maszyny.
- Trzymaj się z dala od niebezpiecznego sprzętu: Dowiedz się, jakie odległości są bezpieczne, a które mogą być niebezpieczne. Nigdy nie stawaj pod podwieszanymi urządzeniami, takimi jak łyżki i wysięgniki. Wszyscy pracownicy powinni wiedzieć, jak wygląda bezpieczna odległość i utrzymywać ją wszędzie tam, gdzie na miejscu znajdują się ciężkie maszyny. Jeśli pracujesz w pobliżu linii energetycznych, upewnij się, że rozumiesz minimalną odległość, jaką powinni zachować pracownicy i maszyny.
- Znaj schematy pracy: Pracownicy powinni dobrze znać plac budowy. Obejmuje to znajomość pasów ruchu oraz punktów wjazdu i wyjazdu dla pojazdów, a także obszarów, w których chodzenie jest zabronione.
- Poznaj oznaki chorób związanych z upałem i zagrożenia dla zdrowia: Szczególnie w najgorętszych miesiącach, kiedy budowa dróg jest w szczytowym momencie, udar cieplny, oparzenia słoneczne i odwodnienie mogą stanowić poważny problem dla pracowników. Pracownicy powinni znać oznaki i objawy oraz być czujni, nie tylko dla siebie, ale także dla swoich współpracowników. Utrzymywanie nawodnienia i noszenie lekkiej odzieży, okularów przeciwsłonecznych i kremów przeciwsłonecznych może pomóc w walce z niektórymi skutkami ciepła i światła słonecznego.
.png)
4. Specyficzne role
Podczas gdy każdy jest odpowiedzialny za ogólne bezpieczeństwo w strefie budowy, niektóre osoby mają do wykonania określone zadania związane z bezpieczeństwem:
- Przełożeni: W roli z autorytetem przełożony musi upewnić się, że pracownicy angażują się w bezpieczne zachowania. Oznacza to, że muszą nosić środki ochrony osobistej, trzymać się z dala od zagrożeń i odpowiednio obsługiwać pojazdy. Przełożony może mieć duży wpływ na to, czy w miejscu pracy stosowane są środki bezpieczeństwa.
- Sygnalizatorzy: Osoby pełniące tę rolę muszą być stale w pogotowiu, posiadając solidną wiedzę na temat przepływu ruchu i strefy pracy. Powinni również upewnić się, że wszystkie urządzenia kanalizujące ruch znajdują się we właściwych miejscach. Będą znajdować się w ryzykownej pozycji na jezdniach i muszą wiedzieć, gdzie powinni się znajdować, jakie są akceptowane sygnały ręczne i nigdy nie odwracać się plecami do ruchu. Powinny być zawsze umieszczone w pewnej odległości od innych pracowników, aby kierowcy mogli je łatwiej zidentyfikować. Często osoby sygnalizujące używają radia do komunikowania się ze sobą, aby poprawić przejrzystość. Sygnalizatorzy powinni mieć prawo do wstrzymania operacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, a nadzorca kontroli ruchu nie jest natychmiast obecny.
- Obserwatorzy: Na wielu placach budowy obserwatorzy są specjalnie wyznaczeni do zwracania uwagi na niebezpieczne sytuacje. Muszą dobrze rozumieć wymogi bezpieczeństwa i wiedzieć, jakie znaki mogą wskazywać na wypadek. Powinni również znać swoje sygnały ręczne i zachowywać bezpieczne odległości.
.png)
5. Zadania administracyjne
Jako osoba mająca większą kontrolę nad placem budowy, zadania administracyjne, takie jak kontrole inżynieryjne i metody szkoleniowe, mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka na placu budowy:
- Przeprowadź ocenę ryzyka: Dzięki standardom organizacji takich jak OSHA i Federalna Administracja Autostrad (FHWA), przeprowadzenie dokładnej oceny ryzyka może pomóc w zidentyfikowaniu zagrożeń w miejscu pracy i podjęciu środków w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka dla pracowników.
- Zapewnij wysokiej jakości szkolenie: Odpowiednie szkolenie pomaga pracownikom w prawidłowym korzystaniu z dużych maszyn i innych aspektach poruszania się po placu budowy. Bez intensywnego szkolenia pracownicy mogą poważnie zranić siebie lub innych na wiele sposobów.
- Zachowaj odległość od ruchu ulicznego: Staraj się trzymać pracowników jak najdalej od ruchu ulicznego i upewnij się, że osoby sygnalizujące wiedzą, gdzie powinny bezpiecznie stanąć. Osoby sygnalizujące również muszą być łatwe do zidentyfikowania.
- Stwórz jasny i bezpieczny wzorzec ruchu: Aby zapewnić pojazdom i pracownikom bezpieczne manewrowanie po strefie budowy, musisz wyznaczyć bezpieczną trasę i wyraźnie ją oznaczyć. Środki kontroli ruchu muszą być dobrze widoczne i spełniać wszystkie normy, tak aby kierowcy mogli zidentyfikować strefę pracy i ewentualnych obserwatorów kierujących samochodami.
- Oceń wykorzystanie pojazdu: Upewnij się, że pojazd, którego używasz, spełnia zadanie. Unikaj sprzętu, który jest niepotrzebnie szybki lub wydajny, i pomyśl o takich rzeczach, jak prędkość ruchu w pobliżu i charakter miejsca pracy. Staraj się używać możliwie najbezpieczniejszego narzędzia, które nadal wykona zadanie.
- Zwiększ widoczność: Biorąc pod uwagę wiele sposobów, w jakie słabe światło może drastycznie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników, przyjęcie środków zwiększających widoczność może znacznie pomóc. Wspomnieliśmy już o odzieży o wysokiej widoczności, ale możesz również dodać funkcje widoczności do samego miejsca pracy. Umieść taśmę odblaskową na swoim sprzęcie i ustaw przenośne światła w razie potrzeby, biorąc pod uwagę unikanie odblasków, które mogłyby rozpraszać przejeżdżających kierowców. Korzystaj ze spotterów w okresach słabej widoczności.
- Przejrzyj swoje bariery ochronne: Dopasuj bariery do wymagań ruchu. Jeśli jest jasno, pomarańczowe pachołki mogą wystarczyć, ale duży ruch może wymagać tymczasowych barier.
- Poznaj swoje media: Upewnij się, że wszystkie linie zasilające są wyraźnie oznaczone, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- Monitoruj poziom hałasu: Sprawdź poziom hałasu, aby zobaczyć, czy musisz zapewnić nauszniki lub zatyczki do uszu. Oba mogą pomóc zmniejszyć ryzyko utraty słuchu u pracowników w głośnym otoczeniu. OSHA ma pewne limity decybeli, zanim wymagana jest ochrona słuchu.
- Zapewnij obfite artykuły chłodzące: W gorących miesiącach chroń pracowników przed odwodnieniem i stresem cieplnym, udostępniając wodę, a także wentylatory i ręczniki chłodzące. Dobrym pomysłem są również płyny, które pomagają uzupełnić elektrolity.
- Funkcje robót drogowych: Rozważ wdrożenie dodatkowych funkcji, które mogą poprawić bezpieczeństwo, takich jak pasy ostrzegawcze i tablice o zmiennej treści, które mogą pomóc kierowcom lepiej zrozumieć plac budowy.
- Zapewnij odpowiednie środki ochrony osobistej: Dzięki dokładnemu zrozumieniu zagrożeń, na jakie będą narażeni Twoi pracownicy, możesz dokładniej wybrać odpowiednie środki ochrony osobistej. Upewnij się, że każdy element wyposażenia jest dobrze dopasowany do zadania i występującego ryzyka.
.png)
Normy bezpieczeństwa na budowach drogowych
Na przestrzeni lat wiele organizacji wkroczyło do akcji, aby uczynić strefę robót drogowych bezpieczniejszym miejscem. Jednym z najważniejszych jest OSHA, w którym obowiązuje wiele przepisów dotyczących działań na rzecz bezpieczeństwa pracowników. OSHA stworzyła wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej i wiele więcej.
Kolejnym dużym graczem w dziedzinie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego jest FHWA. Stworzyli oni Podręcznik Jednolitego Projektu Sterowania Ruchem (MUTCD), który określa standardy dla mechanizmów sterowania ruchem, wymaganych w prawie każdym miejscu robót drogowych. Określają również zapotrzebowanie na odzież i sprzęt o wysokiej widoczności.
Obie te organizacje odwołują się do wytycznych określonych przez American National Standards Institute (Amerykański Państwowy Instytut Normalizacyjny) (ANSI). ANSI opracowuje standardy dla różnych branż, produktów i usług na terenie całego kraju.
Inne przydatne organizacje to National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) oraz National Highway Work Zone Safety Program (NHWZSP). Oba zawierają więcej informacji na temat mechanizmów kontroli ruchu, praktyk bezpieczeństwa i nie tylko.
.png)
1. Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Jednym z istotnych elementów wymagań OSHA są ich dyrektywy dotyczące środków ochrony indywidualnej. Środki ochrony osobistej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w miejscu pracy. Kategorie, dla których OSHA zapewnia przepisy, obejmują:
- Ochrona oczu i twarzy: W miejscach, w których ciała obce, takie jak kurz, odłamki lub chemikalia, mogą dostać się do oka, pracownik musi nosić okulary ochronne lub osłonę twarzy. Instalacje elektryczne pod napięciem również gwarantują ochronę oczu.
- Ochrona stóp: W strefach budowy pracownicy muszą nosić obuwie robocze lub buty z podeszwami odpornymi na poślizg i przebicie. Jeśli pracują w pobliżu ciężkiego sprzętu lub spadających przedmiotów, będą również potrzebować obuwia z palcami ochronnymi, takiego jak buty ze stalowymi noskami.
- Ochrona rąk: Rękawice powinny pasować do wykonywanego zadania. Na przykład prace elektryczne wymagają izolowanych rękawic i rękawów, praca z ostrymi przedmiotami wymaga grubych, odpornych na przecięcia rękawic, a prace spawalnicze wymagają rękawic spawalniczych. Istnieje wiele innych rodzajów rękawic, które należy stosować w zależności od tego.
- Ochrona głowy: Pracownicy muszą nosić kaski ochronne, jeśli przedmioty mogą spaść z góry lub w miejscu, w którym mogą doświadczyć uderzeń lub kontaktu z nieruchomymi przedmiotami i zagrożeń elektrycznych. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych incydentów, pracownik musi natychmiast wymienić czapkę.
- Ochrona dróg oddechowych: Maski oddechowe są niezbędne, jeśli pracownik może wdychać powietrze zanieczyszczone pyłem, oparami, oparami itp. Mimo że roboty drogowe odbywają się na zewnątrz, wysokie stężenie oparów, chemikaliów lub pyłów może spowodować konieczność użycia respiratora.
- Ochrona przed upadkiem: Chociaż wysokość nie jest tak powszechna w robotach drogowych, jak w innych zastosowaniach budowlanych, nadal musisz pamiętać o wszelkich systemach zabezpieczających przed upadkiem, które mogą być niezbędne do Twojej pracy.
W każdym przypadku stosowania środków ochrony indywidualnej pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania i rozpoznawania sprzętu, który należy wycofać z eksploatacji. Nie należy używać środków ochrony indywidualnej, jeśli są one uszkodzone, zużyte lub mogą w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu pracownika. Ponadto dokładne noszenie środków ochrony osobistej jest konieczne, aby działał prawidłowo. Kask ochronny, który nie jest dobrze dopasowany, może zsunąć się przy uderzeniu, a respirator, który nie ma hermetycznego uszczelnienia, to taki, który nadal umożliwia dotarcie zanieczyszczonego powietrza do użytkownika. Zapewnij odpowiednie praktyki podczas korzystania ze środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników.
Wynajmij sprzęt do budowy dróg i bezpieczeństwa od Cat Rentals℠
Strefy robót drogowych są szczególnie niebezpiecznym miejscem. Chociaż być może nie jesteśmy jeszcze w stanie całkowicie wyeliminować przyczyn urazów lub zgonów przy budowie dróg, możemy znacznie zmniejszyć ryzyko, przestrzegając ścisłych procedur operacyjnych i norm bezpieczeństwa na placach budowy dróg.
Jeśli chodzi o uczynienie drogi bezpieczniejszym miejscem dla kierowców i pracowników, Cat Rentals℠ oferuje szereg wysokiej jakości narzędzi do pracy drogowej. Dysponujemy środkami ochrony osobistej, takimi jak panele strzałowe i wieże oświetleniowe, a także ciężkim sprzętem , takim jak rozściełacze asfaltu, rekoparatory drogowe i inne. Oprócz naszej kolekcji produktów Cat posiadamy również sprzęt od 70+ dostawców OEM i doskonałą obsługę klienta. Wynajem sprzętu do robót drogowych może zapewnić elastyczność i oszczędność kosztów. Przejrzyj naszą ofertę sprzętu do robót drogowych już dziś i przekonaj się, jak Cat Rentals może pomóc Ci uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym. Wynajmij potrzebne narzędzia od ludzi, którzy wiedzą, czego potrzeba.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

.png)