.png)
Większość odpowiedzialnych właścicieli sprzętu budowlanego zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest utrzymywanie maszyn w czystości. Usunięcie całego brudu, smaru i zanieczyszczeń, które gromadzą się w miejscach pracy lub w garażach, pomaga zapobiegać awariom części i zmniejsza gromadzenie się ciepła, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo. Czysty sprzęt sprzyja również pozytywnemu wizerunkowi Twojej firmy.
W czasach, gdy zakaźne wirusy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, niezbędne jest odkażanie maszyn, zwłaszcza jeśli kilku pracowników obsługuje ten sam sprzęt. Dezynfekcja maszyn chroni również serwisantów i mechaników, którzy utrzymują je w doskonałym stanie technicznym.
Poniższe wskazówki mogą pomóc w dezynfekcji sprzętu budowlanego i zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników:
- Noś odpowiednie środki ochrony indywidualnej: Przed rozpoczęciem pracy załóż środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki lateksowe oraz osłonę twarzy lub maskę. Ten krok zmniejsza ryzyko narażenia podczas czyszczenia i zapobiega ponownemu zakażeniu powierzchni w trakcie procesu.
- Środek dezynfekujący: Do dezynfekcji maszyn używaj środka dezynfekującego zatwierdzonego przez Agencję Ochrony Środowiska) (EPA). Produkty te skutecznie neutralizują nowego koronawirusa i inne potencjalnie szkodliwe substancje, a także nie uszkadzają elementów sprzętu. Roztwór 70% alkoholu izopropylowego jest również silnym środkiem dezynfekującym eliminującym wirusy, który można bezpiecznie stosować na twardych, nieporowatych powierzchniach.
- Oczyść zabrudzone powierzchnie: Przed nałożeniem środka dezynfekującego usuń brud i zanieczyszczenia z twardych powierzchni wewnętrznych, takich jak szyby, joysticki, kierownica, pokrętła i inne punkty dotykowe. Do czyszczenia użyj mydła, wody i gąbki lub szmatki.
- Stosowanie: Po oczyszczeniu powierzchni spryskaj je środkiem dezynfekującym. Nie musisz wycierać po spryskaniu — możesz pozostawić środek dezynfekujący do wyschnięcia, chociaż jeśli wolisz, możesz go zetrzeć wilgotną ściereczką z włókna.
- Tapicerka: Jeśli fotele w Twoim sprzęcie mają tapicerkę materiałową, możesz zastosować ten sam proces czyszczenia. Jeśli najpierw umyjesz siedzisko wodą z mydłem, przetrzyj je delikatnie, aby zapobiec wsiąknięciu w materiał. Głęboko penetrujące mydło może pozostawiać zapach stęchlizny i sprzyjać rozwojowi pleśni. Unikaj używania jakichkolwiek produktów zawierających wybielacz, ponieważ może to uszkodzić tapicerkę.
- Ostatni krok: Jeśli uzyskujesz dostęp do sprzętu na poziomie podłoża, uchwyty natryskowe i klamki drzwi są ostatnie w procesie dezynfekcji.
Na maszynie jest kilka różnych powierzchni, które należy wyczyścić, i do każdej z nich należy podejść inaczej. Pamiętaj o następujących wskazówkach dotyczących czyszczenia sprzętu budowlanego:
- Tapicerka: Cotygodniowe czyszczenie tapicerki jest dobrym nawykiem, a wyznaczone środki czyszczące do tych powierzchni można znaleźć w sklepach z częściami samochodowymi. Najlepszym sposobem prania siedzeń i innych tkanin jest wyszorowanie ich środkiem czyszczącym i wodą, a następnie usunięcie wilgoci odkurzaczem sklepowym. Należy również zwrócić uwagę na wyczyszczenie długości pasa bezpieczeństwa.
- Twarde powierzchnie: Używaj produktów zalecanych do czyszczenia samochodów na wszystkich twardych powierzchniach. Uniwersalne środki czyszczące zwykle poradzą sobie z większością prac, ale należy zachować ostrożność podczas czyszczenia wokół ekranów dotykowych i innych technologii w kabinie. Twarde powierzchnie to miejsca, w których zarazki najprawdopodobniej wylądują, więc bądź dokładny z tymi materiałami.
- HVAC i kanały: Twój system HVAC może z czasem zbierać pleśń i pleśń, co sprawia, że czyszczenie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia operatorów. Maszyny ozonowe są powszechnym narzędziem używanym do czyszczenia tych systemów. Możesz zdecydować się na jego zakup lub zabrać swój sprzęt do profesjonalisty, który zajmie się tym zadaniem.
Firma Cat Rentals℠ wdrożyła wszelkie odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy naszym pracownikom i chronić naszych cennych klientów. Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji w naszych sklepach, a nasi pracownicy przestrzegają wszystkich odpowiednich zasad dystansu społecznego i innych obowiązujących wytycznych. Dbamy również o dezynfekcję sprzętu budowlanego, zanim opuści on sklep. Możesz wynająć u nas z całkowitym spokojem.
Jeśli nadszedł czas, aby wynająć buldożer, ładowarkę o sterowaniu burtowym, koparkę, równiarkę samobieżną lub inną ciężką maszynę, zapoznaj się z naszym aktualnym materiałem i informacjami przekazywanymi w kolejnych procesach produktów firmy Caterpillar i innych czołowych producentów. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z nami online, aby uzyskać więcej informacji i szybką wycenę.
.jpg)