.png)
Miniładowarki to jedne z najbardziej wszechstronnych maszyn na każdym placu budowy. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze sterowania burtowego z gumowymi oponami, kompaktowej ładowarki gąsienicowej czy ładowarki terenowej, osprzęt dodatkowy zapewnia moc do wykonywania szerokiego zakresu zadań.
Osprzęt przekształca podstawową miniładowarkę w narzędzie o dużej mocy do prac rozbiórkowych, kształtowania krajobrazu, budownictwa i rolnictwa. Wymieniając łyżkę na świder lub miotłę, otrzymujesz maszynę, która szybko dostosowuje się do zmieniających się potrzeb pracy.
Poznaj ponad 40 osprzętu roboczego zaprojektowanego z myślą o miniładowarkach, kompaktowych ładowarkach gąsienicowych i ładowarkach terenowych.
1. Wiadra
Każda ładowarka o sterowaniu burtowym jest wyposażona w łyżkę ogólnego przeznaczenia, ale można ją rozbudować do specjalistycznych opcji, takich jak łyżka chwytakowa lub łyżka do mieszania betonu. Patrz osprzęt łyżki.
2. Kosy spalinowe
Kosy spalinowe (znane również jako kosiarki rotacyjne) doskonale nadają się do odśnieżania zarośniętych działek i szlaków. Poznaj nasadki do wykaszarek.
3. Ślimaki
Świdry ułatwiają wiercenie słupków ogrodzeniowych, drzew lub drogowskazów. Dowiedz się więcej o nasadkach ślimakowych.
4. Grabie
Zgrabiarki o sterowaniu burtowym przygotowują glebę, usuwają zanieczyszczenia i wygładzają darń. Znajdź odpowiednią nasadkę zgrabiającą do swoich potrzeb.
5. Glebogryzarki
Nasadki do glebogryzarek oszczędzają czas podczas przygotowywania gleby pod trawniki, ogrody lub pola uprawne. Sprawdź nasadki do glebogryzarki.
6. Koparki do rowów
Koparki do rowów przecinają glebę pod linie irygacyjne, rury lub instalacje podziemne. Zapoznaj się z osprzętem do kopania rowów.
7. Miotły
Miotły upraszczają sprzątanie, zamiatając gruz; Niektórzy mogą go zebrać w leju samowyładowczym. Zobacz dostępne nasadki do mioteł.
8. Młotki
Młoty hydrauliczne zamieniają Twoją burtę w maszynę wyburzeniową. Dowiedz się więcej o nasadkach do młotków.
9. Koparko-ładowarki
Dodaj koparkę, aby zamienić swoją minikoparkę w minikoparkę. Zobacz osprzęt do koparko-ładowarek.
Wynajem zapewnia dostęp do najnowszego osprzętu o sterowaniu burtowym bez ponoszenia kosztów posiadania. Możesz wypróbować różne narzędzia dla każdego projektu i zwrócić je po zakończeniu zadania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat osprzętu dodatkowego i najlepszych zastosowań, zapoznaj się z artykułem Cat Rentals℠ na temat miniładowarek lub dowiedz się więcej o typowych zastosowaniach miniładowarek.
Dysponując ponad 1 300 lokalizacjami, firma Cat Rentals zapewnia odpowiedni osprzęt do sterowania burtowego dla Twojego projektu. Uzyskaj niezawodne narzędzia, elastyczne warunki wynajmu i fachowe wsparcie w zakresie prac budowlanych, kształtowania krajobrazu, rolnictwa lub prac komunalnych.
Poproś o szybką wycenę online lub odwiedź jedną z naszych dogodnych lokalizacji.