.png)
Najbardziej efektywne operacje magazynowania i transportu materiałów pozwalają jak najlepiej wykorzystać całą dostępną przestrzeń. Mniejsze obiekty stanowią dodatkowe wyzwanie związane z manewrowaniem w ograniczonych przestrzeniach, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedni sprzęt do transportu materiałów do tego zadania.
W tym poście przyjrzymy się różnym typom urządzeń do transportu materiałów przeznaczonych do użytku na mniejszych obszarach i przedstawimy wskazówki, które pomogą Ci dokonać idealnego wyboru dla Twojej działalności.
Firmy posiadające mniejsze zaplecze magazynowe muszą umieszczać regały blisko siebie, aby pomieścić jak najwięcej towarów. Chociaż proces ten pozwala zaoszczędzić cenną powierzchnię podłogi, tworzy ściśnięte korytarze, które są trudne do poruszania się dla pełnowymiarowych wózków widłowych.
Wózki widłowe do wąskich korytarzy o smuklejszych profilach — wiele z nich ma mniej niż 3 stopy szerokości — są idealne dla tych obiektów. Modele te są dostępne w wersjach z silnikiem wysokoprężnym i elektrycznym i zapewniają znaczny udźwig i załadunek. Niektóre mogą przenosić ładunki do 1,100 funtów, podczas gdy wersje wózków wysokiego składowania mogą obsłużyć 5,500 funtów.
Wózek widłowy typu walkie to pomniejszona wersja tradycyjnego wózka widłowego. Operator idzie za urządzeniem i za pomocą panelu sterowania podnosi, podnosi i opuszcza paletę z ładunkiem. Walkie są bardzo zwrotne i występują w różnych konfiguracjach. Niektóre modele pozwalają nawet operatorowi stać na nich podczas użytkowania, co pozwala zaoszczędzić dodatkową przestrzeń. Walkie są zasilane energią elektryczną zasilaną bateryjnie i mogą podnieść do 5,000 funtów, w zależności od wersji.
Te napędzane elektrycznie maszyny są większe niż wózki widłowe, ale nie tak duże jak wózki widłowe do wąskich korytarzy. Mogą osiągać wysokość do 30 stóp, co dobrze sprawdza się w wielu mniejszych obiektach, które układają towary w pionie, aby zmaksymalizować przestrzeń. Maksymalne udźwigi zwykle wynoszą do 5,000 funtów.
Podnośnik paletowy to ręcznie obsługiwany sprzęt, który wykorzystuje hydraulikę do podnoszenia i opuszczania wideł. Są małe, wąskie i bardzo zwrotne i mogą zapewnić udźwig do 5,500 funtów.
W przypadku obszarów, które są zbyt małe lub wąskie dla zmotoryzowanych urządzeń do transportu materiałów, opcje ręczne mogą stanowić praktyczną alternatywę. Dolly to dwukołowy wózek ręczny, który dobrze sprawdza się przy przenoszeniu mniejszych przedmiotów z samochodów dostawczych na regały magazynowe lub inne obszary sklepu lub magazynu. Szerokość może wynosić od 20 do 26 cali, co jest kompatybilne z wąskimi korytarzami.
Cat Rentals℠ w Twojej okolicy to kompleksowa siedziba oferująca wszelkiego rodzaju sprzęt do wynajęcia w przystępnych cenach. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą transport materiałów w małych przestrzeniach – pomożemy Ci wybrać najlepsze produkty do Twojego wyjątkowego środowiska pracy. Zapewniamy również kompleksową naprawę i konserwację każdego wynajmowanego przez nas modelu.
Już dziś zapoznaj się z naszym obszernym asortymentem urządzeń do transportu bliskiego. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas w dowolnym momencie pod numer 1-800-RENT-CAT. Możesz również skontaktować się z nami online, aby poprosić o szybką wycenę.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania