Wskazówki dotyczące zakładania konkretnego biznesu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Branża betoniarska rozwija się, a analitycy spodziewają się, że wzrost ten utrzyma się w nadchodzących latach. Rozpoczęcie konkretnego biznesu w najbliższej przyszłości może być opłacalną decyzją w odpowiednich okolicznościach. Oto kilka wskazówek, które pomogą Twojej firmie betonowej ruszyć z miejsca: 

  1. Przeanalizuj koszty: Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy przeanalizować liczby, aby oszacować, ile będzie kosztować utrzymanie firmy na powierzchni. Mając na uwadze dokładne wyobrażenie o kosztach, możesz lepiej zrozumieć, ile projektów musisz wykonać i ile możesz zapłacić. Dla porównania, raport branżowy z 2021 r. twierdzi, że amerykańscy wykonawcy betonu wydają około 26,7% swojego budżetu na wynagrodzenia, 46,9% na zakupy i 2% na czynsz i media. 
  2. Utrwal plan: Mając na uwadze szacowane koszty, nadszedł czas, aby opracować plan, który je pokryje i przyniesie Ci pewien zysk. Solidny biznesplan będzie szczegółowo opisywał pracę, którą planujesz wykonać, oraz klientów, do których planujesz dotrzeć, a także podsumuje, co odróżnia Twoją firmę od innych w branży. Biznesplan pomoże Ci skonceptualizować tożsamość firmy i wprowadzić ją w życie. 
  3. Wyznacz osiągalne cele: Rozpoczęcie nowej firmy może być zniechęcające, ale możesz to ułatwić, wyznaczając kilka łatwych do osiągnięcia celów. Myślenie na małą skalę na początku działalności firmy pomoże Ci nabrać pewności siebie i nabrać rozpędu, który będziesz kontynuować, gdy zbliżasz się do większych kamieni milowych. Przykładami małych celów dla nowych firm betonowych może być zatrudnienie pierwszego pracownika, uzyskanie licencji biznesowej, wybór sprzętu lub pozyskanie pierwszego klienta. 
  4. Wyznacz wzniosłe cele: Gdy zaczniesz eliminować niektóre mniejsze pozycje z listy rzeczy do zrobienia, pamiętaj, aby sięgać wysoko w kierunku celów, które przeniosą Twój biznes na wyższy poziom. Firmy, które odniosły sukces, stawiają sobie wysokie cele, jeśli chodzi o osiąganie rocznych zysków, pozyskiwanie dużych klientów i poprawę wydajności. 
  5. Doskonal swoje umiejętności przetargowe: Zdobywanie wysoko płatnych kontraktów w branży betoniarskiej polega na składaniu ofert na zlecenie z innymi wykonawcami. Ważne jest, aby zrównoważyć swoje oferty, aby klient zaakceptował Twoją ofertę, ale nadal zabierasz do domu wystarczające zarobki, aby pokryć wydatki i osiągnąć pewien zysk. 
  6. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Twoi pracownicy i sprzęt są najważniejszymi zasobami dla Twojej firmy betonowej. Nowe firmy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić, że ludzie i maszyny pod ich nadzorem są bezpieczne podczas każdej pracy, aby uniknąć obrażeń, kosztów szkód lub kosztownych opłat za naruszenie OSHA. 
  7. Buduj połączenia: Rozwijanie silnej sieci klientów jest niezbędne dla każdego konkretnego biznesu. Jeśli wykonasz każdą pracę z taką samą dbałością o szczegóły jak poprzednią, jednocześnie tworząc relacje ze swoimi klientami, zdobędziesz pozytywną reputację, która sprawi, że Twoje usługi będą bardziej atrakcyjne dla nowych, większych klientów lub inwestorów. Każdy lead może zmienić życie, więc pamiętaj, że liczy się każde połączenie. 
Zacznij korzystać z wynajmu sprzętu

Wybór odpowiedniego sprzętu jest istotną częścią rozpoczęcia nowego biznesu betonowego. W wielu przypadkach wynajem jest najlepszą opcją dla nowych firm, które chcą utrzymać wydatki i ryzyko na niskim poziomie. Aby uzyskać atrakcyjne oferty na wytrzymały, niezawodny sprzęt do betonu, uzupełnij swoją flotę o maszyny Cat Rentals℠. 

Aby dowiedzieć się więcej o wypożyczalni sprzętu w naszej sieci dealerskiej lub uzyskać szybką wycenę maszyny, przejrzyj naszą ofertę online lub zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT, aby wynająć narzędzia, których potrzebujesz, aby pomóc Twojej firmie się rozwijać. Możesz również skontaktować się z najbliższym dealerem Cat w celu uzyskania osobistej pomocy.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie