-(1).png)
Wiele osób coraz bardziej popiera gospodarkę o obiegu zamkniętym – taką, która obejmuje redukcję odpadów, ponowne wykorzystanie materiałów i recykling tego, co nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Budownictwo modułowe to jeden z kroków w tej podróży, który zyskuje na popularności jako bardziej ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych konstrukcji lub dodatków budowanych z patyków.
Krótko mówiąc, budownictwo modułowe to montaż gotowych jednostek zwanych modułami. Jednostki te mogą ukończyć budynek lub służyć jako dodatek do już istniejącego. Fabryki produkują moduły poza placem budowy, a specjaliści budowlani instalują je po dostarczeniu na miejsce.
Zrównoważony rozwój to metoda zarządzania zasobami naturalnymi i innymi zasobami w celu zapewnienia ich ciągłej dostępności. Budownictwo modułowe przyczynia się do osiągnięcia tego celu na wiele sposobów.
1. Wytwarza mniej odpadów
Według Agencji Ochrony Środowiska (EPA) gruz budowlany i rozbiórkowy stanowi znaczną część odpadów trafiających na składowiska.
Dzięki budownictwu modułowemu budowanie odbywa się w kontrolowanym otoczeniu i ułatwia odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie materiałów. Ponadto środowisko wewnętrzne oznacza, że zapasy nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych. W rezultacie nie ma potrzeby ponownego wykonywania istniejących prac z powodu nadmiernej wilgoci lub uszkodzeń.
Podejście modułowe upraszcza również kontrolę zapasów. Fabryka może przechowywać resztki materiałów do innych projektów – wybór, który nie zawsze jest łatwo dostępny w przypadku tradycyjnego budownictwa.
2. Wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu
Przechowywanie materiałów do późniejszego wykorzystania nie jest jedynym sposobem na ich maksymalne wykorzystanie. Wielu dzisiejszych producentów modułów toruje drogę w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, koncentrując się również na wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu w swoich procesach budowlanych.
Dostępnych jest wiele materiałów takich jak drewno z odzysku oraz szkło i stal pochodzące z recyklingu. Firmy zajmujące się domami modułowymi oferują nawet materiały, takie jak podłogi wykonane z materiałów pokonsumenckich.
3. Efektywność energetyczna
Innym kluczowym sposobem, w jaki budownictwo modułowe wspiera zrównoważony rozwój, jest krótszy czas realizacji projektów. Ponieważ profesjonaliści budowlani mogą przeprowadzić prace przygotowawcze na placu budowy podczas procesu budowlanego, ukończenie następuje szybciej. Im szybciej zakończy się budowa, tym mniej energii zostanie zużyte w całym projekcie. Kontrolowane ustawienie budynku w pomieszczeniach pomaga również oszczędzać zasoby energii.
Część branży budownictwa modułowego przyjmuje bardziej ekologiczne praktyki budowlane, takie jak Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Budowniczowie z certyfikatem LEED koncentrują się na poprawie zdrowia i jakości środowiska przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla i odpadów podczas budowy. Zdobywanie punktów certyfikacyjnych obejmuje umieszczanie w modułach funkcji oszczędzania energii.
4. Produkuje budynki wielokrotnego użytku
Możliwość ponownego użycia jest jednym z najważniejszych powodów, dla których budownictwo modułowe jest tak zrównoważone. Łatwo jest zdemontować moduły i przenieść je lub ponownie skonfigurować.
Dzięki temu budynki można dostosować do wielu różnych celów. Zmiana przeznaczenia istniejącego budynku modułowego pozwala również na lepsze wykorzystanie zasobów. Przy mniejszym zapotrzebowaniu na nowe materiały budowlane budownictwo jest bardziej zrównoważone. Ponadto ponowne wykorzystanie budynku przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów — raz w początkowej fazie budowy, a drugi raz dzięki unikaniu gruzu rozbiórkowego.
5. Bardziej przyjazny dla otaczającego środowiska
Większość budowy domu modułowego odbywa się poza placem budowy, co skutkuje mniejszą liczbą pojazdów budowlanych w miejscu instalacji. Mniejszy ruch i mniejsza liczba osób na miejscu przez dłuższy czas oznacza mniejszą aktywność wpływającą na najbliższe otoczenie. Ponadto w najbliższej okolicy jest mniej zanieczyszczeń dzięki szybszemu procesowi budowy i mniejszej liczbie ciężkich maszyn.
Demontaż i przenoszenie są również łatwiejsze dla otoczenia niż tradycyjna rozbiórka - procesy te wytwarzają mniej kurzu i gruzu.
6. Ekonomiczny
Krótsze ramy czasowe projektów i bardziej efektywne wykorzystanie materiałów w naturalny sposób przekładają się na oszczędności. Ponadto ustawienie konstrukcji wewnątrz zmniejsza możliwość kradzieży zapasów, co zmniejsza potrzebę wymiany materiałów.
Zaufaj firmie Cat Rentals℠, która oferuje narzędzia i sprzęt, których potrzebujesz, aby Twoja kolejna praca związana z budową modułową zakończyła się sukcesem. Punkty dealerskie oferują wynajem dla:
- Roboty ziemne: Przygotuj miejsce instalacji na czas budowy modułu poza placem budowy, korzystając z floty koparek na wynajem, ciągników do przygotowania terenu, kompaktowego sprzętu użytkowego i nie tylko.
- Konkretne zadania: Mieszaj i nalewaj szybko dzięki szerokiemu inwentarzowi sprzętu do betonu.
- Prace leśne i związane z kształtowaniem krajobrazu: Szybko uprzątnij miejsce instalacji dzięki pełnemu wyborowi rębaków szczotkowych, frezark do pni i nie tylko.
- Osprzęt roboczy: Wykorzystaj w pełni swój wynajem dzięki wszechstronnemu osprzętowi roboczemu.
Na całym świecie istnieje ponad 1 300 wypożyczalni Cat Rentals, które mają dostęp do ponad 70 wiodących w branży marek i dysponują rozbudowaną flotą sprzętu do wynajęcia Cat.
Skontaktuj się z przedstawicielem online lub znajdź najbliższego dealera , aby poprosić o wynajem sprzętu!
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania