.png)
Budownictwo uchylne stało się jedną z najczęściej stosowanych metod budowlanych w branży budowlanej. Ale na czym dokładnie polega ten proces i dlaczego tak wiele firm woli go od innych taktyk? Poruszymy te i inne tematy w tym obszernym przewodniku.
Konstrukcja uchylna to proces podnoszenia paneli betonowych w celu montażu ścian zewnętrznych budynku. Aby wykonać ten proces, budowniczowie muszą wlać beton do poziomej formy podłogi i podnieść ścianę z tej formy za pomocą dźwigu. Gdy ściany przyjmą pozycję pionową, są one ustawiane w stopach fundamentowych i usztywniane razem, aż dach będzie bezpieczny na górze.
Konstrukcja uchylna nadaje się do wszelkiego rodzaju projektów mieszkaniowych i komercyjnych, takich jak:
- Magazyny
- Zakłady produkcyjne
- Budynki biurowe
- Sklepy detaliczne
- Centra dystrybucyjne
- Szkoły
- Mieszkalnictwo
- Centra danych
Konstrukcja odchylana do góry to coś więcej niż wylewanie betonu i podnoszenie ścian — proces ten obejmuje wiele istotnych kroków, aby zapewnić, że każdy panel jest solidny i bezpieczny.
1. Projektowanie
Przed zbudowaniem betonowych ścian robotnicy muszą najpierw stworzyć projekt budowlany, który posłuży jako ramy dla projektu. Proces projektowania składa się z trzech podstawowych etapów:
- Ocena lokalizacji: Najpierw ekipa budowlana odwiedza plac budowy, aby sprawdzić, czy ma pełny dostęp do terenu i czy warunki są odpowiednie do budowy betonu. Jeśli tak, mogą zatwierdzić teren pod budowę.
- Planowanie: Następnie firma projektuje budynek, określając idealny kształt i wymiary. Stworzą również układ określający, w jaki sposób każdy panel zostanie ułożony przed podniesieniem.
- Dokumentacja: Na koniec firma budowlana zajmuje się wszystkimi niezbędnymi formalnościami.
2. Budowa
Jednym z najbardziej intensywnych elementów procesu budowy uchylnej jest budowa paneli betonowych, które posłużą jako ściany budynku. Konstruktorzy tworzą te panele, wykonując następujące czynności:
- Konstrukcja z płyt betonowych: Na początek robotnicy wylewają płytę betonową i montują stopy fundamentowe w miejscu docelowym, aby przygotować się do ułożenia paneli.
- Montaż formy panelowej: Teraz ekipa może przystąpić do tworzenia form panelowych, które służą jako drewniane formy do betonu. Zainstalują również komponenty i otwory potrzebne do takich funkcji, jak drzwi i okna.
- Zbrojenie panelu: Następnie budowniczowie konstruują stalową siatkę, wiążąc ze sobą szereg prętów.
- Instalacja wkładania i osadzania: Następnie zespół instaluje różne elementy osadzające i wkładki, które pomagają w podnoszeniu paneli i mocowaniu ich do pokrycia dachowego, stopy fundamentowej i siebie nawzajem.
- Wylewanie betonu: Po upewnieniu się, że na płycie podłogowej nie ma gruzu ani stojącej wody, ekipa budowlana wlewa beton do form, aby stworzyć panele.
- Izolacja: Izolacja jest nakładana na każdy panel budynku, aby zapewnić, że konstrukcja jest energooszczędna.
3. Podnoszenie
Teraz, gdy wszystkie niezbędne elementy zostały zbudowane, nadszedł czas, aby zacząć podnosić je na miejsce:
- Usuwanie formularza: Gdy panele zastygną, pracownicy usuwają formy.
- Podłączenie dźwigu: Następnie załoga łączy pierwszy panel z dźwigiem za pomocą kabli i haka, który mocuje się do wkładek.
- Rozmieszczenie paneli: Po przymocowaniu stężeń do panelu, pracownicy za pomocą dźwigu podnoszą go z płyty stropowej do pozycji pionowej nad stopami fundamentowymi. Następnie ustawiają panel i ustawiają go na miejscu.
- Zabezpieczenie panelu: Aby przymocować panel, zespół łączy stężenia panelu z płytą, a jego elementy osadzone z podstawą przed odłączeniem kabli dźwigu.
- Powtarzać: Załoga powtarza ten proces dla każdego panelu, aż wszystkie będą równe, proste i bezpieczne.
- Wykończenie: Budowniczowie dodają do budynku wykończenia, takie jak farba, piaskowanie, bejce, uszczelnienia i łaty.
- Pokrycie dachowe: Na koniec montowany jest dach budynku.
Konstrukcja uchylna jest jedną z najpopularniejszych komercyjnych metod budowlanych w kraju ze względu na wiele przełomowych zalet:
- Efektywność kosztowa: Odchylane ściany wymagają mniejszej liczby członków załogi i maszyn do montażu w porównaniu z innymi metodami budowy, co minimalizuje koszty robocizny i sprzętu.
- Szybkość instalacji: Wzniesienie budynku poprzez konstrukcję odchylaną do góry zajmuje znacznie mniej czasu niż inne metody i pozwala na bardzo wydajny proces projektowania/budowy.
- Elastyczność projektowania: Budynki uchylne mają wiele możliwości projektowych i estetycznych, od wykończeń budynków, przez tekstury ścian, po zdobienia.
- Efektywność energetyczna: Ponieważ budynki uchylne są wykonane z betonu i mają wbudowaną izolację, sprzyjają oszczędności energii.
- Trwałość: Budynki wyprodukowane metodą konstrukcji uchylnej są projektowane tak, aby wytrzymać próbę czasu, wykazując niewielkie oznaki starzenia się nawet 50 lat po montażu. Konstrukcje te są również ognioodporne.
Jeśli potrzebujesz ciężkiego sprzętu do następnego projektu budowlanego z odchylanym dachem, możesz wynająć to, czego potrzebujesz, w Cat Rentals℠. Zapewniamy naszym klientom niezawodny i ekonomiczny sprzęt na najbardziej elastycznych warunkach wynajmu.
Zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub przejrzeć nasz sprzęt online!