.png)
Firmy zajmujące się architekturą krajobrazu w całym kraju świadczą ważne usługi w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Od prostej pielęgnacji i konserwacji podwórka po rozległe kontrakty na roboty publiczne, architekci krajobrazu zajmują się różnymi projektami. Bez względu na wielkość zadania, firmy te polegają na niezbędnym sprzęcie i narzędziach, aby wykonać swoją pracę.
Aby firmy zajmujące się architekturą krajobrazu odniosły sukces, właściciele firm muszą doskonalić kilka podstawowych umiejętności, od szacowania pracy i negocjacji umów po zatrudnianie odpowiednich ludzi i znajdowanie odpowiednich dostawców. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy zupełnie nowym startupem, te wskazówki dotyczące prowadzenia firmy zajmującej się architekturą krajobrazu są ponadczasowe:
Przejdź do sekcji:
- Co musisz wiedzieć o kształtowaniu krajobrazu
- Dokładne szacowanie zadań
- Poznaj rodzaj umowy dotyczącej kształtowania krajobrazu
- Wynajmij swój sprzęt do kształtowania krajobrazu
- Myśl z wyprzedzeniem o popycie sezonowym
- Korzystaj z najnowszych technologii
- Nadaj priorytet bezpieczeństwu w miejscu pracy
- Zatrudnij odpowiednich ludzi
- Współpracuj z odpowiednią firmą wynajmującą
Postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami biznesowymi dotyczącymi kształtowania krajobrazu może zwiększyć szanse na udane przedsięwzięcie:
Poznaj swój rynek
Niezależnie od tego, czy zamierzasz rozpocząć działalność związaną z architekturą krajobrazu w okolicy, w której mieszkasz, czy w innej części miasta, dobrze jest dowiedzieć się jak najwięcej o swoim rynku. Te informacje pomogą Ci określić, jakie usługi powinieneś oferować oprócz koszenia trawy, takie jak przycinanie, nawadnianie, ściółkowanie, projektowanie krajobrazu i ogrodnictwo.
Zdobądź certyfikat
Zdobywanie certyfikatów zwiększa Twoją wiedzę branżową i świadczy o Twoim zaangażowaniu w kształtowanie krajobrazu jako karierę. Potwierdza również Twoją wiedzę specjalistyczną w określonych aspektach kształtowania krajobrazu/pielęgnacji trawnika. Zdobędziesz zaufanie klientów i zyskasz przewagę nad konkurencją. Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Architektury Krajobrazu oferuje programy certyfikacyjne w zakresie zarządzania pielęgnacją trawników, ogrodnictwa, projektowania wnętrz / nadwozia i innych obszarów.
Działaj jak firma
Jako początkujący właściciel firmy musisz zdecydować, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) czy umowa partnerska (jeśli planujesz wprowadzić inne osoby do swojego przedsięwzięcia) jest najbardziej odpowiednią strukturą operacyjną dla Twojego nowego podmiotu. Będziesz także musiał opracować plan marketingowy, aby przyciągnąć klientów i zapoznać się z podatkami, ubezpieczeniami i wszystkimi innymi aspektami prowadzenia małej firmy.
Przygotuj się na okres poza sezonem
Jeśli nie mieszkasz w ciepłym klimacie, Twoja firma zajmująca się architekturą krajobrazu prawdopodobnie nie będzie działać przez cały rok. Musisz stać się ekspertem od budżetowania, aby móc rozciągnąć swoje fundusze na zimę. Wielu architektów krajobrazu decyduje się na odśnieżanie, aby uzyskać dodatkowy dochód i utrzymać się na powierzchni w chłodniejszych miesiącach.
Korzystaj z wysokiej jakości sprzętu
Twój sprzęt będzie siłą napędową Twojej firmy zajmującej się architekturą krajobrazu — nie chcesz iść na skróty ani wybierać maszyn, które nie spełniają swojej roli. Jeśli zaczynasz, a fundusze są napięte, rozważ korzyści płynące z wynajmu w razie potrzeby. Możesz nabyć produkty specyficzne dla danego stanowiska, które zapewniają najlepsze wyniki, i nie będziesz musiał dokonywać znacznych inwestycji z góry. Możesz także szybko rozbudować swoją flotę, aby sprostać zwiększonemu popytowi, gdy biznes zacznie się rozwijać.
Dokładne szacowanie zadań
Rentowność firmy zajmującej się architekturą krajobrazu zależy od zdolności do dokładnego oszacowania zleceń. Podobnie jak kształtowanie krajobrazu, szacowanie jest również umiejętnością, a aby prowadzić dochodowy biznes, musisz go wyostrzyć. Z biegiem czasu będziesz coraz lepszy w szacowaniu zadań i będziesz wiedział, jakie pytania zadać, aby uzyskać jasny obraz tego, czego dotyczy każdy projekt.
Prowadząc firmę zajmującą się architekturą krajobrazu lub jakąkolwiek inną firmę, ważne jest, aby wiedzieć , jak prawidłowo określić zakres swoich projektów . Pełne zrozumienie tego, co pociąga za sobą umowa, jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb klientów i zapewnienia, że otrzymasz uczciwe wynagrodzenie za swoje usługi.
Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić jako wykonawca architektury krajobrazu, jest założenie, że prawidłowo oszacowałeś projekt, ponieważ wcześniej wykonałeś podobny. Aby uniknąć niedoszacowania ilości wymaganej pracy, określ szczegółowy zakres. Nigdy nie finalizuj wyceny bez wizyty na miejscu, przeprowadzenia fizycznej inspekcji i dokładnego wywiadu z klientem na temat jego potrzeb.
Kiedy po raz pierwszy spotykasz się z potencjalnym klientem, musisz uzyskać jasny obraz tego, czego dokładnie chce. Twoją rolą jako eksperta i usługodawcy jest zgłębianie tematu – zadawanie pytań, które definiują jego wizję i wyjaśniają jego oczekiwania. Czy chcą oczyścić i usunąć zarośla? A co z usunięciem dużych pni lub drzew? Czy spodziewają się zarówno zagospodarowania terenu, jak i utwardzenia? Czy jest coś, o co klient musi zadbać, zanim będziesz mógł wykonać swoją pracę?
Czasami, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nawadnianie, może być konieczne skonsultowanie się z inżynierem geotechnikiem przed rozpoczęciem. Zbudowanie szczegółowego zakresu z wyprzedzeniem gwarantuje, że wiesz, w co się pakujesz i ile czasu to zajmie.
Oto kilka podstawowych kosztów, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu pracy:
- Wyposażenie: Szczegóły projektu informują o sprzęcie, który musisz wynająć lub używać, a także o tym, czy wymagane są jakieś specjalne narzędzia. Na przykład, jeśli chcesz nachylić lub wyprofilować działkę, będziesz potrzebować specjalnego sprzętu i osprzętu roboczego do tego typu zadań.
- Materiały: Weź pod uwagę rodzaj i ilość materiałów wymaganych do wykonania zadania. Należą do nich rośliny, gleba, nawozy i tkaniny filtracyjne, a także żwir, kamienie lub tarcica potrzebna do budowy murów oporowych, rabat kwiatowych lub ścieżek. W przypadku zaawansowanych projektów, które wymagają nawadniania, zastanów się, jakie materiały rur tryskaczowych będą również potrzebne.
- Siła robocza: Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobowy program, czy zatrudniasz podwykonawców lub pracowników, uzyskaj jasny obraz potrzeb kadrowych projektu. Pomyśl o wynagrodzeniach, podatkach od wynagrodzeń, opłatach, nadgodzinach i innych powiązanych wydatkach.
- Nieprzewidziane wydatki: W zależności od rodzaju używanego modelu umowy możesz chcieć uwzględnić 10% budżetu awaryjnego. Liczba ta daje miejsce na przekroczenia kosztów i nieprzewidywalne wahania cen, takie jak zmiany kosztów materiałów lub robocizny.
- Wartości odstające: Weź pod uwagę wszystko, co może sprawić, że projekt będzie wyjątkowy, od ukształtowania terenu i wielkości działki po porę roku i pogodę. Wszystkie te czynniki wpływają na to, ile czasu zajmuje wykonanie pracy i jaki sprzęt lub zasoby są potrzebne.
Pamiętaj, że im większy projekt, tym więcej miejsca na błędy. Dlatego tak ważne jest, aby śledzić proces szacowania i udoskonalać go w miarę upływu czasu.
Poznaj rodzaj umowy o zagospodarowanie terenu
Dokładna i kompletna wycena to podstawa umowy. Zakres projektu – pełne rozliczenie wszystkich usług do wykonania – to tylko jedna część całej umowy. Następną rzeczą, którą musisz wziąć pod uwagę, jest struktura płatności. Szczegółowa umowa szczegółowo określa warunki umowy, w tym datę otrzymania płatności i sposób. Określa również poziom ryzyka, które każda ze stron – wykonawca i klient – jest gotowa podjąć.
W branży architektury krajobrazu większość firm korzysta z trzech rodzajów umów generalnych:
- Umowa o stałej cenie: Umowa o stałej cenie, znana również jako umowa ryczałtowa, daje klientowi pojedynczą wycenę, która pokrywa wszystkie koszty. Jest to płatność jednorazowa, która jest wygodna i łatwa w zarządzaniu. Jednak istnieje również ryzyko. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z ofertami pracy, łatwo jest nie doszacować, ile będzie kosztował projekt, a Ty możesz stracić pieniądze na kontrakcie lub zmniejszyć marże.
- Koszt plus: Model umowy koszt plus nakłada większe ryzyko na klienta niż na wykonawcę. Klient zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów projektu powiększonych o zysk wykonawcy na własny rachunek. W ten sposób chroni się branżę architektury krajobrazu i zapewnia, że przedsięwzięcie było lukratywne.
- Czas i materiały: Trzecią opcją jest podział ryzyka w ramach umowy dotyczącej czasu i materiałów. W ramach podejścia hybrydowego umowa "czas i materiały" uwzględnia całkowity koszt materiałów oraz całkowite koszty pracy. Niektóre z tych wydatków mogą być ustalone i znane z wyprzedzeniem. Inne, w szczególności siła robocizna, mogą być zmienne i podlegać zmianom. Ten model umowy jest zwykle stosowany tylko w przypadkach, gdy istnieje niejasny zakres prac lub klient chce elastyczności otwartego zakresu w trakcie świadczenia usługi.
Uzbrojony w podstawowe informacje o tym, jak zawrzeć umowę, jesteś gotowy, aby przejść do kolejnych kroków prowadzenia firmy zajmującej się architekturą krajobrazu.
Wynajmij swój sprzęt do kształtowania krajobrazu
Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz rozkręcać swoją firmę, wynajem sprzętu może być najlepszym zasobem. Wynajem sprzętu do kształtowania krajobrazu zapewnia, że zawsze masz dostęp do idealnych maszyn i narzędzi do pracy.
Często zdarza się, że architekci krajobrazu zadowalają się maszynami, które już posiadają. Podczas gdy niektóre rodzaje podstawowego sprzętu mogą być niezwykle wszechstronne i przydatne w większości zadań, czasami niektóre projekty wymagają innych narzędzi. Przykłady obejmują sprzęt, taki jak frezarki do pni i rębaki szczotkowe lub przystawki, takie jak ślimaki lub kosy spalinowe. Możesz łatwo uzupełnić swoje potrzeby w zakresie sprzętu, wynajmując go od zaufanego dostawcy.
Oto niektóre z korzyści płynących z wynajmu sprzętu do kształtowania krajobrazu:
- Lepszy przepływ gotówki: Wynajmując sprzęt do kształtowania krajobrazu, możesz zaoszczędzić dużo gotówki. Możesz uniknąć początkowych wydatków kapitałowych wymaganych do sfinansowania maszyny. Ominiesz również wydatki dodatkowe, takie jak ubezpieczenie, koszty konserwacji i napraw, opłaty za przechowywanie i koszty transportu. Wynajem sprzętu wiąże się również z wydatkiem biznesowym, który można odpisać w momencie opodatkowania.
- Zwiększona reakcja na zapotrzebowanie: Kiedy polegasz na wynajmowanym sprzęcie do kształtowania krajobrazu, zawsze masz do niego dostęp, gdy go potrzebujesz. Popyt ulega wahaniom, zwłaszcza w branży architektury krajobrazu. Podejmij się większej liczby zleceń w lecie dzięki dostępowi do wielu maszyn lub zaakceptuj specjalistyczne lub złożone projekty, wynajmując unikalny wymagany osprzęt roboczy.
- Zmniejszone ryzyko biznesowe: Kiedy dopiero zaczynasz, powinieneś zminimalizować ryzyko tak bardzo, jak to możliwe, unikając przyjmowania zbyt dużej odpowiedzialności. Dzięki wynajmowi zmniejszasz obciążenie finansowe i ryzyko, które zakłóca produktywność. Czasami nawet dobrze utrzymany sprzęt może doświadczyć nieoczekiwanych wyłączeń. Przestój jest kosztowny dla każdej operacji. W przypadku wynajmu sprzętu serwisowanie lub wymiana są wykonywane od razu, co pozwala na szybsze przywrócenie sprawności.
Myśl z wyprzedzeniem o popycie sezonowym
Jedną z najważniejszych wskazówek dla firm zajmujących się architekturą krajobrazu, o których należy pamiętać, jest przygotowanie się na sezonowe wymagania. Architektura krajobrazu oferuje szczególne okno możliwości. W większości regionów branża rozwija się wiosną, co oznacza, że trzeba zacząć planować zimą.
Zastanów się nad niektórymi kwestiami, które musisz rozwiązać, zanim będziesz mógł zaakceptować projekty. Jakie nowe narzędzia lub sprzęt musisz wymienić lub naprawić w stosunku do zeszłego roku? Czy będziesz potrzebował dodatkowej siły roboczej, a jeśli tak, to ile? Potrzebujesz specjalnego ubezpieczenia biznesowego dla ciężarówek roboczych lub przyczep lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aby chronić swoją firmę?
Pomyśl o wszelkich profesjonalnych usługach, które będziesz musiał zachować, takich jak rachunkowość i księgowość. Nie zapomnij upewnić się, że Twoja obecność w Internecie jest aktualna. Obejmuje to umieszczanie odpowiednich informacji kontaktowych na wszystkich platformach mediów społecznościowych, a także w Google, Yelp i innych katalogach.
Jeśli polegasz na wynajmie sprzętu w swojej firmie zajmującej się architekturą krajobrazu, zabezpiecz swoje maszyny z dużym wyprzedzeniem. Wysoki popyt sezonowy sprawia, że wielu dealerów wynajmu brakuje niektórych z najpopularniejszych wynajmowanych urządzeń i osprzętu. W rezultacie wykonawcy potrzebujący konkretnych narzędzi mogą być zmuszeni do rezygnacji z możliwości zatrudnienia, opóźnienia rozpoczęcia projektu lub korzystania z mniej wydajnego sprzętu, co wpływa na rentowność firmy.
Możesz uniknąć tych problemów, po prostu planując z wyprzedzeniem. Zastanów się, jaki sprzęt będzie Ci potrzebny i na jak długo. Zabezpiecz umowę najmu na kilka tygodni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Informując o tym dealera z odpowiednim wyprzedzeniem, możesz mieć pewność, że masz dostęp do odpowiedniego sprzętu, gdy go potrzebujesz. Nie czekaj do ostatniej chwili z zebraniem zapasów. Możesz pozostać konkurencyjny przez cały pracowity sezon, jeśli działasz proaktywnie.
Korzystaj z najnowszych technologii
Technologia sprzętu stale się rozwija w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i rentowności. Jedną z największych korzyści płynących z wynajmu sprzętu do kształtowania krajobrazu jest to, że będziesz mieć dostęp do najnowszej technologii sprzętu. Firmy wynajmujące modernizują swoje maszyny za pomocą najnowszych dostępnych technologii, z których klienci mogą skorzystać, aby zmaksymalizować swoje usługi. Oznacza to, że wynajmując maszyny, nigdy nie musisz się martwić, że są one przestarzałe.
W szczególności w przypadku maszyn Cat® można korzystać z modeli technologii Cat, które zapewniają wgląd w maszyny, pokazując, jak usprawnić operacje, aby można było pracować mądrzej, a nie ciężej. Najnowsza technologia daje również przewagę nad konkurencją, co pozwala działać wydajniej i wykonywać więcej zadań.
Przykładem technologii zastosowanej w maszynach Cat jest system Cat Grade — system sterowania poprawiający wydajność profilowania terenu. Jeśli konieczne jest oczyszczanie, nachylanie lub nachylanie działek, model nachylenia wykorzystuje technologię prowadzoną, aby pomóc w pracy z większą dokładnością. Rezultatem jest szybsza produkcja przy mniejszej liczbie poprawek, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Technologia Cat obejmuje również programy bezpieczeństwa, takie jak model Detect, który pomaga operatorom zachować czujność. Wykorzystując kamery i inne czujniki, technologia Detect ostrzega operatorów o otaczających zagrożeniach, a nawet identyfikuje rozproszenie uwagi lub zmęczenie. Dzięki technologii Cat można zmniejszyć ryzyko wypadków, jednocześnie poprawiając wydajność w miejscu pracy.
Nadaj priorytet bezpieczeństwu w miejscu pracy
Niezależnie od tego, czy zatrudniasz jednego, czy stu pracowników, bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. Prace związane z kształtowaniem krajobrazu mogą wiązać się z wieloma zagrożeniami, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ciężki sprzęt. Aby chronić siebie i swoich pracowników, zawsze przestrzegaj norm Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) dotyczących usług związanych z architekturą krajobrazu i ogrodnictwem. Oto nasze najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa krajobrazu:
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej: Wszyscy architekci krajobrazu muszą spełniać normy OSHA, które obejmują noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE). Kaski, rękawice, buty ze stalowymi noskami, ochronniki słuchu i okulary ochronne zapewniają zdrowie i bezpieczeństwo. Chronią Cię w razie wypadku, a nawet mogą uratować życie.
- Zwracaj uwagę na swoje otoczenie: podczas kształtowania krajobrazu łatwo zgubić się w swoim zadaniu. Jednak podczas pracy w pobliżu ciężkiego sprzętu i głośnych maszyn należy zachować czujność. Podczas wykonywania przydrożnej architektury krajobrazu należy pamiętać o pojazdach silnikowych. Zawsze podejmuj odpowiednie środki ostrożności, w tym noszenie kamizelek odblaskowych i używanie pachołków drogowych lub innych środków bezpieczeństwa na drodze.
- Zaaklimatyzuj się do pogody: Praca w upale w miesiącach letnich naraża architektów krajobrazu na stres cieplny. Od wysypki cieplnej i skurczów po wyczerpanie cieplne lub udar cieplny, praca na zewnątrz w lecie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Architekci krajobrazu powinni powoli aklimatyzować się do upałów przez kilka tygodni, aby zapobiec chorobie cieplnej.
- Rób przerwy: Podczas pracy na zewnątrz upewnij się, że pracownicy robią regularne przerwy. Podczas przerw odpoczywaj w cieniu i pij dużo płynów - jedna szklanka wody co 15 minut. Utrzymanie nawodnienia zapobiega stresowi cieplnemu poprzez uzupełnianie płynów, które wypijasz.
- Naostrz swoje narzędzia: Narzędzia do pielęgnacji trawnika, takie jak nożyce, łopaty, grabie lub inne ostrza, powinny pozostać w dobrym stanie technicznym. Gdy ostrza tępią się, stają się trudniejsze w użyciu, co wymaga od Ciebie lub Twoich pracowników użycia większej siły. Im większa wymagana siła, tym bardziej prawdopodobne jest, że pracownicy napotkają problemy, takie jak naciągnięcie i nadwyrężenie mięśni, powtarzające się urazy spowodowane stresem lub wyczerpanie.
Zatrudnij odpowiednich ludzi
Jeśli Twoja firma rozrosła się do punktu, w którym jest to więcej niż możesz sobie poradzić samodzielnie, nadszedł czas, aby zatrudnić odpowiednich ludzi, którzy Ci pomogą. Nie spiesz się ze znalezieniem odpowiednich ludzi do pracy. Nigdy nie zatrudniaj kogoś z desperacji, ponieważ chcesz wypełnić umowę. Zamiast tego zastanów się, jakich cech oczekujesz od pracownika i znajdź osoby, które pasują do Twojego stylu pracy.
Następnie zastanów się, w jakich aspektach swojej pracy najbardziej potrzebujesz pomocy. Możesz skorzystać z większej liczby asystentów kształtowania krajobrazu do wykonywania prac fizycznych, takich jak koszenie, kopanie i wykonywanie instalacji. Zatrudnianie ludzi do tych zadań pozwala Ci poświęcić czas na rozwój firmy i zarządzanie klientami. Możesz też potrzebować wsparcia administracyjnego — osób, które pomogą Ci w pracy biurowej, podczas gdy Ty świadczysz usługi dla klientów.
Inną opcją jest zatrudnianie pracowników na zasadzie kontraktu, co czyni ich podwykonawcami. Jest to często lepsza opcja dla mniejszych firm, które nie chcą zatrudniać pracowników na pełny etat, zwłaszcza podczas wykonywania pracy sezonowej. Zanim kogoś zatrudnisz, porozmawiaj z księgowym lub prawnikiem, który może doradzić Ci w sprawie różnych implikacji podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników w porównaniu z wykonawcami.
Nawiąż współpracę z odpowiednią firmą wynajmującą
Częścią prowadzenia działalności gospodarczej jest świadomość, że musisz polegać na innych, aby świadczyć usługi. Dlatego tak ważne jest, aby mądrze wybierać dostawców. Twoja reputacja zależy od Twojej zdolności do dostarczania sprzętu i materiałów na czas, dzięki czemu możesz skutecznie ukończyć projekt. Każde partnerstwo jest ważne, ale relacja, jaką firma zajmująca się architekturą krajobrazu buduje ze swoim dealerem wynajmu sprzętu, ma kluczowe znaczenie. Współpraca z odpowiednią firmą wynajmującą zapewni konsekwentne zaspokajanie Twoich potrzeb.
Oto kilka cech, których należy szukać u sprzedawcy wynajmu sprzętu do architektury krajobrazu:
- Wiedza ekspercka: Wybierz dealera z dużym doświadczeniem w branży. Renomowany dealer zatrudnia przedstawicieli posiadających szeroką wiedzę na temat produktów. Mogą oni pomóc w porównaniu różnych typów i modeli maszyn oraz przedstawić odpowiednie zalecenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
- Sprzęt wysokiej jakości: Wynajmowane maszyny powinny być najwyższej możliwej jakości. Wynajmując sprzęt, chcesz mieć gwarancję, że będzie on działał z najwyższą wydajnością. W przeciwnym razie sam zainwestowałbyś w sprzęt. Renomowany dealer dba o to, aby jego maszyny były dobrze utrzymane i odpowiednio serwisowane po każdym użyciu. Ich produkty powinny być bezpieczne, niezawodne i wydajne.
- Profesjonalna obsługa: Doskonały dealer wynajmu szczyci się swoim profesjonalnym wizerunkiem. Chcą zdobyć Twoje zaufanie, a osiągają to dzięki ponadprzeciętnej obsłudze klienta. Chcesz mieć pewność, że wynajmując sprzęt, Twoja umowa będzie wspierana przez 100% wsparcia z kompetentnymi i pomocnymi ludźmi gotowymi do pomocy. Niezależnie od tego, czy masz pytania dotyczące obsługi sprzętu, czy potrzebujesz terminowego serwisu na miejscu, Twój dealer wynajmu musi być w stanie szybko zareagować.
- Rozległa sieć: Architektura krajobrazu to konkurencyjny biznes, w którym potrzebujesz odpowiedniego sprzętu we właściwym czasie. Dealerzy wynajmu z rozległą siecią mają znacznie większe szanse na posiadanie potrzebnych maszyn, kiedy ich potrzebujesz. Gdy dealerzy mają wiele lokalizacji, mają znacznie większy asortyment do wyboru. Jeśli w jednej lokalizacji nie ma modelu, którego potrzebujesz, inna prawdopodobnie będzie, a sprzedawca pomoże Ci go zlokalizować.
- Dobry stosunek jakości do ceny: Podobnie jak w przypadku każdej profesjonalnej usługi, chcesz mieć pewność, że Twój dealer wynajmu zapewni Ci dobrą wartość. Stawki wynajmu powinny być konkurencyjne, ale powinny również obejmować usługi o wartości dodanej, takie jak wymiana części lub szkolenie operatorów. Chcesz mieć pewność, że w pełni wykorzystujesz swoją umowę najmu, a renomowany sprzedawca z przyjemnością zapewni te funkcje.
Cat Rentals z dumą zaznacza te pola za Ciebie. Firmy zajmujące się architekturą krajobrazu, które potrzebują sprzętu sezonowego, mogą zaufać firmie Cat Rentals, która zapewni fachowe porady, wysokowydajny sprzęt i stałą wartość przy każdym wynajmie.
Wypożycz sprzęt do architektury krajobrazu od Cat Rentals℠
W Cat Rentals jesteśmy dumni, że możemy współpracować z właścicielami firm zajmujących się architekturą krajobrazu w całym kraju, wspierając ich w ich potrzebach związanych z wynajmem. Dzięki rozległej sieci dystrybucji zawsze będziesz mieć dostęp do potrzebnego sprzętu i osprzętu roboczego – wtedy, gdy ich potrzebujesz.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, nasi kompetentni pracownicy w lokalnych wypożyczalniach Cat Rentals mogą doradzić Ci w wyborze odpowiedniego modelu i pomóc w wyborze najlepszego sprzętu do danego zadania. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymasz wsparcie, którego potrzebujesz, aby utrzymać wydajną pracę.
Jeśli masz pytania dotyczące wynajmu sprzętu do kształtowania krajobrazu, skontaktuj się z Cat Rentals. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub zatrzymaj się w najbliższej lokalizacji.