Przewodnik po instalacji sygnalizacji świetlnej
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Sygnalizacja świetlna przeszła długą drogę od czasu jej powstania w połowie XIX wieku. Pierwotna sygnalizacja świetlna składała się z zielonych i czerwonych lamp obsługiwanych przez posterunkowego policji. Pierwsze zautomatyzowane światła pojawiły się około 1920 roku i były sterowane za pomocą urządzeń ręcznych lub elektrycznych. 

Wraz z pojawieniem się mikroprocesora, systemy komputerowe kontrolują teraz czas i funkcję sygnalizacji świetlnej. 

Jak wygląda proces ubiegania się o zatwierdzenie sygnalizacji świetlnej?

Prośby o nową sygnalizację świetlną często pochodzą od obywateli, którzy zgłaszają obawy dotyczące bezpieczeństwa do swoich władz lokalnych lub w ramach nowego projektu budowlanego. Inżynierowie przeprowadzają badanie w celu zebrania danych dotyczących wzorców ruchu, prędkości i natężenia ruchu w wyznaczonym obszarze. Wykorzystują te informacje do opracowania planu czasowego mającego na celu maksymalizację płynności ruchu i zminimalizowanie ryzyka wypadków. 

Inżynierowie przekażą swoje ustalenia gminie do zatwierdzenia. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej jest czasami kontrowersyjne – niektórzy obywatele mogą nie zgadzać się co do potrzeby sygnalizacji świetlnej lub chcieć ponieść koszty. Do rozstrzygnięcia tej kwestii może być konieczne zgromadzenie publiczne. 

Jeśli samorząd lokalny zagłosuje za podjęciem dalszych działań, musi wypełnić wniosek o pozwolenie na instalację i eksploatację sygnalizacji świetlnej i przedłożyć go do rozpatrzenia przez stanowy Departament Transportu. Departament określi, czy lokalizacja wymaga zainstalowania sygnalizacji świetlnej. 

Jak długo trwa instalacja sygnalizacji świetlnej?

Gdy stan zatwierdzi wniosek o sygnalizację świetlną, następnym krokiem jest opracowanie planów projektowych dla projektu. Proces ten obejmuje przygotowanie wymaganych dokumentów środowiskowych i dotyczących pasa drogowego. Następnie gmina otworzy projekt dla wykonawców instalacji elektrycznych w celu przeprowadzenia przetargu. 

Cały proces – od przeprowadzenia badania inżynieryjnego do zainstalowania nowego oświetlenia – może potrwać do dwóch lat lub dłużej. Opóźnienia mogą wystąpić z powodu problemów z finansowaniem lub jeśli państwo ma zaległości w realizacji projektów. Koszt zakupu i instalacji sygnalizacji świetlnej może wynosić od 200 000 do 500 000 USD. Roczne koszty utrzymania wynoszą około 8,000 USD. 

Jaki sprzęt jest potrzebny do montażu sygnalizacji świetlnej?

Wykonawcy potrzebują szerokiej gamy sprzętu, aby zrealizować bezpieczny, wydajny i opłacalny projekt instalacji sygnalizacji świetlnej. Oprócz takielunku, ramion masztu, słupów i innych konstrukcji wsporczych, wózki użytkowe i podnośniki koszowe są niezbędne do podnoszenia konstrukcji i członków załogi. Panele ze strzałkami odgrywają kluczową rolę w kontroli ruchu w ochronie kierowców, pieszych i pracowników przez cały czas trwania projektu.

Dla wielu wykonawców wynajem potrzebnego sprzętu jest najbardziej praktycznym i opłacalnym rozwiązaniem. Mogą nabywać konkretne elementy, których wymaga praca, bez zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych. Firmy te mogą również wybrać długość okresu, która najlepiej pasuje do ich ram czasowych i budżetu. 

Cat Rentals℠ posiada odpowiedni sprzęt do montażu sygnalizacji świetlnej

Lokalizacja Cat Rentals w pobliżu to kompleksowa siedziba firmy oferująca wynajem wysokiej jakości sprzętu do sygnalizacji świetlnej, któremu możesz zaufać w swoim projekcie. Skorzystasz z konkurencyjnych stawek naszej sieci dealerskiej, elastycznych warunków i wyjątkowej obsługi przez cały proces. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z nami online , aby uzyskać szybką wycenę.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie