_Easy-Resize.com-(1).jpg)
Praca w okopach jest powszechna na pracach budowlanych i komunalnych. Ale rowy są również jednymi z najniebezpieczniejszych miejsc do pracy. Zawalenia, ciężki sprzęt i ukryte gazy mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Dobrą wiadomością jest to, że większości wypadków można zapobiec, przestrzegając kilku kluczowych kroków bezpieczeństwa i stosując odpowiednie systemy ochronne.
Wiele wypadków przy wykopach zdarza się, ponieważ ściany nie są podparte. Zawsze należy stosować jedną z tych metod ochronnych:
- Pochyłość: Kąt ścian wykopu do tyłu od wykopu.
- Ławka: Wytnij stopnie po bokach wykopu.
- Podpory: Dodaj podpory, takie jak ramy hydrauliczne lub aluminiowe, aby zatrzymać ruchy gleby.
- Osłona: Użyj skrzynek okopowych lub tarcz, aby chronić pracowników przed zapadliskami.
- Nigdy nie wchodź do rowu bez zabezpieczenia.
- Trzymaj stosy gleby i sprzęt w odległości co najmniej 2 stóp od krawędzi.
- Zlokalizuj i oznacz wszystkie instalacje podziemne przed kopaniem.
- Testuj powietrze w rowach pod kątem gazów, oparów lub niskiego poziomu tlenu.
- Nie pozwól nikomu pracować pod zawieszonym ładunkiem.
- Używaj ochrony dla każdego rowu o głębokości 5 stóp lub większej (chyba że w litej skale).
- Rowy o głębokości ponad 20 stóp muszą być zaprojektowane przez inżyniera.
- Zapewnij pracownikom bezpieczne wyjście w promieniu 25 stóp przez cały czas.
Przeszkolona i upoważniona osoba musi sprawdzać rowy przed każdą zmianą, po deszczu lub za każdym razem, gdy zmieniają się warunki. Osoba ta musi być w stanie dostrzec zagrożenia i natychmiast je naprawić. Codzienne kontrole zapewniają bezpieczeństwo pracowników i zapobiegają wypadkom.
Systemy ochronne ratują życie, ale ich zakup może być drogi. Firma Cat Rentals℠ wynajmuje skrzynki do wykopów, podpory hydrauliczne i inne systemy ochronne, które spełniają surowe przepisy bezpieczeństwa. Wypożyczenie ułatwia zdobycie odpowiedniego sprzętu, gdy go potrzebujesz, bez ponoszenia pełnych kosztów zakupu.
Znajdź najbliższą placówkę Cat Rentals, aby zapoznać się z wypożyczalniami bezpiecznych rowów.
P: Jak głęboki może być rów bez zabezpieczenia?
O: Każdy rów o głębokości 5 stóp lub głębszej musi być chroniony, chyba że znajduje się w litej skale.
P: Kto przeprowadza inspekcję rowów?
O: Osoba, która jest przeszkolona w wykrywaniu zagrożeń i jest upoważniona do ich usuwania, musi codziennie sprawdzać rowy.
P: Jak zatrzymać zapadnięcie się rowu?
O: Użyj nachylenia, podparcia lub osłony, aby zapobiec zapadaniu się gleby.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania