Rodzaje fundamentów w budownictwie
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Niezależnie od rozmiaru konstrukcji, każdy budynek ma fundament, który pomaga rozkładać ciężar, zapobiega nierówności i izoluje go przed wilgocią z gruntu. Jednak inżynierowie stosują różne podejścia, aby osiągnąć te cele. Zrozumienie różnic między tymi podejściami pozwala określić, jaki typ fundamentu ma dom.

Istnieją dwa podstawowe typy fundamentów — głębokie i płytkie — oraz różne warianty w obrębie tych dwóch typów.

Głębokie fundamenty

W głębokich fundamentach można stosować metodę palicową lub kaissonową.

Fundamenty pal

Fundamenty z palami są częściej spotykane wśród tych dwóch typów głębokich i obejmują łożyska końcowe i cierne. Obie maszyny opierają się na głęboko zagłębionych w gruncie solidnych słupach z betonu, drewna lub stali. Filary mogą być wytwarzane lub odlewane na miejscu.

Sterty wierciły się na tyle głęboko, że sięgały litych warstw skalnych w metodzie łożyskowania końcowego. Sięgnięcie do tej warstwy zapewnia lepszą podparcie niż sąsiadujące podłoże. Skała zapobiega również podnoszeniu konstrukcji pod wpływem obciążeń poprzecznych, takich jak silny wiatr.

Style cierne wykorzystują całą powierzchnię do wymiany sił między bardziej miękką glebą a sobą w celu zapewnienia integralności strukturalnej. Kolumny te mogą podtrzymywać ciężary proporcjonalnie do swojej długości, dlatego rozmieszczenie musi być spójne, aby uzyskać równy rozkład.

Fundamenty paliowe są używane głównie przy większych obciążeniach konstrukcji oraz w obszarach o wysokich poziomach wód gruntowych.

Fundamenty kaisson

Niektórzy specjaliści nazywają konstrukcje kesonowe fundamentami z wierconymi wałami. Podejście jest podobne do kopania fundamentowego z palami, ale z większą nośnością, zwykle z zastosowaniem odlewania na miejscu. 

Przy tej metodzie świder wierci w ziemi wał lub kasoń, następnie wydrążona kolumna i pręty zbrojeniowe wzmacniają otwór przed odlaniem. Po utwardzeniu betonu pracownicy mogą usunąć obudowę. Rozkład obciążenia odbywa się poprzez opór palców stóp lub wałka, lub kombinację obu tych czynników.

Ze względu na konstrukcję o dużej pojemności inżynierowie często wybierają fundamenty kasonowe do budowli takich jak wiadukty, filary, mosty czy domy na zboczach wzgórz lub nad wodą. Możliwość dostosowania wału pozwala na korzystanie z wody odpornego na wodę, prac pod ziemią, pompowania itd.

Płytkie fundamenty

Płytkie fundamenty występują w kilku typach, w tym maty, indywidualne podstawy, złożone fundamenty i ściana pnią.

Fundamenty mat

Ten typ fundamentu jest również znany jako fundament tratwy. Ten projekt można rozpoznać, gdy fundament piwnicy "zanurza się" w ziemi, podobnie jak dno tratwy w wodzie. Uwzględnia ona cały grunt konstrukcji i wykorzystuje powierzchnię piwniczą do większego podparcia nośnego.

Inżynierowie zazwyczaj wybierają maty fundamentowe w warunkach dużego obciążenia, co oznacza większe obciążenie konstrukcji rozłożone na ściany fundamentowe i kolumny. Fundamenty tratwy zapobiegają nierównościom, które mogą wystąpić na poszczególnych podstawach. W rezultacie są one bardziej podobne do złożonych podstaw i stanowią ogólną perspektywę pod względem każdego elementu nośnego.

Taki projekt fundamentów najlepiej nadaje się do konstrukcji, w których możliwe jest ułożenie piwnic i gdzie gleba jest luźna.

Indywidualne fundamenty

Najczęstszymi podejściami do płytkich fundamentów są pojedyncze fundamenty i są zazwyczaj kwadratowe lub prostokątne. W tej konfiguracji jedna kolumna dzieli obciążenie z otaczającym podłożem, a ciężar, jaki niesie, określa jej szerokość. Inżynierowie mogą również nazywać to podejście fundamentem podkładkowym.

Ponieważ pojedyncze fundamenty są powszechne, łatwo można je zobaczyć w wielu konstrukcjach. Takie podejście można szybko rozpoznać, jeśli budynek jest wyposażony w pojedynczą kolumnę fundamentową jako podporę.

Łączone fundamenty

Fundament łączony ma podobne cechy do fundamentu z pojedynczym fundamentem, jednak może mieć co najmniej dwa filary rozdzielające obciążenie na jednej podstawie, a nie na jednej. Inżynierowie korzystają z tego układu, aby rozłożyć ciężar budynku na więcej niż jedną kolumnę. Generalnie filary stoją wystarczająco blisko siebie, że ich powierzchnie nośne częściowo się nakładają.

Zintegrowaną podstawę fundamentową można zidentyfikować, obserwując wiele kolumn i pojedynczą powierzchnię podstawy.

Fundamenty ściany trzonkowej

Fundament ściany pniowej występuje pod wieloma nazwami, w tym rozstawionym, taśmowym fundamentem lub ciągłym fundamentowaniem. Inżynierowie korzystają z tej konstrukcji, gdy ciężar konstrukcji jest podtrzymywany przez ściany nośne, a nie filary, kolumny i belki. 

Rozpoznaj to podejście, obserwując ściany, których dolne części są wykonane z betonu i są około dwa do trzykrotnie większej szerokości niż ściana. Rozłożony ciężar na większej powierzchni zapewnia integralność i stabilność.

Do typowych zastosowań fundamentów ścian drzewnych należą budynki na ubitym piasku lub żwirze oraz budynki o ścianach murowanych.

Uzyskaj sprzęt do kopania i przygotowywania terenu w Cat Rentals℠

Ponad 1300 punktów Cat Rentals℠ na całym świecie z pewnością znajdzie jedną z nich w Twojej okolicy. Wybieraj z bogatej floty oryginalnych narzędzi i maszyn Cat, a także sprzętu ponad 70 wiodących marek. 

Skontaktuj się z nami online lub znajdź pobliską lokalizację , aby już dziś złożyć wniosek o rezerwację!

Znajdź Cat Rentals w pobliżu
Osoba w kamizelce odblaskowej oglądająca telefonOsoba w kamizelce odblaskowej oglądająca telefon
Nie masz pewności, czego potrzebujesz?
Złóż szybką wycenę z informacjami na temat projektu, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby związane z wynajmem.
Szybka wycena
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp