Narzędzia do montażu rur podziemnych

Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Rury podziemne są powszechne w rolnictwie, odwadnianiu i projektach mieszkaniowych. Zmniejszają gromadzenie się wody, wyglądają czyściej niż rury naziemne i zwiększają wartość nieruchomości. Aby zainstalować je bezpiecznie i na czas, potrzebujesz odpowiedniego sprzętu. Oto podstawowe narzędzia do montażu rur podziemnych.

Koparka

Koparka przygotowuje teren. Usuwa zarośla i gruz oraz kopie rów. Koparki gąsienicowe dobrze sprawdzają się na nierównym terenie. Minikoparki najlepiej sprawdzają się w małych przestrzeniach. Po ułożeniu rur użyj koparki do zasypania rowu.

Koparka do rowów

Koparka do rowów kopie rów, w którym pójdą rury. Jego szybko poruszający się łańcuch z ostrymi zębami przecina glebę i skały. Wybierz modele gąsienicowe lub kołowe w zależności od warunków terenowych.

Podpory wykopów

Podpory wykopów to sprzęt ochronny. Zapobiega zawalaniu się ścian rowów i chroni pracowników. Dostępne są różne style, aby dopasować się do wielkości wykopu i rodzaju gleby.

Laser rurowy

Laser rurowy pomaga upewnić się, że rów jest wykopany do odpowiedniego nachylenia, dzięki czemu woda płynnie przepływa przez rurę. Zapobiega to spadkom lub wzrostom, które mogłyby powodować blokady.

Dźwig boczny do układania rur

Dźwig boczny do układania rur umieszcza rury w wykopie. Niektóre modele mogą podnosić rury o wadze ponad 200 000 funtów. Gąsienice pozwalają im zachować stabilność nawet na nierównym terenie.

Zagęszczarka

Po umieszczeniu rur gleba musi być szczelnie upakowana. Zagęszczarka dociska glebę w dół, aby usunąć kieszenie powietrzne i zapobiec osiadaniu. Dostępne są różne zagęszczarki dla różnych rodzajów gleby i wielkości projektów.

Wynajmij narzędzia do montażu rur od Cat Rentals℠

Firma Cat Rentals oferuje maszyny potrzebne do montażu rur pod ziemią — od koparek po zagęszczarki. Oferujemy elastyczne warunki wynajmu i niezawodne wsparcie dealera. Przejrzyj nasz sprzęt lub znajdź lokalnego dealera , aby poprosić o wycenę już dziś.

Często zadawane pytania dotyczące narzędzi do instalacji rur podziemnych

Jakie narzędzie jest najważniejsze do montażu rur podziemnych?

Koparki i koparki do rowów są głównymi narzędziami do przygotowania terenu i kopania.

Dlaczego warto korzystać z podpór pod wykopy?

Zapobiega zawalaniu się ścian wykopów i zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Czy mogę wypożyczyć wszystkie te narzędzia?

Tak. Firma Cat Rentals wynajmuje koparki, koparki do układania rowów, układarki rur, zagęszczarki i wiele innych.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp