-(1).png)
Specjaliści budowlani zawsze dążą do wykonania prac na czas i zgodnie z budżetem. Czasami ukończenie zadania w określonym terminie może być wyzwaniem, ale ważne jest, aby Twój zespół podążał za kierunkiem działania bez chodzenia na skróty. Na szczęście analiza obecnego procesu rozpoczynania zadania może wskazać pewne zmiany, które możesz wprowadzić, aby zaoszczędzić pieniądze.
Oto kilka wskazówek, jak możesz obniżyć koszty projektu bez obniżania jakości:
Jakość siły roboczej może zadecydować o tym, czy praca, która przebiega bezproblemowo, czy taka, która jest pełna problemów i opóźnia się w harmonogramie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie kosztów projektu budowlanego jest dokładna weryfikacja potencjalnych członków załogi podczas procesu zatrudniania.
Przeprowadź kompleksowe kontrole przeszłości i skontaktuj się z poprzednimi pracodawcami, aby dowiedzieć się więcej o jakości pracy kandydatów i innych kluczowych obszarach, takich jak frekwencja i zdolność do funkcjonowania w zespole. Sprawdzasz również, czy spełnili one niezbędne wymagania licencyjne, jeśli mają zastosowanie.
Być może będziesz musiał zapłacić wyższe wynagrodzenie najbardziej wykwalifikowanym pracownikom i ponieść dodatkowe koszty zatrudnienia. Jednak lepsze rzemiosło, zwiększona produktywność i skrócony czas realizacji projektów powinny z nawiązką zrekompensować te wydatki.
Dokładne sesje szkoleniowe mają kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności. Decydenci często zapominają, że zespoły mogą wykorzystywać dostępne im zasoby tylko wtedy, gdy wiedzą, jak je właściwie wykorzystać. Pozwalanie osobie na obsługę maszyn bez przeszkolenia jest niebezpieczne i może skutkować kosztownymi szkodami lub grzywnami.
W zależności od zadania i sprzętu, programy szkoleniowe dla pracowników trwają od kilku godzin do mniej niż tygodnia. Bycie na bieżąco z kwalifikacjami pracowników stawia Cię w sytuacji, w której możesz śmiało delegować zadania i tworzyć środowisko, w którym występuje niewiele błędów ludzkich.
Zapisywanie pracowników na kursy szkoleniowe ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także jest doskonałym sposobem na ograniczenie kosztownych błędów, które prowadzą do napraw floty i marnotrawstwa materiałów.
Nawet najbardziej wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy potrzebują odpowiedniego sprzętu do optymalnej wydajności. Gdy już zatrudnisz i przeszkolisz swoje załogi i będą one gotowe do pracy, upewnij się, że mają najlepsze narzędzia do pracy. Wybierz produkty wysokiej jakości, które wytrzymają rygory intensywnego użytkowania w wymagających warunkach. Poproś kierowników załogi o sprawdzenie, czy każda osoba korzysta z odpowiedniego narzędzia do określonego zastosowania.
Wdrażaj również rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić narzędzia, gdy nie są używane. Zabezpiecz obszar na miejscu, w którym możesz zamknąć sprzęt pod koniec dnia. Nie pozwalaj pracownikom zabierać do domu żadnych przedmiotów, które do nich nie należą.
Kierownicy projektów są odpowiedzialni za zamawianie materiałów, które ekipy wykorzystają do budowy konstrukcji. Jeśli wiesz, że Twoja firma często korzysta z drewnianych blach, gwoździ, okuć, betonu lub określonych kruszyw, porównaj ceny z hurtowni i rozważ zakup hurtowy. Posiadanie nadmiaru materiałów, których często potrzebujesz, pomaga przyspieszyć budowę i obniżyć koszty. Ta praktyka pozwala również uniknąć powtarzających się opłat za wysyłkę.
Kupowanie surowców od sprzedawcy hurtowego zapewni Ci najniższy koszt jednostkowy. Przed zakupem hurtowym upewnij się, że masz bezpieczne miejsce do przechowywania towarów, aby pozostały w nieskazitelnym stanie.
Przyjrzyj się bliżej swoim procesom i procedurom na miejscu. Możesz być zaskoczony, ile czasu, pracy, materiałów i zasobów możesz zredukować — i ile pieniędzy możesz dzięki temu zaoszczędzić.
Wdrażanie solidnych praktyk zarządzania placem budowy zaczyna się od zatrudnienia kompetentnych kierowników projektów, którzy będą ściśle nadzorować pracowników i monitorować ich działania. Specjaliści ci powinni posiadać wyjątkowe umiejętności komunikacyjne i mieć zdolność do wyznaczania celów dla każdego członka załogi i upewniania się, że je spełniają.
Innym sposobem na zmniejszenie wydatków na placu budowy jest zastosowanie procedur lean construction. Metodologie te mogą zoptymalizować procesy poprzez znaczne zmniejszenie ilości odpadów.
Wykorzystanie rozwijających się technologii budowlanych to kolejny doskonały sposób na obniżenie kosztów projektu budowlanego. Rozważ zainwestowanie w innowacje, takie jak drony, które dostarczają obrazy z góry, aby pomóc w planowaniu i monitorowaniu postępu prac. Istnieją roboty, które mogą zwiększyć dokładność pomiarów terenu i wykonywać inne zautomatyzowane zadania w celu zminimalizowania kosztownych błędów ludzkich.
Profesjonaliści szukający sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na projekcie budowlanym muszą pomyśleć o swojej obecnej flocie. Czy Twój zespół jest przygotowany do sprostania temu zadaniu? Wynajem maszyn z renomowanego źródła, takiego jak Cat Rentals℠, pozwala na planowanie nowych możliwości bez angażowania się w długoterminową inwestycję.
Nie wszystkie firmy chcą posiadać swój sprzęt na własność. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się kopaniem, czy rozbiórką, wynajem daje Ci elastyczność w nabywaniu maszyn na podstawie umowy, która Ci odpowiada. Cat Rentals ma ponad 1 300 lokalizacji na całym świecie. Współpracując z lokalnym dealerem, Twoja firma budowlana może skorzystać z:
- Maszyny regularnie serwisowane przez doświadczonych techników.
- Dostawa zamówień bezpośrednio na Twoją stronę.
- Umowy najmu krótko- lub długoterminowego.
- Dostęp do najnowszych technologii dla Twojej branży.
Cat Rentals przedstawia maszyny do wynajęcia od ponad 70 różnych marek. Wszystkie nasze oferty są uporządkowane według kategorii, dzięki czemu możesz znaleźć maszyny do wynajęcia odpowiednie do swoich zastosowań. Znajdź dealera w swojej okolicy , aby osobiście zobaczyć sprzęt.
Zadzwoń do ekspertów pod adresem 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych produktów. Możesz również wypełnić formularz online, aby otrzymać wycenę maszyny, której potrzebujesz.