Co klasyfikuje się jako ciężki sprzęt?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Ciężki sprzęt to nie tylko duże maszyny — to kategoria maszyn stworzonych do ciężkiej pracy. W tym przewodniku wyjaśniono, co kwalifikuje się jako ciężki sprzęt i omówiono najczęstsze typy i zastosowania.

Co to jest ciężki sprzęt?

Ciężki sprzęt odnosi się do maszyn zdolnych do wykonywania ciężkich zadań, takich jak rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, przemysł i górnictwo. Maszyny te różnią się wielkością, ale łączy je zdolność do wydajnego i bezpiecznego wykonywania wymagających operacji.

Rodzaje ciężkiego sprzętu i ich zastosowania

Poniżej znajduje się kilka popularnych typów ciężkiego sprzętu i ich zastosowań. Dowiedz się więcej o opcjach wyposażenia Cat®.

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe idealnie nadają się do trudnego, nierównego terenu. Są najlepszym wyborem do prac budowlanych, krajobrazowych i rozbiórkowych ze względu na ich rozmiar, stabilność i kompatybilność z szeroką gamą osprzętu. 

Ładowarki o sterowaniu burtowym

Ładowarki o sterowaniu burtowym są bardzo zwrotne i wydajne na twardym podłożu. Dzięki odpowiedniemu osprzętowi poradzą sobie z rozbiórką, oczyszczaniem terenu, kształtowaniem krajobrazu i innymi trudnymi zadaniami.

Koparko-ładowarki

Koparko-ładowarki doskonale sprawdzają się w kopaniach, kopaniu rowów, kształtowaniu krajobrazu, a nawet wyburzeniach. Są dobrym rozwiązaniem do prac ogólnobudowlanych, rolniczych i użytkowych.

Koparko-ładowarki

Zgarniarki kołowe

Zgarniarki kołowe tną, zbierają i transportują ziemię. Idealnie nadają się do wyrównywania terenu o dużej objętości i budowy dróg.

Zgarniarki kołowe

Dźwigi

Dźwigi podnoszą i przenoszą ciężkie ładunki w pionie i poziomie. Dostępne w wersji z wysięgnikiem teleskopowym lub stałym, są niezbędne w dużych projektach budowlanych i infrastrukturalnych. 

Koparki do rowów

Koparki do rowów wycinają wąskie, głębokie kanały do układania kabli, rur lub systemów odwadniających. Występują w modelach jednoosiowych i ciężkich. 

Równiarki samobieżne

Równiarki samobieżne wyrównują i wygładzają powierzchnie, najczęściej stosowane przed brukowaniem dróg. Osprzęt do pługów i skrzydeł sprawia, że doskonale nadają się do zimowego utrzymania dróg. 

Koparki

Koparki to wszechstronne maszyny z opcjonalnym podwoziem gąsienicowym lub kołowym. Mogą wykonywać zadania od kopania rowów i załadunku ciężarówek po rozbiórkę i kształtowanie krajobrazu. 

Terenowe wózki widłowe

Wózki widłowe przemieszczają, podnoszą i rozładowują ciężkie materiały. Modele terenowe przeznaczone są do użytku na zewnętrznych placach budowy i terenach przemysłowych. 

Buldożery

Spycharki to potężne maszyny, które mogą z łatwością pchać ziemię, skały i gruz. Są one niezbędne do oczyszczania, klasyfikowania i wyrównywania placów budowy. 

Rozściełacze asfaltu

Kostka brukowa rozprowadza i zagęszcza asfalt, sprawnie tworząc gładkie drogi, parkingi i podjazdy. 

Wiertła do otworów strzałowych
Dlaczego warto wynająć ciężki sprzęt?

Wynajem ciężkiego sprzętu zapewnia elastyczność i oszczędność kosztów, a jednocześnie zapewnia stały dostęp do najnowszych modeli. Od prac  wyburzeniowych po ogólne roboty ziemne, Cat Rentals℠ zapewnia niezawodne wynajem, które spełnią Twoje potrzeby projektowe.

  • Niższe koszty początkowe w porównaniu z zakupem

  • Brak odpowiedzialności za długoterminową konserwację i przechowywanie

  • Dostęp do najnowszych technologii i osprzętu Cat

  • Elastyczne warunki wynajmu dla potrzeb krótko- i długoterminowych

  • Fachowe wsparcie dealera, które pomoże dopasować sprzęt do Twojej pracy

Poproś o wycenę od Cat Rentals już dziś

Teraz, gdy już wiesz, co klasyfikuje się jako ciężki sprzęt i jakie są najpopularniejsze typy, możesz wybrać odpowiednią maszynę do swojego projektu. Przejrzyj dostępny sprzęt online, poproś o szybką wycenę lub zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT, aby porozmawiać ze specjalistą ds. Wynajmu już dziś.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie