Jak wybrać sprężarkę powietrza do miejsca pracy?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Wielu pracowników w miejscach pracy używa sprężarek powietrza do zasilania narzędzi. Jednak ze względu na to, że dostępnych jest wiele różnych typów i rozmiarów sprężarek powietrza, przed podjęciem decyzji, która z nich jest odpowiednia dla danej sytuacji, należy zapoznać się ze wszystkimi podstawami. Dowiedz się więcej o tym, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze sprężarki powietrza.

Jakiej wielkości sprężarkę powietrza należy wynająć?

Wybierając sprężarkę powietrza na wynajem, zawsze należy zacząć od zastanowienia się, do czego należy jej używać. Weź pod uwagę wymagania dotyczące narzędzi, których będziesz używać, i upewnij się, że rozpoczynasz obliczenia od liczby, która przekracza te minima. Gdy to zrobisz, możesz skupić się na tych pięciu czynnikach, które wpływają na wydajność:

1. Wymagania dotyczące zasilania

Twoje potrzeby w zakresie zasilania mogą się różnić w zależności od rodzaju realizowanego projektu i charakteru miejsca pracy. Dostępne są trzy opcje:

  • Zasilany gazem: Jeśli nie masz dobrego źródła zasilania w miejscu pracy, sprężarka powietrza zasilana gazem jest doskonałym wyborem. Należy jednak pamiętać, że będzie głośny i będzie wymagał wentylacji podczas użytkowania.
  • Elektryczny: Elektryczne sprężarki powietrza są najpopularniejszymi typami i dobrze sprawdzają się w małych zespołach i projektach. Są łatwe w użyciu i działają dość cicho.
  • Hydraulika: Hydrauliczne sprężarki powietrza są mniej popularnymi, ale nadal opłacalnymi opcjami. Taka konstrukcja czerpie energię z układu hydraulicznego pojazdu lub elementu wyposażenia, co czyni ją dobrym wyborem, jeśli masz dużo hydrauliki w swoim miejscu.

2. Ciśnienie powietrza i dostawa

Te dwie miary są kluczowe, ponieważ informują o liczbie i wielkości narzędzi, których można używać ze sprężarką powietrza. Funty na cal kwadratowy (psi) to ciśnienie powietrza wytwarzane przez sprężarkę. Wiele modeli ma psi, które może zasilać małe lub średnie narzędzia, chociaż można uzyskać jeden z większym psi dla większych potrzeb.

Stopy sześcienne na minutę (cfm) to ilość powietrza dostarczanego przez sprężarkę. Im niższy cfm, tym mniejsze narzędzia, które możesz za jego pomocą zasilić. Jeśli potrzebujesz sprężarki powietrza do dużych narzędzi lub narzędzi klasy przemysłowej, celuj w cfm powyżej 50.

3. Pojemność powietrzna

Wydajność sprężarki powietrza i wielkość zbiornika mają kluczowe znaczenie dla wydajności. Ekipy budowlane i inne ekipy robocze prawdopodobnie będą wymagały dużej, wysokociśnieniowej sprężarki powietrza.

Możesz wybierać spośród różnych typów i rozmiarów zbiorników sprężarek powietrza:

  • Naleśnik
  • Ponton
  • Podwójny stos
  • Taczka

Opcje pojemności mogą wynosić od 1 do 80 galonów. W przypadku większości zastosowań zbiornik o pojemności 20 galonów zapewnia wystarczającą pojemność, a jednocześnie jest dość łatwy do przechowywania. 

4. Cykl pracy

Wypełnienie przebiegu okresowego to czas między dostarczeniem powietrza a jego uzupełnieniem. Im większa sprężarka, tym mniej czasu potrzebuje na odpoczynek i napełnienie, zanim będzie mogła ponownie usunąć powietrze. Możesz uzyskać sprężarkę powietrza o wypełnienie przebiegu okresowego od 25 do 100%. Najniższe w spektrum potrzebują więcej czasu między wydaleniem a ponownym napełnieniem powietrza, podczas gdy najwyższy odsetek dostarcza powietrze tak szybko, jak go używają.

5. Konfiguracja sprężarki

Konfiguracja sprężarki powietrza wpływa na jej działanie i to, do czego można ją wykorzystać. Rozważ te pięć opcji:

  • Śruba obrotowa: Zazębione wirniki zatrzymują i zwiększają ciśnienie powietrza w tej sprężarce. Modele te zwykle wiążą się z wyższymi kosztami i wymagają bardziej specjalistycznej konserwacji.
  • Napędzany tłokiem: Sprężarka powietrza zasilana tłokiem ma tłoki posuwisto-zwrotne, które sprężają powietrze i wtłaczają je do zbiornika. Są najpopularniejszym typem sprężarki powietrza.
  • Przewijanie: Sprężarki powietrza ze sprężarką spiralną wykorzystują dwie spirale do przesuwania kieszeni powietrznych do środka urządzenia. Te specjalistyczne sprężarki są powszechnie stosowane w jednostkach HVAC, a nie do zasilania narzędzi pneumatycznych.
  • Odśrodkowe: Odśrodkowa sprężarka powietrza wykorzystuje dyfuzor do sprężania powietrza. Ta sprężarka jest jednym z największych typów, dzięki czemu nadaje się do produkcji lub zakładów chemicznych i elektrowni.
  • Osiowy: Obracające się profile powietrzne wytwarzają i przemieszczają sprężone powietrze w sprężarkach osiowych. Można je znaleźć głównie na statkach i samolotach, więc nie są powszechne w miejscach pracy.

Po wybraniu typu sprężarki powietrza musisz również zdecydować między konfiguracją poziomą a pionową, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Wynajmij potrzebną sprężarkę powietrza w Cat Rentals℠

Teraz, gdy wiesz już, jak wybrać sprężarkę powietrza na wynajem, firma Cat Rentals℠ pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar i typ sprężarki do każdego zadania. Wynajem to opłacalna opcja, która pozwala wypróbować różne urządzenia przed zakupem lub pozyskać maszyny na krótkoterminowe potrzeby.

Przejrzyj oferty wynajmu sprzętu pneumatycznego już dziś, aby rozpocząć lub skontaktuj się z nami online , aby uzyskać więcej informacji!

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie