Jakiej wielkości sprzęt do zagęszczania należy wynająć?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Zagęszczarki, ubijaki i walce odgrywają znaczącą rolę na placach budowy. Chociaż te maszyny pełnią podobną funkcję, każda z nich ma określoną aplikację w miejscu pracy. 

Zagęszczarka wykorzystuje płyty wibracyjne do zagęszczania ziarnistej gleby i asfaltu. Ubijak jest na ogół mniejszy niż zagęszczarka i wykorzystuje uderzenia fizyczne zamiast wibracji do kondensacji gruntu spoistego lub półspoistego na mniejszych obszarach. Walec , który może być maszyną samojezdną lub prowadzoną, opiera się na dużych bębnach do prasowania materiału. 

Maszyny te są dostępne w wielu rozmiarach — wybór odpowiedniego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wyników projektu. 

Jakiej wielkości kompaktor powinienem wynająć?

Wybór zagęszczarki o odpowiedniej wielkości zależy od rodzaju sprzętu i składu ziemi lub gleby, którą planujesz zagęścić. Ogólne klasyfikacje dostępnych opcji maszyn są następujące:

  • Pojedyncza płyta: Jak sama nazwa wskazuje, maszyna ta posiada jedną płytę wibracyjną, dzięki czemu jest najlżejszą i najbardziej zwrotną zagęszczarką. Większość modeli generuje od 3,000 do 5,000 funtów siły, dzięki czemu doskonale nadają się do pracy z piaskiem, żwirem lub ziemią w mniejszych, bardziej ograniczonych obszarach.
  • Zagęszczarka rewersyjna: Podczas gdy zagęszczarka jednopłytowa może poruszać się tylko do przodu, ta wersja może również poruszać się do tyłu, gdy zajdzie taka potrzeba. Wywiera również większą siłę, co umożliwia mu wykonywanie głębszych projektów zagęszczania, takich jak budowa podjazdów. 
  • Ciężki obowiązek: Te większe, wysokowydajne maszyny zapewniają największą siłę zagęszczania. Najlepiej sprawdzają się przy zagęszczaniu gleby o większej zawartości gliny, która jest mniej wrażliwa na wibracje. 

Wielkość siły odśrodkowej generowanej przez drgania zagęszczarki jest dokładniejszym kryterium wyboru maszyny niż jej rozmiar fizyczny. Z reguły większość jednostek może ściskać 1 cal materiału na każde 1,000 funtów wytwarzanej siły. 

Częstotliwość drgań jest kolejnym istotnym parametrem oceny. Niższa częstotliwość od 3 000 do 4 000 drgań na minutę zapewnia optymalne wyniki w przypadku grubszych warstw gleby lub innych materiałów. Zagęszczarka, która zapewnia do 5 700 drgań na minutę, działa lepiej w przypadku cieńszych warstw. 

Jaki rozmiar ubijaka powinienem wynająć?

Jako ręczne urządzenia do zagęszczania, ubijaki muszą być małe i lekkie, aby ułatwić manewrowanie i transport. Rozmiar buta jest decydującym czynnikiem przy wyborze ubijaka, ponieważ jest to element, który styka się z podłożem i wykonuje kompresję. Większa stopka umożliwia pokrycie większego obszaru, chociaż maszyna staje się trudniejsza do kontrolowania wraz ze wzrostem rozmiaru buta.

Należy również określić odpowiednią wielkość i typ silnika ubijaka do swoich zastosowań. Dostępne opcje obejmują wersje dwusuwowe i czterosuwowe. 

Silnik dwusuwowy — znany również jako dwucylindrowy — ma mniej ruchomych części, co upraszcza obsługę maszyny i wymagania dotyczące obsługi zapobiegawczej. Największą wadą dla wielu użytkowników jest niższy potencjał momentu obrotowego, co oznacza, że silnik będzie generował mniejszą moc. Oszczędność paliwa może być również problemem w przypadku ubijaka dwusuwowego.

Ubijak czterosuwowy oferuje większy potencjał mocy, co jest korzystne w przypadku bardziej wymagających zadań zagęszczania. Maszyny te mają więcej ruchomych części i komponentów, co zwiększa ich wagę i ilość konserwacji. Wytwarzają również więcej wibracji, co sprawia, że sprzęt jest trudniejszy do kontrolowania. Oszczędność paliwa jest lepsza niż w przypadku modelu dwusuwowego i jest mniej szkodliwych emisji. 

Jaki rozmiar rolki powinienem wypożyczyć?

Pełnowymiarowe rolki są dostępne w wielu typach i wariantach rozmiarowych. Wymiary obszaru, który chcesz zagęścić, są podstawowym czynnikiem. Jeśli pracujesz na większym placu budowy, model samojezdny zwiększy produktywność, umożliwiając pokonanie większej ilości terenu w krótszym czasie. Jednostka prowadząca jest idealna do bardziej ograniczonych przestrzeni lub gdy potrzebujesz większej precyzji i kontroli zagęszczania. 

Możesz również wybierać między walcami jednobębnowymi i większymi walcami tandemowymi. Ten pierwszy posiada bęben z przodu i specjalnie zaprojektowane opony z tyłu, zapewniające większą kontrolę i możliwość pokonywania praktycznie każdego rodzaju nawierzchni. Ten ostatni ma bęben z przodu iz tyłu, co zapewnia większą moc i szybsze wyniki zagęszczania. Jednak brak opon ogranicza przyczepność i stabilność maszyny. 

Cat Rentals℠ może pomóc Ci w procesie wyboru

Niezależnie od tego, czy próbujesz zdecydować, jaki rozmiar zagęszczarki wynająć, czy też potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego ubijaka lub walca, eksperci z Cat Rentals mogą wskazać Ci właściwy kierunek. Nasza obszerna kategoria urządzeń do zagęszczania obejmuje szeroką gamę produktów wiodących producentów, zapewniających wyjątkową jakość, wydajność i niezawodność. Wiele z naszych wypożyczalni jest dostępnych w wielu rozmiarach, aby spełnić Twoje unikalne wymagania w miejscu pracy.

Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub skontaktuj się z nami online, aby poprosić o szybką wycenę już dziś.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp