-(1).png)
Ładowarki kołowe i koparko-ładowarki to dwie z najczęściej spotykanych maszyn na placach budowy i kształtowaniu krajobrazu. Oba mogą podnosić, przenosić i ładować materiał, ale są zbudowane z myślą o różnych wymaganiach. Wiedza o tym, jak te maszyny są porównywane, pomaga zdecydować, który wynajem ma największy sens dla Twojej pracy.
Ładowarki kołowe są potężnymi maszynami do transportu materiałów. Są wyposażone w duże przednie łyżki, które zbierają, podnoszą i zrzucają ziemię, żwir, gruz lub kamień. Poruszają się szybko i doskonale nadają się do załadunku ciężarówek lub transportu ciężkiego materiału po placu budowy.
Koparko-ładowarki łączą w sobie dwie funkcje w jednej maszynie. Przednia łyżka obsługuje transport i wyrównywanie materiału, natomiast tylny wysięgnik i łyżka do kopania są przeznaczone do kopania. Ta konstrukcja "dwa w jednym" sprawia, że koparko-ładowarki są wszechstronne do prac wymagających zarówno kopania, jak i holowania. Młotki sprawiają, że są one jeszcze bardziej wartościowe na placu budowy.
Największą różnicą jest układ: ładowarki kołowe mają tylko przednią łyżkę, podczas gdy koparko-ładowarki mają osprzęt na obu końcach. Ładowarki kołowe są szybsze i lepsze do ciągnięcia. Koparko-ładowarki są wolniejsze, ale bardziej wszechstronne, gdy częścią pracy jest kopanie lub kopanie rowów.
Każdy typ ładowarki sprawdza się w określonych sytuacjach:
- Ładowarki kołowe: Wydajny w przenoszeniu dużych ilości materiału. Są standardem w kamieniołomach, pozyskiwaniu drewna, sprzątaniu terenu, a nawet odśnieżaniu na dużą skalę.
- Koparko-ładowarki: Znany z elastyczności. Zajmują się kopaniem rowów, lekkimi wyburzeniami, kształtowaniem krajobrazu, wykopami, wyburzeniami i ogólnymi pracami budowlanymi.
Zarówno ładowarki kołowe, jak i koparko-ładowarki występują w małych, średnich i dużych modelach. Odpowiedni rozmiar zależy od skali Twojego projektu:
- Małe modele: Najlepsze do kształtowania krajobrazu, użytku w gospodarstwie rolnym i ciasnych przestrzeniach
- Średnie modele: Najpopularniejszy dla budownictwa ogólnego
- Duże modele: Zbudowany z myślą o ciężkich robotach ziemnych i dużych obiektach
Firma Cat Rentals℠ oferuje pełną gamę ładowarek dopasowanych do Twojego zadania. Opcje ładowarek kołowych wahają się od 903 do kompaktowych budów do 950 do projektów średniej wielkości. Koparko-ładowarki obejmują modele takie jak 416 do lżejszych prac, do 450 do głębszego kopania i większe łyżki. Przejrzyj dostępne wypożyczalnie ładowarek kołowych i koparko-ładowarek , aby porównać specyfikacje i pojemności.
Zastanów się, jaki rodzaj pracy będziesz wykonywać najczęściej. Jeśli potrzebujesz dedykowanej koparki do prac przeładunkowych do ciągnięcia, nabierania i załadunku, ładowarka kołowa zapewni Ci większą prędkość i wydajność. Jeśli potrzebujesz jednej maszyny do wykonywania wielu zadań, takich jak kopanie rowów, przenoszenie ziemi i obsługa lekkich wyburzeń, koparko-ładowarka jest lepszym wyborem.
Weź również pod uwagę wielkość witryny, warunki gruntowe i budżet. Ładowarki kołowe są szybsze i łatwiejsze w manewrowaniu, podczas gdy koparko-ładowarki zmniejszają zapotrzebowanie na wiele maszyn. Oba są dostępne w różnych rozmiarach, dlatego ważne jest, aby dopasować pojemność i moc do wymagań pracy.
Cat Rentals℠ ułatwia wynajem maszyny, której potrzebujesz do swojego projektu. Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez różnice i zarekomendują odpowiedni rozmiar i model do Twojej pracy. Przejrzyj naszą ofertę online, poproś o szybką wycenę lub znajdź sklep w pobliżu.
Która maszyna jest lepsza do kopania?
Koparko-ładowarki posiadają tylne ramię kopiące przeznaczone do kopania rowów i kopania. Ładowarki kołowe koncentrują się na przeładunku materiałów.
Czy ładowarki kołowe są szybsze niż koparko-ładowarki?
Tak. Ładowarki kołowe zazwyczaj poruszają się szybciej w różnych miejscach, co czyni je lepszymi do transportu długodystansowego.
Czy mogę wynająć obie maszyny?
Tak. Firma Cat Rentals oferuje szeroką gamę koparko-ładowarek kołowych i podsiębiernych z elastycznymi opcjami wynajmu.