Dlaczego warto korzystać z przenośnego generatora w następnym projekcie?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

W dzisiejszych czasach firma budowlana niewiele może zrobić bez elektryczności. Niezależnie od tego, czy obsługujesz maszyny, korzystasz ze sprzętu komunikacyjnego, czy zapewniasz oświetlenie w nocnym miejscu pracy, niezawodne źródło zasilania jest niezbędne. Wynajem przenośnego generatora może służyć jako niezawodne źródło zasilania awaryjnego podczas przerwy w dostawie prądu lub jako główne źródło energii elektrycznej w odległych miejscach pracy, gdzie zasilanie z sieci jest niedostępne. 

Firma Cat Rentals℠ w pobliżu oferuje szeroki wybór niezawodnych przenośnych generatorów na wynajem. Oferujemy ciągnione modele z silnikiem wysokoprężnym i gazowym firmy Caterpillar i innych renomowanych producentów w szerokiej gamie rozmiarów, konfiguracji i wydajności.

Zalety przenośnego generatora

Przenośne generatory oferują szereg korzyści związanych z projektem budowlanym:

  • Mobilność: Generatory montowane na przyczepie można łatwo przymocować do pojazdu, co umożliwia ich przewożenie i umieszczanie dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Można je również transportować z jednego miejsca pracy do drugiego. 
  • Elastyczność: Każde miejsce pracy ma inne wymagania dotyczące zasilania. Podczas gdy niektórzy mogą potrzebować energii elektrycznej do narzędzi ręcznych i innego mniejszego sprzętu, inni mogą potrzebować zasilania ciężkich maszyn, oświetlenia, a nawet tymczasowych biur lub schronień. Wiele przenośnych modeli generatorów zawiera przełączniki wyboru napięcia. Moc wyjściową można dopasować do wymagań zadania, co zapewnia bezpieczną i wydajną pracę generatora.
  • Moc ciągła: Nagła burza, przerwa w dostawie prądu lub inne zdarzenie naturalne lub spowodowane przez człowieka może wyłączyć energię elektryczną z sieci na kilka godzin lub dłużej. Korzystanie z przenośnego generatora jako podstawowego lub zapasowego źródła energii elektrycznej zmniejsza ryzyko nieoczekiwanej utraty zasilania i pozwala utrzymać projekt w ruchu.
  • Bezpieczeństwo: Nagła utrata zasilania stwarza niebezpieczną sytuację w miejscu pracy. Twoje załogi zostaną pozostawione w ciemności, co może powodować różne zagrożenia. Narzędzie lub maszyna, która przestaje działać podczas użytkowania z powodu braku prądu, może również stanowić zagrożenie dla pracowników. Przenośny generator pomoże Ci uniknąć tych i innych potencjalnie niebezpiecznych warunków. 
  • Unikanie kosztownych opóźnień: Nieoczekiwane opóźnienia i przestoje mogą znacznie zwiększyć koszt projektu i wpłynąć na rentowność. Utrzymując płynność mocy, przenośny generator pomoże Ci wykonać zadania zgodnie z harmonogramem. 
MARKI OEM DLA WYNAJMU PRZENOŚNYCH GENERATORÓW

Nasza oferta wynajmu przenośnych generatorów obejmuje wiele opcji firmy Caterpillar, jednego z najbardziej zaufanych producentów w branży. Oprócz firmy Caterpillar oferujemy sprzęt ponad 70 marek producentów oryginalnego wyposażenia (OEM). Nasze marki, które oferują przenośne generatory to:

GRUPA PRAMAC

Grupa Pramac jest wiodącym producentem urządzeń do wytwarzania energii z Włoch. Ich generatory oferują niesamowitą wartość dla branży energetycznej, budowlanej i transportu materiałów.

Przenośne generatory Pramac Group są dostępne w kilku seriach:

  • Seria P do przenośnych generatorów inwerterowych
  • Seria E dla wydajnych, lekkich i kompaktowych generatorów
  • Seria ES do kompaktowych i długotrwałych generatorów
  • Seria PX do zastosowań wymagających dużej ilości energii
  • Seria S do zastosowań profesjonalnych
  • Seria SP do profesjonalnych zastosowań klasy premium

WSZYSTKIE STRONY

Firma Allmand dostarcza niezawodne rozwiązania energetyczne od ponad 80 lat. Ich przenośne generatory pomogą Ci w zaspokojeniu szczególnych potrzeb energetycznych w zastosowaniach w budownictwie, górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym oraz w innych gałęziach przemysłu.

Niektóre cechy przenośnych generatorów Allmand obejmują:

  • Możliwość uruchomienia silnika o dowolnej wielkości
  • Wytrzymałość na poruszanie się po zróżnicowanym terenie w miejscu pracy
  • Pojemność zbiornika paliwa do 204 galonów
  • Moc wyjściowa do 120 kW (kW)
Jesteśmy dostawcą kompleksowych przenośnych generatorów

Wynajmując agregat prądotwórczy od Cat Rentals, otrzymasz doskonałą obsługę na każdym etapie. Zadbamy o to, aby wybrany przez Ciebie generator spełniał określone potrzeby w zakresie wytwarzania energii w Twoim miejscu pracy. Zapewnimy również terminowe naprawy i konserwację, aby mieć pewność, że Twoje urządzenie nie zawiedzie Cię, gdy będziesz go najbardziej potrzebować. Nasze elastyczne warunki wynajmu dopasują się do Twoich wymagań użytkowych i budżetowych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać następny wynajem generatora

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą przenośnych generatorów do wynajęcia. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT, jeśli masz pytania — jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc. Aby poprosić o szybką wycenę, wypełnij i prześlij nasz wygodny formularz kontaktowy online. Możesz również zapoznać się z naszymi innymi opcjami wynajmu sprzętu, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz.

Wynajmij odpowiednie produkty do wytwarzania energii od profesjonalistów zajmujących się ciężkim sprzętem, którzy zrobią wszystko, co trzeba.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie