Zima może spowolnić prace do pełzania. Śnieg gromadzi się, ziemia zamarza, media są obciążone, a załogi pracują krócej. Wynajem odpowiednich maszyn na zimę pozwala na kontynuowanie projektów bez konieczności kupowania sprzętu, który jest potrzebny tylko na kilka miesięcy. Poniżej znajdziesz najlepsze oferty wynajmu pogrupowane według przypadków użycia, praktyczne wskazówki i linki do przeglądania kategorii produktów, marek i usług Cat Rentals℠.
- Kontroluj koszty podczas wolnych pór roku, płacąc tylko za to, z czego korzystasz.
- Maszyny dostępowe przeznaczone do pracy w niskich temperaturach i na śniegu.
- Skaluj szybko w górę, gdy nadejdą zimowe burze, a następnie zmniejszaj w miarę poprawy warunków.
- Unikaj przechowywania i konserwacji specjalistycznego sprzętu poza sezonem.
- Specjalistyczna wiedza dealera kranów w zakresie osprzętu, płynów i praktyk bezpieczeństwa.
Odśnieżanie i dostęp do placu budowy
- Ładowarki o sterowaniu burtowym pokonują działki i dobrze sprawdzają się w ciasnych miejscach.
- Kompaktowe ładowarki gąsienicowe i wieloterenowe dobrze radzą sobie w śniegu lub lodzie.
- Koparko-ładowarki dobrze orzą, palują i ładują ciężarówki.
Nasadki do śniegu do szybszej pracy
- Śnieg odśnieża drogi i szybko jedzie.
- Odśnieżanie świetnie sprawdza się na dużych parcelach.
- Odśnieżarki doskonale sprawdzają się w przypadku głębokiego lub zaspowanego śniegu.
- Szczotki kątowe i podbieracze idealnie nadają się do wykańczania powierzchni po orce.
- Zapoznaj się ze wszystkimi akcesoriami do osprzętu roboczego , aby poszerzyć możliwości pojedynczej maszyny.
Energia elektryczna i ciepła do prac w niskich temperaturach
- Generatory utrzymują działanie świateł, grzejników i ładowarek.
- Nagrzewnice z wymuszonym obiegiem powietrza dostarczają szybkie, przenośne ciepło do namiotów, sklepów i półzamkniętych obiektów.
Rozmrażanie gruntu i prace betoniarskie
- Systemy rozmrażania ciepłej zamarzniętej gleby do kopania rowów i prac komunalnych.
- Połącz ciepło z ładowarkami lub koparkami , aby kopać, gdy linia szronu się cofa.
- Zarezerwuj wcześnie, gdy prognozowane są burze.
- Sparuj maszyny z odpowiednim osprzętem, aby jedna jednostka mogła obsługiwać wiele zadań.
- Utrzymuj otwartą komunikację ze sprzedawcą, jeśli chcesz przedłużyć wynajem.
Znajdź najbliższą lokalizację lub poproś o szybką wycenę.