.png)
Dla wielu osób z branży budowlanej, transportowej i energetycznej praca na zewnątrz w mroźną pogodę jest faktem. Bezpieczeństwo zimą ma kluczowe znaczenie, ponieważ ekstremalne zimno może zaszkodzić zdrowiu, jeśli nie jesteś przygotowany. Największym ryzykiem jest stres związany z zimnem – stan, który może zagrażać życiu. Dobrą wiadomością jest to, że możesz radzić sobie ze stresem związanym z zimnem, stosując odpowiednie środki ostrożności.
Największym zagrożeniem związanym z ekstremalnym zimnem jest stres związany z zimnem, zwany również hipotermią. To poważne zagrożenie. Dzieje się tak, gdy temperatura ciała spada poniżej normy 98,6°F. Twoje ciało może nie być w stanie się ogrzać, co może spowodować trwałe uszkodzenie, a nawet śmierć.
Stres związany z zimnem jest uznawany przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), która udziela wskazówek dotyczących ochrony pracowników w zimnym otoczeniu.
Najlepszą obroną jest ograniczenie czasu w mroźnych warunkach. Gdy narażenie jest nieuniknione, noś odzież ochronną przeznaczoną na zimną pogodę, pozostań tak suchy, jak to możliwe i blokuj wiatr.
Chłód wiatru to połączenie zimnego powietrza i poruszającego się wiatru, który może stanowić różnicę między łatwym do opanowania dniem a nagłym wypadkiem medycznym.
Nawet przy temperaturach powyżej zera stały wiatr może sprawić, że będzie znacznie chłodniej. Na przykład:
- 32°F przy wietrze 10 mil na godzinę = odczuwalna jak -16°F
- 32°F przy wietrze 30 mil na godzinę = odczuwalne jak -26°F
- 0°F przy wietrze 10 mil na godzinę = odczuwalne jak -41°F
- 0°F przy wietrze 30 mil na godzinę = odczuwalna jak -53°F
- -30°F przy wietrze 10 mil na godzinę = odczuwalne jak -53°F
- -30°F przy wietrze 30 mil na godzinę = odczuwalne jak -67°F
W temperaturze -67°F odsłonięta skóra może zamarznąć w ciągu kilku sekund. Nawet umiarkowane warunki zimowe mogą stać się niebezpieczne przy silnym wietrze, dlatego planowanie z wyprzedzeniem jest koniecznością.
Jeśli chodzi o pracę w ekstremalnie niskich temperaturach, to, co nosisz, jest tak samo ważne, jak narzędzia, których używasz. Odzież jest pierwszą linią obrony przed odmrożeniami, hipotermią i innymi urazami związanymi z zimnem. Jeśli Twój sprzęt nie jest w stanie sprostać zadaniu, żadna ilość piasku nie utrzyma Cię w cieple.
- Warstwowa odzież z odprowadzającą wilgoć podstawą, izolującym środkiem i wodoodporną powłoką.
- Noś ocieplane buty, rękawice, nauszniki i ochronę twarzy.
- Noś dodatkowe suche ubranie, aby szybko zmienić mokry sprzęt.
- Używaj jednorazowych lub elektrycznych podgrzewaczy w rękawiczkach i butach.
- Przykryj odsłoniętą skórę, aby zmniejszyć ryzyko odmrożeń.
NWS dostarcza najwyższej klasy informacji na temat bezpieczeństwa w niskich temperaturach i sposobów ochrony przed zimnem. Oto kilka wskazówek, jak zacząć:
- Zaplanuj zadania na świeżym powietrzu w najcieplejszej porze dnia.
- Rotuj załogi w pomieszczeniach lub w ogrzewanych schronach na regularne przerwy.
- Korzystaj z systemu kumpelskiego — nigdy nie pracuj sam w ekstremalnie niskich temperaturach.
- Zrównoważ ruch i odpoczynek - ruszaj się na tyle, aby się ogrzać, ale unikaj wyczerpania.
- Zwróć uwagę na wczesne oznaki stresu związanego z zimnem, takie jak dreszcze, drętwienie, niewyraźna mowa lub dezorientacja.
Uwaga: Twoje ciało jest piecem, który potrzebuje zarówno paliwa, jak i wody do wytwarzania ciepła. Jedz wysokoenergetyczne pokarmy z białkami i zdrowymi tłuszczami i utrzymuj nawodnienie. Najlepsze są ciepłe napoje — oszczędzają energię, którą w przeciwnym razie organizm wykorzystałby do podgrzania zimnych płynów.
Ekstremalne zimno nie tylko wpływa na załogę, ale także na maszyny. Płyny hydrauliczne gęstnieją, akumulatory tracą ładunek, a elementy stalowe stają się kruche. Jeśli nie przygotujesz sprzętu na zimę, ryzykujesz kosztowne przestoje i niebezpieczne awarie.
- Postępuj zgodnie z praktykami zimowego utrzymania. Przełącz się na płyny o niskiej temperaturze. Codziennie sprawdzaj węże i uszczelki pod kątem pęknięć. Zawsze rozgrzewaj silniki i hydraulikę przed obciążeniem maszyn.
- Chroń obszary magazynowe i postojowe. Przechowuj sprzęt w ogrzewanych schronieniach lub używaj izolowanych osłon i grzałek blokowych, aby ułatwić zimny rozruch.
- Zaplanuj zasilanie awaryjne. Wynajem agregatów prądotwórczych z zestawami do zimnego rozruchu gwarantuje, że nigdy nie zostaniesz bez zapasowego źródła ciepła.
- Wynajmij osprzęt gotowy na zimę. Zamiast inwestować kapitał w specjalistyczne narzędzia, możesz wynająć miniładowarki z odśnieżarkami, łyżkami lub lemieszami, aby oczyścić ścieżki i utrzymać produktywność.
Wynajem od Cat Rentals℠ daje dostęp do maszyn zaprojektowanych z myślą o zimnym klimacie. Wiele z nich ma wbudowane nagrzewnice, zamknięte kabiny i zaktualizowaną technologię, której może brakować w starszych flotach.
W przeciwieństwie do stresu cieplnego, ekspozycja na zimno nie ma ustalonego punktu granicznego, w którym praca musi zostać przerwana. Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) nie publikuje ścisłego limitu temperatury. Zamiast tego egzekwuje ustawę o BHP z 1970 r., która wymaga od każdego pracodawcy zapewnienia miejsca pracy "wolnego od rozpoznanych zagrożeń".
Ekstremalne zimno wyraźnie się kwalifikuje, więc Twoim obowiązkiem jest wprowadzenie środków ochronnych — od szkoleń i środków ochrony osobistej po ogrzewane miejsca przerw.
Zrozumienie rodzajów urazów związanych z zimnem pomaga szybko reagować, gdy pracownik wykazuje objawy:
- Stopa do rowu: Jest to spowodowane długą ekspozycją na zimne, mokre warunki. Mokre stopy tracą ciepło 25 razy szybciej niż suche stopy. Objawy obejmują drętwienie, obrzęk i pęcherze.
- Odmrożenia: Dzieje się tak, gdy skóra i leżące pod nią tkanki zamarzają, zwykle na palcach u rąk, nóg, uszu lub nosa. Łagodne odmrożenia powodują mrowienie i bladość skóry; Ciężkie przypadki mogą zmienić kolor skóry na i mogą wymagać amputacji. Stopniowe ocieplanie ma kluczowe znaczenie — nigdy nie pocieraj odmrożonych miejsc.
- Hipotermia: Rozpoczyna się, gdy temperatura ciała spadnie poniżej 95°F. Wczesne objawy to dreszcze i niezdarność. Ciężka hipotermia prowadzi do dezorientacji, niewyraźnej mowy i utraty przytomności. Leczenie wymaga natychmiastowego schronienia, stopniowego ocieplania i opieki medycznej.
Każdy pracownik powinien znać te znaki ostrzegawcze i kroki, aby zareagować. Im szybciej rozpoznasz i zaczniesz leczyć stres związany z zimnem, tym mniejsze ryzyko trwałych obrażeń. OSHA zapewnia dodatkowe zasoby dotyczące radzenia sobie z ekstremalnymi temperaturami.
Dostosowując się do standardów OSHA i szkoląc załogi w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń, nie tylko spełniasz wymogi prawne, ale także tworzysz bezpieczniejsze, bardziej odporne miejsce pracy, które pomaga przyciągać i zatrzymywać największe talenty.
Skontaktuj się z Cat Rentals℠ w sprawie wynajmu sprzętu na zimną pogodę
Ryzyko awarii w niskich temperaturach jest znacznie zmniejszone, gdy wypożyczasz sprzęt od Cat Rentals℠. Dysponując ponad 1300 lokalizacjami wynajmu sprzętu w całej Ameryce Północnej, możemy zapewnić rozwiązania w zakresie ekstremalnie niskich temperatur w mroźnych warunkach, które można znaleźć na Alasce, w Kanadzie i w północno-środkowych stanach.
Nasza oferta maszyn Cat obejmuje maszyny do pracy w niskich temperaturach, takie jak równiarki, ładowarki i miniładowarki. Wynajmujemy koparki, które pracują zimą, a także agregaty prądotwórcze, które uruchamiają się w najzimniejszych czasach i wytwarzają ciepło ratujące życie. W Cat Rentals oferujemy również osprzęt roboczy, który odśnieży i zdmuchnie go.
Skontaktuj się z Cat Rentals już dziś, aby uzyskać informacje o opcjach na ekstremalnie zimną pogodę. Zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub zatrzymaj się w jednej z naszych dogodnych lokalizacji w pobliżu.